メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認

| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() | ・b条件値単位:mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-LAFNW | SU | SUS304 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | 穴指定① | − | K | − | X | − | H | − | F | − | 穴指定② | − | J | ||
| Code・呼び径 | Code・呼び径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FH-LAFNW | − | SU | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | K7 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 | − | J7 | ||||
| 型式 | 外形寸法 | P | V | S | 穴指定① | K | X | H | F | 穴指定② | J | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||||
| FH-LAFNW | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | 0(穴なし) | 0(穴なし) | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 指定0.1mm単位 | 6 | 指定0.1mm単位 | ||||||||||||||
| N | 8 | NA | 8 | ||||||||||||||
| [ ! ] | 10 | [ ! ]K≦N×5 | [ ! ] | 10 | [ ! ]J≦NA×5 | ||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||
| [ ! ]加工寸法は | [ ! ]加工寸法は | ||||||||||||||||
| 穴種選択表 | 穴種選択表 | ||||||||||||||||
| 参照 | 参照 | ||||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LAF□W・LAFDC![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | B面の長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||
| FH-LAFNW | |||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 7,180 | 9,060 | 10,950 |
| 50.5~75 | 7,940 | 9,800 | 12,100 | ||
| 75.5~90 | 9,810 | 12,170 | 15,110 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 8,440 | 10,260 | 12,100 | |
| 50.5~75 | 8,650 | 10,710 | 12,620 | ||
| 75.5~90 | 10,240 | 12,580 | 15,420 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,310 | 12,440 | 14,610 | |
| 50.5~75 | 10,740 | 12,580 | 15,090 | ||
| 75.5~90 | 11,960 | 13,900 | 16,830 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 8,400 | 10,650 | 12,900 |
| 50.5~75 | 9,030 | 11,340 | 13,690 | ||
| 75.5~90 | 10,190 | 12,790 | 15,420 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 9,490 | 11,340 | 13,690 | |
| 50.5~75 | 9,840 | 12,160 | 14,270 | ||
| 75.5~90 | 10,740 | 13,220 | 16,070 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 10,640 | 12,790 | 14,920 | |
| 50.5~75 | 11,240 | 13,370 | 15,570 | ||
| 75.5~90 | 12,450 | 14,510 | 17,480 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜19 | 20〜40 | 41〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4