メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長 耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・...
詳細を確認
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 公差付通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | [ ! ] ![]() | ![]() | ![]() |
| [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 |
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-JSHDS | SUD | SUS304(2B) | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | D | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||
| FH-JSHDS | - | SUD | - | A100 | - | B40 | - | T3.0 | - | L70 | - | G20 | - | M5 | - | D15 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | G | 穴指定 | D | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | ||||||
| FH-JSHDS | SUD | 10~200 | 10~100 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | 指定 1mm単位 | N (ボルト通し穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 3~30 (0.5mm単位) | |||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 |

| T | b |
| SUS304 | |
| 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 2.0 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 |
| 4.0 | 2 |
| 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | 2.5 |
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 材質 記号 | A | B | T | ¥基準単価 |
| FH-JSHDS | ||||
| SUD | 10~100 | 10~50 | 0.8 | 3,800 |
| 1.0 | 3,800 | |||
| 1.2 | 3,800 | |||
| 1.5 | 3,800 | |||
| 2.0 | 3,910 | |||
| 3.0 | 3,950 | |||
| 4.0 | 4,150 | |||
| 5.0 | 4,350 | |||
| 6.0 | 4,790 | |||
| 51~100 | 0.8 | 3,800 | ||
| 1.0 | 3,800 | |||
| 1.2 | 3,800 | |||
| 1.5 | 3,800 | |||
| 2.0 | 3,910 | |||
| 3.0 | 3,950 | |||
| 4.0 | 4,150 | |||
| 5.0 | 4,350 | |||
| 6.0 | 4,790 | |||
| 101~200 | 10~50 | 0.8 | 4,740 | |
| 1.0 | 4,740 | |||
| 1.2 | 4,740 | |||
| 1.5 | 4,740 | |||
| 2.0 | 4,850 | |||
| 3.0 | 4,940 | |||
| 4.0 | 5,230 | |||
| 5.0 | 5,600 | |||
| 6.0 | 6,280 | |||
| 51~100 | 0.8 | 4,740 | ||
| 1.0 | 4,740 | |||
| 1.2 | 4,740 | |||
| 1.5 | 4,740 | |||
| 2.0 | 4,850 | |||
| 3.0 | 4,940 | |||
| 4.0 | 5,230 | |||
| 5.0 | 5,600 | |||
| 6.0 | 6,280 |
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~39 | 40~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5