メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長 耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・...
詳細を確認
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | 通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B寸指定 | 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| B寸選択 | FH-HRMQA | SU | SUS304D | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| B寸フリー指定 | FH-HUMQA | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||
| FH-HRMQA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 |
| FH-HUMQA | - | SU | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | Y10 | - | Z6 | - | L50 | - | MA6 |
| B寸指定 | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | 穴指定① | L | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | DA | 0.5mm単位 | ||||||
| B寸選択 | FH-HRMQA | SU | 25.0~200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3~30 | |
| B寸フリー指定 | FH-HUMQA | SU | 25.0~200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 10 12 16 19 | |||||||||
| [ NG ]B15の時、T10~19選択不可 | ||||||||||||||
| [ NG ]B20の時、T19選択不可 | ||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | FH-HRMQA | FH-HUMQA | ||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||||
| SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,380 | 3,120 | 3,910 | 4,660 | 3,420 | 3,750 | 4,450 | 5,270 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,380 | 3,120 | 3,910 | 4,660 | 3,420 | 3,750 | 4,450 | 5,270 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 2,600 | 3,490 | 4,470 | 5,550 | 3,500 | 4,460 | 5,400 | 6,740 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 3,690 | 4,730 | 5,920 | 7,320 | 4,380 | 5,340 | 6,280 | 7,620 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,250 | 5,390 | 6,690 | 8,180 | 5,030 | 6,000 | 7,290 | 8,790 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 3,640 | 4,420 | 5,730 | 6,920 | 5,000 | 5,500 | 6,660 | 8,010 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 3,680 | 4,660 | 6,050 | 7,410 | 5,010 | 5,890 | 6,660 | 8,010 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,010 | 5,070 | 6,660 | 7,880 | 5,270 | 6,310 | 7,870 | 9,340 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 5,070 | 6,250 | 8,010 | 9,100 | 6,020 | 7,060 | 8,620 | 10,090 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,320 | 6,620 | 8,070 | 9,700 | 6,530 | 7,790 | 9,480 | 11,490 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 3,700 | 4,520 | 6,150 | 7,390 | 5,010 | 5,870 | 7,230 | 8,620 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 3,920 | 5,170 | 6,340 | 7,600 | 5,010 | 5,870 | 7,230 | 8,620 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,370 | 5,700 | 7,120 | 8,620 | 5,890 | 7,220 | 9,010 | 11,070 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 5,550 | 6,990 | 8,640 | 10,360 | 6,640 | 7,970 | 9,760 | 11,820 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 6,360 | 7,940 | 9,780 | 11,650 | 7,870 | 9,530 | 11,820 | 14,360 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,510 | 5,620 | 7,140 | 8,550 | 6,150 | 7,150 | 8,950 | 10,720 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,870 | 6,430 | 8,130 | 9,830 | 6,430 | 7,150 | 8,950 | 10,720 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,440 | 7,060 | 8,890 | 10,720 | 7,280 | 8,880 | 10,750 | 13,020 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 7,750 | 9,450 | 11,410 | 13,350 | 9,030 | 10,630 | 12,500 | 14,770 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 8,830 | 10,430 | 12,790 | 15,000 | 10,350 | 12,240 | 15,200 | 18,310 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜30 | 31〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
フラットバー 取付板・ブラケット -センター振り分けタイプ- HRCZA
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTBAS・JTBAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTHAS・JTHAR
4.5