メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長 耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・...
詳細を確認
(穴加工)| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | 通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | MA | N・NA | ZF | ZB | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 MA×2 [ ! ]T≧MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B寸指定 | 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| B寸選択 | FH-HRNQA | SU | SUS304D | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| B寸フリー指定 | FH-HUNQA | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | K | - | L | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||
| FH-HRNQA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | N6 | - | K10 | - | L60 | - | MA6 |
| FH-HUNQA | - | SU | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | Y10 | - | N6 | - | K10 | - | L50 | - | MA6 |
| B寸指定 | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | 穴指定① | K | L | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | DA | 0.5mm単位 | |||||||
| B寸選択 | FH-HRNQA | SU | 25.0~200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm単位 | N [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3~30 | ||
| B寸フリー指定 | FH-HUNQA | SU | 25.0~200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 10 12 16 19 | ||||||||||
| [ NG ]B15の時、T10~19選択不可 | |||||||||||||||
| [ NG ]B20の時、T19選択不可 | |||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 長穴角度変更 | |||||||||||||||||||
![]() | HRNQA/HUNQA ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | FH-HRNQA | FH-HUNQA | ||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||||
| SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 2,850 | 3,590 | 4,370 | 5,120 | 3,880 | 4,210 | 4,920 | 5,730 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 2,850 | 3,590 | 4,370 | 5,120 | 3,880 | 4,210 | 4,920 | 5,730 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,060 | 3,960 | 4,940 | 6,010 | 3,960 | 4,920 | 5,860 | 7,210 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 4,150 | 5,190 | 6,370 | 7,780 | 4,840 | 5,800 | 6,740 | 8,090 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 4,700 | 5,850 | 7,140 | 8,640 | 5,500 | 6,460 | 7,760 | 9,240 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,110 | 4,880 | 6,200 | 7,390 | 5,470 | 5,960 | 7,120 | 8,480 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,140 | 5,110 | 6,510 | 7,870 | 5,480 | 6,350 | 7,120 | 8,480 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,460 | 5,540 | 7,120 | 8,340 | 5,730 | 6,780 | 8,320 | 9,800 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 5,540 | 6,710 | 8,480 | 9,560 | 6,480 | 7,530 | 9,070 | 10,550 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,780 | 7,080 | 8,540 | 10,170 | 6,980 | 8,260 | 9,940 | 11,950 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,160 | 4,990 | 6,610 | 7,850 | 5,480 | 6,330 | 7,700 | 9,070 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,390 | 5,620 | 6,810 | 8,060 | 5,480 | 6,330 | 7,700 | 9,070 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,830 | 6,160 | 7,580 | 9,070 | 6,360 | 7,690 | 9,480 | 11,530 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,020 | 7,440 | 9,100 | 10,830 | 7,110 | 8,440 | 10,230 | 12,280 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 6,810 | 8,400 | 10,240 | 12,100 | 8,330 | 9,990 | 12,280 | 14,830 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,970 | 6,080 | 7,610 | 9,020 | 6,620 | 7,610 | 9,420 | 11,190 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 5,340 | 6,890 | 8,580 | 10,300 | 6,900 | 7,610 | 9,420 | 11,190 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,900 | 7,530 | 9,360 | 11,190 | 7,740 | 9,350 | 11,210 | 13,490 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 8,210 | 9,900 | 11,870 | 13,810 | 9,490 | 11,100 | 12,960 | 15,240 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 9,290 | 10,900 | 13,250 | 15,460 | 10,820 | 12,700 | 15,650 | 18,780 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜30 | 31〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8