メカニカル部品技術窓口


| Type | 本体 | 専用ボルト | セットスクリュー | 洗浄方法 | ||||||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-HUJ | S45C | 三価クロメート | SCM435 | 三価クロメート | SCM435 | 黒色酸化鉄皮膜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HUJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-HUJ6 |
| 型式 | 構成部品 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | No. | 1〜99コ | 100〜300 | ||
| SL-HUJ | 6 | ①シンプルジョイント本体 (セットスクリュー付属) | ②専用ボルト | 580 | 553 |
| SH-HUJ | 620 | 591 | |||
| シンプルジョイント | 対応フレームNo. | |||
| SL-HUJ6 SH-HUJ6 | 6−3030 | 6−3060 | 6−3090* | 6−30120* |
| 6−5050 | ||||
| 6−6060 | ||||
| アルミフレームに必要な追加工 |
|---|
| タップ穴加工 |
| 手順 | 側面図 | 見取図 | <HFS6−6060での例> ・シンプルジョイント4個使用 ![]() <HFS6−3090での例1> ・シンプルジョイント3個使用 ![]() <HFS6−3090での例2> ・この場合、シンプルジョイント は2個使いとなります。 ![]() |
| 1 | HUJ6![]() | ![]() | |
| シンプルジョイント本体1に専用ボルト2を通しフレームⒶのタップ穴に取付けます。 | |||
| 2 | ![]() ボルトを締めすぎるとフレームⒷの 溝に入らなくなるため、遊びを持た せるようにしてください。 | ![]() ボルトが入りきった状態から、 ボルト頭が半回転する位に緩め、 X部に遊びを持たせてください。 | |
| 3 | ![]() | ![]() | |
| 4 | ![]() | ![]() | |
■注文例
| フレームA(タップ穴加工) | フレームB | シングルジョインキット |
|---|---|---|
| HFS6-3030-1000-LTP | HFS6-3030-1000 | HUJ6 |

通常のブラケットを使うと周辺との干渉が発生してしまう場合は、ブラインドジョイント接続をおすすめします。以下の表をご覧の上、商品ページにて詳細仕様をご確認ください。
| 商品名 | シンプル ジョイント | シングル ジョイント | タッピング ジョイント | スクリュー ジョイント | センター ジョイント | 後入れダブル ジョイント | 先入れ ダブルジョイント | パラレル ジョイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 取り付け図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | S45C/SCM435 | 鉄 or SUS304 | SWCH-18A | 鉄orSUS304 | SCS13 | SCS13/SUS304 相当 | SUS316相当/ SUS304 | SCS13/SUS304 |
| 特長 | レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。 | 追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。 | タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。 | プレート付きで確実かつ安価に接続できます。 | 幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。 | 2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。 | フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。 | フレームを横並べでの接続ができます。 |
| 6シリーズ 商品ページ | 閲覧中 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ |
| 必要な追加工 | タップ穴あけ | レンチ穴・D穴 | レンチ穴 | タップ穴あけ・レンチ穴 | M穴 | M穴 | S穴 | L穴 |
■6シリーズ(溝幅8mm)
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ナット | フレームキャップ | 溝カバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カタログページ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ | 6シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):460円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット
4.3通常価格(税別):534円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.4通常価格(税別):170円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4.6通常価格(税別):167円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
4.5通常価格(税別):212円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.3通常価格(税別):499円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
4通常価格(税別):205円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
4.5通常価格(税別):551円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
4.7通常価格(税別):53円