メカニカル部品技術窓口


研磨逃げ溝


| 先端形状 [ ! ]センター穴が残ります。 | ||
| 標準 | 選択 | |
| A形状 | B形状 | |
(角度30°テーパR)![]() | (テーパ)![]() | (角度選択テーパR)![]() |
| [ ! ]e=P/2÷tan15°+R-(R÷sin15°) | [ ! ]P-2Etan(A/2)≧0.73 | [ ! ]e=P/2÷tan(A/2)+R-{R÷sin(A/2)} |
| 参考: sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866 tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732 | ||
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ツバ付 | ツバなし | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-R-ATAR | SL-R-NTAR | SCM435 | 35〜40HRC (表面750HV〜) | 硬質クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-R-ATAR | SH-R-NTAR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。Type |
| P |
| B |
| A |
| E | ||||
SL-R-ATAR 8 | − | P7.8 | − | B20 | − | A30 | − | E10 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | B 指定1mm単位 | A 選択 | E (A形状) 指定1mm単位 | L1 | ℓ1 | H | d | R | 適用 止めねじ | |||
| Type | 先端形状 | Dh7 | |||||||||||
| SL-R-ATAR SH-R-ATAR | 指定無 (角度30°、テーパR) A (テーパ) B (角度選択テーパR) | 6 | 0 -0.012 | 5.0〜8.0 | 20〜30 | 30 60 90 120 | 1~10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 |
| 8 | 0 -0.015 | 5.0〜10.0 | 20〜30 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | ||||
| 10 | 4.5〜12.0 | 20〜40 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||
| 10T | 4.5〜12.0 | 20〜40 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||
| 12 | 0 -0.018 | 9.0〜14.0 | 30〜50 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | ||||
| 16 | 13.0〜18.0 | 30〜50 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | |||||
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | B 指定1mm単位 | A 選択 | E (A形状) 指定1mm単位 | L1 | ℓ1 | d | R | 適用 止めねじ | |||
| Type | 先端形状 | Dh7 | ||||||||||
| SL-R-NTAR SH-R-NTAR | 指定無 (角度30°、テーパR) A (テーパ) B (角度選択テーパR) | 6 | 0 -0.012 | 8.0〜12.0 | 30〜50 | 30 60 90 120 | 1~10 | 8 | 8 | 4 | 3 | M5 |
| 8 | 0 -0.015 | 10.0〜16.0 | 8 | 8 | 5 | 4 | M5 | |||||
| 10 | 12.0〜20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | ||||||
| 10T | 12.0〜20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | ||||||
| 12 | 0 -0.018 | 14.0〜25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | |||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||
| KD | 廻り止め加工 ツバ付 ツバなし ![]() | 一面加工を行います。 | [ ! ]丸形状のみ適用 [ ! ]KDとSCは併用不可 | LNTARB8-P13.5-B32-A60-KD | 200 | ||||||||||||
| SC | スパナ掛加工![]() | スパナ掛を追加工します。 指定方法:SC
| [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 | LATAR8-P6.8-B22-SC | 500 | ||||||||||||
| RTC | つば上部R変更![]() | 逃げ溝加工を下記選択Rに変更します。 選択:R1、R2、R3 指定方法:RTC1 | [ ! ]ツバ付タイプのみ適用 [ ! ]RTC≦(H-P)/2 | LATARB8-P6.8-B22-A60-RTC2 | 無料 | ||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 先端形状 標準 | 先端形状 A形状 | 先端形状 B形状 | ||||
| SL-R-ATAR | SH-R-ATAR | SL-R-ATARA | SH-R-ATARA | SL-R-ATARB | SH-R-ATARB | |
| 6 | 2,080 | 2,280 | 3,160 | 3,360 | 3,160 | 3,360 |
| 8 | 2,260 | 2,460 | 3,580 | 3,780 | 3,580 | 3,780 |
| 10 | 2,700 | 2,900 | 3,860 | 4,060 | 3,860 | 4,060 |
| 10T | 2,700 | 2,900 | 3,860 | 4,060 | 3,860 | 4,060 |
| 12 | 3,140 | 3,340 | 4,090 | 4,290 | 4,090 | 4,290 |
| 16 | 3,560 | 3,760 | 4,280 | 4,480 | 4,280 | 4,480 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 先端形状 標準 | 先端形状 A形状 | 先端形状 B形状 | ||||
| SL-R-NTAR | SH-R-NTAR | SL-R-NTARA | SH-R-NTARA | SL-R-NTARB | SH-R-NTARB | |
| 6 | 2,180 | 2,380 | 3,410 | 3,610 | 3,410 | 3,610 |
| 8 | 2,360 | 2,560 | 3,870 | 4,070 | 3,870 | 4,070 |
| 10 | 2,700 | 2,900 | 3,860 | 4,060 | 3,860 | 4,060 |
| 10T | 2,700 | 2,900 | 3,860 | 4,060 | 3,860 | 4,060 |
| 12 | 3,140 | 3,340 | 4,440 | 4,640 | 4,440 | 4,640 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
4.4
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択おねじタイプ
4.3
ミスミ
治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ おねじ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 先端形状選択おねじタイプ
5
ミスミ
治具用高さ受けピン おねじ
4.6
ミスミ
治具用高さ受けピン 止めねじ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバ付タイプ
5