メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-JBOM | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBOM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JBON | 45~50HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JBON | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L |
| SL-JBON10 | − | P5.0 | − | L8 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | L 指定1mm単位 | R | H | W | T | A | d | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-JBOM | SH-JBOM | SL-JBON | SH-JBON | ||||||||||||||
| Type | D | L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | ||||||||
| SL-JBOM SH-JBOM SL-JBON SH-JBON | 10 | 4.0〜6.5 | 5〜15 | 1 | 25 | 12 | 3 | 17 | 5 | 1,800 | - | 2,100 | - | 1,910 | - | 2,210 | - |
| 12 | 6.0〜8.5 | 2 | 28 | 15 | 20 | 1,840 | - | 2,140 | - | 1,960 | - | 2,260 | - | ||||
| 15 | 8.0〜10.5 | 5〜35 | 40 | 17 | 30 | 6 | 1,940 | 2,020 | 2,240 | 2,320 | 2,040 | 2,130 | 2,340 | 2,430 | |||
| 16 | 9.0〜11.5 | 20 | 1,950 | 2,020 | 2,250 | 2,320 | 2,060 | 2,140 | 2,360 | 2,440 | |||||||
| 18 | 10.0〜12.5 | 1,950 | 2,030 | 2,250 | 2,330 | 2,060 | 2,150 | 2,360 | 2,450 | ||||||||
| 20 | 12.0〜13.5 | 22 | 1,990 | 2,070 | 2,290 | 2,370 | 2,090 | 2,180 | 2,390 | 2,480 | |||||||
| 22 | 12.0〜13.5 | 25 | 2,000 | 2,090 | 2,300 | 2,390 | 2,110 | 2,200 | 2,410 | 2,500 | |||||||
| 25 | 13.0〜15.5 | 44 | 30 | 4 | 34 | 2,060 | 2,140 | 2,360 | 2,440 | 2,180 | 2,260 | 2,480 | 2,560 | ||||
| 26 | 15.0〜16.5 | 2,090 | 2,170 | 2,390 | 2,470 | 2,210 | 2,290 | 2,510 | 2,590 | ||||||||
| 30 | 16.0〜20.5 | 5〜50 | 3 | 56 | 35 | 5 | 42 | 8 | 2,180 | 2,420 | 2,480 | 2,720 | 2,300 | 2,530 | 2,600 | 2,830 | |
| 35 | 20.0〜25.0 | 60 | 40 | 46 | 2,230 | 2,480 | 2,530 | 2,780 | 2,330 | 2,610 | 2,630 | 2,910 | |||||
| 型式 | − | P | − | L | − | (RH) |
| SL-JBON10 | − | P5.0 | − | L8 | − | RH |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
内径R変更![]() | RH | 内径Rをツバ側からD寸端面に変更します。 ツバ側Rと同じ大きさになります。 指定方法 RH [ ! ](D-P)/2-R≧1.5 | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5