メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSAFN | SL-VSAFS | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSAFN | SH-VSAFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSAFN | SL-VPSAFS | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSAFN | SH-VPSAFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRFN | SL-VRFS | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRFN | SH-VRFS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | M | − | SC |
| SL-VSAFS13 | − | 200 | − | F20 | − | M10 | − | SC10 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||
| Type | D | L | F | M(並目) | SC | W | ℓ1 | |||||||||
| スパナ溝無し SL-VSAFN SH-VSAFN SL-VPSAFN SH-VPSAFN SL-VRFN SH-VRFN | スパナ溝付き SL-VSAFS SH-VSAFS SL-VPSAFS SH-VPSAFS SL-VRFS SH-VRFS | 8 | 25〜295 | 5≦F≦M×3 [ ! ]F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 7 | 8 | 300 | 0.5 以下 | ||||||
| 10 | 25〜345 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||
| 12 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||||
| 13 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | ||||||||||
| 15 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | |||||||||
| 16 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | |||||||||
| 18 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | ||||||||
| 20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | [ ! ]スパナ溝詳細>>こちら | 17 | 450 | 1.0 以下 | ||||||
| 25 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||
| 30 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||
| 並目ねじ詳細 | |||
| M | Pitch | MC | 逃げ(g) |
| 6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
| 8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
| 10 | 1.5 | 7.7 | |
| 12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
| 16 | 2.0 | 13.0 | |
| 20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
| 24 | 3.0 | 19.6 | |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸200まで適用 [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | VAFS30-150.5-F20-M10-SC20-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加
|
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VAFS30-250-F20-M10-SC20-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加
|
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VAFS30-250-F20-M10-SC20-WFC10-A8-E20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に スパナ溝を追加
|
| [ ! ]スパナ溝付きのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VAFS30-250-F20-M10-SC20-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC MMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 ・「MMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 ・「MMS」と指定 | VAFS30-250-F20-MMC15-SC20 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 8・10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 445 | ||
| SL-VSAFN | 8 | 3,620 | 4,190 | 5,350 | 7,160 | - |
| 10 | 3,820 | 4,410 | 5,600 | 7,500 | 9,590 | |
| 12 | 4,470 | 5,220 | 6,780 | 8,990 | 11,270 | |
| 13 | 4,640 | 5,410 | 7,010 | 9,260 | 11,580 | |
| 15 | 5,040 | 5,880 | 7,070 | 9,290 | 12,470 | |
| 16 | 5,150 | 5,940 | 7,150 | 9,370 | 12,800 | |
| 18 | 5,220 | 6,000 | 7,250 | 9,460 | 12,980 | |
| 20 | 5,360 | 6,050 | 7,410 | 9,550 | 13,050 | |
| 25 | 6,490 | 7,330 | 9,010 | 11,530 | 15,590 | |
| 30 | 7,000 | 7,880 | 9,640 | 12,300 | 16,520 | |
| SH-VSAFN | 8 | 4,220 | 4,790 | 5,950 | 7,960 | - |
| 10 | 4,420 | 5,010 | 6,200 | 8,300 | 10,590 | |
| 12 | 5,070 | 5,820 | 7,380 | 9,790 | 12,270 | |
| 13 | 5,240 | 6,010 | 7,610 | 10,060 | 12,580 | |
| 15 | 5,640 | 6,480 | 7,670 | 10,090 | 13,470 | |
| 16 | 5,750 | 6,540 | 7,750 | 10,170 | 13,800 | |
| 18 | 5,820 | 6,600 | 7,850 | 10,260 | 13,980 | |
| 20 | 5,960 | 6,650 | 8,010 | 10,350 | 14,050 | |
| 25 | 7,090 | 7,930 | 9,610 | 12,330 | 16,590 | |
| 30 | 7,600 | 8,480 | 10,240 | 13,100 | 17,520 | |
| SL-VPSAFN | 8 | 4,590 | 5,400 | 7,000 | 9,340 | - |
| 10 | 4,860 | 5,700 | 7,360 | 9,840 | 12,220 | |
| 12 | 5,810 | 6,890 | 9,090 | 11,990 | 14,700 | |
| 13 | 6,030 | 7,110 | 9,350 | 12,290 | 15,000 | |
| 15 | 6,590 | 7,760 | 9,430 | 12,350 | 16,270 | |
| 16 | 6,730 | 7,850 | 9,530 | 12,440 | 16,720 | |
| 18 | 6,830 | 7,900 | 9,670 | 12,570 | 16,980 | |
| 20 | 7,020 | 7,980 | 9,890 | 12,690 | 17,080 | |
| 25 | 8,600 | 9,780 | 12,130 | 15,470 | 20,640 | |
| 30 | 9,730 | 11,030 | 13,640 | 17,310 | 22,920 | |
| SH-VPSAFN | 8 | 5,190 | 6,000 | 7,600 | 10,140 | - |
| 10 | 5,460 | 6,300 | 7,960 | 10,640 | 13,220 | |
| 12 | 6,410 | 7,490 | 9,690 | 12,790 | 15,700 | |
| 13 | 6,630 | 7,710 | 9,950 | 13,090 | 16,000 | |
| 15 | 7,190 | 8,360 | 10,030 | 13,150 | 17,270 | |
| 16 | 7,330 | 8,450 | 10,130 | 13,240 | 17,720 | |
| 18 | 7,430 | 8,500 | 10,270 | 13,370 | 17,980 | |
| 20 | 7,620 | 8,580 | 10,490 | 13,490 | 18,080 | |
| 25 | 9,200 | 10,380 | 12,730 | 16,270 | 21,640 | |
| 30 | 10,330 | 11,630 | 14,240 | 18,110 | 23,920 | |
| SL-VRFN | 8 | 3,620 | 3,950 | 4,610 | 6,000 | - |
| 10 | 3,750 | 4,100 | 4,770 | 6,200 | 8,200 | |
| 12 | 4,170 | 4,600 | 5,710 | 7,370 | 9,480 | |
| 13 | 4,320 | 4,750 | 5,890 | 7,590 | 9,710 | |
| 15 | 4,590 | 5,020 | 6,520 | 8,570 | 10,930 | |
| 16 | 4,690 | 5,130 | 6,610 | 8,670 | 11,030 | |
| 18 | 4,890 | 5,350 | 6,890 | 8,990 | 11,380 | |
| 20 | 5,460 | 5,910 | 7,380 | 9,560 | 12,760 | |
| 25 | 6,660 | 7,370 | 9,260 | 12,180 | 16,310 | |
| 30 | 7,750 | 8,950 | 11,220 | 15,030 | 19,890 | |
| SH-VRFN | 8 | 4,220 | 4,550 | 5,210 | 6,800 | - |
| 10 | 4,350 | 4,700 | 5,370 | 7,000 | 9,200 | |
| 12 | 4,770 | 5,200 | 6,310 | 8,170 | 10,480 | |
| 13 | 4,920 | 5,350 | 6,490 | 8,390 | 10,710 | |
| 15 | 5,190 | 5,620 | 7,120 | 9,370 | 11,930 | |
| 16 | 5,290 | 5,730 | 7,210 | 9,470 | 12,030 | |
| 18 | 5,490 | 5,950 | 7,490 | 9,790 | 12,380 | |
| 20 | 6,060 | 6,510 | 7,980 | 10,360 | 13,760 | |
| 25 | 7,260 | 7,970 | 9,860 | 12,980 | 17,310 | |
| 30 | 8,350 | 9,550 | 11,820 | 15,830 | 20,890 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 445 | ||
| SL-VSAFS | 8 | 4,050 | 4,610 | 5,740 | 7,550 | - |
| 10 | 4,270 | 4,850 | 6,050 | 7,950 | 10,030 | |
| 12 | 4,900 | 5,660 | 7,230 | 9,420 | 11,720 | |
| 13 | 5,080 | 5,860 | 7,450 | 9,650 | 12,030 | |
| 15 | 5,460 | 6,280 | 7,460 | 9,670 | 12,820 | |
| 16 | 5,560 | 6,350 | 7,530 | 9,740 | 13,150 | |
| 18 | 5,670 | 6,440 | 7,690 | 9,910 | 13,420 | |
| 20 | 5,810 | 6,490 | 7,850 | 9,990 | 13,500 | |
| 25 | 6,920 | 7,760 | 9,420 | 11,930 | 15,960 | |
| 30 | 7,780 | 8,720 | 10,570 | 13,350 | 17,710 | |
| SH-VSAFS | 8 | 4,650 | 5,210 | 6,340 | 8,350 | - |
| 10 | 4,870 | 5,450 | 6,650 | 8,750 | 11,030 | |
| 12 | 5,500 | 6,260 | 7,830 | 10,220 | 12,720 | |
| 13 | 5,680 | 6,460 | 8,050 | 10,450 | 13,030 | |
| 15 | 6,060 | 6,880 | 8,060 | 10,470 | 13,820 | |
| 16 | 6,160 | 6,950 | 8,130 | 10,540 | 14,150 | |
| 18 | 6,270 | 7,040 | 8,290 | 10,710 | 14,420 | |
| 20 | 6,410 | 7,090 | 8,450 | 10,790 | 14,500 | |
| 25 | 7,520 | 8,360 | 10,020 | 12,730 | 16,960 | |
| 30 | 8,380 | 9,320 | 11,170 | 14,150 | 18,710 | |
| SL-VPSAFS | 8 | 5,210 | 6,030 | 7,630 | 9,960 | - |
| 10 | 5,490 | 6,320 | 7,980 | 10,450 | 12,840 | |
| 12 | 6,420 | 7,500 | 9,720 | 12,610 | 15,310 | |
| 13 | 6,640 | 7,720 | 9,960 | 12,910 | 15,630 | |
| 15 | 7,200 | 8,370 | 10,050 | 12,930 | 16,870 | |
| 16 | 7,290 | 8,400 | 10,070 | 12,960 | 17,210 | |
| 18 | 7,460 | 8,530 | 10,300 | 13,200 | 17,600 | |
| 20 | 7,650 | 8,600 | 10,510 | 13,310 | 17,710 | |
| 25 | 9,280 | 10,470 | 12,810 | 16,170 | 21,330 | |
| 30 | 10,420 | 11,720 | 14,330 | 18,000 | 23,600 | |
| SH-VPSAFS | 8 | 5,810 | 6,630 | 8,230 | 10,760 | - |
| 10 | 6,090 | 6,920 | 8,580 | 11,250 | 13,840 | |
| 12 | 7,020 | 8,100 | 10,320 | 13,410 | 16,310 | |
| 13 | 7,240 | 8,320 | 10,560 | 13,710 | 16,630 | |
| 15 | 7,800 | 8,970 | 10,650 | 13,730 | 17,870 | |
| 16 | 7,890 | 9,000 | 10,670 | 13,760 | 18,210 | |
| 18 | 8,060 | 9,130 | 10,900 | 14,000 | 18,600 | |
| 20 | 8,250 | 9,200 | 11,110 | 14,110 | 18,710 | |
| 25 | 9,880 | 11,070 | 13,410 | 16,970 | 22,330 | |
| 30 | 11,020 | 12,320 | 14,930 | 18,800 | 24,600 | |
| SL-VRFS | 8 | 4,070 | 4,400 | 5,050 | 6,440 | - |
| 10 | 4,190 | 4,540 | 5,210 | 6,640 | 8,640 | |
| 12 | 4,620 | 5,040 | 6,160 | 7,810 | 9,930 | |
| 13 | 4,730 | 5,160 | 6,290 | 7,980 | 10,100 | |
| 15 | 5,030 | 5,470 | 6,960 | 9,020 | 11,380 | |
| 16 | 5,140 | 5,570 | 7,060 | 9,110 | 11,470 | |
| 18 | 5,340 | 5,790 | 7,330 | 9,430 | 11,820 | |
| 20 | 5,900 | 6,360 | 7,830 | 10,000 | 13,200 | |
| 25 | 7,160 | 7,870 | 9,760 | 12,670 | 16,810 | |
| 30 | 8,240 | 9,430 | 11,700 | 15,530 | 20,370 | |
| SH-VRFS | 8 | 4,670 | 5,000 | 5,650 | 7,240 | - |
| 10 | 4,790 | 5,140 | 5,810 | 7,440 | 9,640 | |
| 12 | 5,220 | 5,640 | 6,760 | 8,610 | 10,930 | |
| 13 | 5,330 | 5,760 | 6,890 | 8,780 | 11,100 | |
| 15 | 5,630 | 6,070 | 7,560 | 9,820 | 12,380 | |
| 16 | 5,740 | 6,170 | 7,660 | 9,910 | 12,470 | |
| 18 | 5,940 | 6,390 | 7,930 | 10,230 | 12,820 | |
| 20 | 6,500 | 6,960 | 8,430 | 10,800 | 14,200 | |
| 25 | 7,760 | 8,470 | 10,360 | 13,470 | 17,810 | |
| 30 | 8,840 | 10,030 | 12,300 | 16,330 | 21,370 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5