メカニカル部品技術窓口

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| 両刃トラック | SL-MVRS | SUS420J1相当 | 52HRC(70°エッジ部) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MVRS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-MVRS25 | − | 510 |
| 型式 | L | (W) | W1 | F | H | H1 | C | J | D | d×G×h | N | P | |
| Type | No. | 選択* | |||||||||||
| SL-MVRS SH-MVRS | 12 | 120〜795 | 12 | 12.37 | 3 | 6.2 | 1.8 | 8.5 | 1.7 | 4 | 3.5×6×3 | 15 | 45 |
| 25 | 240〜780 | 25 | 25.74 | 4.5 | 10 | 2.5 | 15 | 2.5 | 6 | 5.5×10×5 | 30 | 90 | |
| 44 | 44 | 44.74 | 6 | 12.5 | 3 | 26 | 2.5 | 8 | 7×11×6 | 30 | 90 | ||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| L(選択) | ¥基準単価 | ||
| SL-MVRS12 | SH-MVRS12 | ||
| 120 | 165 | 18,820 | 19,420 |
| 210 | 255 | 29,220 | 29,380 |
| 300 | 345 | 38,810 | 38,970 |
| 390 | 435 | 48,440 | 48,600 |
| 480 | 525 | 59,040 | 59,340 |
| 570 | 615 | 68,640 | 68,940 |
| 660 | 705 | 78,570 | 78,870 |
| 750 | 795 | 88,160 | 88,460 |
| L(選択) | ¥基準単価 | ||||
| SL-MVRS25 | SH-MVRS25 | SL-MVRS44 | SH-MVRS44 | ||
| 240 | 330 | 40,640 | 40,800 | 47,670 | 47,830 |
| 420 | 510 | 62,720 | 63,020 | 73,590 | 73,890 |
| 600 | 690 | 84,110 | 84,410 | 98,800 | 99,100 |
| 780 | 105,170 | 105,470 | 123,720 | 124,020 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積 |
| 出荷日 | 通常 | お見積 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
4.5通常価格(税別):740円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ホイール
4.2通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-
4通常価格(税別):6,160円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
5
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド-標準ブロックタイプ-
0
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,070円~