17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

8シリーズの40mm・80mm角、2列溝アルミフレームです。■8シリーズとは溝幅10mmのアルミフレー...

詳細を確認
  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NEFS(標準タイプ)  NFSL(軽量標準タイプ)  GNFS(高剛性タイプ)
※固定長フレームのL寸は
公差規定無し


その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
8シリーズ

溝部詳細(EFS・NEFS□・NFSLタイプ共通)
溝底部詳細
(EFS
 タイプ)
(NEFS・NEFSB
・NFSLタイプ)
A部拡大図
A部拡大図
■8シリーズとは:溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。


指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
NEFS8−4080800
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
(公差±0.5mm)
質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
GNFSA6063S-T6相当白アルマイトGNFS840805040003.62134025.21×10490.87×104
NEFSA6063S-T5白アルマイトNEFS840805040002.79103419.9×10472.6×104
NEFSA6063S-T5黒アルマイトNEFSB840805040002.79103419.9×10472.6×104
NFSLA6063S-T5白アルマイトNFSL840805040002.1278513.4×10452.9×104
[ ! ]アルマイト処理無し、長さ6000mmご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。

固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
型式L
KNEFS8−40804000
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*1
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
GNFSA6063S-T6相当白アルマイトKGNFS840804000134025.21×10490.87×104
NEFSA6063S-T5白アルマイトKNEFS840804000103419.9×10472.6×104
NEFSA6063S-T5黒アルマイトKNEFSB840804000103419.9×10472.6×104
NFSLA6063S-T5白アルマイトKNFSL84080400078513.4×10452.9×104
[ ! ]*1 有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。
[ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は、荷重の影響で曲がりが発生します。
ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。


追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
 LTP/RTP/TPW:M12深さ36mm
 LHP/RHP/HPW:M8深さ15mm(ヘリサート挿入済)
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45
R□T45
45度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
[ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴(φ8)を開ける追加工です。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置移動
FL
FR
フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴(φ8)を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
[ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z8-XA○○
Z12-YA○○
指定位置ザグリ穴任意の位置にザグリ穴(Z6・Z8・Z12から選択可能)を開ける追加工です。
 Z6:通し穴φ6.5 ザグリ穴φ11 Z8:通し穴φ9 ザグリ穴φ14 Z12:通し穴φ13 ザグリ穴φ19
・1方向につき5個まであけることができます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームでは全ての溝にザグリ穴は加工されます。
[ ! ]ザグリ穴を6個以上、ザグリ穴の向き変更をご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/LDV
RDH/RDV
ブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSH/LSV
RSH/RSV
ブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMH/LMV
RMH/RMV
ブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLP○○-H△
KLP○○-H△
ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工GNFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップ高剛性タイプのフレーム専用の端面プレート取り付けに必要なタップ加工を行ないます。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。

8シリーズ関連部品

■アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
写真
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

■対応フレームキャップ一覧

フレーム型番対応フレームキャップ
商品タイプ厚さ型番使用数
NEFS8-4080
NEFSB8-4080
NFSL8-4080


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め3HFC8-4080-B1
ライトグレー3HFC8-4080-S1
キャップ止め
(足長タイプ)
3HFCL8-4080-B1
ライトグレー3HFCL8-4080-S1
キャップ止め
(足長タイプ)
3HFCB8-4080-B1
ライトグレー3HFCB8-4080-S1
ボルト止め3HFCB8-4040-B2
ライトグレー3HFCB8-4040-S2
黄色3HFCB8-4040-Y2

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

フレームタイプ

表面処理

材質

L寸固定・指定

固定寸(有効長さ)

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
GNFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T6相当
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T6相当
白アルマイト処理
10
1個
GNFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T6相当
固定
4000
-
A6063S-T6相当
白アルマイト処理
10
1個
NEFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T5
固定
4000
-
A6063S-T5
白アルマイト処理
10
1個
NEFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6063S-T5
固定
4000
-
A6063S-T5
黒アルマイト処理
10
1個
NFSL(軽量標準タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T5
固定
4000
-
A6063S-T5
白アルマイト処理
10
1個
NEFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T5
白アルマイト処理
10
1個
NEFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6063S-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T5
黒アルマイト処理
10
1個
NFSL(軽量標準タイプ)
白アルマイト処理
A6063S-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T5
白アルマイト処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
13,878
( 15,266 )
1日目
9,541
( 10,495 )
1日目
11,443
( 12,587 )
1日目
8,506
( 9,357 )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

8シリーズの40mm・80mm角、2列溝アルミフレームです。
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

ご注意

  • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

納期・価格



価格表

L=300mm未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300mm以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
GNFSGNFS840805040001,0901,0449303,7003,5103,120
NEFSNEFS840805040007507146302,5402,4102,140
NEFSNEFSB840805040009008607652,8902,7402,430
NFSLNFSL840805040006706295602,2602,1501,900
■固定長フレーム(有効長さ4000mm )
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
GNFSKGNFS84080400013,28011,840
NEFSKNEFS8408040009,1308,150
NEFSKNEFSB84080400010,9509,770
NFSLKNFSL8408040008,1407,260


納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら

■固定長フレーム(KHFS8-4080-1000)
在庫品
翌日出荷 
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(1000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~120121~ 
出荷日通常お見積り 
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×80mm 2列溝 3面溝
アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 80×160mm 4列溝 4面溝
アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 長方形 40×120mm 3列溝 4面溝
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜5日目1日目1日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形長方形長方形
フレームシリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ8シリーズ
基準フレーム幅(mm)404040408040
フレームサイズ40×8040×8040×8040×8080×16040×120
溝面種類4面溝3面溝4面溝4面溝4面溝4面溝
よく一緒に購入される商品

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング