17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸固定・指定

  • 固定寸(有効長さ)(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ L字形状 60×60×30mm

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    6シリーズのL字形状のアルミフレームです。■6シリーズとは溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルト...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    NEFS(標準タイプ) アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm:関連画像
    アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm:関連画像
    ※固定長フレームの場合は公差規定無し
    6シリーズ
    アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm:関連画像
    その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
    溝部詳細
    (シリーズ共通)
    溝底部詳細
    (HFS・CAFタイプ)
    (GFSタイプ) (EFSタイプ) (NEFS・NEFSB・NFSL・GNFSタイプ) T溝寸法 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm:関連画像
    ■6シリーズとは:溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

    指定長フレーム規格表(追加工:可能)

    型式L
    NEFS−606030800
    タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
    (公差±0.5mm)
    質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    NEFSA6063S-T5白アルマイトNEFS6-60603050~40002.2181927.38×10427.38×104
    [ ! ]アルマイト処理無し、長さ4000mm以上等、ご希望の仕様がない場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。製作の可否を含めお見積り致します。

    固定長フレーム規格表(有効長さ4000mm)

    [ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
    型式L
    KNEFS−6060304000
    タイプ材質表面処理型式Lmm
    (公差規定なし)
    断面積mm2断面2次モーメントmm4
    ℓxℓy
    NEFSA6063S-T5白アルマイトKNEFS6-606030400081927.38×10427.38×104
    [ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
    掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
    固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

    追加工(指定長のみ可能 固定長は不可)

    [ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
    種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
    価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
    分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
    > 端面タップ加工端面タップ
    (センター穴)
    LTP/RTP/TPW
    LHP/RHP/HPW
    端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
     LTP/RTP/TPW:M8深さ24mm
     LHP/RHP/HPW:M5深さ10mm(ヘリサート挿入済)
    この加工が必要なブラインドジョイント
    スクリュージョイント / シンプルジョイント
    カタログ
    > カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
    ※ L≦1500のみ適用可
    カタログ
    45度カットL□T45
    R□T45
    45度カット45度の角度をつけてカットします。
    45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
    例:HFS6-3030-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
    HFS6-3030-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
    [ ! ]45度以外の角度でカットをご希望の場合は、カタログ規格外品サービスへご相談ください。
    > レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LCH/LCV/LCP
    RCH/RCV/RCP
    固定位置レンチ穴フレームをL字に組むブラインドジョイント締結の際に、使用する相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせて、レンチ穴を開ける追加工です。
    ・レンチ穴d寸をX5・X8で選択可能です。指定がない場合、d寸は8になります。
    この加工が必要なブラインドジョイント
    スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
    カタログ
    フレームキャップ
    厚み分穴位置移動
    FL
    FR
    フレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置レンチ穴追加工の穴位置をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
    指定位置レンチ穴AH/BH/CH/DH/EH
    AV/BV/CV/DV/EV
    AP/BP/CP/DP/EP
    指定位置レンチ穴任意の位置にレンチ穴を開ける追加工です。フレーム端部以外でのブラインドジョイント締結の際などにご利用頂けます。
    ・レンチ穴d寸をX5・X8で選択可能です。指定がない場合、d寸は8になります。
    ・ 水平、垂直、十字の各方向ともに最大5個まで開けることができます。
    [ ! ]レンチ穴を6個以上でご希望の場合はカタログ規格外品サービスへご相談ください。
    カタログ
    > ブラインド
    ジョイント
    専用穴あけ
    L穴JLP○○-H△
    KLP○○-H△
    ブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
    (パラレルジョイント)
    カタログ
    > その他加工端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
    シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
    文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
     

    6シリーズ関連部品

    ■アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
    カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
    商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
    総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

    型番リスト

    表示件数

    L寸固定・指定

    固定寸(有効長さ)

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    固定
    4000
    -
    10
    1個
    指定
    -
    50 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,259
    ( 10,185 )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    6シリーズのL字形状のアルミフレームです。
    ■6シリーズとは
    溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。

    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    (1円単位は切り捨て)
    ■指定長フレーム
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
    NEFSNEFS6-60603050~40007106716002,4702,3402,070
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
    1~9本10~20
    NEFSKNEFS6-60603040008,8607,900

    納期

     
    ■指定長フレームご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
     1 日目出荷

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら
    ■指定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~7980~160161~
    出荷日通常+1日お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ■固定長フレーム
    数量区分標準対応個別対応 
    小口大口 
    数 量1~2021~ 
    出荷日通常お見積り 
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ L字形状 60×60×30mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ L字形状 60×60×30mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ L字形状 60×60×30mm
    アルミフレーム 6シリーズ L字形状 平行面取り 60×60×30mm
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ L字形状 平行面取り 60×60×30mm
    アルミフレーム 6シリーズ Nタイプ 正方形 60×60mm 2列溝 3面溝
    アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mm
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目5日目3日目7日目1日目1日目
    フレーム形状L形状L形状L形状L形状正方形L・R形状
    フレームシリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ6シリーズ
    基準フレーム幅(mm)303030306030
    フレームタイプNEFS(標準タイプ)NEFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)NFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)
    表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
    よく一緒に購入される商品

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング