メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| D公差(g6) | |
| 6 | ー0.004 ー0.012 |
| 8・10 | ー0.005 ー0.014 |
| 12〜18 | ー0.006 ー0.017 |
| 20〜30 | ー0.007 ー0.020 |
| 35〜50 | ー0.009 ー0.025 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-PSFRB | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSFRB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | T | − | S | − | Q |
| SL-PSFRB20 | − | 400 | − | F25 | − | P16 | − | M10 | − | T20 | − | S15 | − | Q10 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | Q(並目) 選択 | (Y) max. | |||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | T | P | S | ||||||||||||||||||||||||
| SL-PSFRB SH-PSFRB | 6 | 15.0〜493.0 | 2≦F≦P×5 | 5≦T≦Q×7 | 5 | S=0またはQ≦6のとき | 2.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15.0〜495.0 | M3〜M8のとき | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 500 | |||||||||||||||||||
| 10 | 15.0〜793.0 | M+2≦P<D | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15.0〜800.0 | S≦Q×3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 807 | ||||||||||||||||
| 13 | 15.0〜800.0 | M10〜M16のとき | & | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | 15.0〜800.0 | M+3≦P<D | S≦T−2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 16 | 15.0〜800.0 | Q8・10のとき | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | 24.0〜800.0 | M20,M24のとき | S≦Q×3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 24.0〜800.0 | M+4≦P<D | & | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 20 | 24.0〜800.0 | S≦T−3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 24.0〜800.0 | M30のとき | Q≧12のとき | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| 25 | 24.0〜800.0 | M+5≦P<D | S≦Q×3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| 30 | 24.0〜800.0 | & | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| 35 | 40.0〜800.0 | S≦T−5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||
| 40 | 40.0〜800.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 50 | 40.0〜800.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-KC20-A10 | 200 | ||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ NG ]φ5以下は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-WKC5-C20-K5-E10 | 400 | ||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 [ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-KC5-A10-WKC20-C10-K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||
| PKC・QKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC・QKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-PKC20.0 | 300 | ||||||
| PP・QQ | 段部Pキー溝(位置指定)追加![]() | PP・PK=0.1mm単位指定 QQ・QK=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-PP10-PK10 | 300 | ||||||
| PV・QV | 段部Pキー溝複数ヶ所追加![]() | PV・PW=0.1mm単位指定 QV・QW=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 [ ! ]PP(QQ)と併用時のみ指定可 | SFRB30-300-F30-P20-M10-T25-S20-Q10-PP3-PK5-PV12-PW5 | 300 | ||||||
| TL・TR | D部に止め輪溝追加工![]() | TL・TR=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TL(TR)+F(T)≦150 ※m寸はこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-TL5-TR5 | 200 | ||||||
| TF・TT | 段部に止め輪溝追加工![]() | TF・TT=0.1mm単位指定 [ ! ]2≦TF(TT)≦150 ※m寸はこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-TF5 | 300 | ||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-FC10-G3 | 200 | ||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-WFC10-J15-W10-V20 | 300 | ||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-SFC10-SG3-AG120 | 500 | ||||||
| PFC・QFC | 段部に平面取り追加![]() | PFC・LC=1mm単位指定 QFC・RC=1mm単位指定 [ ! ]LC・RC≦70 ※Hはこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-PFC5-LC10 | 200 | ||||||
| QLM | ねじを左ねじに変更![]() | Q側の右ねじを左ねじに変更します。 [ NG ]QLMとQMCとの併用は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-QLM | 800 | ||||||
| QMC | 細目ねじに変更![]() | Q側の並目ねじを細目ねじに変更します。 PをPMC、QをQMCに変えて指定 [ NG ]QMCとQLMとの併用は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-QMC10 | 300 | ||||||
| QC | 逃げ寸法加工を追加![]() | Q寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-QC | 無料 | ||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG ]φ2・2.5、D13以上は不可 [ NG ]AHFRBは不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFRB10-300-F25-P8-M5-T25-S20-Q8-UC10 | 200 | ||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 [ NG ]L800以上は不可 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-LKC | 400 | ||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-SC10 | 400 | ||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ NG ]AHFRBは不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SFRB30-300-F25-P20-M10-T25-S20-Q10-CKC | 800 |
| D | 中央硬度(HRC) |
| 3 | 35以上 |
| 4 | 35以上 |
| 5 | 35以上 |
| 6 | 35以上 |
| 8 | 35以上 |
| 10 | 30以上 |
| 12 | 30以上 |
| 15 | 30以上 |
| 16 | 30以上 |
| 20 | 25以上 |
| 25 | 25以上 |
| 材質 | 引張強さ (MPa) | 降伏点 (0.2%耐力) (MPa) | 縦弾性係数 (GPa) | 横弾性係数 (GPa) | ポアソン比 |
| S45C | 570以上 | 345以上 | 200以上 | 77以上 | 0.3 |
| SUS304 | 520以上 | 210以上 | 193以上 | 74以上 | 0.3 |
| SCM435 | 930以上 | 785以上 | 206以上 | 79以上 | 0.3 |
| 高硬度ステンレス | 1102 | 715 | 199 | 77 | 0.3 |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| 0.15-0.25 | ≦0.50 | 7.5-9.5 | ≦0.05 | ≧0.12 | 1.5-3.0 | 13-15 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | SL-PSFRB | SH-PSFRB | ||||||||||||||
| 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | |
| 6 | 1,690 | 1,810 | 1,940 | 2,020 | 2,730 | 3,990 | 4,210 | - | 2,190 | 2,310 | 2,440 | 2,520 | 3,770 | 5,140 | 5,360 | - |
| 8 | 1,690 | 1,810 | 1,940 | 2,020 | 2,730 | 3,990 | 4,210 | - | 2,190 | 2,310 | 2,440 | 2,520 | 3,770 | 5,140 | 5,360 | - |
| 10 | 1,690 | 1,810 | 1,940 | 2,020 | 2,730 | 3,990 | 4,210 | 4,730 | 2,190 | 2,310 | 2,440 | 2,520 | 3,770 | 5,140 | 5,360 | 5,880 |
| 12 | 1,800 | 1,930 | 1,990 | 2,110 | 2,820 | 4,080 | 4,820 | 5,470 | 2,300 | 2,430 | 2,490 | 2,610 | 3,860 | 5,230 | 5,970 | 6,620 |
| 13 | 1,840 | 2,010 | 2,060 | 2,170 | 2,980 | 4,300 | 5,140 | 5,830 | 2,340 | 2,510 | 2,560 | 2,670 | 4,020 | 5,450 | 6,290 | 6,980 |
| 15 | 1,850 | 2,020 | 2,080 | 2,190 | 3,000 | 4,320 | 5,170 | 5,880 | 2,350 | 2,520 | 2,580 | 2,690 | 4,040 | 5,470 | 6,320 | 7,030 |
| 16 | 2,030 | 2,280 | 2,400 | 2,480 | 3,330 | 4,620 | 5,450 | 6,280 | 2,530 | 2,780 | 2,900 | 2,980 | 4,370 | 5,770 | 6,600 | 7,430 |
| 17 | 2,040 | 2,290 | 2,410 | 2,500 | 3,350 | 4,650 | 5,480 | 6,320 | 2,540 | 2,790 | 2,910 | 3,000 | 4,390 | 5,800 | 6,630 | 7,470 |
| 18 | 2,180 | 2,480 | 2,560 | 2,720 | 3,650 | 4,950 | 5,780 | 6,750 | 2,680 | 2,980 | 3,060 | 3,220 | 4,690 | 6,100 | 6,930 | 7,900 |
| 20 | 2,930 | 3,120 | 3,350 | 3,790 | 4,620 | 6,050 | 7,330 | 10,390 | 3,430 | 3,620 | 3,850 | 4,290 | 5,660 | 7,200 | 8,480 | 11,540 |
| 22 | 3,060 | 3,560 | 3,850 | 4,160 | 5,420 | 6,990 | 8,440 | 12,250 | 3,560 | 4,060 | 4,350 | 4,660 | 6,460 | 8,140 | 9,590 | 13,400 |
| 25 | 3,560 | 3,950 | 4,260 | 4,640 | 5,570 | 8,000 | 10,870 | 14,700 | 4,060 | 4,450 | 4,760 | 5,140 | 6,610 | 9,150 | 12,020 | 15,850 |
| 30 | 4,770 | 5,510 | 5,830 | 6,250 | 7,740 | 9,810 | 13,080 | 17,210 | 5,270 | 6,010 | 6,330 | 6,750 | 8,780 | 10,960 | 14,230 | 18,360 |
| 35 | 6,860 | 7,570 | 8,250 | 8,980 | 10,370 | 13,210 | 18,230 | 25,020 | 7,360 | 8,070 | 8,750 | 9,480 | 11,410 | 14,360 | 19,380 | 26,170 |
| 40 | 8,020 | 8,890 | 9,690 | 10,570 | 12,180 | 15,370 | 21,420 | 29,540 | 8,520 | 9,390 | 10,190 | 11,070 | 13,220 | 16,520 | 22,570 | 30,690 |
| 50 | 10,110 | 11,250 | 12,280 | 13,470 | 15,430 | 19,330 | 27,180 | 36,770 | 10,610 | 11,750 | 12,780 | 13,970 | 16,470 | 20,480 | 28,330 | 37,920 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4