17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さL(mm)

    ~mm
      [150-1000/50mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    安全柵用配線ラック 単品

    安全柵用配線ラック 単品 SFUCR175-[150-1000/50]
    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目

    【特徴】・ロボット等の大型配線の収納が可能です。・幅が100mmあり、配線ダクト、ケーブルカバーに収ま...

    詳細を確認
    • 本商品はラック単品になります。取付用板金の追加をご希望の場合はこちらからご注文ください(配線収納取付 板金)。
    • 安全柵取付用の板金一式が付属されたセット品をご希望の場合はこちらからご注文ください(安全柵用配線ラックセット)。

    型番:

    SFUCR175-[150-1000/50]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SFUCR175-[150-1000/50]の仕様・寸法情報

    種類
    配線収納
    本体材質
    SS400
    長さL(mm)
    150 ~ 1000
    材質証明書
    対象
    材質証明書:材質
    SS400
    材質証明書:表面処理
    三価クロメート
    RoHS?
    10
    -
    -
    chemSHERPA
    回答可能(特定物質なし)

    外形図・規格表

    外形図

    SFUCR175
    Type[ M ]材質[ S ]表面処理
    SFUCR175SS400三価クロメート
    [ ! ]ラック部分の外寸法は、材料のフェンスネット、曲げ加工の性質上参考寸法となります。±5mm程度のバラツキが生じる可能性がございます。
    [ ! ]ラックの切断面に防錆剤を塗布して出荷いたします。
    [ ! ]積載可能重量は1m当たり8kgです。
    [ ! ]お客様でのラック部分のカットは、突起部が生じ危険ですのでおやめください。また、お客様にてカットされた場合、切断面に錆が生じる可能がございます。
    [ ! ]安全柵に取り付ける場合、開き戸ユニット、吊り引き戸ユニット、スライドユニット、折れ戸ユニットと隣接する箇所では、扉の開口部の妨げとなるためご使用いただけません。
    [ ! ]本商品を取り付ける安全柵は、コの字アンカースタンド及び箱型アンカースタンドでの据付を推奨いたします
    [ ! ]本商品は屋内での使用を想定しておりますので、屋外での使用はおやめください。

    規格表

    型番L
    SFUCR175500
    型番長さ
    L
    断面幅
    A
    mm
    断面高さ
    B
    mm
    全長
    L1
    mm
    SFUCR175150~100010075L+3.2
    [ ! ]指定寸法のL寸法は、フェンスネットのピッチをベースにした寸法のため、商品の全長としては線径の分だけ長くなり、全長L1は、L+3.2となります。
    [ ! ]本商品は金網ラック単品となります。
    安全柵取付用板金及び、セット品をご希望の場合、下記商品ページをご確認ください
    (配線収納取付 板金 商品ページ安全柵用配線ラックセット 商品ページ)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SFUCR175-[150-1000/50]

    長さL

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    150 ~ 1000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特徴】
    ・ロボット等の大型配線の収納が可能です。
    ・幅が100mmあり、配線ダクト、ケーブルカバーに収まらないケーブルの格納に便利です。
    ・長さを50mm単位で指定可能なため現場での寸法合わせの手間を削減します。

    ご注意

    • 本商品はラック単品になります。取付用板金の追加をご希望の場合はこちらからご注文ください(配線収納取付 板金)。
    • 安全柵取付用の板金一式が付属されたセット品をご希望の場合はこちらからご注文ください(安全柵用配線ラックセット)。

    納期・価格

    ■納期
     6 日目出荷
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数量1~1011~
    出荷日通常お見積り
    ■価格例
    型番長さ L価格
    SFUCR1751504,390
    10005,750
    [ ! ]上記は代表寸法の価格例です。その他の寸法及び、最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    概要・仕様

    使用例

    ■安全柵、アルミフレームへの取付例
    ■取付部詳細

    [ ! ]本商品は金網ラック単品となります。
    [ ! ]6シリーズ/8シリーズアルミフレームへの取付時は、
    ②~⑦の取付部品一式がセットになった板金セットをご利用ください
    (配線ラック用板金 商品ページ)

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全柵用配線ラック 単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全柵用配線ラック 単品
    安全柵スライドユニット専用 スライドレール
    IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金
    IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金
    IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金
    IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-9,633 -747 -670 -608 -1,150 -
    通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類配線収納アクセサリ安全スイッチ(接触)関連安全スイッチ(接触)関連安全スイッチ(接触)関連安全スイッチ(接触)関連
    本体材質SS400SPCC----
    材質証明書対象対象対象対象対象対象
    材質証明書:材質SS400本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH|ストッパ:TPUA5052-OA5052-OA5052-OA5052-O
    材質証明書:表面処理三価クロメート本体:三価クロメート白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト