メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


●テーパ
●フラット
●球面
(丸)
(ダイヤ)
| P | C* |
| 3.00~4.00 | 0.5 |
| 4.01~10.00 | 1 |
[ ! ]フラット選定時、C*寸は上記をご参照ください。
[ ! ]外径公差は室温での測定結果です。
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
| Type | 頭部形状選択 | [ M ]材質 | 使用雰囲気温度 | 洗浄方法 | ||||||
| P寸指定 | P・L・B寸指定 | |||||||||
| 丸 | ダイヤ | 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JKPZSS | SL-JKPZSSD | SL-FKPZSS | SL-FKPZSSD | A(テーパ) FA(フラット) Q(球面) | PEEK(自然色アイボリー) | −50〜250℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
| SH-JKPZSS | SH-JKPZSSD | SH-FKPZSS | SH-FKPZSSD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-JKPZSSQ6 | − | P5.50 | ||||
| SH-FKPZSSDA8 | − | P7.00 | − | L15 | − | B4.0 |
| 型式 | P | L | B | m | ℓ | M(並目) | (W) | ||||
| 指定 | |||||||||||
| Type | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | |||||||
| g6 | |||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | A(テーパ) | 5 | -0.004 | 3.00(4.00)~5.00 | 10 | 5 | 2 | 3 | M2.5 | 1.2 |
| SL-JKPZSS | SL-JKPZSSD | FA(フラット) | -0.012 | ||||||||
| SH-JKPZSS | SH-JKPZSSD | Q(球面) | 6 | -0.004 | 4.00~6.00 | 10 | 5 | 2 | 5 | M3 | 1.5 |
| -0.012 | |||||||||||
| 8 | -0.005 | 6.00~8.00 | 15 | 6 | 3 | 6 | M5 | 1.8 | |||
| -0.014 | |||||||||||
| 10 | -0.005 | 7.00~10.00 | 15 | 8 | 3 | 8 | M5 | 2.2 | |||
| -0.014 | |||||||||||
| 型式 | P | L | B | m | ℓ | M(並目) | (W) | ||||
| 指定 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||||
| Type | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | |||||||
| g6 | |||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | A(テーパ) | 5 | -0.004 | 3.00(4.00)~5.00 | 8~10 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 3 | M2.5 | 1.2 |
| SL-FKPZSS | SL-FKPZSSD | FA(フラット) | -0.012 | ||||||||
| SH-FKPZSS | SH-FKPZSSD | Q(球面) | 6 | -0.004 | 4.00~6.00 | 8(9)~17 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 5 | M3 | 1.5 |
| -0.012 | |||||||||||
| 8 | -0.005 | 6.00~8.00 | 11(12)~21 | 2.0~20.0(15.0) | 3 | 6 | M5 | 1.8 | |||
| -0.014 | |||||||||||
| 10 | -0.005 | 7.00~10.00 | 11(12)~23 | 3.0~20.0(15.0) | 3 | 8 | M5 | 2.2 | |||
| -0.014 | |||||||||||
| 9 | 日目出荷 |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (HSC) |
| SL-JKPZSS6 | − | P5.50 | − | HSC | ||||
| SH-FKPZSSD8 | − | P7.00 | − | L15 | − | B4.0 | − | HSC |
| Alteration | ねじインサート挿入 |
| Code | HSC |
| Spec. | めねじにねじインサート加工します。 D5:M2.5 D6:M3 D8・D10:M5 指定方法HSC |
| \/1Code | 500 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
梱包例脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| 丸 | ダイヤ | |||||||||||
| テーパ | フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | |||||||
| SL-JKPZSSA | SH-JKPZSSA | SL-JKPZSSFA | SH-JKPZSSFA | SL-JKPZSSQ | SH-JKPZSSQ | SL-JKPZSSDA | SH-JKPZSSDA | SL-JKPZSSDFA | SH-JKPZSSDFA | SL-JKPZSSDQ | SH-JKPZSSDQ | |
| 5 | 3,300 | 3,700 | 3,300 | 3,700 | 3,550 | 3,950 | 3,830 | 4,230 | 3,830 | 4,230 | 4,140 | 4,540 |
| 6 | 3,470 | 3,870 | 3,470 | 3,870 | 3,740 | 4,140 | 4,030 | 4,430 | 4,030 | 4,430 | 4,360 | 4,760 |
| 8 | 3,640 | 4,040 | 3,640 | 4,040 | 3,920 | 4,320 | 4,230 | 4,630 | 4,230 | 4,630 | 4,580 | 4,980 |
| 10 | 3,790 | 4,190 | 3,790 | 4,190 | 4,120 | 4,520 | 4,430 | 4,830 | 4,430 | 4,830 | 4,830 | 5,230 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| 丸 | ダイヤ | |||||||||||
| テーパ | フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | |||||||
| SL-FKPZSSA | SH-FKPZSSA | SL-FKPZSSFA | SH-FKPZSSFA | SL-FKPZSSQ | SH-FKPZSSQ | SL-FKPZSSDA | SH-FKPZSSDA | SL-FKPZSSDFA | SH-FKPZSSDFA | SL-FKPZSSDQ | SH-FKPZSSDQ | |
| 5 | 3,850 | 4,250 | 3,850 | 4,250 | 3,970 | 4,370 | 4,500 | 4,900 | 4,500 | 4,900 | 4,640 | 5,040 |
| 6 | 3,880 | 4,280 | 3,880 | 4,280 | 4,180 | 4,580 | 4,530 | 4,930 | 4,530 | 4,930 | 4,900 | 5,300 |
| 8 | 4,070 | 4,470 | 4,070 | 4,470 | 4,290 | 4,690 | 4,760 | 5,160 | 4,760 | 5,160 | 5,030 | 5,430 |
| 10 | 4,250 | 4,650 | 4,250 | 4,650 | 4,380 | 4,780 | 4,990 | 5,390 | 4,990 | 5,390 | 5,150 | 5,550 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~2 | 3~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 15% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4