メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●おねじ
(丸)
(ダイヤ)

| 先端形状選択 | |||
| テーパ | ![]() | 球面 | ![]() |
| フラット | ![]() | ||
| Type | 固定部選択 | 頭部形状選択 | [ M ]材質 | 使用雰囲気温度 | 洗浄方法 | ||||||
| P寸指定 | P・L・B寸指定 | ||||||||||
| 丸 | ダイヤ | 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-JKP | SL-JKPD | SL-FKP | SL-FKPD | W(おねじ) | A(テーパ) FA(フラット) Q(球面) | PEEK(自然色アイボリー) | −50~250℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
| SH-JKP | SH-JKPD | SH-FKP | SH-FKPD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | P | - | L | - | B | |||||||
| - | ||||||||||||
| Type | 固定部選択 | 頭部選択 | D | |||||||||
| SL-JKP | W | A | 8 | - | 10.00 | |||||||
| SH-FKPD | W | Q | 6 | - | P8.00 | - | L9 | - | B4.0 | |||
| 型式 | P | L | B | C | *C | m | M(並目) | (W) | |||||
| 指定 | 先端形状 | D寸部 | |||||||||||
| Type | 固定部選択 | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | フラット | |||||||
| g6 | |||||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | W(おねじ) | A(テーパ) FA(フラット) Q(球面) | 3 | -0.002 | 3.50(4.00)~6.00 | 2 | 5 | 0.5 | 0.5 | 2 | M3 | 1.5 |
| SL-JKP | SL-JKPD | -0.008 | |||||||||||
| SH-JKP | SH-JKPD | 4 | -0.004 | 4.50~7.00 | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 3 | M4 | 1.8 | ||
| -0.012 | |||||||||||||
| 5 | -0.004 | 5.50~8.00 | 3 | 6 | 1 | 0.8 | 3 | M5 | 2.2 | ||||
| -0.012 | |||||||||||||
| 6 | -0.004 | 6.50~10.00 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | M6 | 3 | ||||
| -0.012 | |||||||||||||
| 8 | -0.005 | 9.00~13.00 | 5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 4 | M8 | 3.5 | ||||
| -0.014 | |||||||||||||
| 10 | -0.005 | 11.00~15.00 | 5 | 10 | 2 | 1.5 | 4 | M10 | 4 | ||||
| -0.014 | |||||||||||||
| 型式 | P | L | B | C | *C | m | M(並目) | (W) | |||||
| 指定 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 先端形状 | D寸部 | |||||||||
| Type | 固定部選択 | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | フラット | |||||||
| g6 | |||||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | W(おねじ) | A(テーパ) FA(フラット) Q(球面) | 3 | -0.002 | 3.50(4.00)~6.00 | 3(2)~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | M3 | 1.5 |
| SL-FKP | SL-FKPD | -0.008 | |||||||||||
| SH-FKP | SH-FKPD | 4 | -0.004 | 4.50~7.00 | 4(2)~8 | 2.0~10.0 | 1 | 0.5 | 3 | M4 | 1.8 | ||
| -0.012 | |||||||||||||
| 5 | -0.004 | 5.50~8.00 | 5(3)~10 | 2.0~10.0 | 1 | 0.8 | 3 | M5 | 2.2 | ||||
| -0.012 | |||||||||||||
| 6 | -0.004 | 6.50~10.00 | 6(3)~12 | 2.0~12.0 | 1 | 1 | 3 | M6 | 3 | ||||
| -0.012 | |||||||||||||
| 8 | -0.005 | 9.00~13.00 | 8(5)~16 | 2.0(3.0)~15.0 | 1.5 | 1.5 | 4 | M8 | 3.5 | ||||
| -0.014 | |||||||||||||
| 10 | -0.005 | 11.00~15.00 | 10(5)~20 | 3.0(4.0)~20.0(15.0) | 2 | 1.5 | 4 | M10 | 4 | ||||
| -0.014 | |||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
梱包例脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||||||
| テーパ | フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | |||||||
| SL-JKPWA | SH-JKPWA | SL-JKPWFA | SH-JKPWFA | SL-JKPWQ | SH-JKPWQ | SL-JKPDWA | SH-JKPDWA | SL-JKPDWFA | SH-JKPDWFA | SL-JKPDWQ | SH-JKPDWQ | |
| 3 | 3,130 | 3,530 | 3,130 | 3,530 | 3,360 | 3,760 | 3,610 | 4,010 | 3,610 | 4,010 | 3,900 | 4,300 |
| 4 | 3,320 | 3,720 | 3,320 | 3,720 | 3,570 | 3,970 | 3,850 | 4,250 | 3,850 | 4,250 | 4,140 | 4,540 |
| 5 | 3,500 | 3,900 | 3,500 | 3,900 | 3,760 | 4,160 | 4,060 | 4,460 | 4,060 | 4,460 | 4,370 | 4,770 |
| 6 | 3,670 | 4,070 | 3,670 | 4,070 | 3,960 | 4,360 | 4,270 | 4,670 | 4,270 | 4,670 | 4,620 | 5,020 |
| 8 | 3,850 | 4,250 | 3,850 | 4,250 | 4,160 | 4,560 | 4,480 | 4,880 | 4,480 | 4,880 | 4,850 | 5,250 |
| 10 | 4,020 | 4,420 | 4,020 | 4,420 | 4,450 | 4,850 | 4,700 | 5,100 | 4,700 | 5,100 | 5,210 | 5,610 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||||||
| テーパ | フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | |||||||
| SL-FKPWA | SH-FKPWA | SL-FKPWFA | SH-FKPWFA | SL-FKPWQ | SH-FKPWQ | SL-FKPDWA | SH-FKPDWA | SL-FKPDWFA | SH-FKPDWFA | SL-FKPDWQ | SH-FKPDWQ | |
| 3 | 3,880 | 4,280 | 3,480 | 3,880 | 4,180 | 4,580 | 4,520 | 4,920 | 4,030 | 4,430 | 4,880 | 5,280 |
| 4 | 4,110 | 4,510 | 3,690 | 4,090 | 4,240 | 4,640 | 4,800 | 5,200 | 4,290 | 4,690 | 4,960 | 5,360 |
| 5 | 4,160 | 4,560 | 3,890 | 4,290 | 4,480 | 4,880 | 4,850 | 5,250 | 4,530 | 4,930 | 5,240 | 5,640 |
| 6 | 4,380 | 4,780 | 4,100 | 4,500 | 4,510 | 4,910 | 5,120 | 5,520 | 4,780 | 5,180 | 5,270 | 5,670 |
| 8 | 4,450 | 4,850 | 4,110 | 4,510 | 4,730 | 5,130 | 5,210 | 5,610 | 4,800 | 5,200 | 5,550 | 5,950 |
| 10 | 4,580 | 4,980 | 4,440 | 4,840 | 4,970 | 5,370 | 5,370 | 5,770 | 5,030 | 5,430 | 5,830 | 6,230 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~2 | 3~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 15% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4