メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●テーパ
●フラット
●球面

| P | C* |
| 1.00~2.50 | 0.3 |
| 2.51~4.00 | 0.5 |
| 4.01~10.00 | 1 |

P<3の場合
a=0.5
d=P-0.1
P≧3の場合
a=1.0
d=P-0.2
[ ! ]外径公差は室温での測定結果です。
| Type | 頭部形状選択 | [ M ]材質 | 使用雰囲気温度 | 洗浄方法 | |||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| P寸指定 | SL-JKPZS | SL-JKPZSD | A(テーパ) | PEEK(自然色アイボリー) | −50〜250℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
| SH-JKPZS | SH-JKPZSD | Q(球面) | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| P・L・B寸指定 | SL-FKPZS | SL-FKPZSD | A(テーパ) FA(フラット) Q(球面) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 | ||
| SH-FKPZS | SH-FKPZSD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-FKPZSDQ6 | − | P5.50 | − | L10 | − | B5.0 |
| 型式 | P | L | B | m | ℓ | (W) | ||||
| 指定 | ||||||||||
| Type | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | ||||||
| m6 | ||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | A(テーパ) | 2 | +0.008 | 1.00~2.00 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | - |
| SL-JKPZS | SL-JKPZSD | Q(球面) | +0.002 | |||||||
| SH-JKPZS | SH-JKPZSD | 3 | +0.008 | 1.00~3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | - | |
| *D≧5に | +0.002 | |||||||||
| 適用 | 4 | +0.012 | 2.00~4.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | ||
| +0.004 | ||||||||||
| 5 | +0.012 | 2.00(4.00)~5.00 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.2 | |||
| +0.004 | ||||||||||
| 6 | +0.012 | 2.00(4.00)~6.00 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | |||
| +0.004 | ||||||||||
| 8 | +0.015 | 3.00(4.00)~8.00 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1.8 | |||
| +0.006 | ||||||||||
| 10 | +0.015 | 3.00(4.00)~10.00 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2.2 | |||
| +0.006 | ||||||||||
| 型式 | P | L | B | m | ℓ | (W) | ||||
| 指定 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||
| Type | 頭部形状 | D | D寸公差 | 0.01mm単位 | ||||||
| m6 | ||||||||||
| (丸) | (ダイヤ) | A(テーパ) | 2 | +0.008 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.5 | 0 | - |
| SL-FKPZS | SL-FKPZSD | FA(フラット) | +0.002 | |||||||
| SH-FKPZS | SH-FKPZSD | Q(球面) | 3 | +0.008 | 1.00~3.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | - |
| *D≧5に | +0.002 | |||||||||
| 適用 | 4 | +0.012 | 2.00~4.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1 | - | ||
| +0.004 | ||||||||||
| 5 | +0.012 | 2.00(4.00)~5.00 | 5~10 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 1 | 1.2 | |||
| +0.004 | ||||||||||
| 6 | +0.012 | 2.00(4.00)~6.00 | 6~12 | 2.0~15.0(10.0) | 2 | 1 | 1.5 | |||
| +0.004 | ||||||||||
| 8 | +0.015 | 3.00(4.00)~8.00 | 8~16 | 2.0~20.0(10.0) | 3 | 1 | 1.8 | |||
| +0.006 | ||||||||||
| 10 | +0.015 | 3.00(4.00)~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0(10.0) | 3 | 1 | 2.2 | |||
| +0.006 | ||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
梱包例脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||
| テーパ | テーパ | 球面 | ||||
| SL-JKPZSA | SH-JKPZSA | SL-JKPZSDA | SH-JKPZSDA | SL-JKPZSDQ | SH-JKPZSDQ | |
| 2 | 2,460 | 2,840 | - | - | - | - |
| 3 | 2,460 | 2,860 | - | - | - | - |
| 4 | 2,600 | 3,000 | - | - | - | - |
| 5 | 2,720 | 3,120 | 3,300 | 3,700 | 3,760 | 4,160 |
| 6 | 2,850 | 3,250 | 3,670 | 4,070 | 3,740 | 4,140 |
| 8 | 2,970 | 3,370 | 3,850 | 4,250 | 4,160 | 4,560 |
| 10 | 3,100 | 3,500 | 4,020 | 4,420 | 4,120 | 4,520 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| 丸形状 | ダイヤ形状 | |||||||||||
| テーパ | フラット | 球面 | テーパ | フラット | 球面 | |||||||
| SL-FKPZSA | SH-FKPZSA | SL-FKPZSFA | SH-FKPZSFA | SL-FKPZSQ | SH-FKPZSQ | SL-FKPZSDA | SH-FKPZSDA | SL-FKPZSDFA | SH-FKPZSDFA | SL-FKPZSDQ | SH-FKPZSDQ | |
| 2 | 2,800 | 3,200 | 2,800 | 3,200 | 3,010 | 3,410 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2,830 | 3,230 | 2,830 | 3,230 | 3,030 | 3,430 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2,980 | 3,380 | 2,980 | 3,380 | 3,200 | 3,600 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3,140 | 3,540 | 3,140 | 3,540 | 3,240 | 3,640 | 3,850 | 4,250 | 3,850 | 4,250 | 3,970 | 4,370 |
| 6 | 3,160 | 3,560 | 3,160 | 3,560 | 3,390 | 3,790 | 4,110 | 4,510 | 4,110 | 4,510 | 4,430 | 4,830 |
| 8 | 3,310 | 3,710 | 3,310 | 3,710 | 3,480 | 3,880 | 4,320 | 4,720 | 4,320 | 4,720 | 4,290 | 4,690 |
| 10 | 3,460 | 3,860 | 3,460 | 3,860 | 3,550 | 3,950 | 4,530 | 4,930 | 4,530 | 4,930 | 4,650 | 5,050 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~2 | 3~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 15% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~