メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 使用雰囲気温度 | 洗浄方法 | ||||
| 並級 | 精級 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-JPEAJ | SL-FPEAJ | PEEK(自然色アイボリー) | ー50〜250℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
| SH-JPEAJ | SH-FPEAJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | B |
| SL-JPEAJ3 | − | P8 | − | B15 |
| 型式 | P(並級) | P(精級) | B | m | d1 | d2 | ℓ | 適用 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | No. | 指定1mm単位 | 公差 | 指定0.1mm単位 | 公差 | 指定1mm単位 | ボルト | SL-JPEAJ | SH-JPEAJ | SL-FPEAJ | SH-FPEAJ | |||||
| SL-JPEAJ | SL-FPEAJ | 3 | 8〜10 | 0 | 8.0〜10.0 | 0 | 10〜25 | 2 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | M3 | 2,530 | 2,930 | 4,290 | 4,690 |
| SH-JPEAJ | SH-FPEAJ | 4 | 10〜12 | ー 0.2 | 10.0〜12.0 | ー 0.05 | 15〜35 | 3 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | M4 | 3,230 | 3,630 | 5,060 | 5,460 |
| 5 | 12〜16 | 12.0〜16.0 | 15〜50 | 4 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | M5 | 4,270 | 4,670 | 5,550 | 5,950 | ||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
梱包例脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +8日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4