17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質
ベローズフランジ
MBVGVFSUS316LSUS304

規格表

型式
MBVGVF25
 
型式AB1
(内径)
B0
(外径)
板厚L
(面間寸法)
作動範囲ばね定数
N/mm
有効面積
cm2
¥基準単価
TypeNo.
MBVGVF259028.0400.156557~706.09.112,480
4010542.7589074~1003.119.917,650
5012049.56510585~1183.425.719,560

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

RoHS?最小発注数量
28
40
10
1個
42.7
58
10
1個
49.5
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,480
( 13,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,650
( 19,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,560
( 21,516 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

両端JIS(VG、VF)フランジの成形ベローズです。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用できます。
・サイズはJIS(VG、VF)フランジ25/40/50です。
・温度は250℃未満まで、寿命は10,000回まで使用できます。
・仕様に合わせた山数の実現が可能です。
【用途】
・真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[!]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
真空配管部品 成形ベローズ 両端NWフランジ
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転
【クリーン洗浄品】真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド
【クリーン洗浄品】真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ 片側回転
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,480-8,500 -23,260 --9,560 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
種類成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ-成形ベローズ成形ベローズ
接続部種類JISフランジNW/KFフランジJISフランジ-パイプエンドJISフランジ
接続部詳細両端JISフランジ<固定>付両端ISO-KFフランジ付JISフランジ<固定>×<回転>-両端パイプエンドJISフランジ<固定>×<回転>
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ベローズ:SUS316L フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L フランジ:SUS316ベローズ:SUS316L フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L|フランジ:SUS304ベローズ:SUS316L パイプ:SUS316ベローズ:SUS316L|フランジ:SUS304
よく一緒に購入される商品

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト