メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・ロボット等の配線を収納し安全柵に取りまとめることが可能な商品です・収納幅が100mmあり、配...
詳細を確認
SFUCR175-6


| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| 配線ラック本体部 | SS400 | 三価クロメート |
| 付属板金 | SPHC |
| 型番 | - | シリーズ | - | 取付方法 | - | L |
| SFUCR175 | - | 6 | - | H | - | 500 |
| 型番 | シリーズ | 取付方法 | 長さ L 50mm単位指定 | 断面幅 A mm | 断面高さ B mm | 全長 L1 | 取付可能 安全柵シリーズ |
| SFUCR175 | 6 | H (横置き) | 150~1000 | 100 | 75 | L+3.2 | Nシリーズ(6/8シリーズ)、Hシリーズ(6シリーズ) |
| V (縦置き) | 250~1000 | Hシリーズ(6シリーズ) | |||||
| 8 | H (横置き) | 150~1000 | Hシリーズ(8シリーズ) | ||||
| V (縦置き) | 250~1000 | Hシリーズ(8シリーズ) |
| 構成部品 | シリーズ | 型式 | 材質 | 表面処理 | 数量 |
| ①金網本体 | 6/8 共通 | SFUCR175 | SS400 | 三価クロメート | 1 |
| ②取付用板金 | SFUCRBB | SPHC | 三価クロメート | 2 | |
| ③抑え用板金 | SFUCRBT | 2 | |||
| ④ボタンボルト | BCB5-15 | SCM435 | 四三酸化鉄被膜 | 4 | |
| ⑤座金 | WSSM16-5-2 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 4 | |
| ⑥ボルト | 6 | CBE5-12 | SCM435 | 三価クロメート | 4 |
| 8 | CBE5-15 | ||||
| ⑦アルミフレーム用 後入れナット | 6 | HNTP6-5 | S10C相当 | 三価クロメート | 4 |
| 8 | HNTP8-5 |
| 構成部品 | シリーズ | 型式 | 材質 | 表面処理 | 数量 |
| ①金網本体 | 6/8 共通 | SFUCR175 | SS400 | 三価クロメート | 1 |
| ②-1取付用板金 | 6 | 取付用板金 6シリーズ用(上側) | SPHC | 三価クロメート | 1 |
| 8 | 取付用板金 8シリーズ用(上側) | ||||
| ②-2取付用板金 | 6 | 取付用板金 6シリーズ用(下側) | 1 | ||
| 8 | 取付用板金 8シリーズ用(下側) | ||||
| ③抑え用板金 | 6/8 共通 | SFUCRBT | 2 | ||
| ④ボタンボルト | BCB5-12 | SCM435 | 四三酸化鉄被膜 | 2 | |
| BCB5-15 | 2 | ||||
| ⑤座金 | WSSM16-5-2 | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 4 | |
| ⑥ボルト | 6 | CBE5-12 | SCM435 | 三価クロメート | 4 |
| 8 | CBE5-15 | ||||
| ⑦アルミフレーム用 後入れナット | 6 | HNTP6-5 | S10C相当 | 三価クロメート | 4 |
| 8 | HNTP8-5 |





フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
【特長】
・ロボット等の配線を収納し安全柵に取りまとめることが可能な商品です
・収納幅が100mmあり、配線ダクト、カバーに収まらないケーブルの格納に便利です
・長さを50mm単位で指定可能です
・横置きの場合、Nシリーズ安全柵にもご使用いただけます
| 6 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1〜10 | 11〜 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
| 型番 | 長さ L | 価格 |
| SFUCR175-6-H | 150 | 8,130 |
| 1000 | 9,490 | |
| SFUCR175-8-H | 150 | 8,140 |
| 1000 | 9,500 | |
| SFUCR175-6-V | 250 | 8,060 |
| 1000 | 9,260 | |
| SFUCR175-8-V | 250 | 8,130 |
| 1000 | 9,330 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具
0通常価格(税別):708円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 支えフレームセット
0
ミスミ
安全柵スライドユニット専用 スライドレール
0通常価格(税別):9,633円~
![オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110311071989/110311071989_20240417092910.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金
0通常価格(税別):695円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具
0通常価格(税別):697円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用IDEC製安全スイッチ非接触タイプ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):7,559円~
](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110311062089/110311062089_20240321112635.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)
0通常価格(税別):3,588円~