17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

直角度K:0.06

直角加工タイプは、ブラケット底面に
アルミフレームの溝にはまる突起があります。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ):関連画像
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBKUS6A6N01SS−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBKUS6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBKUS6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数Tナット個数(N)1〜99コ100〜200
SL-HBKUS6101SCB6-202HNTTSN6-621176880836
SH-HBKUS61,030979

追加工

型式-(C・SST・SSU・SSP)
SL-HBKUS6-SST
SL-HBKUS6-C-SST
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け用
のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBKTS632
NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
CHBLTS653
HBKUS632
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・
ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)NBLTS6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB6-152HNTTSN6-62
SSUSCB6-15SHNTU6-6
SSPSCB6-15SHNTP6-6

[ ! ]HBLTS6以外をご指定の際はそれぞれの
適合ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
HBKTST6102194145
HBKTS6
NBLTS6
HBLTS6
HBLTS6-5
HBLTSB6
CHBLTS6102194145
HBKUS696187138
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]セットの組合せは下記「適応ボルト・ナットセット詳細」をご覧ください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

■カバー取付け用穴加工(ーC)

両面M5のタップ穴を追加できます。
追加工型式例:HBKUS6-C

 

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB6-20ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SSUSCB6-20ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SSPSCB6-20ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り

商品特長

本商品は押出型ブラケットの底面にフレーム溝にはめ込む突起が付いた直角加工タイプです。
突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。
極厚型のため、より強固に接続可能です。

 

本商品は直角度を保証しています。
HBKUS6:直角度0.06
直角度0.03の商品は 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)の商品になります。

 

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

洗浄方法

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
精密洗浄
なし
10
1個
精密洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
精密洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
精密洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
精密洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
精密洗浄
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
精密洗浄
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
精密洗浄
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
なし
10
1個
脱脂洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
脱脂洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
脱脂洗浄
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

HBKTS6とボルトの本数が同じで、より強固に接続可能です。

ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット(直角加工タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)30 / 60 / 9020 / 40 / 6030 / 60 / 9040 / 80 / 12020 / 40 / 6040 / 80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング