17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- トライアングルブラケット

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- トライアングルブラケット
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

押出型

トライアングル型

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- トライアングルブラケット:関連画像
型式[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
押出型トライアングル型洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLTDW6SL-HBLDDW6A6N01SS−T5アルマイト処理脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLTDW6SH-HBLDDW6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLTDW6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量適合ボルト・Tナット許容荷重¥基準¥スライド
(g)(N)単価単  価
 ボルト個数Tナット個数 1〜99コ100〜200
SL-HBLTDW6192SCB6-158HNTTSN6- 682940610580
SH-HBLTDW6760722
SL-HBLDDW6190SCB6-128829401,140 1,083
SH-HBLDDW61,290 1,226

追加工

型式-(C・SST・SSU・SSP)
SL-HBLTDW6-SST
SL-HBLTDW6-C-SST
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付け
用のタップ加工をします。
(両面M5)
(取付け用ネジこちら HCBM)
NBLTD632
HBLTD632
CHBLTD653
HBLTD6−50

32

HBLUD632
HBLUD6−5032
HBLTDW632
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SST
(ステンレス)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用
ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLTD6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SSTSCB6-154HNTTSN6-64
SSUSCB6-15SHNTU6-6
SSPSCB6-15SHNTP6-6

[ ! ]HBLTD6以外をご指定の際は
適合ボルト・ナットをご確認ください。

SSTSSUSSP
NBLTD6187371273
HBLTD6
HBLTDB6
CHBLTD6204388290
HBLTD6−50187375273
HBLUD6192277
HBLUDB6
HBLUD6−50192375277
HBLTDW6415782586
HBLDDW6
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

追加工詳細

■カバー取付け用穴加工(ーC)

両面M5のタップ穴を追加できます。押出型HBLTDW6のみ対応。
追加工型式例:HBLTDW6-C

 

■HBLTDW6(押出型)適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB6-15ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SSUSCB6-15ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SSPSCB6-15ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り
 

■HBLDDW6(トライアングル型)の適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB6-12ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SSUSCB6-12ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SSPSCB6-12ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り

使用例

・HBLDDW6(トライアングル型)の場合

 
 
 

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
2列溝用
突起付きブラケット

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

押出型ブラケットの直角度はJIS規格H4100特殊級に基づき±1°の公差内で製造しております。
直角度を重視される場合は、 直角加工タイプをご覧ください。
(6シリーズ用:直角度0.03と0.06がございます。)

 

■ブラケット許容荷重の考え方

 
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。
 

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

材質(JIS記号)A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2245以上
耐力(N/mm2205以上
縦弾性係数(N/mm269972
ブリネル硬度(HB)88
表面処理アルマイト処理9μm以上

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

付加機能(押出型ブラケット)

洗浄方法

ブラケットタイプ

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
トライアングル
精密洗浄
トライアングルブラケット
なし
10
1個
トライアングル
精密洗浄
トライアングルブラケット
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
トライアングル
精密洗浄
トライアングルブラケット
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
トライアングル
精密洗浄
トライアングルブラケット
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
なし
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
スタンダード
精密洗浄
厚型ブラケット
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
トライアングル
脱脂洗浄
トライアングルブラケット
なし
10
1個
トライアングル
脱脂洗浄
トライアングルブラケット
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
トライアングル
脱脂洗浄
トライアングルブラケット
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
トライアングル
脱脂洗浄
トライアングルブラケット
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
なし
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
スタンダード
脱脂洗浄
厚型ブラケット
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

2列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。1面に取付穴が4個のタイプです。8本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。

ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- トライアングルブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- トライアングルブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- トライアングルブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)用 トライアングルブラケット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-トライアングルブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付厚型ブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5ADC12ADC12
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
適用フレーム幅(mm)60 / 1203040 / 804560 / 12040

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング