メカニカル部品技術窓口

●めねじ
(丸)
(ダイヤ)
P<3の場合
a=0.5
d=D-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
P≧3の場合
a=1.0
d=D-0.2

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-AFPMTA | SL-AFPMTD | A2017 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AFPMTA | SH-AFPMTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| SL-AFPMTA6 | − | P8.50 | − | L6 | − | B3.0 |
| 型式 | P | L | B | m | (W) | ℓ | M | 締付トルク | ||
| Type | D | D寸公差g6 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | (並目) | (kgf・cm) | |||
| SL-AFPMTA SH-AFPMTA SL-AFPMTD SH-AFPMTD | 6 | −0.004 | 6.50〜10.00 | 6(9)〜12 | 2.0〜12.0 | 3 | 3 | 5 | M3 | 6.25 |
| −0.012 | ||||||||||
| 8 | −0.005 | 9.00〜13.00 | 8(12)〜16 | 2.0〜15.0 | 4 | 3.5 | 8 | M5 | 10 | |
| −0.014 | ||||||||||
| 10 | −0.005 | 11.00〜15.00 | 10(12)〜20 | 3.0〜20.0 | 4 | 4 | 8 | M5 | 10 | |
| −0.014 | ||||||||||
| 12 | −0.006 | 13.00〜16.00 | 12〜24 | 3.0〜20.0 | 4 | 5 | 8 | M5 | 10 | |
| −0.017 | ||||||||||
| 13 | −0.006 | 14.00〜18.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜20.0 | 4 | 5.5 | 10 | M8 | 22.5 | |
| −0.017 | ||||||||||
| 16 | −0.006 | 17.00〜25.00 | 16〜32 | 5.0〜20.0 | 5 | 7 | 12 | M8 | 22.5 | |
| −0.017 | ||||||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (RC・AC) |
| SL-AFPMTA10 | − | P12.00 | − | L15 | − | B6.0 | − | AC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | SL-AFPMTA10-P12.00-L15-B6.0-RC | 300 |
| AC | エアーベント(エアー抜き溝)加工を 追加 ![]() | エアー抜き溝加工を追加します。 | SL-AFPMTA10-P12.00-L15-B6.0-AC | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | SL-AFPMTA | SH-AFPMTA | SL-AFPMTD | SH-AFPMTD |
| SL-AFPMTA SH-AFPMTA SL-AFPMTD SH-AFPMTD | 6 | 1,750 | 2,150 | 2,040 | 2,440 |
| 8 | 1,810 | 2,210 | 2,110 | 2,510 | |
| 10 | 1,850 | 2,250 | 2,170 | 2,570 | |
| 12 | 1,890 | 2,290 | 2,240 | 2,640 | |
| 13 | 1,900 | 2,300 | 2,270 | 2,670 | |
| 16 | 2,320 | 2,720 | 2,800 | 3,200 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
磁力が発生しません。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4