17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [3.5-25/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • B(mm)

      ~mm
        [1-20/0.1mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [0-20/1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 6日以内

        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ

        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ
        chemSHERPA
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:6日目

        「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

        詳細を確認
        • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
        • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
          適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
        未確定:候補が32型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        ●おねじ
        (丸) (ダイヤ) P<3の場合
        a=0.5
        d=D-0.1
        P≧3の場合
        a=1.0
        d=D-0.2
        [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。 [ ! ]L<Pitch×2の場合、不完全ねじ部(Pitch×2)はM×1.5に含まれます。
        並目ねじPitch寸法>>こちら
        Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
        ダイヤ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
        SL-AFPMNASL-AFPMNDA2017白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
        SH-AFPMNASH-AFPMND精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
        [ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
        [ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

        規格表

        型式PLB
        SL-AFPMNA6P8.50L6B3.0
        ■おねじ
        型式PLBm(W)M締付トルク
        TypeDD寸公差g6指定0.01mm単位指定1mm単位指定0.1mm単位(並目)(kgf・cm)
        SL-AFPMNA
        SH-AFPMNA
        SL-AFPMND
        SH-AFPMND
        3-0.0023.50~6.000~61.0~10.021.535
        -0.008
        4-0.0044.50~7.000~81.0~10.031.847
        -0.012
        5-0.0045.50~8.000~101.0~10.032.258.75
        -0.012
        6-0.0046.50~10.000~101.0~12.033617.5
        -0.012
        8-0.0059.00~13.000~101.0~15.043.5818.75
        -0.014
        10-0.00511.00~15.000~153.0~20.0441027.5
        -0.014
        12-0.00613.00~18.000~153.0~20.0451292.5
        -0.017
        16-0.00617.00~25.000~205.0~20.05716100
        -0.017
        [ ! ]締付トルクは参考値となります。
        [ ! ]材質が軟らかいため、ネジ山が潰れやすくなっています。
            表中の締付トルクをご参照の上、お取り付けください。
        [ ! ]全ねじ形状をご希望の場合、L寸0かつ追加工NNCをご指定ください。
        #1#全ねじ形状の場合、首下の研磨は無しになります。

        追加工

        型式PLB(MH・RC・NNC)
        SL-AFPMNA10P12.00L15B6.0AC
         9 日目出荷
        追加工
        コード
        追加工内容適用条件指定例\/1Code
        MHタップ加工を追加
        位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:関連画像
        タップ加工を追加します。
        [ ! ]D≧6に適用 [ ! ]B≧ℓ2+4
        [ ! ]M+2≦P-2×m×tan15°(≒0.27)
        DMH
        (並目)
        2
        6M34
        8~13M46
        16M69
        SL-AFPMNA10-P12.00-L15-B12-MH300
        RC首元R加工を追加
        位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:関連画像
        首元の逃げをR0.5に変更します。
        [ ! ]D-P≧2の場合に適用
        SL-AFPMNA10-P12.00-L15-B6.0-RC300
        NNCねじ元ニゲ加工を追加
        位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:関連画像
        ねじ元にニゲを追加工します。
        [ ! ]L=0の場合に適用
        SL-AFPMNA10-P12.00-L0-B6.0-NNC100
        洗浄工程
        ・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

        作業環境:一般環境


        炭化水素系洗浄
        Ro水洗浄
         

        高圧ジェット水洗(Ro水)後
        純水で洗浄
         

        オイルフリー
        コンプレッサー
        使用

        防錆袋1重梱包
         
         
        ・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
         

        作業環境:クラス1000

         

        作業環境:クラス10


        炭化水素系洗浄
        Ro水洗浄

        高圧ジェット水洗(Ro水)後
        純水(10MΩ・cm)で洗浄

        純水(13MΩ・cm)使用
         

        窒素ブロー使用
         

        クラス10クリーン環境内の
        クリーンベンチで実施
        ・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
         

        作業環境:クラス1000

         

        作業環境:クラス10


        炭化水素系洗浄
        Ro水洗浄

        材質に応じた電解研磨層で
        電解研磨

        高圧ジェット水洗(Ro水)後
        純水(10MΩ・cm)で洗浄

        温純水(13MΩ・cm)使用
         

        窒素ブロー使用
         

        クラス10クリーン環境内の
        クリーンベンチで実施
        梱包例
        脱脂洗浄の場合
        (TYPE型番:SL-□□)

        一部商品・サイズによっては、
        梱包形態が異なる場合がございます。
        精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
        (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

        [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
        洗浄効果・利用推奨環境

        洗浄方法

        商品型番

        梱包形態

        未洗浄品と比べた効果

        ご利用環境(目安)

        利用シーン・工程

        脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
        バッテリー組立後工程
        精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
        粉塵除去
        クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
        液晶関連組立後工程
        車載カメラ組立工程
        電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
        粉塵除去
        アウトガス低減
        真空環境
        クリーン環境(クラス10~1,000)
        半導体前工程
        液晶成膜工程
        有機EL前工程

        型番リスト

        表示件数

        導入側先端形状

        導入側外径 P

        (mm)

        取付側外径 D

        (mm)

        洗浄方法

        B

        (mm)

        L

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        3.5 ~ 6
        3
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 6
        10
        1個
        4.5 ~ 7
        4
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 8
        10
        1個
        5.5 ~ 8
        5
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 10
        10
        1個
        6.5 ~ 10
        6
        精密洗浄
        1 ~ 12
        0 ~ 10
        10
        1個
        9 ~ 13
        8
        精密洗浄
        1 ~ 15
        0 ~ 10
        10
        1個
        11 ~ 15
        10
        精密洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        13 ~ 18
        12
        精密洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        17 ~ 25
        16
        精密洗浄
        5 ~ 20
        0 ~ 20
        10
        1個
        ダイヤ
        3.5 ~ 6
        3
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 6
        10
        1個
        ダイヤ
        4.5 ~ 7
        4
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 8
        10
        1個
        ダイヤ
        5.5 ~ 8
        5
        精密洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        6.5 ~ 10
        6
        精密洗浄
        1 ~ 12
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        9 ~ 13
        8
        精密洗浄
        1 ~ 15
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        11 ~ 15
        10
        精密洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        ダイヤ
        13 ~ 18
        12
        精密洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        ダイヤ
        17 ~ 25
        16
        精密洗浄
        5 ~ 20
        0 ~ 20
        10
        1個
        3.5 ~ 6
        3
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 6
        10
        1個
        4.5 ~ 7
        4
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 8
        10
        1個
        5.5 ~ 8
        5
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 10
        10
        1個
        6.5 ~ 10
        6
        脱脂洗浄
        1 ~ 12
        0 ~ 10
        10
        1個
        9 ~ 13
        8
        脱脂洗浄
        1 ~ 15
        0 ~ 10
        10
        1個
        11 ~ 15
        10
        脱脂洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        13 ~ 18
        12
        脱脂洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        17 ~ 25
        16
        脱脂洗浄
        5 ~ 20
        0 ~ 20
        10
        1個
        ダイヤ
        3.5 ~ 6
        3
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 6
        10
        1個
        ダイヤ
        4.5 ~ 7
        4
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 8
        10
        1個
        ダイヤ
        5.5 ~ 8
        5
        脱脂洗浄
        1 ~ 10
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        6.5 ~ 10
        6
        脱脂洗浄
        1 ~ 12
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        9 ~ 13
        8
        脱脂洗浄
        1 ~ 15
        0 ~ 10
        10
        1個
        ダイヤ
        11 ~ 15
        10
        脱脂洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        ダイヤ
        13 ~ 18
        12
        脱脂洗浄
        3 ~ 20
        0 ~ 15
        10
        1個
        ダイヤ
        17 ~ 25
        16
        脱脂洗浄
        5 ~ 20
        0 ~ 20
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        洗浄不要の場合の代替品

        詳細情報

        基本情報

        「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
        お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
        ■洗浄型式
        ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
        ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
        ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
        商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
        SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
        バッテリー組立後工程
        SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
        粉塵除去
        クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
        液晶関連組立後工程
        車載カメラ組立工程
        SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
        粉塵除去
        アウトガス低減
        真空環境
        クリーン環境(クラス10~1,000)
        半導体前工程
        液晶成膜工程
        有機EL前工程
        ■ご留意事項
        洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
        適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

        非磁性体(アルミ)の位置決めピン。周辺に磁力の影響を及ぼしません。

        ご注意

        • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
        • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
          適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

        納期・価格

        価格表

        ■おねじ
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式¥基準単価
        TypeDSL-AFPMNASH-AFPMNASL-AFPMNDSH-AFPMND
        SL-AFPMNA
        SH-AFPMNA
        SL-AFPMND
        SH-AFPMND
        31,5901,9901,8402,240
        41,6502,0501,9202,320
        51,7502,1502,0102,410
        61,7802,1802,0602,460
        81,8102,2102,1102,510
        101,8502,2502,1702,570
        121,8902,2902,2402,640
        162,3202,7202,8003,200
        ■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜910〜1415〜2021~
        値引率基準単価5%15%お見積り
        出荷日通常
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

         7 日目出荷
        [ NG ]ストーク適用不可

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        非磁性の金属で構成されておりますので、微小なワークの近辺や各種測定機内部でも磁力の影響なくご使用いただけます。

        磁力が発生しません。

        位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ:関連画像
        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじのレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- おねじ
        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- めねじ
        【クリーン洗浄品】位置決めピン 大頭テーパ -非磁性タイプ- 圧入
        【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパおねじ-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン -樹脂小径タイプー
        【クリーン洗浄品】位置決めピン -樹脂ボルト止めタイプー
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目5日目〜
        特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
        材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムスチール樹脂樹脂
        詳細材質A2017A2017A2017SKS3(相当含む)PEEKPEEK
        基本形状大頭大頭大頭ツバ付ストレートボルト止め
        導入側先端タイプテーパテーパテーパテーパ球面テーパ

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング