17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が252型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジ形状

  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒表面処理

    • 表面処理あり
  • 潤滑の種類

    • グリース塗布
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • ボール材質

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

インローフランジ付リニアブッシュ ショートタイプ

通常単価(税別)
1,0904,920
税込単価
1,1995,412
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

【23年12月新発売】シングルタイプより全長(L寸)が短いため、L寸方向に省スペースな設計が可能です。

詳細を確認
  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 全長(L寸)が短いため、モーメントが掛かる仕様には適しません。
  • 当ページの価格表は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が252型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

丸フランジ

角フランジ

二面フランジ

dr=6~13

dr=16・20

製品仕様

Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度[ A ]付属品
丸フランジ角フランジ二面フランジ[ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面処理[ M ] 材質 [ M ]材質
LHIFRTLHIFSTLHIFCTSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)−20〜 80℃シール[ M ]材質
ニトリルゴム
LHIFRTMLHIFSTMLHIFCTM無電解ニッケルメッキSUS440C相当


規格表

型式
LHIFRT8
LHIFSTM10
LHIFCT12L (Lタイプグリース入り)
[ ! ]各種グリースに変更できます。
出荷日・価格・性能については >>こちら
dr
D許容差
L
H
T
d
d1
t
P.C.D.
W
F
A
偏芯
(mm)
ボール
基本定格荷重
質量(g)
 
許容差
 
表面処理
表面処理
 
許容差
条列
直角度
C(動)N
Co(静)N
丸フランジ
角フランジ
二面フランジ
なし
あり
 
 
6
0
−0.009
12
0
0
16
±0.3
5
28
5
3.5
6
3.1
20
22
20
0.012
4
0.012
113
155
22
16
19
8
15
−0.013
−0.018
20
32
24
25
24
155
226
35
27
31
10
19
0
−0.016
0
−0.021
25
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
29
254
359
67
47
59
12
21
42
32
32
32
317
407
64
45
56
13
23
43
33
34
33
320
413
78
62
71
16
28
30
48
38
37
22
31
582
724
107
91
99
20
0
−0.010
32
0
−0.019
0
−0.025
35
8
54
8
5.5
9
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.015
777
1034
164
129
151
*D部とフランジ取付面d側の直角度
[ ! ]使用上の注意は>>こちらを参照してください。[ ! ]フランジ型高さ調整スペーサは>>こちらからお選びいただけます。
[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。
[ ! ]ガイド部が短いため、モーメントが掛かる仕様には適しません。
グリース塗布
以下グリースを選択していただくことで、グリース塗布付きに変更することができます。
種類製品名主な特長
AタイプアルバニアグリースS2(昭和シェル石油製)さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。
YタイプAFF(THK製)発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。
GタイプLG2(日本精工製)発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。
LタイプET-100K(協同油脂製)耐熱・酸化安定性に優れています。また付着・粘着力に優れており、飛散・漏洩が少ないです。
HタイプFGL(Lubriplate®)食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適しています。(NSF H-1登録No.043534)
[ ! ]出荷日・価格については こちら
[ ! ]シールなしTypeにはグリース塗布選択はできません。
グリース性能表(参考値)
項目条件単位測定方法AタイプYタイプGタイプLタイプHタイプ
増ちょう剤リチウム系リチウム系リチウム系芳香族ジウレアアルミニウム複合石鹸
基油鉱油高級合成油鉱油+合成炭化水素油エーテル系合成油USPホワイト油
基油
動粘度
40℃mm2/sJIS K2220 2313110032105(ASTMD-445)
100℃12.25.411.5(ASTMD-445)
混和ちょう度JIS K2220 7283315199280310(ASTMD-217)
滴点JIS K2220 8181220201260<238(ASTMD-217)
蒸発量99℃×22hrwt%JIS K2220 100.20.71.40.27(ASTMD−972)
離油度100℃×24hrwt%JIS K2220 112.42.60.81.22.1(ASTMD−1742)
使用温度大気中‐25~120‐40~120−20~70−40~200−12~177

型番リスト

表示件数

フランジ形状

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒表面処理

潤滑の種類

外径 D

(φ)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

ボール材質

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
なし
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
12
155
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
なし
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
8
155
20
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
15
226
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
なし
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
10
254
25
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
359
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
なし
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
12
317
25
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
21
407
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
なし
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
13
320
25
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
23
413
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
なし
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
16
582
30
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
28
724
-0.009
12
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
なし
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
20
777
35
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
32
1034
-0.01
15
SUJ2相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
6
113
16
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
12
155
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
8
155
20
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
15
226
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
なし
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
二面フランジ
10
254
25
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
359
-0.009
12
SUS440C相当
外筒:SUJ2相当|ボール:SUS440C相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
外筒:無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,710
( 1,881 )
14日目
2,710
( 2,981 )
14日目
2,710
( 2,981 )
14日目
2,710
( 2,981 )
14日目
2,710
( 2,981 )
14日目
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
14日目
2,720
( 2,992 )
14日目
2,720
( 2,992 )
14日目
2,720
( 2,992 )
14日目
2,720
( 2,992 )
14日目
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
14日目
2,770
( 3,047 )
14日目
2,770
( 3,047 )
14日目
2,770
( 3,047 )
14日目
2,770
( 3,047 )
14日目
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
14日目
3,450
( 3,795 )
14日目
3,450
( 3,795 )
14日目
3,450
( 3,795 )
14日目
3,450
( 3,795 )
14日目
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
14日目
3,590
( 3,949 )
14日目
3,590
( 3,949 )
14日目
3,590
( 3,949 )
14日目
3,590
( 3,949 )
14日目
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
14日目
3,760
( 4,136 )
14日目
3,760
( 4,136 )
14日目
3,760
( 4,136 )
14日目
3,760
( 4,136 )
14日目
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
14日目
4,100
( 4,510 )
14日目
4,100
( 4,510 )
14日目
4,100
( 4,510 )
14日目
4,100
( 4,510 )
14日目
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
14日目
3,130
( 3,443 )
14日目
3,130
( 3,443 )
14日目
3,130
( 3,443 )
14日目
3,130
( 3,443 )
14日目
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
14日目
3,140
( 3,454 )
14日目
3,140
( 3,454 )
14日目
3,140
( 3,454 )
14日目
3,140
( 3,454 )
14日目
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
14日目
3,190
( 3,509 )
14日目
3,190
( 3,509 )
14日目
3,190
( 3,509 )
14日目
3,190
( 3,509 )
14日目

詳細情報

基本情報

【23年12月新発売】
シングルタイプより全長(L寸)が短いため、L寸方向に省スペースな設計が可能です。

ご注意

  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 全長(L寸)が短いため、モーメントが掛かる仕様には適しません。
  • 当ページの価格表は23年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr¥基準単価
丸フランジ角フランジ二面フランジ
LHIFRTLHIFRTMLHIFSTLHIFSTMLHIFCTLHIFCTM
61,0901,4901,2701,6901,2101,630
81,0901,4901,2701,7101,2201,640
101,1001,5201,3201,7501,2701,690
121,1901,6101,3801,8901,3501,810
131,3201,7501,5302,0501,4901,980
161,4902,0001,7202,3401,6602,250
201,7502,3902,0502,8202,0002,680
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3435〜100101~
値引率基準単価10%14%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様


■全長・許容荷重比較
形式全長(L寸)基本動定格荷重基本静定格荷重静的許容モーメント
ショート0.80.70.6約0.6
シングル1111
ミドル1.51.41.3約4.3
ダブル1.91.62約6
ロング2.81.62約21
*比較のためシングルタイプの数値を1としています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インローフランジ付リニアブッシュ ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インローフランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
フランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
ショート型ボールブッシュ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー シングル
メーカーミスミミスミNSKASK(エイエスケイ)ミスミミスミ
通常価格1,090-840 -952911790 -420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプインローフランジ標準フランジストレートストレートインローフランジインローフランジ
スタイルスタンダードスタンダードスタンダード---
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
ボールの循環種類シングルシングルシングル---

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト