17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

樹脂取手 両面取付タイプ

樹脂取手 両面取付タイプ
通常単価(税別)
70990
税込単価
771,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ねじを別売のキャップで隠す仕様でねじ止めが表裏どちらからでも可能・内側部分は握りやすい丸みの...

詳細を確認
  • キャップは別売りです。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • キャップは1個単位の販売です。数量:2でご注文ください。
  • 表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • UPCNW150のみSEMI規格準拠(SEMI S80308)
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UPWN
UPWNP(キャップ)
■取手
型式[ M ]材質
UPWNガラス繊維強化ポリアミドブラック
■キャップ
型式[ M ]材質
UPWNPガラス繊維強化ポリアミド


規格表

型式
UPWN93  
UPWNPB
■取手
型式L1L2DSH1H2W1W2耐荷重
N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UPWN93116.568.56.510.24233.52519.2450(46)41610
120143968.513.24738.526.51948700
1501731265243.52818.858990
■キャップ
型式質量
(g)
\基準単価
UPWNPB(ブラック)
G(グレー)
Y(イエロー)
4170

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体種類

面付形種類

形状

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

グリップ断面形状

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

表面処理

長手寸法

(mm)

取付必要深さ

(mm)

取手色

表面色

RoHS?最小発注数量
絶縁性 / 非磁性
標準形
U字形
[ストレート] ストレート
めねじ
~100
93
45.1~50
42
その他
20.1~25
25
なし
116.5
10
ブラック
-
10
1個
絶縁性 / 非磁性
標準形
U字形
[ストレート] ストレート
めねじ
101~150
120
45.1~50
47
その他
25.1~30
26.5
なし
143
10
ブラック
-
10
1個
絶縁性 / 非磁性 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
標準形
U字形
[ストレート] ストレート
めねじ
101~150
150
50.1~55
52
その他
25.1~30
28
なし
173
10
ブラック
-
10
1個
絶縁性 / 非磁性
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラック
10
1個
絶縁性 / 非磁性
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
グレー
10
1個
絶縁性 / 非磁性
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
イエロー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじを別売のキャップで隠す仕様でねじ止めが表裏どちらからでも可能
・内側部分は握りやすい丸みのあるデザイン

ご注意

  • キャップは別売りです。ハンドルと合わせてご注文ください。
  • キャップは1個単位の販売です。数量:2でご注文ください。
  • 表取付の際は、六角穴付ボルト以外は使用できません。
  • UPCNW150のみSEMI規格準拠(SEMI S80308)

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

【表取付】
【裏取付】
【取付例】
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂取手 両面取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂取手 両面取付タイプ
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
ステンレス楕円取手 SUS303
【クリーン洗浄品】アングル取手 プレート付
【クリーン洗浄品】小径アルミパイプ取手
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格70-3,760-2,380 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
材質樹脂ステンレスステンレスステンレスアルミ合金アルミ合金
詳細材質ガラス繊維強化ポリアミドSUS304SUS304SUS303アルミ合金アルミ合金
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質ガラス繊維強化ポリアミド本体:SUS304本体:SUS304SUS303取手・プレート:アルミ合金|ねじ:SUS304相当パイプ:A6063|エルボ:ポリカーボネイド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト