メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


穴種 | タップ穴 |
Code | M |
形状図 | ![]() |
加工 仕様 | タップ有効長 最大M×2 [ ! ]T≧M×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| ■側面タップ径別最小板厚 | ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() | |||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-VFMCC | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMCC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMCC | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMCC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMCC | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMCC | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMCC | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||
| SL-VFMCC | − | SU | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | L | H | D | ||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | |||||
| SL-VFMCC SH-VFMCC SHD-VFMCC | SU AM AMW AMB SCM | 30.0 ~ 150.0 | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定 0.1mm 単位 | 3~30(0.5mm単位) 31~100(1mm単位) | ||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | L | − | H | − | D (DC) | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SL-VFMCC | − | SU | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 | − | CC10 |
Alterations | コーナーカット変更 | センター穴H7変更 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
Code | CC | DC | ||||||||||||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100
| ||||||||||||||
¥/1Code |
|
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-VFMCC | SH-VFMCC | SHD-VFMCC | ||||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 6,000 | 6,390 | 6,520 | 7,000 | 7,390 | 7,520 | 7,600 | 7,990 | 8,120 |
| 50.1~100.0 | 6,710 | 7,140 | 7,680 | 7,710 | 8,140 | 8,680 | 8,310 | 8,740 | 9,280 | |
| 100.1~150.0 | 6,990 | 8,030 | 8,750 | 7,990 | 9,030 | 9,750 | 8,590 | 9,630 | 10,350 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 6,400 | 7,410 | 8,000 | 7,400 | 8,410 | 9,000 | 8,000 | 9,010 | 9,600 |
| 50.1~100.0 | 7,500 | 8,600 | 9,710 | 8,500 | 9,600 | 10,710 | 9,100 | 10,200 | 11,310 | |
| 100.1~150.0 | 8,600 | 10,260 | 11,910 | 9,600 | 11,260 | 12,910 | 10,200 | 11,860 | 13,510 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 6,950 | 8,240 | 9,020 | 7,950 | 9,240 | 10,020 | 8,550 | 9,840 | 10,620 |
| 50.1~100.0 | 8,600 | 10,260 | 11,910 | 9,600 | 11,260 | 12,910 | 10,200 | 11,860 | 13,510 | |
| 100.1~150.0 | 10,260 | 12,730 | 15,210 | 11,260 | 13,730 | 16,210 | 11,860 | 14,330 | 16,810 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||
| SL-VFMCC | SH-VFMCC | SHD-VFMCC | ||||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 4,340 | 4,430 | 4,500 | 5,340 | 5,430 | 5,500 | 5,940 | 6,030 | 6,100 |
| 50.1~100.0 | 4,370 | 4,690 | 4,870 | 5,370 | 5,690 | 5,870 | 5,970 | 6,290 | 6,470 | |
| 100.1~150.0 | 4,690 | 4,970 | 5,250 | 5,690 | 5,970 | 6,250 | 6,290 | 6,570 | 6,850 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 4,370 | 4,690 | 4,870 | 5,370 | 5,690 | 5,870 | 5,970 | 6,290 | 6,470 |
| 50.1~100.0 | 4,830 | 5,250 | 5,600 | 5,830 | 6,250 | 6,600 | 6,430 | 6,850 | 7,200 | |
| 100.1~150.0 | 5,250 | 5,790 | 6,360 | 6,250 | 6,790 | 7,360 | 6,850 | 7,390 | 7,960 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 4,690 | 4,970 | 5,250 | 5,690 | 5,970 | 6,250 | 6,290 | 6,570 | 6,850 |
| 50.1~100.0 | 5,250 | 5,790 | 6,360 | 6,250 | 6,790 | 7,360 | 6,850 | 7,390 | 7,960 | |
| 100.1~150.0 | 5,790 | 6,630 | 7,460 | 6,790 | 7,630 | 8,460 | 7,390 | 8,230 | 9,060 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCC | SH-VFMCC | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 4,600 | 4,690 | 4,820 | 5,600 | 5,690 | 5,820 |
| 50.1~100.0 | 4,630 | 4,960 | 5,180 | 5,630 | 5,960 | 6,180 | |
| 100.1~150.0 | 4,960 | 5,360 | 5,700 | 5,960 | 6,360 | 6,700 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 4,660 | 5,140 | 5,400 | 5,660 | 6,140 | 6,400 |
| 50.1~100.0 | 5,120 | 5,700 | 6,140 | 6,120 | 6,700 | 7,140 | |
| 100.1~150.0 | 5,700 | 6,450 | 7,130 | 6,700 | 7,450 | 8,130 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,140 | 5,630 | 6,030 | 6,140 | 6,630 | 7,030 |
| 50.1~100.0 | 5,700 | 6,450 | 7,130 | 6,700 | 7,450 | 8,130 | |
| 100.1~150.0 | 6,450 | 7,610 | 8,630 | 7,450 | 8,610 | 9,630 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCC | SH-VFMCC | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 4,670 | 4,760 | 4,900 | 5,670 | 5,760 | 5,900 |
| 50.1~100.0 | 4,700 | 5,030 | 5,280 | 5,700 | 6,030 | 6,280 | |
| 100.1~150.0 | 5,030 | 5,480 | 5,820 | 6,030 | 6,480 | 6,820 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 4,760 | 5,280 | 5,560 | 5,760 | 6,280 | 6,560 |
| 50.1~100.0 | 5,210 | 5,830 | 6,290 | 6,210 | 6,830 | 7,290 | |
| 100.1~150.0 | 5,830 | 6,670 | 7,400 | 6,830 | 7,670 | 8,400 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,280 | 5,850 | 6,290 | 6,280 | 6,850 | 7,290 |
| 50.1~100.0 | 5,830 | 6,670 | 7,400 | 6,830 | 7,670 | 8,400 | |
| 100.1~150.0 | 6,670 | 7,940 | 9,000 | 7,670 | 8,940 | 10,000 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||
| SL-VFMCC | SH-VFMCC | ||||||
| T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T10 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 30.0~50.0 | 5,240 | 5,360 | 5,530 | 6,240 | 6,360 | 6,530 |
| 50.1~100.0 | 5,350 | 5,480 | 5,640 | 6,350 | 6,480 | 6,640 | |
| 100.1~150.0 | 5,490 | 5,750 | 5,930 | 6,490 | 6,750 | 6,930 | |
| 50.1~100.0 | 30.0~50.0 | 5,410 | 5,790 | 6,000 | 6,410 | 6,790 | 7,000 |
| 50.1~100.0 | 5,630 | 6,080 | 6,280 | 6,630 | 7,080 | 7,280 | |
| 100.1~150.0 | 6,230 | 6,720 | 6,970 | 7,230 | 7,720 | 7,970 | |
| 100.1~150.0 | 30.0~50.0 | 5,790 | 6,140 | 6,410 | 6,790 | 7,140 | 7,410 |
| 50.1~100.0 | 6,240 | 6,610 | 6,850 | 7,240 | 7,610 | 7,850 | |
| 100.1~150.0 | 6,770 | 7,410 | 8,040 | 7,770 | 8,410 | 9,040 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8