メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M・MA | NA | ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■側面タップ径別最小板厚 | ■加工仕様 [ ! ]正面穴と側面タップが干渉してもそのまま加工します。 但し、干渉した場合はバリ等が残る可能性があります。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ■加工限界 穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 (例:右図b部) 限界値はこちらを参照 | ![]() | |||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-VFMQA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMQA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMQA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMQA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMQA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-VFMQA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-VFMQA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMQA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMQA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-VFMQA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-VFMQA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VFMQA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | F | − | S | − | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||
| SH-VFMQA | − | SU | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S20 | − | MA4 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | 穴指定① | F | S | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||
| SL-VFMQA SH-VFMQA SHD-VFMQA | SU AM AMW AMB SCM | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | 指定 0.1mm 単位 | M | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 16 | |||
| NA | ||||||||||||
| MA | ||||||||||||
| ZF | ||||||||||||
| ZB | ||||||||||||
| [ ! ] | ||||||||||||
| 加工寸法は | ||||||||||||
| 穴種選択表 | ||||||||||||
| 参照 | ||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 穴指定① Code・呼び径 | − | F | − | S | − | 穴指定② Code・呼び径 | − | (CC) | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| SL-VFMQA | − | SU | − | A50 | − | B30 | − | T5 | − | X10 | − | V30 | − | M4 | − | F40 | − | S20 | − | MA4 | − | CC10 |
Alterations | コーナーカット変更 | |||||
![]() | ||||||
Code | CC | |||||
Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦20
| |||||
¥/1Code |
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-VFMQA | SH-VFMQA | SHD-VFMQA | |||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,190 | 5,530 | 5,920 | 6,050 | 6,190 | 6,530 | 6,920 | 7,050 | 6,790 | 7,130 | 7,520 | 7,650 |
| 50.1~100.0 | 5,590 | 6,240 | 6,670 | 7,200 | 6,590 | 7,240 | 7,670 | 8,200 | 7,190 | 7,840 | 8,270 | 8,800 | |
| 100.1~150.0 | 5,990 | 6,530 | 7,570 | 8,290 | 6,990 | 7,530 | 8,570 | 9,290 | 7,590 | 8,130 | 9,170 | 9,890 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,590 | 5,930 | 6,940 | 7,530 | 6,590 | 6,930 | 7,940 | 8,530 | 7,190 | 7,530 | 8,540 | 9,130 |
| 50.1~100.0 | 6,390 | 7,040 | 8,140 | 9,240 | 7,390 | 8,040 | 9,140 | 10,240 | 7,990 | 8,640 | 9,740 | 10,840 | |
| 100.1~150.0 | 7,140 | 8,140 | 9,790 | 11,430 | 8,140 | 9,140 | 10,790 | 12,430 | 8,740 | 9,740 | 11,390 | 13,030 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,990 | 6,480 | 7,780 | 8,540 | 6,990 | 7,480 | 8,780 | 9,540 | 7,590 | 8,080 | 9,380 | 10,140 |
| 50.1~100.0 | 7,140 | 8,140 | 9,790 | 11,430 | 8,140 | 9,140 | 10,790 | 12,430 | 8,740 | 9,740 | 11,390 | 13,030 | |
| 100.1~150.0 | 8,300 | 9,790 | 12,260 | 14,740 | 9,300 | 10,790 | 13,260 | 15,740 | 9,900 | 11,390 | 13,860 | 16,340 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||||||
| SL-VFMQA | SH-VFMQA | SHD-VFMQA | |||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,060 | 4,250 | 4,340 | 4,420 | 5,060 | 5,250 | 5,340 | 5,420 | 5,660 | 5,850 | 5,940 | 6,020 |
| 50.1~100.0 | 4,250 | 4,280 | 4,610 | 4,790 | 5,250 | 5,280 | 5,610 | 5,790 | 5,850 | 5,880 | 6,210 | 6,390 | |
| 100.1~150.0 | 4,440 | 4,610 | 4,880 | 5,160 | 5,440 | 5,610 | 5,880 | 6,160 | 6,040 | 6,210 | 6,480 | 6,760 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,120 | 4,280 | 4,610 | 4,790 | 5,120 | 5,280 | 5,610 | 5,790 | 5,720 | 5,880 | 6,210 | 6,390 |
| 50.1~100.0 | 4,570 | 4,730 | 5,160 | 5,520 | 5,570 | 5,730 | 6,160 | 6,520 | 6,170 | 6,330 | 6,760 | 7,120 | |
| 100.1~150.0 | 4,660 | 5,160 | 5,710 | 6,260 | 5,660 | 6,160 | 6,710 | 7,260 | 6,260 | 6,760 | 7,310 | 7,860 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,440 | 4,610 | 4,880 | 5,160 | 5,440 | 5,610 | 5,880 | 6,160 | 6,040 | 6,210 | 6,480 | 6,760 |
| 50.1~100.0 | 4,600 | 5,160 | 5,710 | 6,260 | 5,600 | 6,160 | 6,710 | 7,260 | 6,200 | 6,760 | 7,310 | 7,860 | |
| 100.1~150.0 | 5,200 | 5,710 | 6,540 | 7,360 | 6,200 | 6,710 | 7,540 | 8,360 | 6,800 | 7,310 | 8,140 | 8,960 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMQA | SH-VFMQA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,230 | 4,500 | 4,610 | 4,720 | 5,230 | 5,500 | 5,610 | 5,720 |
| 50.1~100.0 | 4,420 | 4,530 | 4,870 | 5,100 | 5,420 | 5,530 | 5,870 | 6,100 | |
| 100.1~150.0 | 4,660 | 4,870 | 5,280 | 5,600 | 5,660 | 5,870 | 6,280 | 6,600 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,300 | 4,580 | 5,050 | 5,320 | 5,300 | 5,580 | 6,050 | 6,320 |
| 50.1~100.0 | 4,750 | 5,030 | 5,600 | 6,050 | 5,750 | 6,030 | 6,600 | 7,050 | |
| 100.1~150.0 | 4,950 | 5,600 | 6,370 | 7,050 | 5,950 | 6,600 | 7,370 | 8,050 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,720 | 5,050 | 5,540 | 5,940 | 5,720 | 6,050 | 6,540 | 6,940 |
| 50.1~100.0 | 4,880 | 5,600 | 6,370 | 7,050 | 5,880 | 6,600 | 7,370 | 8,050 | |
| 100.1~150.0 | 5,610 | 6,370 | 7,520 | 8,530 | 6,610 | 7,370 | 8,520 | 9,530 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMQA | SH-VFMQA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,270 | 4,590 | 4,670 | 4,820 | 5,270 | 5,590 | 5,670 | 5,820 |
| 50.1~100.0 | 4,460 | 4,620 | 4,940 | 5,180 | 5,460 | 5,620 | 5,940 | 6,180 | |
| 100.1~150.0 | 4,730 | 4,940 | 5,380 | 5,730 | 5,730 | 5,940 | 6,380 | 6,730 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,360 | 4,670 | 5,180 | 5,480 | 5,360 | 5,670 | 6,180 | 6,480 |
| 50.1~100.0 | 4,810 | 5,130 | 5,740 | 6,210 | 5,810 | 6,130 | 6,740 | 7,210 | |
| 100.1~150.0 | 5,050 | 5,740 | 6,590 | 7,310 | 6,050 | 6,740 | 7,590 | 8,310 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 4,830 | 5,180 | 5,760 | 6,210 | 5,830 | 6,180 | 6,760 | 7,210 |
| 50.1~100.0 | 4,980 | 5,740 | 6,590 | 7,310 | 5,980 | 6,740 | 7,590 | 8,310 | |
| 100.1~150.0 | 5,740 | 6,590 | 7,840 | 8,910 | 6,740 | 7,590 | 8,840 | 9,910 | |
| A | B | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||
| SL-VFMQA | SH-VFMQA | ||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~20.0 | ||
| 30.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,520 | 4,750 | 4,870 | 5,060 | 5,520 | 5,750 | 5,870 | 6,060 |
| 50.1~100.0 | 4,690 | 4,860 | 4,980 | 5,170 | 5,690 | 5,860 | 5,980 | 6,170 | |
| 100.1~150.0 | 4,840 | 4,990 | 5,320 | 5,520 | 5,840 | 5,990 | 6,320 | 6,520 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,540 | 4,970 | 5,380 | 5,610 | 5,540 | 5,970 | 6,380 | 6,610 |
| 50.1~100.0 | 4,920 | 5,180 | 5,680 | 5,910 | 5,920 | 6,180 | 6,680 | 6,910 | |
| 100.1~150.0 | 5,490 | 5,820 | 6,420 | 6,730 | 6,490 | 6,820 | 7,420 | 7,730 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,110 | 5,380 | 5,840 | 6,170 | 6,110 | 6,380 | 6,840 | 7,170 |
| 50.1~100.0 | 5,560 | 5,830 | 6,300 | 6,610 | 6,560 | 6,830 | 7,300 | 7,610 | |
| 100.1~150.0 | 6,040 | 6,470 | 7,270 | 7,990 | 7,040 | 7,470 | 8,270 | 8,990 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2〜3 | 4〜7 | 8〜10 | 11〜30 | 31〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTKAS・JTKAR
4.6