メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | 構成部品 | 洗浄方法 | ||||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||||
| SL-HAJPSSS | ステンレス | プレート | アジャスタ | ボルト | 先入れナット* | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HAJPSSS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-HAJPSSS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | - | 追加工 |
| SL-HAJPSSS5-10 | ||
| SH-HAJPSSS6-12 | − | SSP |
| 型式 | 対応 フレーム | 許容荷重 kN(kgf) | 質量 kg | 構成部品 | ¥基準単価 | ¥追加工合算単価 | |||||||||||
| Type | No. | M (並目) | プレート | アジャスタ パッド | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 指定なし(ステンレス適用ボルト・先入れナット) | SSP/SSU | |||||||
| SL-HAJPSSS | SH-HAJPSSS | SHD-HAJPSSS | SL-HAJPSSS | SH-HAJPSSS | SHD-HAJPSSS | ||||||||||||
| SL-HAJPSSS SH-HAJPSSS SHD-HAJPSSS | 5 | 8 | 5シリーズ (20角) | 3.9(400) | 0.29 | HAJPSS5-8 | NFJNS8-100 | SCB5-10 | 4 | HNTTSN5-5 | 4 | 3,110 | 3,860 | 4,310 | 3,270 | 4,020 | 4,470 |
| 10 | 4.3(440) | HAJPSS5-10 | NFJNS10-100 | 3,200 | 3,950 | 4,400 | 3,360 | 4,110 | 4,560 | ||||||||
| 12*2 | 4.9(500) | 0.45 | HAJPSS5-12 | NFJNS12-100 | 3,460 | 4,210 | 4,660 | 3,620 | 4,370 | 4,820 | |||||||
| 54040 | 12 | 5シリーズ | 0.81 | HAJPCS54040-12 | NFJNS12-100 | 8 | 8 | 4,550 | 5,300 | 5,750 | 4,880 | 5,630 | 6,080 | ||||
| 16 | (40角) | 5.9(600) | 1.3 | HAJPCS54040-16 | NFJNS16-150 | SCB5-15 | 5,800 | 6,550 | 7,000 | 6,120 | 6,870 | 7,320 | |||||
| 6 | 12*2 | 6シリーズ | 4.9(500) | 0.46 | HAJPSS6-12 | NFJNS12-100 | SCB6-12 | 4 | HNTTSN6-6 | 4 | 3,030 | 3,780 | 4,230 | 3,200 | 3,950 | 4,400 | |
| 16 | (30角) | 5.9(600) | 0.95 | HAJPSS6-16 | NFJNS16-150 | SCB6-15 | 4,050 | 4,800 | 5,250 | 4,220 | 4,970 | 5,420 | |||||
| 8 | 16*2 | 8シリーズ(40角) | 1.2 | HAJPSS8-16 | NFJNS16-150 | SCB8-20 | HNTTSN8-8 | 4,620 | 5,370 | 5,820 | 4,800 | 5,550 | 6,000 | ||||
| 20*1 | 8-45シリーズ(45角) | 8.8(900) | 1.4 | HAJPSS8-20 | NFJNS20-150 | SCB8-25 | 6,180 | 6,930 | 7,380 | 6,360 | 7,110 | 7,560 | |||||
| 5050 | 16*2 | 6シリーズ | 5.9(600) | 1.2 | HAJPCS5050-16 | NFJNS16-150 | SCB6-15 | 8 | HNTTSN6-6 | 8 | 6,220 | 6,970 | 7,420 | 6,560 | 7,310 | 7,760 | |
| 20 | (50角) | 8.8(900) | 2.7 | HAJPCS5050-20 | NFJNS20-150 | SCB6-20 | 7,330 | 8,080 | 8,530 | 7,670 | 8,420 | 8,870 | |||||
| 6060 | 16*2 | 6シリーズ | 5.9(600) | 1.6 | HAJPCS6060-16 | NFJNS16-150 | SCB6-15 | 5,750 | 6,500 | 6,950 | 6,100 | 6,850 | 7,300 | ||||
| 20 | (60角) | 8.8(900) | 2.7 | HAJPCS6060-20 | NFJNS20-150 | SCB6-20 | 7,420 | 8,170 | 8,620 | 7,760 | 8,510 | 8,960 | |||||
| 8080 | 16 | 8シリーズ (80角) | 5.9(600) | 1.8 | HAJPCS8080-16 | NFJNS16-150 | SCB8-20 | HNTTSN8-8 | 6,930 | 7,680 | 8,130 | 7,280 | 8,030 | 8,480 | |||
| 20*1*2 | 8.8(900) | 2.5 | HAJPCS8080-20 | NFJNS20-150 | SCB8-25 | 8,530 | 9,280 | 9,730 | 8,870 | 9,620 | 10,070 | ||||||
| 24 | 49.4(5000) | 3.7 | HAJPCS8080-24 | FJFNS24-150 | 13,250 | 14,000 | 14,450 | 13,600 | 14,350 | 14,800 | |||||||
| 30 | 68.6(7000) | 4.8 | HAJPCS8080-30 | FJFNS30-150 | SCB8-30 | 17,670 | 18,420 | 18,870 | 18,020 | 18,770 | 19,220 | ||||||
| 9090 | 16 | 8-45シリーズ (90角) | 5.9(600) | 2.1 | HAJPCS9090-16 | NFJNS16-150 | SCB8-20 | 6,510 | 7,260 | 7,710 | 6,850 | 7,600 | 8,050 | ||||
| 20*2 | 8.8(900) | 2.9 | HAJPCS9090-20 | NFJNS20-150 | SCB8-25 | 9,370 | 10,120 | 10,570 | 9,720 | 10,470 | 10,920 | ||||||
| 24*1 | 49.4(5000) | 4.4 | HAJPCS9090-24 | FJFNS24-150 | SCB8-30 | 14,380 | 15,130 | 15,580 | 14,730 | 15,480 | 15,930 | ||||||
| 30 | 68.6(7000) | 5.6 | HAJPCS9090-30 | FJFNS30-150 | 18,980 | 19,730 | 20,180 | 19,330 | 20,080 | 20,530 | |||||||
| 100100 | 16 | 8-45シリーズ (100角) | 5.9(600) | 2.4 | HAJPCS100100-16 | NFJNS16-150 | SCB8-20 | 7,780 | 8,530 | 8,980 | 8,120 | 8,870 | 9,320 | ||||
| 20 | 8.8(900) | 3.4 | HAJPCS100100-20 | NFJNS20-150 | SCB8-25 | 9,730 | 10,480 | 10,930 | 10,070 | 10,820 | 11,270 | ||||||
| 24*1 | 49.4(5000) | 5 | HAJPCS100100-24 | FJFNS24-150 | SCB8-30 | 14,810 | 15,560 | 16,010 | 15,160 | 15,910 | 16,360 | ||||||
| 30 | 68.6(7000) | 6.3 | HAJPCS100100-30 | FJFNS30-150 | 19,450 | 20,200 | 20,650 | 19,800 | 20,550 | 21,000 | |||||||
| Alterations | 商品Type | Code | Spec. |
| 先入れナットを変更 | SL-HAJPSSS SH-HAJPSSS SHD-HAJPSSS | SSP | 後入れバネナット ステンレス |
| SSU | 先入れバネナット ステンレス |



| 取付け方式 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 取付けに必要な追加工 | タップ穴 | - | タップ穴 | - | - | - | - | |||
| 適用フレーム | キャスタ型式 | キャスタ型式 | フットベース型式 | 適用 ボルト | ボルト本数 | キャスタ型式 | キャスタユニット型式 | アジャスタパッドユニッ型式 | アジャスタパッド&キャスタ型式 | 一体型アジャスタパッド&キャスタ型式 |
| 5-2020 | - | HSMC50 HSMCS50 | - | - | HCHPS5 HDHPS5 | HAJPS5 | HAJCHP5-12 | HCFT5-60 | ||
| 5-4040 | HLF5-4040-12 | CBE5-15 | 4 | HCHAS12-150 | HAJCHP 54040-16 | |||||
| 6-3030 | HCHAS8-100 | HSMC65 HSMCS65 | - | - | HCHPS6 HDHPS6 | HAJPS6 | HAJCHP6-12 | HCFT6-130 | ||
| 8-4040 | HCHAS12-150 | HSMC75 HSMCS75 | - | - | HCHPS8 HDHPS8 | HAJPS8 | HAJCHP8-16 | HCFT6-130 | ||
| 8-4545 | ||||||||||
| 6-5050 | - | - | HLF6-5050-10 | CBE8-25 | 4 | HCHAS12-150 | HCHPS6 | HAJPS5050 | HAJCHP 5050-16 | HCFT6-250 |
| 8-5050 | HCHAS12-150 | - | - | HCHPS8 | HAJPS8 | HAJCHP8-16 | - | |||
| 6-6060 | - | HLF6-6060-10 | CBE8-25 | 4 | HCHAS16-170 | HCHPS6 | HAJPS6060 | HAJCHP 6060-16 | HCFT6-250 | |
| 8-6060 | HCHAS12-150 | HSMC75 HSMCS75 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8-8080 | - | - | HLF8-8080-12 | CBE8-30 | 4 | HCHAS16-170 | HCHPS8 | HAJPS8080 | HAJCHP 8080-20 | HCFT8-350 |
| 8-9090 | HLF8-9090-16 | HAJPS9090 | ||||||||
| 製品名 | アルミフレーム用 アジャスタパッド 標準タイプ | アルミフレーム用 アジャスタパッド 重荷重タイプ | アジャスタパッドユニット | アルミフレーム用 アジャスタパッド 省スペースタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | [ ! ]各アルミフレームの1列溝タイプに直接取付いただくとフレーム外寸からパッドがはみ出しません。 | |||
| 特徴 | ねじ径M5~M20に対応する標準タイプのアジャスタパッドです。 | ねじ径M10~M30に対応する重荷重タイプのアジャスタパッドです。 | アルミフレーム取り付けるのに必要なプレートとアジャスタがセットになったユニット商品です。 | アルミフレームの1溝タイプに直接取付いただくとフレーム外寸からパッドがはみ出しません。 |
| 許容荷重 | 1.5~8.8kN | 10~49.4kN | 3.9~68.6kN | 6.5~13kN |
| 対応フレーム | - | - | 5, 6, 8, 8-45 | - |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~