メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

丸
四角[ ! ]2

[ ! ]1
[ ! ]1

| [ M ]材質 | 肉厚 | Type | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | 四角 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SUS304 | ノーマル | SL-KJRBS | SL-KJRBRS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-KJRBS | SH-KJRBRS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-KJRBS | SHD-KJRBRS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | - | P | - | L | - | W | - | R | - | S |
| SL-KJRBS20 | - | P6.0 | - | L15 | - | S0.80 | ||||
| SH-KJRBRS20 | - | P10.0 | - | L10 | - | W6.5 | - | R0.5 | - | S2.00 |
| 型式 | P | L | W | R | S | D1 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | 指定 | 指定 | 指定 | 指定 | 指定 | ノーマル | |||||||
| 丸 | 四角 | 0.05mm単位 | 1mm単位 | 0.05mm単位 | 0.1mm単位 | 0.05mm単位 | SL-KJRBS | SH-KJRBS | SHD-KJRBS | SL-KJRBRS | SH-KJRBRS | SHD-KJRBRS | ||
| SL-KJRBS SH-KJRBS SHD-KJRBS | SL-KJRBRS SH-KJRBRS SHD-KJRBRS | 16 | 3.00~ 8.00 | 6~25 | 長円の場合 | 0.2≦R≦W/2 | 1.00~5.00 | 10 | 3,480 | 4,030 | 4,360 | 4,830 | 5,280 | 5,550 |
| 20 | 4.00~12.00 | P>W(W≧3.00) | 14 | 3,730 | 4,280 | 4,610 | 4,940 | 5,390 | 5,660 | |||||
| 25 | 4.00~17.00 | 四角の場合 | 19 | 4,390 | 4,940 | 5,270 | 5,950 | 6,400 | 6,670 | |||||
| 30 | 4.00~22.00 | P≧W(W≧3.00) | 26 | 5,200 | 5,750 | 6,080 | 8,260 | 8,710 | 8,980 | |||||
| 型式 | - | P | - | L | - | W | - | R | - | S | - | (HT) |
| SH-KJRBRS20 | - | P8.0 | - | L6 | - | W6 | - | R0.5 | - | S1.0 | - | HT |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
平取り追加工![]() | HT | ブッシュに平取りを追加します。 [ ! ]丸タイプのみ適用 | 200 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
検査治具用ブッシュ 欠円形状
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ 段付おねじストレート用
4.7
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 ノーマルタイプ
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状
4.8
ミスミ
検査治具用ブッシュ ストレート 圧入タイプ
5
ミスミ
検査治具用ブッシュ ツバ付 圧入タイプ
4.7
ミスミ
検査治具用ブシュ ねじブシュ
4.4
ミスミ
検査治具用ブッシュ 長円形状 ツバ付
5