メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | パイプ | エルボ | 洗浄方法 | |||||
| L寸固定 | L寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-UHFSHP | SL-UHFSHPF | SUS304 | ヘアライン仕上げ | ガラス繊維強化ナイロン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UHFSHP | SH-UHFSHPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UHFSMP | SL-UHFSMPF | 鏡面仕上げ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UHFSMP | SH-UHFSMPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UHFAP | SL-UHFAPF | A6063 | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-UHFAP | SH-UHFAPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UHFAPB | SL-UHFAPBF | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UHFAPB | SH-UHFAPBF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-UHFSHP | 150 | |
| SH-UHFSHPF | − | 251 |
| 型式 | L | 適用 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | ボルト | SL-UHFSHP | SH-UHFSHP | SL-UHFSMP | SH-UHFSMP | SL-UHFAP | SH-UHFAP | SL-UHFAPB | SH-UHFAPB | |
| SL-UHFSHP SH-UHFSHP SL-UHFSMP SH-UHFSMP SL-UHFAP SH-UHFAP SL-UHFAPB SH-UHFAPB | 150 | 皿ボルトM8 | 3,750 | 4,150 | 3,750 | 4,150 | 3,210 | 3,610 | 3,310 | 3,710 |
| 200 | 4,060 | 4,460 | 4,060 | 4,460 | 3,320 | 3,720 | 3,430 | 3,830 | ||
| 250 | 4,430 | 4,830 | 4,430 | 4,830 | 3,440 | 3,840 | 3,550 | 3,950 | ||
| 300 | 4,760 | 5,160 | 4,760 | 5,160 | 3,550 | 3,950 | 3,680 | 4,080 | ||
| 400 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 3,670 | 4,070 | 3,800 | 4,200 | ||
| 500 | 5,780 | 6,180 | 5,780 | 6,180 | 3,780 | 4,180 | 3,920 | 4,320 | ||
| 600 | 6,230 | 6,630 | 6,230 | 6,630 | 3,900 | 4,300 | 4,040 | 4,440 | ||
| 型式 | L | 適用 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | 指定1mm単位 | ボルト | SL-UHFSHPF | SH-UHFSHPF | SL-UHFSMPF | SH-UHFSMPF | SL-UHFAPF | SH-UHFAPF | SL-UHFAPBF | SH-UHFAPBF |
| SL-UHFSHPF SH-UHFSHPF SL-UHFSMPF SH-UHFSMPF SL-UHFAPF SH-UHFAPF SL-UHFAPBF SH-UHFAPBF | 100〜150 | 皿ボルトM8 | 4,000 | 4,350 | 4,000 | 4,350 | 3,140 | 3,390 | 3,250 | 3,500 |
| 151〜200 | 4,330 | 4,680 | 4,330 | 4,680 | 3,270 | 3,520 | 3,390 | 3,640 | ||
| 201〜250 | 4,660 | 5,010 | 4,660 | 5,010 | 3,380 | 3,630 | 3,510 | 3,760 | ||
| 251〜300 | 4,990 | 5,340 | 4,990 | 5,340 | 3,480 | 3,730 | 3,620 | 3,870 | ||
| 301〜400 | 5,320 | 5,670 | 5,320 | 5,670 | 3,600 | 3,850 | 3,740 | 3,990 | ||
| 401〜500 | 5,870 | 6,220 | 5,870 | 6,220 | 3,720 | 3,970 | 3,860 | 4,110 | ||
| 501〜600 | 6,200 | 6,550 | 6,200 | 6,550 | 3,830 | 4,080 | 3,980 | 4,230 | ||
| ねじ | ナット | ||
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | ナット カテゴリ | |
| 代表商品 | 六角穴付皿ボルト | 十字穴付(+) 皿小ねじ | ナット-単品販売- |
| 画像 | |||
| 商品名 | アングル取手 アルミパイプタイプ | アングル取手 鋳物オフセットタイプ | アングル取手 小径タイプ | アングル取手 アルミタイプ | アングル取手 丸棒グリップタイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | 丸棒取手 |
| 取付方法 | 外止め | 外止め | めねじ | 外止め | 外止め | めねじ |
取手全商品リストは こちら
※参考値になるため目安としてご活用ください。
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):432円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):890円~