メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

絞り込み条件に合う代替相当品
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 当社類似品 (FJFN・FJFNS) | エコノミーシリーズ | ||
| スチールタイプ | 材質 | SS400 | SS400相当 |
| 表面処理 | 電着塗装(黒) | ねじ・ナット部:亜鉛メッキ 脚部:電着塗装(黒) | |
| ステンレスタイプ | 材質 | SUS304 | SUS304相当 |
| 表面処理 | 電解研磨 | - | |
| パッド部材質 | ネオプレンゴム(黒) | アクリロニトリルゴム | |
| 垂直耐荷重(kN) | 4.0~4.5 | 3.5~4.5 | |
| RoHS10対応 | 対応 | 対応 | |


| Type | [ M ] 材質 | 洗浄方法 | ||||
| A 本体 | B ラバー部 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-C-CFJSNS | SUS304相当 | アクリロニトリルゴム | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-C-CFJSNS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式(Type・D) | - | M | - | A |
| SL-C-CFJSNS50 | - | 12 | - | 80 |
| SH-C-CFJSNS60 | - | 16 | - | 100 |
| 型式 | M | A | L | d | ℓ1 | ℓ2 | E | B | 垂直耐荷重 (kN) | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||||
| SL-C-CFJSNS SH-C-CFJSNS | 40 | 8 | 60 | 82.5 | 35.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 13 | 3.5 | 107 |
| 10 | 80 | 104 | 7 | 8 | 17 | 140 | |||||
| 50 | 12 | 80 | 105 | 45.5 | 8 | 10 | 19 | 4 | 214 | ||
| 100 | 125 | 236 | |||||||||
| 60 | 16 | 80 | 107 | 55.5 | 10 | 13 | 24 | 4.5 | 367 | ||
| 100 | 127 | 406 | |||||||||
| 150 | 177 | 485 | |||||||||
| 20 | 100 | 130 | 13 | 16 | 30 | 558 | |||||
| 120 | 150 | 607 | |||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
4.5通常価格(税別):1,201円~