メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||
| SL-SSFRRT | SUS304 | - | 止め輪2コ | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFRRT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SSFRRT | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-PSFRRT | S45C | 無電解ニッケルメッキ | ばね用鋼 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-PSFRRT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | T | − | P | − | M |
| SL-SSFRRT20 | − | 250 | − | F30 | − | T30 | − | P184 | − | M10 |
| 型式 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | W | d | m | |||||||||||||
| Type | Dg6 | L | F | T | P | 許容差 | 許容差 | |||||||||||
| SL-SSFRRT SH-SSFRRT SHD-SSFRRT SL-PSFRRT SH-PSFRRT | 8 | − 0.005 − 0.014 | 20〜400 | 7〜30 | 7〜30 | 5〜370 | 3 | 7 | 7 | +0.09 0 | 0.9 | + 0.1 0 | ||||||
| 10 | 30〜500 | 10〜30 | 10〜30 | 5〜470 | 4 | 8 | 9.6 | 0 − 0.09 | 1.15 | + 0.14 0 | ||||||||
| 12 | - 0.006 - 0.017 | 30〜500 | 4 | 5 | 9 | 11.5 | 0 − 0.11 | |||||||||||
| 15 | 30〜600 | 16〜50 | 16〜50 | 10〜550 | 4 | 5 | 6 | 12 | 14.3 | |||||||||
| 17 | 40〜600 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16.2 | ||||||||||||
| 20 | - 0.007 - 0.020 | 40〜600 | 6 | 8 | 10 | 16 | 19 | 0 − 0.21 | 1.35 | |||||||||
| 25 | 50〜600 | 8 | 10 | 12 | 20 | 23.9 | ||||||||||||
| 30 | 60〜600 | 25 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||||||
| 型式 | − | L | − | F | − | T | − | P | − | M | − | (FC・WFC・SC…etc.) |
| SL-SSFRRT20 | − | 250 | − | F30 | − | T30 | − | P160 | − | M10 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦50 [ ! ]両端加工部分と同一直線上になりません。 ※Hはこちらを参照 | SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−FC50−G5 | 200 | |||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦50 [ ! ]両端加工部分と同一直線上になりません。 ※Hはこちらを参照 | SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−WFC50−J5−W50−V5 | 300 | |||||||||||||||||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 [ ! ]SC+ℓ2≦L [ ! ]SC=0又はSC≧1 [ ! ]両端加工部分と同一直線上になりません。 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−SC50 | 400 | |||||||||||||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | [ ! ]L<500・・・・・L±0.05 [ ! ]L≧500・・・・・L±0.1 | SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−LKC | 400 | |||||||||||||||||||||
| WC | W寸法変更![]() | WC=0.1mm単位指定 [ NG ]φ10以下は不可
| SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−WC15.0 | 400 | |||||||||||||||||||||
| DC | 両端2面取り追加![]() | 面取り部の径を指定できます。 DC=0.1mm単位指定 [ ! ]DC≦Wの場合、Wの面取りが なくなります。 [ NG ]φ10以下は不可
| SFRRT20−250−F30−T30−P160−M10−DC19 | 500 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥ SL-SSFRRT | ¥ SH-SSFRRT | ¥ SHD-SSFRRT | ||||||||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜600 | 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜600 | 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜600 | |
| 8 | 3,050 | 3,160 | 3,370 | 3,610 | 4,930 | 6,740 | - | 3,550 | 3,660 | 3,870 | 4,110 | 5,730 | 8,240 | - | 3,850 | 3,960 | 4,170 | 4,410 | 6,230 | 8,990 | - |
| 10 | 3,720 | 3,770 | 3,900 | 4,400 | 6,220 | 8,040 | 8,960 | 4,220 | 4,270 | 4,400 | 4,900 | 7,020 | 9,540 | 10,460 | 4,520 | 4,570 | 4,700 | 5,200 | 7,520 | 10,290 | 11,210 |
| 12 | 3,800 | 3,960 | 4,090 | 4,640 | 6,600 | 8,500 | 9,480 | 4,300 | 4,460 | 4,590 | 5,140 | 7,400 | 10,000 | 10,980 | 4,600 | 4,760 | 4,890 | 5,440 | 7,900 | 10,750 | 11,730 |
| 15 | 4,060 | 4,200 | 4,370 | 5,000 | 7,090 | 9,130 | 10,200 | 4,560 | 4,700 | 4,870 | 5,500 | 7,890 | 10,630 | 11,700 | 4,860 | 5,000 | 5,170 | 5,800 | 8,390 | 11,380 | 12,450 |
| 17 | 4,310 | 4,490 | 4,640 | 5,320 | 7,590 | 9,750 | 10,910 | 4,810 | 4,990 | 5,140 | 5,820 | 8,390 | 11,250 | 12,410 | 5,110 | 5,290 | 5,440 | 6,120 | 8,890 | 12,000 | 13,160 |
| 20 | 4,430 | 4,610 | 4,760 | 5,460 | 7,860 | 10,080 | 11,270 | 4,930 | 5,110 | 5,260 | 5,960 | 8,660 | 11,580 | 12,770 | 5,230 | 5,410 | 5,560 | 6,260 | 9,160 | 12,330 | 13,520 |
| 25 | 4,900 | 5,120 | 5,320 | 6,090 | 8,800 | 11,230 | 12,620 | 5,400 | 5,620 | 5,820 | 6,590 | 9,600 | 12,730 | 14,120 | 5,700 | 5,920 | 6,120 | 6,890 | 10,100 | 13,480 | 14,870 |
| 30 | - | 5,590 | 5,800 | 6,680 | 9,740 | 12,440 | 13,970 | - | 6,090 | 6,300 | 7,180 | 10,540 | 13,940 | 15,470 | - | 6,390 | 6,600 | 7,480 | 11,040 | 14,690 | 16,220 |
| D | ¥ SL-PSFRRT | ¥ SH-PSFRRT | ||||||||||||
| 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | 最短L | L51 | L101 | L151 | L201 | L301 | L401 | |
| 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜600 | 〜50 | 〜100 | 〜150 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜600 | |
| 8 | 2,100 | 2,210 | 2,310 | 2,530 | 3,650 | 5,250 | - | 2,600 | 2,710 | 2,810 | 3,030 | 4,690 | 5,950 | - |
| 10 | 2,460 | 2,540 | 2,610 | 2,900 | 4,210 | 5,940 | 6,450 | 2,960 | 3,040 | 3,110 | 3,400 | 5,250 | 6,640 | 7,150 |
| 12 | 2,560 | 2,640 | 2,720 | 3,040 | 4,420 | 6,220 | 6,760 | 3,060 | 3,140 | 3,220 | 3,540 | 5,460 | 6,920 | 7,460 |
| 15 | 2,700 | 2,790 | 2,880 | 3,230 | 4,700 | 6,570 | 7,160 | 3,200 | 3,290 | 3,380 | 3,730 | 5,740 | 7,270 | 7,860 |
| 17 | 2,850 | 2,960 | 3,040 | 3,400 | 4,980 | 6,920 | 7,560 | 3,350 | 3,460 | 3,540 | 3,900 | 6,020 | 7,620 | 8,260 |
| 20 | 2,920 | 3,020 | 3,100 | 3,490 | 5,120 | 7,070 | 7,760 | 3,420 | 3,520 | 3,600 | 3,990 | 6,160 | 7,770 | 8,460 |
| 25 | 3,220 | 3,340 | 3,450 | 3,890 | 5,730 | 7,830 | 8,620 | 3,720 | 3,840 | 3,950 | 4,390 | 6,770 | 8,530 | 9,320 |
| 30 | - | 3,620 | 3,730 | 4,230 | 6,260 | 8,500 | 9,390 | - | 4,120 | 4,230 | 4,730 | 7,300 | 9,200 | 10,090 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4