メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 二面フランジ | 二面フランジ エコノミータイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JBESH | - | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBESH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-JBESH | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-JBEMH | − | SKS3相当 | 無電解ニッケルメッキ | 56〜60HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBEMH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-JBFM | S45C相当 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-JBFM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-JBFN | 45〜50HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-JBFN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | W | − | L |
| SL-JBESH25 | − | P15.1 | − | W3.0 | − | L30 |
| 型式 | PH7 指定0.01mm単位 | WH7 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | T | H | A | B | d | d1 | h | ||
| Type | D | D許容差g6 | ||||||||||
| SL-JBESH SH-JBESH SHD-JBESH SL-JBEMH SH-JBEMH | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00〜8.00 | 3.00≦W<P | 8〜40 L+T≦P×3 | 5 | 25 | 17 | 12 | 3.3 | 6.5 | 3.5 |
| 12 | -0.006 -0.017 | 4.00〜10.00 | 28 | 20 | 15 | |||||||
| 16 | 8.00〜14.00 | 6 | 36 | 26 | 22 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 10.00〜18.00 | 40 | 30 | 25 | |||||||
| 25 | 13.00〜22.00 | 44 | 34 | 30 | ||||||||
| 30 | 16.00〜25.00 | 8 | 56 | 42 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 18.0〜25.00 | 60 | 46 | 40 | |||||||
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | W 指定0.1mm単位 | L 指定1mm単位 | T | H | A | B | d | |
| Type | D | ||||||||
| SL-JBFM SH-JBFM SL-JBFN SH-JBFN | 10 | 4.0〜8.0 | 4.0≦W<P | 5〜40 L+T≦P×3 | 3 | 25 | 17 | 12 | 5 |
| 12 | 4.0〜10.0 | 28 | 20 | 15 | |||||
| 15 | 8.0〜13.0 | 40 | 30 | 17 | 6 | ||||
| 16 | 8.0〜14.0 | 20 | |||||||
| 18 | 10.0〜16.0 | ||||||||
| 20 | 10.0〜18.0 | 22 | |||||||
| 25 | 13.0〜22.0 | 4 | 44 | 34 | 30 | ||||
| 30 | 16.0〜25.0 | 5 | 56 | 42 | 35 | 8 | |||
| 35 | 18.0〜25.0 | 60 | 46 | 40 | |||||
| 型式 | − | P | − | W | − | L | − | (RH) |
| SL-JBFM10 | − | P6.0 | − | W4.5 | − | L10 | − | RH |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
内径R変更![]() | RH | 内径Rをツバ側からD寸端面に変更します。 ツバ側Rと同じ大きさになります。 指定方法 RH [ ! ]二面フランジエコノミータイプのみ適用 [ ! ](D−P)/2−R≧1.7 | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
- ( - ) | 8日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||
| SL-JBESH | SH-JBESH | SHD-JBESH | SL-JBEMH | SH-JBEMH | |
| 10 | 6,470 | 6,920 | 7,190 | 6,020 | 6,320 |
| 12 | 8,040 | 8,490 | 8,760 | 6,490 | 6,790 |
| 16 | 8,210 | 8,660 | 8,930 | 7,280 | 7,580 |
| 20 | 10,030 | 10,480 | 10,750 | 8,300 | 8,600 |
| 25 | 10,570 | 11,020 | 11,290 | 9,560 | 9,860 |
| 30 | 10,820 | 11,270 | 11,540 | 9,780 | 10,080 |
| 35 | 11,850 | 12,300 | 12,570 | 10,720 | 11,020 |
| D | ¥基準単価 | |||||||
| SL-JBFM | SH-JBFM | SL-JBFN | SH-JBFN | |||||
| L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | L≦20 | 21≦L | |
| 10 | 2,370 | 2,610 | 2,670 | 2,910 | 2,960 | 3,030 | 3,260 | 3,330 |
| 12 | 2,440 | 2,820 | 2,740 | 3,120 | 3,030 | 3,240 | 3,330 | 3,540 |
| 15 | 2,510 | 3,170 | 2,810 | 3,470 | 3,140 | 3,610 | 3,440 | 3,910 |
| 16 | 2,540 | 3,260 | 2,840 | 3,560 | 3,170 | 3,720 | 3,470 | 4,020 |
| 18 | 2,570 | 3,300 | 2,870 | 3,600 | 3,190 | 3,740 | 3,490 | 4,040 |
| 20 | 2,630 | 3,330 | 2,930 | 3,630 | 3,250 | 3,780 | 3,550 | 4,080 |
| 25 | 2,710 | 3,390 | 3,010 | 3,690 | 3,290 | 3,850 | 3,590 | 4,150 |
| 30 | 2,800 | 3,490 | 3,100 | 3,790 | 3,350 | 3,940 | 3,650 | 4,240 |
| 35 | 2,850 | 3,570 | 3,150 | 3,870 | 3,410 | 4,030 | 3,710 | 4,330 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 長円 二面フランジタイプ/ 二面フランジ簡易タイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5