メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

![]() [ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。 | ||
| 先端形状選択 | ||
| A 形状 | ![]() | |
| [ ! ]Pー2EtanA ≧ 0.73(先端径φ0.73以上) 参考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732 | ||
| B 形状 | ![]() | |
| C 形状 | ![]() | |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-LSPSUC | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LSPSUC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-LSPSUC | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-LSPRC | S45C相当 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LSPRC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LSPHRC | 焼入硬度 45〜50HRC メッキ硬度 750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-LSPHRC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-LSPSCC | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-LSPSCC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | E | − | A |
| SL-LSPSUC10 | − | L20.01 | − | P4.05 | − | B5 | − | E2.0 | − | A15 |
| M(並目) | 締付トルク N・cm |
| M3 | 98 |
| M4 | 225 |
| M5 | 461 |
| M6 | 784 |
| M8 | 1911 |
| M10 | 3783 |
| M12 | 6605 |
| M16 | 16366 |
| M20 | 32928 |
| 型式 | L 指定0.01mm単位 | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 (A形状のみ) | A 選択 (A形状のみ) | R (C形状) | d | M (並目) | 締付トルク N・cm (参考値) | F | W | ℓ2 | ||
| Type | 先端 形状 | D | ||||||||||||
| SL-LSPSUC SH-LSPSUC SHD-LSPSUC SL-LSPRC SH-LSPRC SL-LSPHRC SH-LSPHRC SL-LSPSCC SH-LSPSCC | A B C | 6 | 10.00〜50.00 | 3.00〜4.00 | 2.0〜12.0 | 0.5〜10.0 | 15 30 45 60 | 1 | 3 | 3 | 98 | 1.5 | 5 | 8 |
| 8 | 3.00〜6.00 | 2.0〜15.0 | 1 | 5 | 5 | 461 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 10 | 20.00〜80.00 | 4.00〜8.00 | 2.0〜20.0 | 1.5 | 6 | 6 | 784 | 3 | 8 | 8 | ||||
| 12 | 4.00〜10.00 | 2.0〜20.0 | 1.5 | 8 | 8 | 1911 | 4 | 10 | 10 | |||||
| 15 | 5.00〜10.00 | 2.0〜25.0 | 2 | 10 | 10 | 3783 | 5 | 13 | 10 | |||||
| 20 | 8.00〜15.00 | 2.0〜30.0 | 3 | 12 | 12 | 6605 | 5 | 17 | 10 | |||||
| 25 | 10.00〜15.00 | 2.0〜30.0 | 4 | 16 | 16 | 16366 | 5 | 20 | 10 | |||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| SUS304 | S45C相当 硬質クロムメッキ | S45C相当 焼入 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | ||||||
| SL-LSPSUC | SH-LSPSUC | SHD-LSPSUC | SL-LSPRC | SH-LSPRC | SL-LSPHRC | SH-LSPHRC | SL-LSPSCC | SH-LSPSCC | |
| 6 | 2,690 | 3,140 | 3,410 | 2,070 | 2,270 | 2,400 | 2,600 | 2,640 | 2,840 |
| 8 | 2,690 | 3,140 | 3,410 | 2,070 | 2,270 | 2,400 | 2,600 | 2,640 | 2,840 |
| 10 | 2,690 | 3,140 | 3,410 | 2,070 | 2,270 | 2,400 | 2,600 | 2,640 | 2,840 |
| 12 | 2,870 | 3,320 | 3,590 | 2,290 | 2,490 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 3,050 |
| 15 | 2,870 | 3,320 | 3,590 | 2,290 | 2,490 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 3,050 |
| 20 | 2,870 | 3,320 | 3,590 | 2,290 | 2,490 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 3,050 |
| 25 | 3,190 | 3,640 | 3,910 | 2,580 | 2,780 | 2,970 | 3,170 | 3,180 | 3,380 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高さ調整ピン 丸・二面幅 おねじタイプ
3.9
ミスミ
高さ調整ピン 六角タイプ -高精度おねじタイプー
4.6
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -おねじ-
4.4
ミスミ
高さ調整ピン 圧入タイプ
5
ミスミ
支柱ピン 先端形状選択タイプ -インロー-
4
ミスミ
高さ調整ピン ツバ付 おねじタイプ
4.8
ミスミ
高さ調整ピン フラットタイプ・先端止めねじタイプ -めねじ-
4.5
ミスミ
支柱ピン 段付タイプ -めねじ-
4.7
ミスミ
高さ調整ピン ザグリタイプ
4.6