メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 先端形状選択 | |
フラット SF![]() | テーパR ST![]() |
球面 SP![]() | テーパ SX![]() |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC~ | SL-SFSZKS | SL-SPSZKS | SL-STSZKS | SL-SXSZKS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSZKS | SH-SPSZKS | SH-STSZKS | SH-SXSZKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSZKS | SHD-SPSZKS | SHD-STSZKS | SHD-SXSZKS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-SFSZKSX | SL-SPSZKSX | SL-STSZKSX | SL-SXSZKSX | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSZKSX | SH-SPSZKSX | SH-STSZKSX | SH-SXSZKSX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSZKSX | SHD-SPSZKSX | SHD-STSZKSX | SHD-SXSZKSX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | P | − | L | − | T | − | E |
| SL-SFSZKS | − | P1.5 | − | L18.5 | − | T3 | ||
| SH-SXSZKS | − | P2.5 | − | L20.0 | − | T3.5 | − | E1.5 |
| SHD-STSZKS | − | P2.6 | − | L25.0 | − | T3 |
| 型式 | P 指定0.1mm単位 | P寸 公差 | L 指定0.1mm単位 | T 指定0.1mm単位 | H | E 指定0.5mm単位 | |||
| フラット SL-SFSZKS SH-SFSZKS SHD-SFSZKS SL-SFSZKSX SH-SFSZKSX SHD-SFSZKSX | 球面 SL-SPSZKS SH-SPSZKS SHD-SPSZKS SL-SPSZKSX SH-SPSZKSX SHD-SPSZKSX | テーパR SL-STSZKS SH-STSZKS SHD-STSZKS SL-STSZKSX SH-STSZKSX SHD-STSZKSX | テーパ SL-SXSZKS SH-SXSZKS SHD-SXSZKS SL-SXSZKSX SH-SXSZKSX SHD-SXSZKSX | 1.00~1.30 | 0-0.00 | 13.0~30.0 | 3.0~5.0 | 2 | 0.5 |
| 1.40~2.50 | 4 | 0.5~1.5 | |||||||
| 2.60~3.50 | 6 | 0.5~2.5 | |||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| P 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラット | 球面 | |||||||||||
| SL-SFSZKS | SH-SFSZKS | SHD-SFSZKS | SL-SFSZKSX | SH-SFSZKSX | SHD-SFSZKSX | SL-SPSZKS | SH-SPSZKS | SHD-SPSZKS | SL-SPSZKSX | SH-SPSZKSX | SHD-SPSZKSX | |
| 1.00~1.30 | 2,040 | 2,540 | 2,840 | 1,360 | 1,520 | 1,680 | 2,040 | 2,540 | 2,840 | 1,360 | 1,520 | 1,680 |
| 1.40~2.50 | 1,980 | 2,480 | 2,780 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,990 | 2,490 | 2,790 | 1,310 | 1,470 | 1,630 |
| 2.60~3.50 | 1,880 | 2,380 | 2,680 | 1,200 | 1,360 | 1,520 | 1,880 | 2,380 | 2,680 | 1,200 | 1,360 | 1,520 |
| P 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| テーパR | テーパ | |||||||||||
| SL-STSZKS | SH-STSZKS | SHD-STSZKS | SL-STSZKSX | SH-STSZKSX | SHD-STSZKSX | SL-SXSZKS | SH-SXSZKS | SHD-SXSZKS | SL-SXSZKSX | SH-SXSZKSX | SHD-SXSZKSX | |
| 1.00~1.30 | 2,040 | 2,540 | 2,840 | 1,360 | 1,520 | 1,680 | 2,070 | 2,570 | 2,870 | 1,390 | 1,550 | 1,710 |
| 1.40~2.50 | 1,990 | 2,490 | 2,790 | 1,310 | 1,470 | 1,630 | 2,020 | 2,520 | 2,820 | 1,340 | 1,500 | 1,660 |
| 2.60~3.50 | 1,880 | 2,380 | 2,680 | 1,200 | 1,360 | 1,520 | 1,910 | 2,410 | 2,710 | 1,230 | 1,390 | 1,550 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4