メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●めねじ
(丸)
(ダイヤ)

P<3の場合
a=0.5
d=P-0.1
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
P≧3の場合
a=1.0
d=P-0.2

(2)ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SKFQSTA | SL-SKFQSTD | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFQSTA | SH-SKFQSTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SKFQSTA | SHD-SKFQSTD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-GKFQSTA | SL-GKFQSTD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFQSTA | SH-GKFQSTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||||
| Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||
| SL-SKFQST | A | G | S | 10 | − | P8.00 | − | L12 | − | B8.0 | ||||
| SH-SKFQST | D | P | G | 12 | − | P9.00 | − | L15 | − | B10.0 | ||||
| SHD-SKFQST | A | P | H | 16 | − | P12.00 | − | L20 | − | B15.0 | ||||
| D 又は P | 並級 | ||||
| M | P | G | H | S | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | |
| 4.00 〜 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 | 0 −0.01 |
| 6.01 〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 | |
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 | |
| 18.01 〜 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 −0.021 | |
| 型式 | P 指定 0.01mm単位 | L 指定 1mm単位 | B 指定 0.1mm単位 | (W) | M (並目) | *締付 トルク N・cm | ℓ | ||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | |||||||
| SKS3相当 SL-SKFQST SH-SKFQST SHD-SKFQST SUS304 SL-GKFQST SH-GKFQST | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00〜6.00 | 8(9)〜12 | 2.0〜12.0 | 1.5 | M3 | 98 | 5 |
| 8 | 6.00〜8.00 | 11(12)〜16 | 2.0〜15.0 | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10 | 7.00〜10.00 | 11(12)〜20 | 3.0〜20.0 | 2.2 | |||||||
| 12 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | 3.0〜20.0 | 2.5 | |||||||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜20.0 | 3 | M8 | 1911 | 10 | ||||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜20.0 | 4 | 12 | ||||||
| 20 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜20.0 | 5 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (GDC・RC・AC・LAC) |
| SL-SKFQSTAGS10 | − | P8.00 | − | L10 | − | B8.0 | − | RC |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||
| GDC | 導入部を追加![]() | 導入部を追加します。 [ NG ]D≦2適用不可
| KFQSAGS10-P8.00-L10-B8.0-GDC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | KFQSAGS10-P8.00-L10-B8.0-RC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | エアー抜き溝加工を追加します。 | KFQSAGS10-P8.00-L10-B8.0-AC | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | レンチ穴を追加します。 [ ! ]P寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]丸形状はD≧8、ダイヤ形状はD≧10に適用 [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直にあきますが、方向は任意となります。 [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用 [ NG ]圧入は適用不可
レンチ穴寸法
| KFQSAGS10-P8.00-L10-B8.0-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | 丸形状 | ダイヤ形状 | ||||
| SL-SKFQSTA | SH-SKFQSTA | SHD-SKFQSTA | SL-SKFQSTD | SH-SKFQSTD | SHD-SKFQSTD | |||||
| SL-SKFQST SH-SKFQST SHD-SKFQST | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H | S M P G H | 6 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | 3,190 | 3,590 | 3,830 |
| 8 | 2,850 | 3,250 | 3,490 | 3,300 | 3,700 | 3,940 | ||||
| 10 | 2,920 | 3,320 | 3,560 | 3,390 | 3,790 | 4,030 | ||||
| 12 | 3,020 | 3,420 | 3,660 | 3,470 | 3,870 | 4,110 | ||||
| 13 | 3,100 | 3,500 | 3,740 | 3,610 | 4,010 | 4,250 | ||||
| 16 | 3,750 | 4,150 | 4,390 | 4,360 | 4,760 | 5,000 | ||||
| 20 | 4,490 | 4,890 | 5,130 | 5,080 | 5,480 | 5,720 | ||||
| 型式 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | 丸形状 | ダイヤ形状 | ||
| SL-GKFQSTA | SH-GKFQSTA | SL-GKFQSTD | SH-GKFQSTD | |||||
| SL-GKFQST SH-GKFQST | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H | S M P G H | 6 | 2,930 | 3,330 | 3,580 | 3,980 |
| 8 | 3,020 | 3,420 | 3,670 | 4,070 | ||||
| 10 | 3,110 | 3,510 | 3,760 | 4,160 | ||||
| 12 | 3,190 | 3,590 | 3,850 | 4,250 | ||||
| 13 | 3,280 | 3,680 | 4,020 | 4,420 | ||||
| 16 | 3,960 | 4,360 | 4,670 | 5,070 | ||||
| 20 | 4,670 | 5,070 | 5,390 | 5,790 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4