メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| 丸 | ダイヤ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SKFQTA | - | SUS304 | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SKFQTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SKFQTA | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-GKFQTA | SL-GKFQTD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-GKFQTA | SH-GKFQTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CKFQTA | − | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-CKFQTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-MGKFQTA | SL-MGKFQTD | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MGKFQTA | SH-MGKFQTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-MCKFQTA | SL-MCKFQTD | SUS440Cまたは 13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MCKFQTA | SH-MCKFQTD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||||||
| Type | 形状 | D公差 | P公差 | D | ||||||||||
| SL-SKFQT | A | M | S | 6 | − | P8.00 | − | L8 | − | B6.0 | ||||
| SH-SKFQT | A | P | H | 8 | − | P12.00 | − | L10 | − | B10.0 | ||||
| SHD-SKFQT | A | G | G | 10 | − | P10.00 | − | L10 | − | B10.0 | ||||
| D 又は P | 並級 | ||||
| M | P | G | H | S | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | |
| 5.00〜 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 | 0 −0.01 |
| 10.01 〜 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 | |
| 18.01 〜 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | −0.007 −0.020 | 0 −0.021 | |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | (W) | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | ||||
| Type | 形状 | D公差 選択 | P公差 選択 | D | |||||||
| SL-SKFQT SH-SKFQT SHD-SKFQT SL-GKFQT SH-GKFQT SL-CKFQT SH-CKFQT (バフ研磨品) SL-MGKFQT SH-MGKFQT SL-MCKFQT SH-MCKFQT | A(丸) D(ダイヤ) | M P G H | S M P G H | 5 | 5.00〜8.00 | 5(9)〜10 | 1.5〜15.0(12.0) | 2.2 | M2 | − | 3 |
| 6 | 6.00〜10.00 | 6(9)〜12 | 1.5〜15.0(12.0) | 3 | M3 | 98 | 5 | ||||
| 6T | M2.6 | − | 4 | ||||||||
| 8 | 8.00〜15.00 | 8(12)〜16 | 1.5〜30.0(15.0) | 3.5 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 8T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 10 | 10.00〜17.00 | 10(12)〜20 | 3.0〜30.0(20.0) | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 10T | 6(12)〜16 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 12 | 12.00〜18.00 | 12〜24 | 3.0〜30.0(20.0) | 5 | M5 | 461 | 8 | ||||
| 12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 13 | 13.00〜20.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(20.0) | 5.5 | M8 | 1911 | 10 | ||||
| 13T | 8(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 16 | 16.00〜27.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0(27.0) | 7 | M8 | 1911 | 12 | ||||
| 16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | |||||||
| 20 | 20.00〜30.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 9 | M8 | 1911 | 12 | ||||
| 20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 | |||||||
|
|
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||
| GDC | 導入部加工を追加![]() |
| KFQTAMS6-P8.0-L8-B6.0-GDC | 200 | |||||||||||||||||||||
| RC | 首下R加工を追加![]() | 首下の逃げをR0.5に変更します [ ! ]P-D≧2の場合に適用 [ ! ]NNCとの併用不可 | KFQTAMS6-P8.0-L8-B6.0-RC | 300 | |||||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝)加工を 追加 ![]() | KFQTAMS6-P8.0-L8-B6.0-AC | 200 | ||||||||||||||||||||||
| SC | 2面幅を追加![]() | SC指定1mm単位指定 [ ! ]P-3≦SC≦P-1,SC≧D [ ! ]B≦11の場合、先端部に2面幅加工がつきます [ NG ]LACとの併用不可 | KFQTAMS6-P8.0-L8-B6.0-SC7 | 500 | |||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直 [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用
レンチ穴寸法
| KFQTAMS6-P8.0-L8-B6.0-LAC | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||||||
| SUS304 | SKS3相当硬質 | SUS440Cまたは13Crステンレス | SKS3相当硬質+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | |||||||
| SL-SKFQTA | SH-SKFQTA | SHD-SKFQTA | SL-GKFQTA | SH-GKFQTA | SL-CKFQTA | SH-CKFQTA | SL-MGKFQTA | SH-MGKFQTA | SL-MCKFQTA | SH-MCKFQTA | |
| 5 | 3,040 | 3,590 | 3,920 | 3,010 | 3,560 | 3,250 | 3,800 | 3,580 | 4,130 | 3,900 | 4,450 |
| 6 | 3,050 | 3,600 | 3,930 | 3,040 | 3,590 | 3,290 | 3,840 | 3,630 | 4,180 | 3,950 | 4,500 |
| 6T | 3,050 | 3,600 | 3,930 | 3,040 | 3,590 | 3,290 | 3,840 | 3,630 | 4,180 | 3,950 | 4,500 |
| 8 | 3,150 | 3,700 | 4,030 | 3,120 | 3,670 | 3,390 | 3,940 | 3,730 | 4,280 | 4,070 | 4,620 |
| 8T | 3,150 | 3,700 | 4,030 | 3,120 | 3,670 | 3,390 | 3,940 | 3,730 | 4,280 | 4,070 | 4,620 |
| 10 | 3,220 | 3,770 | 4,100 | 3,210 | 3,760 | 3,480 | 4,030 | 3,830 | 4,380 | 4,190 | 4,740 |
| 10T | 3,180 | 3,730 | 4,060 | 3,160 | 3,710 | 3,440 | 3,990 | 3,770 | 4,320 | 4,140 | 4,690 |
| 12 | 3,320 | 3,870 | 4,200 | 3,280 | 3,830 | 3,480 | 4,030 | 3,930 | 4,480 | 4,190 | 4,740 |
| 12T | 3,270 | 3,820 | 4,150 | 3,240 | 3,790 | 3,440 | 3,990 | 3,880 | 4,430 | 4,140 | 4,690 |
| 13 | 3,400 | 3,950 | 4,280 | 3,360 | 3,910 | 3,660 | 4,210 | 4,050 | 4,600 | 4,420 | 4,970 |
| 13T | 3,360 | 3,910 | 4,240 | 3,320 | 3,870 | 3,610 | 4,160 | 3,990 | 4,540 | 4,350 | 4,900 |
| 16 | 4,050 | 4,600 | 4,930 | 3,970 | 4,520 | 4,430 | 4,980 | 4,830 | 5,380 | 5,430 | 5,980 |
| 16T | 3,990 | 4,540 | 4,870 | 3,920 | 4,470 | 4,370 | 4,920 | 3,630 | 4,180 | 3,950 | 4,500 |
| 20 | 4,790 | 5,340 | 5,670 | 4,620 | 5,170 | 5,240 | 5,790 | 5,680 | 6,230 | 6,480 | 7,030 |
| 20T | 4,710 | 5,260 | 5,590 | 4,560 | 5,110 | 5,150 | 5,700 | 5,600 | 6,150 | 6,360 | 6,910 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | |||||
| SKS3相当硬質 | SKS3相当硬質+バフ | SUS440Cまたは13Crステンレス+バフ | ||||
| SL-GKFQTD | SH-GKFQTD | SL-MGKFQTD | SH-MGKFQTD | SL-MCKFQTD | SH-MCKFQTD | |
| 5 | - | - | 4,320 | 4,870 | 4,570 | 5,120 |
| 6 | 3,630 | 4,180 | 4,380 | 4,930 | 4,630 | 5,180 |
| 6T | 3,630 | 4,180 | 4,380 | 4,930 | 4,630 | 5,180 |
| 8 | 3,710 | 4,260 | 4,490 | 5,040 | 4,720 | 5,270 |
| 8T | 3,710 | 4,260 | 4,490 | 5,040 | 4,720 | 5,270 |
| 10 | 3,790 | 4,340 | 4,610 | 5,160 | 4,860 | 5,410 |
| 10T | 3,740 | 4,290 | 4,530 | 5,080 | 4,800 | 5,350 |
| 12 | 3,890 | 4,440 | 4,720 | 5,270 | 4,960 | 5,510 |
| 12T | 3,830 | 4,380 | 4,650 | 5,200 | 4,900 | 5,450 |
| 13 | 4,030 | 4,580 | 4,910 | 5,460 | 5,420 | 5,970 |
| 13T | 3,970 | 4,520 | 4,830 | 5,380 | 5,340 | 5,890 |
| 16 | 4,620 | 5,170 | 5,680 | 6,230 | 6,570 | 7,120 |
| 16T | 4,560 | 5,110 | 4,380 | 4,930 | 4,630 | 5,180 |
| 20 | 5,280 | 5,830 | 6,530 | 7,080 | 7,610 | 8,160 |
| 20T | 5,190 | 5,740 | 6,420 | 6,970 | 7,490 | 8,040 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4