メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

(丸)
(ダイヤ)


D(P)≧3の場合
a=1.0
d=D(P)-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
D(P)<3の場合
a=0.5
d=D(P)-0.1
| P寸固定 | P・L・B寸指定 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SJP | JB(丸) DJ(ダイヤ) | SL-SFP | JA(丸) JD(ダイヤ) | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJP | SH-SFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SJP | SHD-SFP | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| − | SL-CFP | SUS440Cまたは 13Crステンレス | 焼入硬度50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CFP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SJP | JB | 6 | − | 4 | ||||||
| SH-SFP | JD | 12 | − | P11.97 | − | L12 | − | B5.5 | ||
| SHD-SFP | JA | 16 | − | P13.00 | − | L20 | − | B6.0 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | C | m | H | (W) | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||||||||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差 m6 | SL-SJPJB | SH-SJPJB | SHD-SJPJB | SL-SJPDJ | SH-SJPDJ | SHD-SJPDJ | ||||||||||||||||||||
| SL-SJP SH-SJP SHD-SJP | JB(丸) DJ(ダイヤ) [ ! ]D≧3に適用 | 2 | +0.008 +0.002 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | − | 1,250 | 1,650 | 1,890 | - | - | - | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1,280 | 1,680 | 1,920 | 1,420 | 1,820 | 2,060 | |||||||||||||||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1.2 | 1,330 | 1,730 | 1,970 | 1,480 | 1,880 | 2,120 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | 1,370 | 1,770 | 2,010 | 1,540 | 1,940 | 2,180 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 1.8 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,580 | 1,980 | 2,220 | |||||||||||||||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | 1,430 | 1,830 | 2,070 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 13 | 3 | 1,460 | 1,860 | 2,100 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | |||||||||||||||||
| 12 | +0.018 +0.007 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3.2 | 1,490 | 1,890 | 2,130 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 16 | 3.5 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | |||||||||||||||
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 19 | 4 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 2,050 | 2,450 | 2,690 | |||||||||||||||
| 20 | +0.021 +0.008 | 16 | 20 | 30 | 5 | 23 | 5.5 | 2,020 | 2,420 | 2,660 | 2,390 | 2,790 | 3,030 | ||||||||||||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | m | H | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差 m6 | |||||||
| SL-SFP SH-SFP SHD-SFP SL-CFP SH-CFP | JA(丸) JD(ダイヤ) [ ! ]D≧3に適用 | 2 | +0.008 +0.002 | 1.00〜2.00 | 2〜4 | 2.0〜10.0 | 0.5 | 0.5 | 6 | − |
| 3 | 2.00〜4.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 2.00〜5.00 | 4〜8 | 2.0〜10.0 | 1 | 1.2 | ||||
| 5 | 3.00〜6.00 | 5〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | 2 | 8 | 1.5 | ||||
| 6 | 4.00〜7.00 | 5〜12 | 2.0〜15.0 | 1.8 | ||||||
| 8 | +0.015 +0.006 | 5.00〜9.00 | 5〜16 | 2.0〜20.0(15.0) | 1.5 | 3 | 11 | 2.2 | ||
| 10 | 7.00〜12.00 | 8(10)〜20 | 3.0〜30.0(25.0) | 2 | 13 | 3 | ||||
| 12 | +0.018 +0.007 | 7.00〜12.00 | 10〜24 | 3.0〜30.0(25.0) | 15 | 3.2 | ||||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | 4 | 16 | 3.5 | ||||
| 16 | 13.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | 3 | 19 | 4 | ||||
| 20 | +0.021 +0.008 | 16.00〜20.00 | 20〜40 | 5.0〜30.0 | 5 | 23 | 5.5 | |||
| D | ¥基準単価 丸形状 | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||||
| SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | SUS304 | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||||
| SL-SFPJA | SH-SFPJA | SHD-SFPJA | SL-CFPJA | SH-CFPJA | SL-SFPJD | SH-SFPJD | SHD-SFPJD | SL-CFPJD | SH-CFPJD | |
| 2 | 1,860 | 2,260 | 2,500 | 2,010 | 2,410 | - | - | - | - | - |
| 3 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 2,090 | 2,490 | 2,270 | 2,670 | 2,910 | 2,480 | 2,880 |
| 4 | 2,040 | 2,440 | 2,680 | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 2,800 | 3,040 | 2,610 | 3,010 |
| 5 | 2,130 | 2,530 | 2,770 | 2,330 | 2,730 | 2,520 | 2,920 | 3,160 | 2,770 | 3,170 |
| 6 | 2,210 | 2,610 | 2,850 | 2,390 | 2,790 | 2,630 | 3,030 | 3,270 | 2,890 | 3,290 |
| 8 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 2,470 | 2,870 | 2,710 | 3,110 | 3,350 | 2,970 | 3,370 |
| 10 | 2,340 | 2,740 | 2,980 | 2,560 | 2,960 | 2,820 | 3,220 | 3,460 | 3,060 | 3,460 |
| 12 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,560 | 2,960 | 2,900 | 3,300 | 3,540 | 3,100 | 3,500 |
| 13 | 2,490 | 2,890 | 3,130 | 2,710 | 3,110 | 2,990 | 3,390 | 3,630 | 3,110 | 3,510 |
| 16 | 2,690 | 3,090 | 3,330 | 3,360 | 3,760 | 3,720 | 4,120 | 4,360 | 4,130 | 4,530 |
| 20 | 3,230 | 3,630 | 3,870 | 4,030 | 4,430 | 4,510 | 4,910 | 5,150 | 4,990 | 5,390 |
|
|
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||||||||||
| HC | 二面幅加工を追加![]() | HC=指定0.5mm単位指定 [ ! ]HC>D HC>P | FPJA6-P4.01-L8-B8.5-HC7.0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| TC | 先端テーパー部長さ変更![]() | m寸法を変更します。指定1mm単位 [ ! ]B+m≧TC+2(ストレート部min.2mm) [ ! ]P≧2.00に適用可 [ ! ]P/2-TCtan15°(≒0.27)>0.5(先端φ1.0min.) [ ! ]TCの指定により、B寸法が変わります。(変更後B寸法=B+m-TC)
| FPJA6-P4.01-L8-B8.5-TC7.0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]H-P≧2の場合に適用 | FPJA6-P4.01-L8-B8.5-RC | 300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4