メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

(丸)
(ダイヤ)

a=1.0
d=P-0.2
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。

| P寸固定 | P・L・B寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| Type | 形状記号 | Type | 形状記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SJPQS | TB(丸) | SL-SFPQS | TA(丸) TD(ダイヤ) | SUS304* | - | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SJPQS | SH-SFPQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||
| SHD-SJPQS | SHD-SFPQS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||||
| - | - | SL-GFPQS | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度 50〜55HRC メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-GFPQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
| - | - | SL-CFPQS | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 焼入硬度 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-CFPQS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L | − | B | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||||
| SL-SJPQS | TB | 6 | − | 4 | ||||||
| SH-SFPQS | TA | 6 | − | P4.00 | − | L10 | − | B5.5 | ||
| SHD-SFPQS | TD | 10 | − | P8.50 | − | L15 | − | B6.0 | ||
| 型式 | P選択 | L | B | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | ||||||||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | |||||||||||
| SL-SJPQS SH-SJPQS SHD-SJPQS | TB (丸) | 6 | -0.004 -0.012 | 4 | 5 | 10 | 5 | M3 | 98 | 5 | ||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 6 | 7 | 15 | 6 | M5 | 461 | 8 | ||||||
| 10 | -0.006 -0.017 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| 13 | 8 | 10 | 22 | M8 | 1911 | 12 | ||||||||
| 16 | 10 | 10 | ||||||||||||
| D | P | 質量(g)参考値 |
| SUS304 | ||
| 6 | 4 | 2.48 |
| 5 | 2.75 | |
| 8 | 6 | 6.12 |
| 7 | 6.61 | |
| 10 | 7 | 10.62 |
| 8 | 11.38 | |
| 13 | 8 | 21.74 |
| 10 | 23.55 | |
| 16 | 10 | 36.83 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | (W) | |||
| Type | 形状 | D | D寸公差g6 | |||||||
| SL-SFPQS SH-SFPQS SHD-SFPQS SL-GFPQS SH-GFPQS SL-CFPQS SH-CFPQS | TA (丸) TD (ダイヤ) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00〜5.00 | 8〜10 | 2.0〜15.0(10.0) | M2 | - | 3 | 1.2 |
| 6 | 4.00〜6.00 | 8(9)〜17 | 2.0〜15.0 | M3 | 98 | 5 | 1.5 | |||
| 6T | M2.6 | - | 4 | |||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 6.00〜8.00 | 11(12)〜21 | 2.0〜30.0(15.0) | M5 | 461 | 8 | 1.8 | ||
| 8T | M4 | 225 | 6 | |||||||
| 10 | 7.00〜10.00 | 11(12)〜23 | 3.0〜30.0(25.0) | M5 | 461 | 8 | 2.2 | |||
| 10T | 8(12)〜23 | M4 | 225 | 6 | ||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 7.00〜12.00 | 12〜24 | M5 | 461 | 8 | 2.5 | |||
| 12T | 8(12)〜18 | M4 | 225 | 6 | ||||||
| 13 | 8.00〜13.00 | 13(14)〜26 | 5.0〜30.0(25.0) | M8 | 1911 | 10 | 3 | |||
| 13T | 10(14)〜20 | M6 | 784 | 9 | ||||||
| 16 | 10.00〜16.00 | 16〜32 | 5.0〜30.0 | M8 | 1911 | 12 | 4 | |||
| 16T | 10(14)〜24 | M6 | 784 | 9 | ||||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 13.00〜20.00 | 20〜40 | M8 | 1911 | 12 | 5 | |||
| 20T | 12(18)〜30 | M6 | 784 | 9 | ||||||
|
|
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||||||||||
| RC | 首元R加工を追加![]() | 首元の逃げをR0.5に変更します。 [ ! ]D-P≧2の場合に適用 | FPQSTA8-P6.00-L10-B5.6-RC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | レンチ穴を追加します。 [ ! ]P寸( )はダイヤ形状に適用 [ ! ]丸形状はD≧8、ダイヤ形状はD≧10に適用 [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し垂直にあきますが、方向は任意となります。 [ ! ]Q+1.5≦Bの場合に適用
レンチ穴寸法
| FPQSTA8-P6.00-L10-B5.6-LAC | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||
| SL-SJPQSTB | SH-SJPQSTB | SHD-SJPQSTB | |
| 6 | 1,560 | 1,910 | 2,120 |
| 8 | 1,600 | 1,950 | 2,160 |
| 10 | 1,630 | 1,980 | 2,190 |
| 13 | 1,710 | 2,060 | 2,270 |
| 16 | 1,860 | 2,210 | 2,420 |
| D | ¥基準単価 丸形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPQSTA | SH-SFPQSTA | SHD-SFPQSTA | SL-GFPQSTA | SH-GFPQSTA | SL-CFPQSTA | SH-CFPQSTA | |
| 5 | 2,440 | 2,790 | 3,000 | 2,360 | 2,710 | 2,650 | 3,000 |
| 6 | 2,470 | 2,820 | 3,030 | 2,390 | 2,740 | 2,680 | 3,030 |
| 6T | 2,470 | 2,820 | 3,030 | 2,390 | 2,740 | 2,680 | 3,030 |
| 8 | 2,560 | 2,910 | 3,120 | 2,460 | 2,810 | 2,780 | 3,130 |
| 8T | 2,560 | 2,910 | 3,120 | 2,460 | 2,810 | 2,780 | 3,130 |
| 10 | 2,620 | 2,970 | 3,180 | 2,520 | 2,870 | 2,870 | 3,220 |
| 10T | 2,580 | 2,930 | 3,140 | 2,480 | 2,830 | 2,830 | 3,180 |
| 12 | 2,710 | 3,060 | 3,270 | 2,590 | 2,940 | 2,870 | 3,220 |
| 12T | 2,660 | 3,010 | 3,220 | 2,550 | 2,900 | 2,830 | 3,180 |
| 13 | 2,780 | 3,130 | 3,340 | 2,660 | 3,010 | 3,020 | 3,370 |
| 13T | 2,740 | 3,090 | 3,300 | 2,620 | 2,970 | 2,960 | 3,310 |
| 16 | 3,000 | 3,350 | 3,560 | 3,180 | 3,530 | 3,710 | 4,060 |
| 16T | 2,950 | 3,300 | 3,510 | 3,130 | 3,480 | 3,650 | 4,000 |
| 20 | 3,570 | 3,920 | 4,130 | 3,740 | 4,090 | 4,430 | 4,780 |
| 20T | 3,500 | 3,850 | 4,060 | 3,680 | 4,030 | 4,360 | 4,710 |
| D | ¥基準単価 ダイヤ形状 | ||||||
| SUS304 | SKS3相当 硬質クロムメッキ | SUS440Cまたは13Crステンレス | |||||
| SL-SFPQSTD | SH-SFPQSTD | SHD-SFPQSTD | SL-GFPQSTD | SH-GFPQSTD | SL-CFPQSTD | SH-CFPQSTD | |
| 5 | 2,820 | 3,170 | 3,380 | 2,840 | 3,190 | 3,120 | 3,470 |
| 6 | 2,860 | 3,210 | 3,420 | 2,880 | 3,230 | 3,160 | 3,510 |
| 6T | 2,860 | 3,210 | 3,420 | 2,880 | 3,230 | 3,160 | 3,510 |
| 8 | 2,970 | 3,320 | 3,530 | 2,950 | 3,300 | 3,230 | 3,580 |
| 8T | 2,970 | 3,320 | 3,530 | 2,950 | 3,300 | 3,230 | 3,580 |
| 10 | 3,040 | 3,390 | 3,600 | 3,030 | 3,380 | 3,320 | 3,670 |
| 10T | 2,990 | 3,340 | 3,550 | 2,980 | 3,330 | 3,270 | 3,620 |
| 12 | 3,120 | 3,470 | 3,680 | 3,100 | 3,450 | 3,370 | 3,720 |
| 12T | 3,060 | 3,410 | 3,620 | 3,050 | 3,400 | 3,320 | 3,670 |
| 13 | 3,240 | 3,590 | 3,800 | 3,220 | 3,570 | 3,700 | 4,050 |
| 13T | 3,190 | 3,540 | 3,750 | 3,160 | 3,510 | 3,640 | 3,990 |
| 16 | 3,540 | 3,890 | 4,100 | 3,740 | 4,090 | 4,510 | 4,860 |
| 16T | 3,470 | 3,820 | 4,030 | 3,680 | 4,030 | 4,410 | 4,760 |
| 20 | 4,090 | 4,440 | 4,650 | 4,290 | 4,640 | 5,220 | 5,570 |
| 20T | 4,020 | 4,370 | 4,580 | 4,210 | 4,560 | 5,110 | 5,460 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301~500 | 501~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 40% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | |||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~100 | 101~300 | 301〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 7 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4