17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が576型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト めねじインロー

【クリーン洗浄品】シャフト めねじインロー
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が576型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

片端めねじタイプ

片端おねじタイプ

片端段付めねじタイプ

片端おねじ・軸径同寸タイプ

[ ! ]D部面粗度はメッキ品 メッキ無し品はです。
[ ! ]L、F寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
■片端めねじタイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
D公差f8D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSGIT-SUS304-硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSGIT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-SSFITSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さこちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFIT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-PSSFIT硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFIT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSFITSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFIT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSSFITSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFIT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■片端段付めねじタイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
D公差f8D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSGIG-SUS304-硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSGIG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-SSFIGSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さこちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFIG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-PSSFIG硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFIG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSFIGSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFIG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSSFIGSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFIG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■片端おねじタイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
D公差f8D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSGIN-SUS304-硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSGIN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-SSFINSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さこちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFIN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-PSSFIN硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFIN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSFINSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFIN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSSFINSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFIN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
■片端おねじ軸径同寸タイプ
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
D公差f8D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSGIQ-SUS304-硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSGIQ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-SSFIQSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さこちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFIQ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-PSSFIQ硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFIQ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSFIQSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFIQ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSSFIQSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFIQ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式−L−F−B−P−M−N
SL-PSSGIT18−500      −M4−N4
SH-PSSGIG30−1000−F4  −P10−M6−N10
D公差
Df8g6
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
40
50
■片端めねじタイプ
型式指定1mm単位選択インロー寸法C
TypeDLM並目N(並目)(選択)V
穴径
ℓ
穴深サ
D公差f8
(D≧18)
SL-PSSGIT
SH-PSSGIT


D公差g6
SL-SSFIT
SH-SSFIT

SL-PSSFIT
SH-PSSFIT

SL-RSFIT
SH-RSFIT

SL-RSSFIT
SH-RSSFIT


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
1225~80034568      4     890.5
以下
1325~80034568      45    1011
1525~8003456810     45    
1630~800 456810     456   1213
1830~800 45681012    456   
2030~800 45681012     56810 16171.0
以下
2535~800 4568101216     6810122021
3035~800   6810121620    681012
3535~800    81012162024   681012
4035~800     101216202430  681012
5035~800      1216202430  681012
[ ! ]全長LはM×2.5+4+ℓ+N×2.5+4≦Lが必要です。
■片端段付めねじタイプ
型式指定1mm単位選択インロー寸法(Y)
Max.
RC
TypeDLFPM並目N(並目)(選択)V
穴径
ℓ
穴深サ
D公差f8
(D≧18)
SL-PSSGIG
SH-PSSGIG


D公差g6
SL-SSFIG
SH-SSFIG

SL-PSSFIG
SH-PSSFIG

SL-RSFIG
SH-RSFIG

SL-RSSFIG
SH-RSSFIG


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
1225~7982≦F≦P×56~103456       4     898000.3
以下
0.5
以下
1325~7986~1134568      45    1011800
1525~7986~133456810     45    800
1630~7986~143456810     456   1213800
1830~7987~16 45681012    456   800
2030~7987~17 45681012     56810 16178001.0
以下
2535~7987~22 4568101216     6810122021800
3035~7989~27   6810121620    681012800
3535~7982≦F≦P×49~32   681012162024   681012800
4035~79811~37   68101216202430  681012800
5035~79811~47   68101216202430  681012800
[ ! ]全長L(Y)はM×2.5+4+ℓ+N×2.5+4≦L(Y)が必要です。 [ ! ]P寸法はM+3≦Pが必要です。
並目ねじ寸法
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
■片端おねじタイプ
型式指定1mm単位選択インロー寸法(Y)
Max.
RC
TypeDLFBP(並目)N(並目)(選択)V
穴径
ℓ
穴深サ
D公差f8
(D≧18)
SL-PSSGIN
SH-PSSGIN


D公差g6
SL-SSFIN
SH-SSFIN

SL-PSSFIN
SH-PSSFIN

SL-RSFIN
SH-RSFIN

SL-RSSFIN
SH-RSSFIN


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30、Y≦500
1225~7982≦F≦P×5(P≦6のとき)
B≦F−2

(P=8・10のとき)
B≦F−3

(P≧12のとき)
B≦F−5

[ ! ]B≧Pitch×3
345681012    4     898000.3
以下
0.5
以下
1325~798 45681012    45    1011800
1525~798 45681012    45    800
1625~798 4568101216   456   1213800
1825~798  568101216   456   800
2025~798  56810121620   56810 16178001.0
以下
2525~798   681012162024   6810122021800
3025~798    8101216202430  681012800
3525~798     101216202430  681012800
4025~798      1216202430  681012800
5025~798       16202430  681012800
[ ! ]全長Lは、N×2.5+ℓ≦Lが必要です。
■片端おねじ・軸径同寸タイプ
型式指定1mm単位インロー寸法(Y)
Max.
C
TypeDLBN(並目)
選択
V
穴径
ℓ
穴深サ
D公差f8
(D=20・30)
SL-PSSGIQ
SH-PSSGIQ


D公差g6
SL-SSFIQ
SH-SSFIQ

SL-PSSFIQ
SH-PSSFIQ

SL-RSFIQ
SH-RSFIQ

SL-RSSFIQ
SH-RSSFIQ


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
Y≦500
1225~7982≦B≦P×5


[ ! ]L寸法を優先します
ので、ねじ有効長さは
B≧Pitch×3
となります。
4     898000.5
以下
1625~798456   1213800
2025~798 56810 16178001.0
以下
3025~798  6810122021800
[ ! ]全長Lは、N×2.5+ℓ≦Lが必要です。

■おねじ部C面取り詳細

ねじの
呼びM
ピッチ
P
面取りC
(参考値)
30.500.50
40.700.75
50.800.75
61.001.00
81.251.25
101.501.50
121.751.75
162.002.00
202.502.50
243.003.00
303.503.50
おねじ先端C面取り

追加工詳細

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト めねシャフト めねじインロー:関連画像

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可

[ NG ]片端おねじタイプにて
D-P≦2の場合は適用不可
[ NG ]片端おねじ・軸径同寸タイプは
適用不可
SL-PSSGIG30-1000.5-F4-P10-M6-N10-LKC400
SC

スパナ溝1箇所追加
シャフト めねじインロー:関連画像

DWℓ1 DWℓ1
121010 252210
1311 302715
1513 3530
1614 403620
1816 5041
2017
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0
[ ! ]インロー加工部にはSC加工不可
SC≦L-ℓ1-ℓ-2
SL-PSSGIG30-1000-F4-P10-M6-N10-SC5400
FC

平面取り1箇所追加
シャフト めねじインロー:関連画像

Dh
12~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]FC≦5×D
[ ! ]E=0またはE≧2
[ ! ]インロー加工部にはFC加工不可
E≧ℓ+2
SL-PSSGIG30-1000-F4-P10-M6-N10-FC10-E8200
PMC
PMS

おねじを細目ねじに変更
シャフト めねじインロー:関連画像

DPMCPMS
1256810     10   
135681012    10   
155681012    1012  
16568101215   101214 
1856810121517  101214 
20 6810121517  10121418
25  81012151720 10121418
30  810121517202510121418
ピッチ0.50.751.01.51.251.5
[ ! ]片端おねじタイプのみ適用

【ベアリングナット 細目追加工】
・「PMC」と指定
【シリンダ 細目追加工】
・「PMS」と指定
SL-PSSGIN30-1000-F15-B10-PMC15-N10300
MSC

めねじを細目ねじに変更
シャフト めねじインロー:関連画像

DMSC
12・138    
15・16810   
1881012  
208101214 
25~30810121418
ピッチ1.01.251.5
[ ! ]片端おねじタイプのみ適用SL-PSSGIT30-1000-MSC14-N10300

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
 

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト めねじインロー:関連画像
 

関連リンク

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

軸端形状(左)

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

端部種類

おねじ(並目) [P]

(mm)

おねじ細目ねじ変更 [PMC]

(mm)

おねじ細目ねじ変更 [PMS]

(mm)

めねじ(並目) [N]

(mm)

めねじMを細目ねじ変更 [MSC]

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

M

(mm)

P

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
4
-
-
2 ~ 40
3 ~ 8
6 ~ 10
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
4 ~ 5
-
-
2 ~ 44
3 ~ 8
6 ~ 11
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
4 ~ 5
-
-
2 ~ 52
3 ~ 10
6 ~ 13
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
4 ~ 6
-
-
2 ~ 56
4 ~ 10
6 ~ 14
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
4 ~ 6
-
-
2 ~ 64
4 ~ 12
7 ~ 16
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
5 ~ 10
-
-
2 ~ 68
4 ~ 12
7 ~ 17
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
6 ~ 12
-
-
2 ~ 88
4 ~ 16
7 ~ 22
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
6 ~ 12
-
-
2 ~ 108
6 ~ 24
9 ~ 27
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
6 ~ 12
-
-
2 ~ 128
6 ~ 24
9 ~ 32
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
35 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
6 ~ 12
-
-
2 ~ 148
6 ~ 30
11 ~ 37
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
35 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端段付めねじ
-
-
-
6 ~ 12
-
-
2 ~ 188
6 ~ 30
11 ~ 47
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
4 ~ 12
-
-
4
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
5 ~ 10
-
4
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10
4
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
4 ~ 12
-
-
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
5 ~ 12
-
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
4 ~ 12
-
-
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
5 ~ 12
-
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 12
4 ~ 5
-
3 ~ 55
2 ~ 60
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
5 ~ 16
-
-
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
5 ~ 15
-
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 14
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
5 ~ 16
-
-
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
5 ~ 17
-
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 14
4 ~ 6
-
3 ~ 75
2 ~ 80
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
6 ~ 20
-
-
5 ~ 10
-
3 ~ 95
2 ~ 100
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
6 ~ 17
-
5 ~ 10
-
3 ~ 95
2 ~ 100
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 18
5 ~ 10
-
3 ~ 95
2 ~ 100
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
8 ~ 24
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 115
2 ~ 120
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
8 ~ 20
-
6 ~ 12
-
3 ~ 115
2 ~ 120
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 18
6 ~ 12
-
3 ~ 115
2 ~ 120
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
8 ~ 30
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
8 ~ 25
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 18
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
10 ~ 30
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
10 ~ 30
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
10 ~ 18
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
12 ~ 30
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
12 ~ 30
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
12 ~ 18
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
16 ~ 30
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
15 ~ 30
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ
-
-
14 ~ 18
6 ~ 12
-
3 ~ 145
2 ~ 150
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ軸径同寸
-
-
-
4
-
3 ~ 55
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ軸径同寸
-
-
-
4 ~ 6
-
3 ~ 80
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ軸径同寸
-
-
-
5 ~ 10
-
3 ~ 95
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端おねじ軸径同寸
-
-
-
6 ~ 12
-
3 ~ 145
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4
-
-
-
3 ~ 8
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4
8
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
3 ~ 8
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 5
8
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 5
-
-
-
3 ~ 10
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 5
6 ~ 10
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 6
-
-
-
4 ~ 10
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 6
8 ~ 10
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 6
-
-
-
4 ~ 12
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
4 ~ 6
8 ~ 12
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
5 ~ 10
-
-
-
4 ~ 12
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
片端めねじ
-
-
-
5 ~ 10
8 ~ 14
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】直動用シャフト(リニアシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)めねじインロータイプになります。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■片端めねじ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSGITSH-PSSGIT
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600800100200400600800
183,3204,1305,7006,8008,8403,9204,7306,6608,30010,340
203,3204,1305,7006,8008,8403,9204,7306,6608,30010,340
254,7705,6907,8709,08013,0905,3706,2908,83010,58014,590
304,8505,8708,2409,64014,0105,4506,4709,20011,14015,510
355,0706,3809,20011,37015,3305,6706,98010,16012,87016,830
405,5207,0209,92012,34016,7406,1207,62010,88013,84018,240
508,0809,48013,53018,93024,8308,68010,08014,49020,43026,330
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSFITSH-SSFIT
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060080050100150200300400500600800
122,2802,5602,8403,1204,0305,7406,2706,8007,9802,8803,1603,4403,7204,8306,7407,2707,8008,980
132,6902,9803,2503,5304,4406,1406,6807,2008,3803,2903,5803,8504,1305,2407,1407,6808,2009,380
152,8303,1903,5503,9005,0106,9407,2907,6508,9703,4303,7904,1504,5005,8107,9408,2908,6509,970
162,8303,1903,5503,9005,0106,9407,2907,6508,9703,4303,7904,1504,5005,8107,9408,2908,6509,970
182,9903,4103,8504,2805,3207,1607,5507,9609,7103,5904,0104,4504,8806,1208,1608,5508,96010,710
202,9903,4103,8504,2805,3207,1607,5507,9609,7103,5904,0104,4504,8806,1208,1608,5508,96010,710
253,8404,3504,8205,3006,7108,9209,45010,00011,8104,4404,9505,4205,9007,5109,92010,45011,00012,810
303,9404,5005,0305,5607,0709,3909,99010,58012,6604,5405,1005,6306,1607,87010,39010,99011,58013,660
354,2704,8105,2305,7807,2509,58010,18011,17013,3904,8705,4105,8306,3808,05010,58011,18012,17014,390
404,7405,4206,0406,6808,07010,25011,49012,76015,5705,3406,0206,6407,2808,87011,25012,49013,76016,570
506,3106,3107,1708,0209,86012,51014,27016,01020,1406,9106,9107,7708,62010,66013,51015,27017,01021,140
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFITSH-PSSFIT
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060080050100150200300400500600800
122,5402,9503,3703,7804,8706,7907,5508,33010,0803,1403,5503,9704,3805,6707,7908,5509,33011,080
132,9503,3603,7704,1705,2807,1807,9408,73010,4703,5503,9604,3704,7706,0808,1808,9409,73011,470
153,1903,7004,2304,7506,1708,3808,9209,43011,3803,7904,3004,8305,3506,9709,3809,92010,43012,380
163,1903,7004,2304,7506,1708,3808,9209,43011,3803,7904,3004,8305,3506,9709,3809,92010,43012,380
183,4404,0904,7505,4006,7308,8509,46010,06012,7304,0404,6905,3506,0007,5309,85010,46011,06013,730
203,4404,0904,7505,4006,7308,8509,46010,06012,7304,0404,6905,3506,0007,5309,85010,46011,06013,730
254,2805,0205,7206,4308,26010,89011,69012,48015,1304,8805,6206,3207,0309,06011,89012,69013,48016,130
304,4105,2506,0206,8008,79011,58012,44013,31016,3905,0105,8506,6207,4009,59012,58013,44014,31017,390
354,7605,6906,5407,3909,55012,13013,46014,41017,8105,3606,2907,1407,99010,35013,13014,46015,41018,810
405,3206,3007,2308,1509,98012,57014,42016,27020,4105,9206,9007,8308,75010,78013,57015,42017,27021,410
507,4907,4908,7409,97012,46015,73018,30020,86026,9208,0908,0909,34010,57013,26016,73019,30021,86027,920
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFITSH-RSFIT
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060080050100150200300400500600800
122,9603,2203,3003,5804,5206,2906,7607,3808,4003,5603,8203,9004,1805,3207,2907,7608,3809,400
133,2103,4603,8104,0805,0106,7907,2608,0809,0703,8104,0604,4104,6805,8107,7908,2609,08010,070
153,3203,6003,9704,2605,3507,3007,9208,8209,5603,9204,2004,5704,8606,1508,3008,9209,82010,560
163,4303,7504,0904,4105,5107,4608,2409,3109,9604,0304,3504,6905,0106,3108,4609,24010,31010,960
183,5603,9904,3704,8206,0908,2109,0309,75011,1404,1604,5904,9705,4206,8909,21010,03010,75012,140
204,0104,1104,5005,0806,5208,7909,59010,53011,9604,6104,7105,1005,6807,3209,79010,59011,53012,960
254,7405,5806,1807,0408,52011,28012,53013,95016,0705,3406,1806,7807,6409,32012,28013,53014,95017,070
304,9506,1607,1207,77010,12012,58014,27016,96019,8705,5506,7607,7208,37010,92013,58015,27017,96020,870
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFITSH-RSSFIT
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060080050100150200300400500600800
123,2403,6503,8804,2805,4307,4008,1809,13010,3703,8404,2504,4804,8806,2308,4009,18010,13011,370
133,5903,9904,3504,7605,8907,8608,6309,77010,9804,1904,5904,9505,3606,6908,8609,63010,77011,980
153,7204,2204,8005,2806,7609,0909,85010,88011,9704,3204,8205,4005,8807,56010,09010,85011,88012,970
163,8304,3604,9605,4306,9109,25010,16011,38012,3804,4304,9605,5606,0307,71010,25011,16012,38013,380
184,1004,8105,4906,2007,77010,18011,17012,06014,1904,7005,4106,0906,8008,57011,18012,17013,06015,190
204,3004,9405,6106,4708,19010,76011,72012,83015,0304,9005,5406,2107,0708,99011,76012,72013,83016,030
255,2906,4007,3008,40010,46013,78015,24016,85019,5105,8907,0007,9009,00011,26014,78016,24017,85020,510
305,5607,0808,3409,30012,27015,36017,26020,14023,7606,1607,6808,9409,90013,07016,36018,26021,14024,760
■片端段付めねじ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSGIGSH-PSSGIG
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600798100200400600798
183,7104,9306,8407,7109,4104,3105,5307,8009,21010,910
203,7104,9306,8407,7109,4104,3105,5307,8009,21010,910
255,4206,9209,74010,74014,3006,0207,52010,70012,24015,800
305,6807,44010,16011,46015,3906,2808,04011,12012,96016,890
355,9107,55010,39012,45016,7606,5108,15011,35013,95018,260
406,1908,24011,18013,01018,2906,7908,84012,14014,51019,790
508,84011,47016,30019,68027,4009,44012,07017,26021,18028,900
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSFIGSH-SSFIG
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,3302,6302,9403,2404,0905,7206,2606,7907,9002,9303,2303,5403,8404,8906,7207,2607,7908,900
132,7403,0403,3503,6504,4906,1206,6607,1908,2903,3403,6403,9504,2505,2907,1207,6608,1909,290
152,8503,2103,5703,9204,7306,3106,9107,4908,6703,4503,8104,1704,5205,5307,3107,9108,4909,670
162,8503,2103,5703,9204,7306,3106,9107,4908,6703,4503,8104,1704,5205,5307,3107,9108,4909,670
182,9603,3803,7904,2205,0306,6407,2907,9209,2203,5603,9804,3904,8205,8307,6408,2908,92010,220
202,9603,3803,7904,2205,0306,6407,2907,9209,2203,5603,9804,3904,8205,8307,6408,2908,92010,220
253,8904,4004,8905,4006,3107,9808,8009,59011,1904,4905,0005,4906,0007,1108,9809,80010,59012,190
303,9904,5505,1005,6406,5808,3109,29010,27012,1404,5905,1505,7006,2407,3809,31010,29011,27013,140
355,0305,5906,0206,4407,8209,97010,99011,98014,2005,6306,1906,6207,0408,62010,97011,99012,98015,200
405,4106,1706,8107,4408,83011,02012,27013,52016,3306,0106,7707,4108,0409,63012,02013,27014,52017,330
507,1607,1608,0208,85010,71013,35015,10016,85020,9507,7607,7608,6209,45011,51014,35016,10017,85021,950
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFIGSH-PSSFIG
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,6103,0603,5103,9504,9606,7607,5408,3309,9403,2103,6604,1104,5505,7607,7608,5409,33010,940
133,0203,4603,9104,3505,3507,1607,9308,72010,3203,6204,0604,5104,9506,1508,1608,9309,72011,320
153,2103,7504,2904,8305,7607,5108,4009,28011,0603,8104,3504,8905,4306,5608,5109,40010,28012,060
163,2103,7504,2904,8305,7607,5108,4009,28011,0603,8104,3504,8905,4306,5608,5109,40010,28012,060
183,3603,9604,5805,1906,1607,9208,8609,80011,6903,9604,5605,1805,7906,9608,9209,86010,80012,690
203,3603,9604,5805,1906,1607,9208,8609,80011,6903,9604,5605,1805,7906,9608,9209,86010,80012,690
254,3905,1405,8806,6207,7209,60010,81012,01014,3804,9905,7406,4807,2208,52010,60011,81013,01015,380
304,5005,3006,1106,9008,0209,94011,36012,79015,5005,1005,9006,7107,5008,82010,94012,36013,79016,500
355,4206,1906,8407,6609,28011,87013,35014,82018,1506,0206,7907,4408,26010,08012,87014,35015,82019,150
406,1007,0708,0108,94010,74013,34015,21017,03021,1906,7007,6708,6109,54011,54014,34016,21018,03022,190
508,3408,3409,60010,83013,31016,58019,16021,71027,7708,9408,94010,20011,43014,11017,58020,16022,71028,770
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFIGSH-RSFIG
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
123,0803,4203,5603,8804,8306,6107,0507,6808,6203,6804,0204,1604,4805,6307,6108,0508,6809,620
133,2103,6504,0404,3605,3107,0907,5308,3709,2903,8104,2504,6404,9606,1108,0908,5309,37010,290
153,3503,8004,2404,5805,6807,6408,2409,1309,8103,9504,4004,8405,1806,4808,6409,24010,13010,810
163,4503,9404,3704,7205,8407,8008,5509,63010,2004,0504,5404,9705,3206,6408,8009,55010,63011,200
183,5904,2604,7305,2506,5208,6109,06010,14011,4504,1904,8605,3305,8507,3209,61010,06011,14012,450
203,7004,3604,9505,5106,9109,1709,41010,93012,3004,3004,9605,5506,1107,71010,17010,41011,93013,300
255,0306,0006,7207,7209,22011,98013,23014,67016,6705,6306,6007,3208,32010,02012,98014,23015,67017,670
305,3206,6907,8008,61010,91013,36015,05017,76020,5305,9207,2908,4009,21011,71014,36016,05018,76021,530
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFIGSH-RSSFIG
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
123,2603,6903,9104,3305,4007,2908,0809,04010,2203,8604,2904,5104,9306,2008,2909,08010,04011,220
133,6104,0404,3804,8105,8707,7508,5409,69010,8204,2104,6404,9805,4106,6708,7509,54010,69011,820
153,7204,1904,7605,2206,3808,3809,38010,64011,5804,3204,7905,3605,8207,1809,38010,38011,64012,580
163,7204,3404,9105,3706,5408,5409,68011,15011,9704,3204,9405,5105,9707,3409,54010,68012,15012,970
183,8104,7305,3706,0607,4109,60010,80011,94013,5804,4105,3305,9706,6608,21010,60011,80012,94014,580
204,0204,8405,4906,3107,80010,15011,37012,74014,4204,6205,4406,0906,9108,60011,15012,37013,74015,420
255,3006,4007,2408,3709,88012,65014,41016,31018,7305,9007,0007,8408,97010,68013,65015,41017,31019,730
305,5707,0508,3009,23011,58014,10016,40019,72023,0706,1707,6508,9009,83012,38015,10017,40020,72024,070
■片端おねじ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSGINSH-PSSGIN
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600798100200400600798
183,9705,4807,7009,15011,2804,5706,0808,66010,65012,780
203,9705,4807,7009,15011,2804,5706,0808,66010,65012,780
255,3806,8309,38010,73014,7405,9807,43010,34012,23016,240
305,6407,35010,29012,01016,9906,2407,95011,25013,51018,490
355,8207,47010,49012,62017,3106,4208,07011,45014,12018,810
406,2108,13011,25013,83019,0106,8108,73012,21015,33020,510
508,23010,96015,81019,08027,4108,83011,56016,77020,58028,910
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSFINSH-SSFIN
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,4702,8303,2003,5804,4906,2106,8607,5208,8503,0703,4303,8004,1805,2907,2107,8608,5209,850
132,8203,1703,4903,8404,7406,4207,0307,6408,9703,4203,7704,0904,4405,5407,4208,0308,6409,970
152,9903,4103,8304,2605,1106,7707,4808,1709,5803,5904,0104,4304,8605,9107,7708,4809,17010,580
162,9903,4103,8304,2605,1106,7707,4808,1709,5803,5904,0104,4304,8605,9107,7708,4809,17010,580
183,1303,6404,1404,6405,5307,2107,9908,76010,3103,7304,2404,7405,2406,3308,2108,9909,76011,310
203,1303,6404,1404,6405,5307,2107,9908,76010,3103,7304,2404,7405,2406,3308,2108,9909,76011,310
254,0204,6005,1505,7206,6608,4209,32010,24012,0304,6205,2005,7506,3207,4609,42010,32011,24013,030
304,2404,9105,5906,2607,3409,21010,35011,50013,7604,8405,5106,1906,8608,14010,21011,35012,50014,760
354,3604,9705,7506,4307,5509,31010,62011,82014,1504,9605,5706,3507,0308,35010,31011,62012,82015,150
404,8305,5106,1306,7708,14010,33011,59012,83015,6705,4306,1106,7307,3708,94011,33012,59013,83016,670
506,4806,7007,6408,58010,13012,66014,42016,16020,2707,0807,3008,2409,18010,93013,66015,42017,16021,270
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFINSH-PSSFIN
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,7903,3503,8804,4205,5207,4408,3809,33011,2803,3903,9504,4805,0206,3208,4409,38010,33012,280
133,1403,6504,1504,6705,7307,6108,5009,39011,2103,7404,2504,7505,2706,5308,6109,50010,39012,210
153,3804,0004,6105,2306,2508,0709,09010,13012,1703,9804,6005,2105,8307,0509,07010,09011,13013,170
163,3804,0004,6105,2306,2508,0709,09010,13012,1703,9804,6005,2105,8307,0509,07010,09011,13013,170
183,6004,3205,0605,7906,8608,7209,84010,97013,2204,2004,9205,6606,3907,6609,72010,84011,97014,220
203,6004,3205,0605,7906,8608,7209,84010,97013,2204,2004,9205,6606,3907,6609,72010,84011,97014,220
254,5605,4006,2307,0608,22010,17011,50012,85015,5105,1606,0006,8307,6609,02011,17012,50013,85016,510
304,6905,5906,4907,3708,65010,73012,25013,77016,8005,2906,1907,0907,9709,45011,73013,25014,77017,800
355,1005,9006,6907,7809,32011,67013,34014,99018,4405,7006,5007,2908,38010,12012,67014,34015,99019,440
405,4506,3907,3208,58010,16012,64014,51016,33020,4906,0506,9907,9209,18010,96013,64015,51017,33021,490
507,6508,1709,46010,71012,63015,90018,47021,04027,0708,2508,77010,06011,31013,43016,90019,47022,04028,070
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFINSH-RSFIN
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049850100150200300400498
123,1003,4303,5803,9004,8506,6507,1303,7004,0304,1804,5005,6507,6508,130
133,4203,7304,0004,3205,2607,0307,4904,0204,3304,6004,9206,0608,0308,490
153,5804,1404,7505,1306,2108,1808,8004,1804,7405,3505,7307,0109,1809,800
163,6904,2904,9705,2806,3708,3409,1104,2904,8905,5705,8807,1709,34010,110
183,9504,5805,1505,7707,0409,1809,6104,5505,1805,7506,3707,84010,18010,610
204,4904,9005,4606,0207,4409,7109,9605,0905,5006,0606,6208,24010,71010,960
255,1006,1206,8707,8909,34012,08013,3505,7006,7207,4708,49010,14013,08014,350
305,3806,7907,9108,78011,09013,61015,3105,9807,3908,5109,38011,89014,61016,310
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFINSH-RSSFIN
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049850100150200300400498
123,4103,8804,1704,6605,7807,7608,6504,0104,4804,7705,2606,5808,7609,650
133,7104,1504,5505,0206,1308,0708,9204,3104,7505,1505,6206,9309,0709,920
153,8204,3204,8405,7906,6108,7009,7704,4204,9205,4406,3907,4109,70010,770
163,9304,4704,9905,9406,7708,85010,0904,5305,0705,5906,5407,5709,85011,090
184,1904,9705,6606,4007,79010,05010,9804,7905,5706,2607,0008,59011,05011,980
204,4405,1805,8606,6408,19010,58011,3305,0405,7806,4607,2408,99011,58012,330
255,4006,5807,4808,65010,20013,06014,9006,0007,1808,0809,25011,00014,06015,900
305,8107,4108,7509,80012,29014,97017,3906,4108,0109,35010,40013,09015,97018,390
■片端おねじ・軸径同寸
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSGIQSH-PSSGIQ
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600798100200400600798
203,9705,4807,7009,15011,2804,5706,0808,66010,65012,780
305,6407,35010,29012,01016,9906,2407,95011,25013,51018,490
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSFIQSH-SSFIQ
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,4702,8303,2003,5804,4906,2106,8607,5208,8503,0703,4303,8004,1805,2907,2107,8608,5209,850
162,9903,4103,8304,2605,1106,7707,4808,1709,5803,5904,0104,4304,8605,9107,7708,4809,17010,580
203,1303,6404,1404,6405,5307,2107,9908,76010,3103,7304,2404,7405,2406,3308,2108,9909,76011,310
304,2404,9105,5906,2607,3409,21010,35011,50013,7604,8405,5106,1906,8608,14010,21011,35012,50014,760
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFIQSH-PSSFIQ
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
122,7903,3503,8804,4205,5207,4408,3809,33011,2803,3903,9504,4805,0206,3208,4409,38010,33012,280
163,3804,0004,6105,2306,2508,0709,09010,13012,1703,9804,6005,2105,8307,0509,07010,09011,13013,170
203,6004,3205,0605,7906,8608,7209,84010,97013,2204,2004,9205,6606,3907,6609,72010,84011,97014,220
304,6905,5906,4907,3708,65010,73012,25013,77016,8005,2906,1907,0907,9709,45011,73013,25014,77017,800
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFIQSH-RSFIQ
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050050100150200300400500
123,1003,4303,5803,9004,8506,6507,1303,7004,0304,1804,5005,6507,6508,130
163,6904,2904,9705,2806,3708,3409,1104,2904,8905,5705,8807,1709,34010,110
204,4904,9005,4606,0207,4409,7109,9605,0905,5006,0606,6208,24010,71010,960
305,3806,7907,9108,78011,09013,61015,3105,9807,3908,5109,38011,89014,61016,310
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFIQSH-RSSFIQ
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050050100150200300400500
123,4103,8804,1704,6605,7807,7608,6504,0104,4804,7705,2606,5808,7609,650
163,9304,4704,9905,9406,7708,85010,0904,5305,0705,5906,5407,5709,85011,090
204,1505,1805,8606,6408,19010,58011,3304,7505,7806,4607,2408,99011,58012,330
305,8107,4108,7509,80012,29014,97017,3906,4108,0109,35010,40013,09015,97018,390
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101以上
値引率基準単価5%10%15%25%出荷日・価格
出荷日通常+7日共にお見積り
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■取扱上の注意
・インロー部図面

・インロー部寸法

シャフト めねじインロー:関連画像

[ ! ]

DN(選択)V
穴径
ℓ
穴深サ
124     89
1345    1011
1545    
16456   1213
18456   
20 56810 1617
25  6810122021
30  681012

[ ! ]精度穴インロー部は、R0.3以下で仕上げております。
組付け時の相手側の仕上げがC0.4以上必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト めねじインローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト めねじインロー
【クリーン洗浄品】シャフト 片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜5日目〜6日目〜6日目〜5日目〜5日目〜
特性・用途クリーン洗浄-クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
基本形状ストレートストレート片端段付ストレートストレートストレート
軸端形状(右)めねじインロー加工なしめねじめねじ加工なしめねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト