メカニカル部品技術窓口
【特長】・安全柵の据付強度が不安な箇所に取り付ける、支え用のフレームと、締結用の板金ブラケットがセット...
詳細を確認FSA8-4040
FSAY8-4040
FSAS8-4040(ステンレス)
FSASY8-4040(ステンレス)



| 型式 | ー | L |
| FSA8-4040 | ー | 1350 |
| 型式 | L 指定0.5㎜単位 | L1 | T | 構成部品 | \フレーム単価 /m | \ 板金 ブラケット他 | ||||
| Type | シリーズ | 角数 | フレーム | 板金 ブラケット | 個数 | |||||
| FSA | 8 | 4040 | 300~1800 | L+135 | 3.2 | HFFS8-4040 (フレーム色:シルバー) | HBLPF8-S (材質:SPHC) | 2 | 1,110 | 2,960 |
| FSAY | 3 | HFFSY8-4040 (フレーム色:黄色) | 1,740 | |||||||
| FSAS | 3.2 | HFFS8-4040 (フレーム色:シルバー) | HBLPFS8-S (材質:SUS304) | 2 | 1,110 | 4,160 | ||||
| FSASY | 3 | HFFSY8-4040 (フレーム色:黄色) | 1,740 | |||||||
| 型式 | 付属部品 | |||||||
| Type | シリーズ | 角数 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | フレームキャップ | 個数 |
| FSA (フレーム色:シルバー) | 8 | 4040 | CBE8-60 | 2 | HLN8 | 2 | HFC8-4040-B | 2 |
| FSAY (フレーム色:黄色) | ||||||||
| FSAS (フレーム色シルバー) | SCB8-60 | HLNS8 | ||||||
| FSASY (フレーム色:黄色) | ||||||||
| Type | 板金ブラケット | アルミフレーム | ||||
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| FSA | HBLPF8-S | SPHC | 三価クロメート | HFFS8-4040 | A6063S−T5 | アルマイト処理 |
| FSAY | HFFSY8-4040 | 焼付塗装(黄色) | ||||
| FSAS | HBLPFS8-S | SUS304 | ー | HFFS8-4040 | アルマイト処理 | |
| FSASY | HFFSY8-4040 | 焼付塗装(黄色) | ||||

取付部①
取付部②

・アルミフレームへの締結![]() | ・床面等への締結![]() |

L=500
L=1400
L=1800

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
【特長】
・安全柵の据付強度が不安な箇所に取り付ける、支え用のフレームと、締結用の板金ブラケットがセットになった商品です。
・扉ユニットと隣接する安全柵など、扉開閉時の衝撃が気になる箇所にもご使用いただけます。
・フレーム長さを1mm単位で指定可能です。
・取付角度が調節できるため、設置環境に合わせて、支え用のフレームの角度を変更することが可能です。
※本商品のみで安全柵の据付は出来ませんので別途アンカースタンドの購入をお願いいたします。
出荷日
| 4 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~30 | 31~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
安全柵スライドユニット専用 スライドレール
0通常価格(税別):9,633円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用インターロックプラグ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):6,510円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 支えフレームセット
0
ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具
0通常価格(税別):708円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 大和電業製インターロックプラグ取付用金具
0通常価格(税別):697円~

泰生工業
安全柵 ボルト・ナット
0通常価格(税別):105円~

ミスミ
積層信号灯LRシリーズ(アルミフレーム取付用セット品)
0通常価格(税別):7,720円~

ミスミ
安全柵用配線ラック セット
0