メカニカル部品技術窓口
【特長】・安全柵の据付強度が不安な箇所に、支え用のフレームを取り付ける際にご使...
詳細情報を確認する
| 型式 |
| HBLPF8-S |
| 型式 | 対応フレーム | T | 締結方法 | 基準単価 | スライド単価 | ||||||||
| 通し穴締結(A) | 溝締結(B) | ||||||||||||
| Type | 色 | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ボルト | 個数 | アルミフレーム用ナット | 個数 | 1~19コ | 20~30コ | ||
| HBLPF8 | S (シルバー) | 40mm角 8シリーズ | 3.2 | CBE8-60 | 1 | HLN8 | 1 | CBE8-15 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 947 | 900 |
| HBLPFS8 | 3 | SCB8-60 | HLNS8 | SCB8-15 | HNTTSN8-8 | 1,487 | 1,412 | ||||||




| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HBLPF8-S | SPHC | 三価クロメート |
| HBLPFS8-S | SUS304 | ー |
| 型式 | ー | (SET) |
| HBLPF8-S | ー | SET |
| Alteration | Code | Spec. | 適用ボルト・ナット | ¥/1Code | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ||||
| 適用ボルトナット をセット | HWT | 板金ブラケットとフレームを 固定するボルトとナットを セットにします。 | CBE8-60 | 1 | HLN8 | 1 | 130 |
| HWS (ステンレス) | SCB8-60 | HLNS8 | 190 | ||||
| Alteration | Code | Spec. | 適用ボルト・ナット | ¥/1Code | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | ||||
| 適用ボルトナット をセット | SET | 板金ブラケットとフレームを 固定するボルトとナットを セットにします。 | CBE8-15 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 213 |
| SEP (後入れバネナット) | HNTP8-8 | 266 | |||||
| SST (ステンレス) | SCB8-15 | HNTTSN8-8 | 288 | ||||
| SSP (後入れバネナット ステンレス) | SHNTP8-8 | 341 | |||||


取付部①
取付部②
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
947円 ( 1,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,077円 ( 1,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,213円 ( 1,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,288円 ( 1,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,235円 ( 1,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,487円 ( 1,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,677円 ( 1,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,617円 ( 1,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,753円 ( 1,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,700円 ( 1,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,775円 ( 1,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・安全柵の据付強度が不安な箇所に、支え用のフレームを取り付ける際にご使用いただく板金ブラケットです。
・扉ユニットと隣接する安全柵など、扉開閉時の衝撃が気になる箇所にご使用いただけます。
・取付角度が調節できるため、設置環境に合わせて、支え用のフレームの角度を変更することが可能です。
※本商品のみで安全柵の据付は出来ませんので別途アンカースタンドの購入をお願いいたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングルブラケット
4.2通常価格(税別):378円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用角度付ブラケット
4.5通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングルブラケット
4.3通常価格(税別):562円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用角度付きブラケット
4.7通常価格(税別):208円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用フリーアングル板金ブラケット
4.6通常価格(税別):384円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用フリーアングルブラケット
2.9通常価格(税別):377円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用角度付きブラケット
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット
5通常価格(税別):409円~

SUS(エスユーエス)
ターンブラケット30A/30B
4.4通常価格(税別):599円