17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が992型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・片端おねじタイプ

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・片端おねじタイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が992型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

片端段付きめねじ・片端おねじタイプ

片端段付・片端おねじタイプ

[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L、F、T寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
片端段付めねじ・片端おねじ片端段付・片端おねじ
D公差f8D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差h5洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSFGB--SL-PSSNGB--SUS304-硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFGBSH-PSSNGB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-SSFABSL-SSFUA-SL-SSFNBSL-SSFUBSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さ
>> こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
−脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFABSH-SSFUASH-SSFNBSH-SSFUB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-PSSFABSL-PSSFUA-SL-PSSFNBSL-PSSFUBSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFABSH-PSSFUASH-PSSFNBSH-PSSFUB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSFAB−-SL-RSFNB−SUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFABSH-RSFNB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
-SL-RSSFAB−-SL-RSSFNB−SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFABSH-RSSFNB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 [ >> ]こちら
[ ! ] SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>> こちら参照。
[ ! ] 軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
[ ! ] 低温黒色クロムメッキの特長>> こちら
[ ! ] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス規格については>> こちら
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式−L−F−P−M−T−S−Q
SL-PSSNGB20−400−F25−P16  −T35−S25−Q16
SH-PSSFGB20−400−F25−P16−M10−T35−S25−Q16
D公差
Df8g6h5
8−0.013
−0.035
−0.005
−0.014
  0
−0.006
10
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
  0
−0.008
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
  0
−0.009
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
  0
−0.011
40
50
■片端段付めねじ・片端おねじ
型式 指定1mm単位M(並目)
選択
Q
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFTSP
D公差f8
SL-PSSFGB
SH-PSSFGB


D公差g6
SL-SSFAB
SH-SSFAB

SL-PSSFAB
SH-PSSFAB

SL-RSFAB
SH-RSFAB

SL-RSSFAB
SH-RSSFAB


D公差h5
SL-SSFUA
SH-SSFUA

SL-PSSFUA
SH-PSSFUA


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
825〜7968<D≦30
2≦F≦P×5

D≧35
2≦F(T)≦P×4
2≦T≦Q×5(Q≦6のとき)
S≦T−2

(Q=8・10のとき)
S≦T−3

(Q≧12のとき)
S≦T−5

(ねじなしのとき)
S=0
[ ! ]S≧Pitch×3
3~63          34568      8000.3
以下
0.5
以下
1025〜7963〜8345        3456810     800
1225〜7963〜103456       345681012    800
1325〜7964〜1134568       45681012    800
1525〜7964〜133456810      45681012    800
1625〜7964〜143456810      4568101216   800
1825〜7965〜16 45681012      568101216   800
2025〜7965〜17 45681012      56810121620  8001.0
以下
2525〜7966〜22 4568101216      681012162024 800
3025〜7968〜27  5681012162024     8101216202430800
3525〜7969〜32  5681012162024      1012162024308000.5
以下
4025〜79611〜37   68101216202430      1216202430800
5025〜79611〜47   68101216202430       16202430800
[ ! ]P寸法はM+3≦Pが必要です。  L+F寸法はM×4以上必要です。
[ ! ]D=Qの場合、S寸法はT=Sでご指定ください。但しL寸法・T寸法を優先して製作しますので製品のS寸法はT−(Pitch×2)となります。
■片端段付・片端おねじ
型式 指定1mm単位Q
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFTSP
D公差f8
SL-PSSNGB
SH-PSSNGB


D公差g6
SL-SSFNB
SH-SSFNB

SL-PSSFNB
SH-PSSFNB

SL-RSFNB
SH-RSFNB

SL-RSSFNB
SH-RSSFNB


D公差h5
SL-SSFUB
SH-SSFUB

SL-PSSFUB
SH-PSSFUB


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30、Y≦500
825〜7968<D≦30
2≦F≦P×5

D≧35
2≦F(T)≦P×4
2≦T≦Q×5(Q≦6のとき)
S≦T−2

(Q=8・10のとき)
S≦T−3

(Q≧12のとき)
S≦T−5

[ ! ]S≧Pitch×3
3~634568      8000.3
以下
0.5
以下
1025〜7963〜83456810     800
1225〜7963〜10345681012    800
1325〜7964〜11 45681012    800
1525〜7964〜13 45681012    800
1625〜7964〜14 4568101216   800
1825〜7965〜16  568101216   800
2025〜7965〜17  56810121620  8001.0
以下
2525〜7966〜22   681012162024 800
3025〜7968〜27    8101216202430800
3525〜7969〜32     1012162024308000.5
以下
4025〜79611〜37      1216202430800
5025〜79611〜47       16202430800
[ ! ]P寸法はM+3≦Pが必要です。  L+F寸法はM×4以上必要です。
[ ! ]D=Qの場合、S寸法はT=Sでご指定ください。但しL寸法・T寸法を優先して製作しますので製品のS寸法はT−(Pitch×2)となります。
並目ねじ寸法
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5

追加工詳細

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可

[ NG ]D-P(Q)≦2適用外
SL-PSSNGB20-400.5-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-LKC400
SC

スパナ溝を1箇所つける
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

DWℓ1
878
108
121010
1311
1513
1614
1816
2017
2522
302715
3530
403620
5041
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

[ NG ]WSCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-SC5400
WSC

スパナ溝を2箇所つける
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

[ ! ]WSC, X =指定1mm単位
[ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L
[ ! ]WSC(X)≧0

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]SCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-WSC10-X10800
FC

1箇所平面取り追加
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
  D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-FC10-E8200
WFC

2箇所平面取り追加
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
  D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]FCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-WFC10-A8-E20400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-RC10500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]RCとの併用不可
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-WRC10-Y101,000
QC

Q寸部を逃げ溝追加工
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

・並目ねじの場合

PPC
QQC
64.4
86.0
107.7
129.4
1613.0
2016.4
2419.6
3025.0

・細目ねじ追加工と組み合わせた場合

PMCPC
QMCQC
64.8
86.4
108.4
1210.4
1513.4
1715.4
2018.4
2522.7
3022.7
PMCPC
QMCQC
108
129.7
1411.7
1815.7
[ ! ]M=6以上適用
[ ! ]逃げ溝幅=F(T)-B(S)

[ NG ]D=Qは適用外
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-Q16-QC無料
QMC
QMS

おねじ細目ねじに変更
シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像

DQMCQMS
834568           
10 456810      10   
12  5681012     1012  
13  5681012     10   
15  568101215    1012  
16  568101215    101214 
18  56810121517   10121418
20   681012151720  10121418
25    8101215172025 10121418
30    81012151720253010121418
35     1012151720253010121418
40      121517202530 121418
50       1517202530  1418
ピッチ0.350.50.751.01.51.251.5
【ベアリングナット 細目追加工】
・「QMC」と指定

【シリンダ 細目追加工】
・「QMS」と指定
SL-PSSNGB20-400-F25-P16-M10-T35-S25-QMC15300

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

■真直度測定方法

シャフト 片端段付・片端おねじタイプ 関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
7100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
2430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■同軸度・直角度

 

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
 

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 片端段付・片端おねじタイプ:関連画像
 

関連リンク

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

特性・用途

軸端形状(左)

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

おねじ(並目) [Q]

(mm)

おねじQを細目ねじ変更 [QMC]

(mm)

おねじQを細目ねじ変更 [QMS]

(mm)

めねじ(並目) [M]

(mm)

F

(mm)

P

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1096
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
3 ~ 8
-
-
3
2 ~ 30
6
0 ~ 53
2 ~ 56
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1096
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
3 ~ 8
-
3
2 ~ 30
6
0 ~ 53
2 ~ 56
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
3 ~ 10
-
-
3 ~ 5
2 ~ 40
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
4 ~ 10
-
3 ~ 5
2 ~ 40
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10
3 ~ 5
2 ~ 40
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
3 ~ 12
-
-
3 ~ 6
2 ~ 50
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 12
-
3 ~ 6
2 ~ 50
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 12
3 ~ 6
2 ~ 50
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
4 ~ 12
-
-
3 ~ 8
2 ~ 55
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 12
-
3 ~ 8
2 ~ 55
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 12
3 ~ 8
2 ~ 55
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
4 ~ 12
-
-
3 ~ 10
2 ~ 65
6 ~ 13
0 ~ 107
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 15
-
3 ~ 10
2 ~ 65
6 ~ 13
0 ~ 107
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 14
3 ~ 10
2 ~ 65
6 ~ 13
0 ~ 107
2 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
4 ~ 16
-
-
3 ~ 10
2 ~ 70
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 15
-
3 ~ 10
2 ~ 70
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 14
3 ~ 10
2 ~ 70
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 16
-
-
3 ~ 10
2 ~ 80
6 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 15
-
3 ~ 10
2 ~ 80
6 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 17
3 ~ 10
2 ~ 80
6 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 20
-
-
4 ~ 12
2 ~ 85
8 ~ 17
0 ~ 135
2 ~ 140
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
6 ~ 20
-
4 ~ 12
2 ~ 85
8 ~ 17
0 ~ 135
2 ~ 140
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 18
4 ~ 12
2 ~ 85
8 ~ 17
0 ~ 135
2 ~ 140
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
6 ~ 24
-
-
4 ~ 16
2 ~ 110
8 ~ 22
0 ~ 135
2 ~ 168
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
8 ~ 25
-
4 ~ 16
2 ~ 110
8 ~ 22
0 ~ 135
2 ~ 168
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1396
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 18
4 ~ 16
2 ~ 110
8 ~ 22
0 ~ 135
2 ~ 168
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
8 ~ 30
-
-
5 ~ 24
2 ~ 135
9 ~ 27
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
8 ~ 30
-
5 ~ 24
2 ~ 135
9 ~ 27
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 18
5 ~ 24
2 ~ 135
9 ~ 27
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
10 ~ 30
-
-
5 ~ 24
2 ~ 128
9 ~ 32
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
10 ~ 30
-
5 ~ 24
2 ~ 128
9 ~ 32
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 18
5 ~ 24
2 ~ 128
9 ~ 32
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
12 ~ 30
-
-
6 ~ 30
2 ~ 148
11 ~ 37
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
12 ~ 30
-
6 ~ 30
2 ~ 148
11 ~ 37
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
12 ~ 18
6 ~ 30
2 ~ 148
11 ~ 37
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
16 ~ 30
-
-
6 ~ 30
2 ~ 188
11 ~ 47
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
15 ~ 30
-
6 ~ 30
2 ~ 188
11 ~ 47
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
めねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1496
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
14 ~ 18
6 ~ 30
2 ~ 188
11 ~ 47
0 ~ 205
2 ~ 210
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1096
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
3 ~ 8
-
-
3
2 ~ 24
6
0 ~ 53
2 ~ 56
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1096
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
3 ~ 8
-
3
2 ~ 24
6
0 ~ 53
2 ~ 56
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
4 ~ 10
-
-
3 ~ 5
2 ~ 32
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
4 ~ 10
-
3 ~ 5
2 ~ 32
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1196
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10
3 ~ 5
2 ~ 32
6 ~ 8
0 ~ 67
2 ~ 70
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
5 ~ 12
-
-
3 ~ 6
2 ~ 40
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
5 ~ 12
-
3 ~ 6
2 ~ 40
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10 ~ 12
3 ~ 6
2 ~ 40
6 ~ 10
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
5 ~ 12
-
-
3 ~ 8
2 ~ 44
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
5 ~ 12
-
3 ~ 8
2 ~ 44
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10 ~ 12
3 ~ 8
2 ~ 44
6 ~ 11
0 ~ 79
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
5 ~ 16
-
-
3 ~ 10
2 ~ 52
6 ~ 13
0 ~ 84
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
5 ~ 15
-
3 ~ 10
2 ~ 52
6 ~ 13
0 ~ 84
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10 ~ 14
3 ~ 10
2 ~ 52
6 ~ 13
0 ~ 84
2 ~ 84
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
5 ~ 16
-
-
3 ~ 10
2 ~ 56
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
5 ~ 15
-
3 ~ 10
2 ~ 56
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10 ~ 14
3 ~ 10
2 ~ 56
6 ~ 14
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
5 ~ 16
-
-
4 ~ 12
2 ~ 56
7 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
5 ~ 17
-
4 ~ 12
2 ~ 56
7 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
-
10 ~ 18
4 ~ 12
2 ~ 56
7 ~ 16
0 ~ 107
2 ~ 112
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
6 ~ 20
-
-
4 ~ 12
2 ~ 68
7 ~ 17
0 ~ 135
2 ~ 140
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1396
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
-
6 ~ 20
-
4 ~ 12
2 ~ 68
7 ~ 17
0 ~ 135
2 ~ 140
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!

シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■片端段付めねじ・片端おねじ
SUS304 硬質クロムメッキD公差f8
型式¥基準単価¥基準単価
SL-PSSFGBSH-PSSFGB
TypeD最短L
〜
100
L101
〜
200
L201
〜
400
L401
〜
600
L601
〜
800
最短L
〜
100
L101
〜
200
L201
〜
400
L401
〜
600
L601
〜
800
SL-PSSFGB
SH-PSSFGB
82,8703,9905,1706,9708,8003,4704,5906,1308,47010,300
102,8403,9105,0306,7508,6203,4404,5105,9908,25010,120
123,0004,1805,2306,8608,2503,6004,7806,1908,3609,750
133,0004,1805,2406,8908,2703,6004,7806,2008,3909,770
15・163,2104,5405,5207,340-3,8105,1406,4808,840-
18・203,6305,2406,2308,2509,8904,2305,8407,1909,75011,390
253,9305,7606,8709,21011,2104,3306,0207,41010,14011,990
304,5006,1907,2809,92012,1804,8606,4207,79010,80012,890
355,1507,78010,51013,54016,2705,4607,89010,78014,15016,680
405,9309,06012,55016,31019,8106,1809,08012,67016,71019,950
507,53011,70016,72022,03027,0607,66011,52016,53022,01026,670
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差g6
D¥基準単価
SL-SSFABSH-SSFAB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
82,7302,9503,1803,3904,2905,9906,4106,8107,6403,3303,5503,7803,9905,0906,9907,4107,8108,640
102,8303,0503,2803,4904,4306,1506,5907,0107,8703,4303,6503,8804,0905,2307,1507,5908,0108,870
122,9503,2303,4803,7404,7606,5607,0607,5808,6003,5503,8304,0804,3405,5607,5608,0608,5809,600
133,0103,2903,5803,8404,8806,7307,2707,8208,8903,6103,8904,1804,4405,6807,7308,2708,8209,890
153,1403,4603,7904,1005,2507,1807,8208,4409,7103,7404,0604,3904,7006,0508,1808,8209,44010,710
163,2003,5503,8704,1905,3607,3307,9908,6509,9903,8004,1504,4704,7906,1608,3308,9909,65010,990
183,3203,6904,0604,4205,6607,7008,4309,17010,6503,9204,2904,6605,0206,4608,7009,43010,17011,650
203,3803,7204,0704,4205,6607,7008,4309,17010,6503,9804,3204,6705,0206,4608,7009,43010,17011,650
253,7904,7005,3506,0107,81010,39011,69012,97015,5504,3905,3005,9506,6108,61011,39012,69013,97016,550
303,8005,1006,0106,8008,89011,77013,36014,95017,7304,4005,7006,6107,4009,69012,77014,36015,95018,730
353,8105,1106,4107,7109,58012,25013,62014,99017,7404,4105,7107,0108,31010,38013,25014,62015,99018,740
404,3305,8807,4308,98011,23014,28016,03017,76021,2704,9306,4808,0309,58012,03015,28017,03018,76022,270
505,3507,4709,54011,64014,66018,49021,03023,55028,6205,9508,07010,14012,24015,46019,49022,03024,55029,620
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFUASH-SSFUA
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
83,2603,4903,7303,9504,8706,6007,0307,4608,3303,8604,0904,3304,5505,6707,6008,0308,4609,330
103,3703,6003,8404,0705,0206,7707,2207,6708,5703,9704,2004,4404,6705,8207,7708,2208,6709,570
123,4903,7904,0604,3205,3607,1907,7208,2709,3304,0904,3904,6604,9206,1608,1908,7209,27010,330
133,5603,8504,1504,4405,5007,3707,9308,5209,6404,1604,4504,7505,0406,3008,3708,9309,52010,640
153,7004,0404,3704,7005,8807,8508,5209,17010,5104,3004,6404,9705,3006,6808,8509,52010,17011,510
163,7504,1204,4604,8006,0008,0008,7009,40010,8004,3504,7205,0605,4006,8009,0009,70010,40011,800
183,8904,2704,6605,0306,3208,3909,1609,94011,4804,4904,8705,2605,6307,1209,39010,16010,94012,480
203,9404,3004,6705,0306,3208,3909,1609,94011,4804,5404,9005,2705,6307,1209,39010,16010,94012,480
254,2605,1805,8406,4908,28010,87012,16013,46016,0304,8605,7806,4407,0909,08011,87013,16014,46017,030
304,2705,5806,4907,2909,37012,25013,84015,42018,2004,8706,1807,0907,89010,17013,25014,84016,42019,200
354,2805,5906,8908,18010,05012,74014,10015,48018,2104,8806,1907,4908,78010,85013,74015,10016,48019,210
404,8106,3607,9009,47011,72014,77016,52018,23021,7505,4106,9608,50010,07012,52015,77017,52019,23022,750
505,8407,94010,02012,11015,14018,98021,51024,02029,1006,4408,54010,62012,71015,94019,98022,51025,02030,100
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSFABSH-PSSFAB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
82,7803,0503,3203,5704,5706,3706,8607,3708,3803,3803,6503,9204,1705,3707,3707,8608,3709,380
102,8903,1703,4403,7004,7406,5707,0907,6308,6903,4903,7704,0404,3005,5407,5708,0908,6309,690
123,0203,3703,6704,0005,1407,0907,7208,3709,6503,6203,9704,2704,6005,9408,0908,7209,37010,650
133,0703,4203,7504,0905,2507,2107,8708,5409,8603,6704,0204,3504,6906,0508,2108,8709,54010,860
153,2303,6304,0404,4405,7307,8408,6309,44011,0403,8304,2304,6405,0406,5308,8409,63010,44012,040
163,2803,7104,1204,5305,8708,0008,8309,66011,3303,8804,3104,7205,1306,6709,0009,83010,66012,330
183,4704,0004,5205,0406,5908,9409,98011,03013,1204,0704,6005,1205,6407,3909,94010,98012,03014,120
203,4804,0004,5205,0406,5908,9409,98011,03013,1204,0804,6005,1205,6407,3909,94010,98012,03014,120
254,2505,0805,9006,7508,89011,86013,52015,19018,4904,8505,6806,5007,3509,69012,86014,52016,19019,490
304,6205,6006,5907,58010,04013,32015,28017,27021,2105,2206,2007,1908,18010,84014,32016,28018,27022,210
354,9006,7208,58010,42012,88016,08018,05020,00023,8905,5007,3209,18011,02013,68017,08019,05021,00024,890
405,6207,81010,02012,24015,23018,99021,46023,94028,8906,2208,41010,62012,84016,03019,99022,46024,94029,890
507,10010,07013,01015,96020,06024,94028,53032,12039,3007,70010,67013,61016,56020,86025,94029,53033,12040,300
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFUASH-PSSFUA
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
83,3203,6003,8904,1405,1706,9907,5108,0509,1003,9204,2004,4904,7405,9707,9908,5109,05010,100
103,4303,7204,0104,2805,3407,2007,7408,3209,4304,0304,3204,6104,8806,1408,2008,7409,32010,430
123,5703,9304,2604,6005,7607,7408,4109,09010,4404,1704,5304,8605,2006,5608,7409,41010,09011,440
133,6203,9904,3304,6905,8807,8808,5709,27010,6604,2204,5904,9305,2906,6808,8809,57010,27011,660
153,7904,2204,6305,0506,3908,5409,38010,21011,9004,3904,8205,2305,6507,1909,54010,38011,21012,900
163,8404,2904,7205,1606,5408,7109,59010,45012,2004,4404,8905,3205,7607,3409,71010,59011,45013,200
184,0504,6005,1505,6907,2909,69010,79011,89014,0804,6505,2005,7506,2908,09010,69011,79012,89015,080
204,0604,6005,1505,6907,2909,69010,79011,89014,0804,6605,2005,7506,2908,09010,69011,79012,89015,080
254,7305,5606,3907,2209,37012,34014,00015,66018,9805,3306,1606,9907,82010,17013,34015,00016,66019,980
305,1006,0807,0708,05010,52013,79015,77017,75021,6905,7006,6807,6708,65011,32014,79016,77018,75022,690
355,3807,2009,06010,89013,36016,56018,52020,48024,3805,9807,8009,66011,49014,16017,56019,52021,48025,380
406,1108,30010,50012,72015,70019,46021,94024,41029,3706,7108,90011,10013,32016,50020,46022,94025,41030,370
507,59010,55013,48016,43020,54025,43029,00032,60039,7808,19011,15014,08017,03021,34026,43030,00033,60040,780
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFABSH-RSFAB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
82,8903,3003,8504,2805,1006,7407,0607,3807,7103,4903,9004,4504,8805,9007,7408,0608,3808,710
102,8903,4303,8504,5205,3406,9807,3107,7108,0503,4904,0304,4505,1206,1407,9808,3108,7109,050
123,0203,5704,1204,6605,6407,3907,8808,2708,9903,6204,1704,7205,2606,4408,3908,8809,2709,990
133,0303,5704,1404,8005,7907,5408,0308,4909,2203,6304,1704,7405,4006,5908,5409,0309,49010,220
153,2203,8104,5005,2106,3208,1908,8109,05010,0603,8204,4105,1005,8107,1209,1909,81010,05011,060
163,2203,9204,5005,4606,5708,4409,0609,46010,2703,8204,5205,1006,0607,3709,44010,06010,46011,270
183,3604,0604,7605,7106,9709,0209,3109,88010,8503,9604,6605,3606,3107,77010,02010,31010,88011,850
203,4604,3105,0006,0807,4609,0609,94010,22011,5804,0604,9105,6006,6808,26010,06010,94011,22012,580
254,5705,8407,1308,35010,12012,28012,90013,59016,1505,1706,4407,7308,95010,92013,28013,90014,59017,150
305,0106,5707,5609,57010,83013,59015,05016,23018,9105,6107,1708,16010,17011,63014,59016,05017,23019,910
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFABSH-RSSFAB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
83,0203,5704,2404,7705,8007,6608,2208,7709,5803,6204,1704,8405,3706,6008,6609,2209,77010,580
103,1003,7004,2605,0406,1107,9808,5809,23010,0603,7004,3004,8605,6406,9108,9809,58010,23011,060
123,3503,9304,6405,3406,6308,7309,55010,28011,6703,9504,5305,2405,9407,4309,73010,55011,28012,670
133,4003,9904,6405,4606,7708,8509,65010,44011,8204,0004,5905,2406,0607,5709,85010,65011,44012,820
153,7104,1905,0705,9707,4709,74010,74011,37013,1504,3104,7905,6706,5708,27010,74011,74012,37014,150
163,7504,3605,1406,3107,86010,16011,20012,04013,7004,3504,9605,7406,9108,66011,16012,20013,04014,700
184,0004,5105,4306,6108,33010,83011,59012,60014,4804,6005,1106,0307,2109,13011,83012,59013,60015,480
204,1504,7305,6306,9308,76010,83012,16012,92015,1804,7505,3306,2307,5309,56011,83013,16013,92016,180
255,5106,8608,40010,07012,69015,69017,17018,72022,9806,1107,4609,00010,67013,49016,69018,17019,72023,980
305,9207,9809,10011,67013,95017,74020,24022,46026,8306,5208,5809,70012,27014,75018,74021,24023,46027,830
■片端段付めねじ・片端おねじ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差g6
D¥基準単価
SL-SSFNBSH-SSFNB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
82,6002,8403,0603,2704,1905,8906,3006,7107,5203,2003,4403,6603,8704,9906,8907,3007,7108,520
102,7002,9303,1703,3904,3106,0506,4706,9107,7503,3003,5303,7703,9905,1107,0507,4707,9108,750
122,8203,1003,3703,6204,6206,4306,9507,4608,4903,4203,7003,9704,2205,4207,4307,9508,4609,490
132,8803,1703,4403,7104,7606,6007,1507,6808,7703,4803,7704,0404,3105,5607,6008,1508,6809,770
153,0003,3403,6503,9605,1007,0307,6708,3009,5803,6003,9404,2504,5605,9008,0308,6709,30010,580
163,0503,4003,7304,0605,2207,1907,8608,5209,8503,6504,0004,3304,6606,0208,1908,8609,52010,850
183,1703,5303,9004,2805,5107,5408,2809,02010,5003,7704,1304,5004,8806,3108,5409,28010,02011,500
203,2103,5703,9104,2805,5107,5408,2809,02010,5003,8104,1704,5104,8806,3108,5409,28010,02011,500
253,5604,5205,1605,8107,59010,19011,48012,78015,3604,1605,1205,7606,4108,39011,19012,48013,78016,360
303,5704,8805,7806,5808,66011,56013,12014,72017,5004,1705,4806,3807,1809,46012,56014,12015,72018,500
353,5804,8906,1807,4809,35012,03013,39014,78017,5204,1805,4906,7808,08010,15013,03014,39015,78018,520
404,1105,6707,2108,76011,01014,06015,81017,54021,0504,7106,2707,8109,36011,81015,06016,81018,54022,050
505,1407,2409,33011,41014,44018,28020,80023,32028,4005,7407,8409,93012,01015,24019,28021,80024,32029,400
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFUBSH-SSFUB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
83,1303,3803,6103,8304,7706,4906,9307,3608,2003,7303,9804,2104,4305,5707,4907,9308,3609,200
103,2303,4703,7203,9504,9006,6507,1007,5508,4403,8304,0704,3204,5505,7007,6508,1008,5509,440
123,3603,6503,9304,1905,2207,0507,6108,1409,2203,9604,2504,5304,7906,0208,0508,6109,14010,220
133,4203,7204,0104,2905,3607,2307,8208,3709,5104,0204,3204,6104,8906,1608,2308,8209,37010,510
153,5503,9004,2404,5505,7207,6908,3609,03010,3604,1504,5004,8405,1506,5208,6909,36010,03011,360
163,6003,9604,3104,6605,8607,8608,5609,25010,6504,2004,5604,9105,2606,6608,8609,56010,25011,650
183,7204,1004,4904,8906,1608,2209,0009,77011,3304,3204,7005,0905,4906,9609,22010,00010,77012,330
203,7704,1404,5004,8906,1608,2209,0009,77011,3304,3704,7405,1005,4906,9609,22010,00010,77012,330
254,0305,0005,6306,2808,08010,67011,96013,25015,8404,6305,6006,2306,8808,88011,67012,96014,25016,840
304,0605,3506,2707,0609,14012,03013,61015,21017,9804,6605,9506,8707,6609,94013,03014,61016,21018,980
354,0705,3706,6607,9509,84012,51013,88015,25018,0004,6705,9707,2608,55010,64013,51014,88016,25019,000
404,5906,1407,6809,24011,49014,54016,29018,02021,5305,1906,7408,2809,84012,29015,54017,29019,02022,530
505,6107,7309,80011,89014,92018,75021,28023,81028,8706,2108,33010,40012,49015,72019,75022,28024,81029,870
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSFNBSH-PSSFNB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
82,6702,9403,2103,4604,4606,2706,7707,2708,2703,2703,5403,8104,0605,2607,2707,7708,2709,270
102,7503,0403,3203,5904,6206,4406,9807,5108,5703,3503,6403,9204,1905,4207,4407,9808,5109,570
122,8903,2303,5603,8805,0206,9607,6108,2509,5203,4903,8304,1604,4805,8207,9608,6109,25010,520
132,9403,2803,6203,9505,1207,0807,7408,4009,7303,5403,8804,2204,5505,9208,0808,7409,40010,730
153,0803,4903,9004,3005,6107,7008,5109,30010,9103,6804,0904,5004,9006,4108,7009,51010,30011,910
163,1403,5703,9704,3805,7207,8608,7009,51011,1903,7404,1704,5704,9806,5208,8609,70010,51012,190
183,3203,8404,3604,8906,4308,7809,84010,88012,9803,9204,4404,9605,4907,2309,78010,84011,88013,980
203,3403,8404,3604,8906,4308,7809,84010,88012,9803,9404,4404,9605,4907,2309,78010,84011,88013,980
254,0604,8805,7106,5408,70011,66013,32014,98018,3004,6605,4806,3107,1409,50012,66014,32015,98019,300
304,3905,3806,3607,3509,83013,09015,07017,03020,9804,9905,9806,9607,95010,63014,09016,07018,03021,980
354,6806,5008,35010,20012,66015,87017,84019,79023,6805,2807,1008,95010,80013,46016,87018,84020,79024,680
405,4107,6009,80012,02015,00018,76021,24023,72028,6706,0108,20010,40012,62015,80019,76022,24024,72029,670
506,8909,84012,78015,74019,84024,72028,31031,89039,0807,49010,44013,38016,34020,64025,72029,31032,89040,080
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFUBSH-PSSFUB
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079650100150200300400500600796
83,2003,4803,7704,0405,0506,8807,4107,9308,9903,8004,0804,3704,6405,8507,8808,4108,9309,990
103,2803,5903,8904,1605,2207,0607,6408,1909,3003,8804,1904,4904,7606,0208,0608,6409,19010,300
123,4303,7904,1304,4705,6507,6208,2908,97010,3104,0304,3904,7305,0706,4508,6209,2909,97011,310
133,4803,8404,1904,5405,7407,7308,4309,13010,5204,0804,4404,7905,1406,5408,7309,43010,13011,520
153,6304,0704,4904,9106,2508,3909,24010,08011,7604,2304,6705,0905,5107,0509,39010,24011,08012,760
163,7004,1404,5705,0006,3808,5609,44010,30012,0604,3004,7405,1705,6007,1809,56010,44011,30013,060
183,8904,4404,9805,5307,1209,52010,64011,73013,9304,4905,0405,5806,1307,92010,52011,64012,73014,930
203,9004,4404,9805,5307,1209,52010,64011,73013,9304,5005,0405,5806,1307,92010,52011,64012,73014,930
254,5305,3506,1807,0209,18012,14013,79015,46018,7705,1305,9506,7807,6209,98013,14014,79016,46019,770
304,8705,8606,8407,83010,30013,57015,54017,52021,4605,4706,4607,4408,43011,10014,57016,54018,52022,460
355,1606,9808,83010,68013,13016,35018,32020,26024,1505,7607,5809,43011,28013,93017,35019,32021,26025,150
405,8808,07010,28012,49015,47019,24021,71024,19029,1406,4808,67010,88013,09016,27020,24022,71025,19030,140
507,36010,33013,27016,22020,32025,20028,78032,37039,5607,96010,93013,87016,82021,12026,20029,78033,37040,560
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFNBSH-RSFNB
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049650100150200300400496
82,7703,1903,7404,1604,9806,6206,9503,3703,7904,3404,7605,7807,6207,950
102,7703,3103,7404,4105,2206,8607,1903,3703,9104,3405,0106,0207,8608,190
122,9003,4504,0004,5405,5207,2807,7603,5004,0504,6005,1406,3208,2808,760
132,9103,4504,0204,6805,6707,4307,9103,5104,0504,6205,2806,4708,4308,910
153,1003,7004,3805,1006,2008,0708,7003,7004,3004,9805,7007,0009,0709,700
163,1003,8004,3805,3406,4508,3308,9403,7004,4004,9805,9407,2509,3309,940
183,2403,9404,6405,5906,8608,9009,2003,8404,5405,2406,1907,6609,90010,200
203,3504,1904,8805,9607,3408,9409,8203,9504,7905,4806,5608,1409,94010,820
254,4605,7207,0208,24010,00012,16012,7805,0606,3207,6208,84010,80013,16013,780
304,8906,4507,4409,46010,71013,47014,9305,4907,0508,04010,06011,51014,47015,930
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFNBSH-RSSFNB
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049650100150200300400496
82,9003,4504,1204,6505,6807,5408,1003,5004,0504,7205,2506,4808,5409,100
102,9903,5804,1404,9306,0007,8608,4603,5904,1804,7405,5306,8008,8609,460
123,2303,8104,5205,2206,5208,6109,4303,8304,4105,1205,8207,3209,61010,430
133,2803,8804,5205,3406,6608,7309,5303,8804,4805,1205,9407,4609,73010,530
153,5904,0804,9605,8607,3509,62010,6304,1904,6805,5606,4608,15010,62011,630
163,6304,2505,0206,2007,75010,04011,0804,2304,8505,6206,8008,55011,04012,080
183,8904,4005,3206,4908,21010,71011,4704,4905,0005,9207,0909,01011,71012,470
204,0404,6205,5106,8108,65010,71012,0504,6405,2206,1107,4109,45011,71013,050
255,3806,7308,2709,94012,56015,57017,0405,9807,3308,87010,54013,36016,57018,040
305,8107,8608,97011,54013,82017,61020,1106,4108,4609,57012,14014,62018,61021,110
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積になります
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・片端おねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・片端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじ・片端めねじ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付めねじ/片端段付
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
基本形状片端段付片端段付ストレート片端段付ストレートストレート
軸端形状(右)おねじめねじ加工なし加工なしめねじめねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト