17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,872型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が1,872型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

スパナ溝付きタイプ

キリ穴付きタイプ(D≦30、L≦500)

[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L、F、T、B、S寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
片端段付おねじ両端段付おねじ
D公差f8D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差h5洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSFGF−−SL-PSSFGX−−SUS304−硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFGFSH-PSSFGX精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-SSFAFSL-SSFUF−SL-SSFAXSL-SSFUXSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さ
>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
−脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFAFSH-SSFUFSH-SSFAXSH-SSFUX精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-PSSFAFSL-PSSFUF−SL-PSSFAXSL-PSSFUX硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFAFSH-PSSFUFSH-PSSFAXSH-PSSFUX精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSFAF−−SL-RSFAX−SUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFAFSH-RSFAX精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSSFAF−−SL-RSSFAX−SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFAFSH-RSSFAX精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]L寸公差・ 真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化  >> こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
[ ! ]低温黒色クロムメッキの特長 >>こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレス規格については >>こちら
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照
[ ! ]締付トルク、降伏応力データのご用意がございません。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
L、F、T、B、S寸公差表
寸法区分公差
を超え以下(㎜)
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
400800±0.8
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。

規格表

型式−L−F−B−P−M−T−S−Q−N
SL-PSSFGF20−400−F30−B20−P10−M8        
SH-PSSFGX20−400−F30−B20−P10−M8−T20−S15−Q10−N8
D公差
Df8g6h5
8−0.013
−0.035
−0.005
−0.014
  0
−0.006
10
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
  0
−0.008
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
  0
−0.009
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
  0
−0.011
40
50
■片端段付おねじ
型式指定1mm単位M(並目)
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLFBP
D公差f8
SL-PSSFGF
SH-PSSFGF


D公差g6
SL-SSFAF
SH-SSFAF

SL-PSSFAF
SH-PSSFAF

SL-RSFAF
SH-RSFAF

SL-RSSFAF
SH-RSSFAF


D公差h5
SL-SSFUF
SH-SSFUF

SL-PSSFUF
SH-PSSFUF


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30、Y≦500
825〜79010≦F≦P×5Pitch×3+(g)≦B≦M×3M<P<D56       8000.3
以下
0.5
以下
1025〜790568      800
1225〜79056810     800
1325〜79056810     800
1525〜7905681012    800
1625〜7905681012    800
1825〜790568101216   800
2025〜790568101216   8001.0
以下
2525〜79056810121620  800
3025〜790 681012162024 800
3525〜78020≦F≦P×5   1012162024308000.5
以下
4025〜780    1216202430800
5025〜780     16202430800
[ ! ] F−B≧2が必要です。
■両端段付おねじ
型式指定1mm単位M・N(並目)
選択
(Y)
Max.
RC
TypeDLF・TB・SP・Q
D公差f8
SL-PSSFGX
SH-PSSFGX


D公差g6
SL-SSFAX
SH-SSFAX

SL-PSSFAX
SH-PSSFAX

SL-RSFAX
SH-RSFAX

SL-RSSFAX
SH-RSSFAX


D公差h5
SL-SSFUX
SH-SSFUX

SL-PSSFUX
SH-PSSFUX


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30、Y≦500
825〜78010≦F≦P×5
10≦T≦Q×5
Pitch×3+(g)≦B≦M×3
Pitch×3+(g)≦S≦N×3
M<P<D
N<Q<D
56       8000.3
以下
0.5
以下
1025〜780568      800
1225〜78056810     800
1325〜78056810     800
1525〜7805681012    800
1625〜7805681012    800
1825〜780568101216   800
2025〜780568101216   8001.0
以下
2525〜78056810121620  800
3025〜780 681012162024 800
3525〜76020≦F≦P×5
20≦T≦Q×5
   1012162024308000.5
以下
4025〜760    1216202430800
5025〜760     16202430800
[ ! ] F−B(T−S)≧2が必要です。
並目ねじ逃げ寸法
M
N
pitchMC
NC
(g)
50.84.12
61.04.4
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0

追加工詳細

■出荷日

[ ! ] キー溝追加工(KC)のみ
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
(低温黒色クロムメッキ品は12日目出荷)

・追加工詳細は下記タブよりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像1_追加工詳細

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可SL-PSSFGF30-300.5-F40-B30-P20-M16-T50-S30-Q16-N10-LKC400
SC

スパナ溝を1箇所つける

P側

シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像2_追加工詳細

 
DWℓ1
878
108
121010
1311
1513
1614
1816
2017
2522
302715
3530
403620
5041
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

[ NG ]WSCとの併用不可
SL-PSSFGF30-300-F40-B30-P20-M16-T50-S30-Q16-N10-SC5400
WSC

スパナ溝を2箇所つける

P側

シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像2_追加工詳細

[ ! ]WSC, X =指定1mm単位
[ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L
[ ! ]WSC(X)≧0

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]SCとの併用不可
[ NG ]片端段付おねじタイプは適用不可
SL-PSSFGF30-300-F40-B30-P20-M16-T50-S30-Q16-N10-WSC10-X8800
FC

1箇所平面取り追加
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像4_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
  D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
[ NG ]両端段付おねじタイプは適用不可
SFAF30-300-F40-B30-P20-M16-FC10-E8200
WFC

2箇所平面取り追加
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像5_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
  D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]FCとの併用不可
[ NG ]両端段付おねじタイプは適用不可
SFAF30-300-F40-B30-P20-M16-WFC10-A8-E20400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像6_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SL-PSSFGF30-300-F40-B30-P20-M16-T50-S30-Q16-N10-RC10500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像7_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]RCとの併用不可
SL-PSSFGF30-300-F40-B30-P20-M16-T50-S30-Q16-N10-WRC10-Y101,000
KC

キー溝1箇所追加
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像8_追加工詳細

シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像10_追加工詳細
軸径btr
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
1240
-0.03
2.5+0.1
0
0.08~0.16
1653.00.16~0.25
2063.5
2580
-0.036
4.0+0.2
0
30

KC+G≧Lの場合、キー溝は下図の形状になります。

Ex.)シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像10-1_追加工詳細

[ ! ]D=12・16・20・25・30のみ適用
[ ! ]KC・G=指定1mm単位
[ ! ]b≦G≦30、G≦L/3
[ ! ]L>500:2≦KC≦L/3
  L<500:2≦KC≦500
[ ! ]M×2<KC+F

[ NG ]両端段付おねじタイプは適用不可
SFAF30-300-F40-B30-P20-M16-KC10-G10500
MMC
MMS
NMC
NMS

おねじ細目ねじに変更
シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像9_追加工詳細

 

DMMC・NMCMMS・NMS
834568           
10 456810      10   
12  5681012     1012  
13  5681012     10   
15  568101215    1012  
16  568101215    101214 
18  56810121517   10121418
20   681012151720  10121418
25    8101215172025 10121418
30    81012151720253010121418
35     1012151720253010121418
40      121517202530 121418
50       1517202530  1418
ピッチ0.350.50.751.01.51.251.5
細目ねじ逃げ寸法① 細目ねじ逃げ寸法②
MMC
NMC
PitchMC
NC
g MMS
NMC
PitchMC
NC
g
60.75  4.82.0 101.258 3
81.0  6.4 121.5  9.7
10  8.4 1411.7
1210.4 1815.7
1513.4     
1715.4     
2018.4     

 

【ベアリングナット 細目追加工】
・左端を「MMC」、右端を「NMC」と指定

【シリンダ 細目追加工】
・左端を「MMS」、右端を「NMS」と指定
SL-PSSFGF30-300-F40-B30-P20-MMC15-T50-S30-Q16-NMC15300

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

■真直度測定方法

シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
7100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
2430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■同軸度・直角度

 

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ 関連画像1_メッキ層について
 

関連リンク

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

特性・用途

基本形状

軸端形状(右)

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

おねじ(並目) [M]

(mm)

おねじ(並目) [N]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMC]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMS]

(mm)

おねじNを細目ねじ変更 [NMC]

(mm)

おねじNを細目ねじ変更 [NMS]

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

P

(mm)

Q

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 6
-
-
-
-
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6
-
-
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 8
-
-
-
-
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 8
-
-
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10
-
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 12
-
6 ~ 12
-
-
-
6 ~ 60
10 ~ 98
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 12
-
-
10 ~ 12
-
-
6 ~ 60
10 ~ 98
-
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 12
-
-
-
-
-
6 ~ 60
10 ~ 98
7 ~ 14
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 12
-
-
-
-
-
6 ~ 60
10 ~ 105
7 ~ 15
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 12
-
-
-
6 ~ 60
10 ~ 105
7 ~ 15
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 12
-
-
6 ~ 60
10 ~ 105
7 ~ 15
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 16
-
-
-
-
-
6 ~ 80
10 ~ 119
7 ~ 17
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 12
-
-
-
6 ~ 80
10 ~ 119
7 ~ 17
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 14
-
-
6 ~ 80
10 ~ 119
7 ~ 17
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 16
-
-
-
-
-
6 ~ 80
10 ~ 133
7 ~ 19
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 16
-
-
-
6 ~ 80
10 ~ 133
7 ~ 19
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 18
-
-
6 ~ 80
10 ~ 133
7 ~ 19
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 20
-
-
-
-
-
8 ~ 100
10 ~ 168
9 ~ 24
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
8 ~ 20
-
-
-
8 ~ 100
10 ~ 168
9 ~ 24
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 18
-
-
8 ~ 100
10 ~ 168
9 ~ 24
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1490
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
6 ~ 24
-
-
-
-
-
8 ~ 120
10 ~ 203
9 ~ 29
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1490
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
8 ~ 25
-
-
-
8 ~ 120
10 ~ 203
9 ~ 29
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1490
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 18
-
-
8 ~ 120
10 ~ 203
9 ~ 29
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
10 ~ 30
-
-
-
-
-
10 ~ 210
20 ~ 238
11 ~ 34
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
10 ~ 30
-
-
-
10 ~ 210
20 ~ 238
11 ~ 34
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10 ~ 18
-
-
10 ~ 210
20 ~ 238
11 ~ 34
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
12 ~ 30
-
-
-
-
-
12 ~ 210
20 ~ 273
13 ~ 39
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
12 ~ 30
-
-
-
12 ~ 210
20 ~ 273
13 ~ 39
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
12 ~ 18
-
-
12 ~ 210
20 ~ 273
13 ~ 39
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
16 ~ 30
-
-
-
-
-
16 ~ 210
20 ~ 343
17 ~ 49
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
15 ~ 30
-
-
-
16 ~ 210
20 ~ 343
17 ~ 49
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
片端段付
加工なし
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1480
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
14 ~ 18
-
-
16 ~ 210
20 ~ 343
17 ~ 49
-
-
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 6
5 ~ 6
-
-
-
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
7
6 ~ 30
10 ~ 42
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 6
-
-
-
6
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
7
6 ~ 30
10 ~ 42
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 6
6
-
-
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
7
6 ~ 30
10 ~ 42
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6
-
6
-
6 ~ 30
10 ~ 42
7
7
6 ~ 30
10 ~ 42
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 8
5 ~ 8
-
-
-
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
7 ~ 9
6 ~ 40
10 ~ 63
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 8
-
-
-
6 ~ 8
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
7 ~ 9
6 ~ 40
10 ~ 63
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 8
6 ~ 8
-
-
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
7 ~ 9
6 ~ 40
10 ~ 63
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 8
-
6 ~ 8
-
6 ~ 40
10 ~ 63
7 ~ 9
7 ~ 9
6 ~ 40
10 ~ 63
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
5 ~ 10
-
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
-
10
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 10
6 ~ 10
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 10
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
-
10
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 10
-
10
-
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10
6 ~ 10
-
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
-
10
-
10
6 ~ 50
10 ~ 77
7 ~ 11
7 ~ 11
6 ~ 50
10 ~ 77
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
5 ~ 10
-
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
5 ~ 10
-
-
-
-
10
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
5 ~ 10
6 ~ 10
-
-
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 10
-
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
両端段付
おねじ
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
-
10
6 ~ 50
10 ~ 84
7 ~ 12
7 ~ 12
6 ~ 50
10 ~ 84
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!

シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■片端おねじ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFGFSH-PSSFGF
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600800100200400600790
82,4003,2104,4106,3107,9203,0003,8105,3707,8109,420
102,4003,2104,3106,2807,8803,0003,8105,2707,7809,380
122,5803,4904,5206,4208,0703,1804,0905,4807,9209,570
132,5803,4904,5206,4208,0703,1804,0905,4807,9209,570
15・162,7903,8404,7106,7408,4703,3904,4405,6708,2409,970
18・203,0804,3305,2707,5009,4203,6804,9306,2309,00010,920
253,3804,8305,9808,62010,9503,8205,1606,5909,59011,750
303,5905,1506,5109,51012,1804,0105,4607,08010,42012,890
354,4306,6009,54013,16016,9104,7906,8009,88013,80017,270
405,2007,85011,46015,89020,5105,5007,96011,66016,32020,600
507,11011,03015,47021,50028,2607,27010,90015,37021,52027,780
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス  D公差g6
D¥基準単価
SL-SSFAFSH-SSFAF
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
82,1602,4002,6602,8803,8005,5205,9206,3307,1502,7603,0003,2603,4804,6006,5206,9207,3308,150
102,2202,4802,7202,9503,9105,6306,0706,4907,3502,8203,0803,3203,5504,7106,6307,0707,4908,350
122,3102,6102,9003,1804,1905,9906,5107,0208,0402,9103,2103,5003,7804,9906,9907,5108,0209,040
132,3502,6802,9603,2604,3006,1406,6907,2308,3202,9503,2803,5603,8605,1007,1407,6908,2309,320
152,4602,8203,1703,4804,6206,5607,1907,8309,0903,0603,4203,7704,0805,4207,5608,1908,83010,090
162,5002,8603,2303,5704,7306,6907,3608,0309,3503,1003,4603,8304,1705,5307,6908,3609,03010,350
182,5702,9903,3803,7404,9807,0107,7508,5009,9603,1703,5903,9804,3405,7808,0108,7509,50010,960
202,5902,9903,3803,7404,9807,0107,7508,5009,9603,1903,5903,9804,3405,7808,0108,7509,50010,960
253,1403,8204,4405,1006,9009,47010,78012,07014,6603,7404,4205,0405,7007,70010,47011,78013,07015,660
303,3404,2105,0105,7807,87010,76012,35013,93017,1103,9404,8105,6106,3808,67011,76013,35014,93018,110
353,3504,4205,5106,5808,53011,30012,95014,60018,3203,9505,0206,1107,1809,33012,30013,95015,60019,320
403,8505,1806,5107,83010,12013,21015,25017,29021,9204,4505,7807,1108,43010,92014,21016,25018,29022,920
505,1107,0809,03010,99013,69017,17020,05022,88029,6305,7107,6809,63011,59014,49018,17021,05023,88030,630
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス  D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFUFSH-SSFUF
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
82,6702,9203,1903,4204,3706,1006,5206,9607,8203,2703,5203,7904,0205,1707,1007,5207,9608,820
102,7303,0003,2503,4904,4706,2206,6807,1308,0303,3303,6003,8504,0905,2707,2207,6808,1309,030
122,8203,1403,4403,7304,7706,6007,1507,6808,7503,4203,7404,0404,3305,5707,6008,1508,6809,750
132,8603,2103,5103,8204,8806,7607,3307,9009,0403,4603,8104,1104,4205,6807,7608,3308,90010,040
152,9803,3603,7204,0605,2207,1907,8608,5309,8503,5803,9604,3204,6606,0208,1908,8609,53010,850
163,0203,4003,7904,1405,3307,3308,0408,74010,1303,6204,0004,3904,7406,1308,3309,0409,74011,130
183,1003,5303,9404,3205,6107,6708,4409,23010,7603,7004,1304,5404,9206,4108,6709,44010,23011,760
203,1203,5303,9404,3205,6107,6708,4409,23010,7603,7204,1304,5404,9206,4108,6709,44010,23011,760
253,6204,2904,9305,5807,3709,96011,27012,54015,1304,2204,8905,5306,1808,17010,96012,27013,54016,130
303,8204,6805,4806,2708,36011,23012,82014,41017,5804,4205,2806,0806,8709,16012,23013,82015,41018,580
353,8304,9005,9907,0609,01011,77013,44015,08018,7904,4305,5006,5907,6609,81012,77014,44016,08019,790
404,3305,6706,9908,31010,59013,69015,73017,77022,3904,9306,2707,5908,91011,39014,69016,73018,77023,390
505,5907,5709,51011,46014,18017,65020,52023,36030,1006,1908,17010,11012,06014,98018,65021,52024,36031,100
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSFAFSH-PSSFAF
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
82,2202,5202,7903,0704,0905,8906,3906,8807,8902,8203,1203,3903,6704,8906,8907,3907,8808,890
102,2802,5902,8903,1804,2106,0506,5807,1008,1702,8803,1903,4903,7805,0107,0507,5808,1009,170
122,3802,7603,1103,4404,5806,5207,1707,8109,0902,9803,3603,7104,0405,3807,5208,1708,81010,090
132,4102,8103,1703,4904,6606,6207,2907,9409,2803,0103,4103,7704,0905,4607,6208,2908,94010,280
152,5503,0003,4103,8105,1107,2208,0308,82010,4203,1503,6004,0104,4105,9108,2209,0309,82011,420
162,5903,0503,4703,9005,2207,3608,1909,03010,6903,1903,6504,0704,5006,0208,3609,19010,03011,690
182,7503,3203,8404,3605,9108,2609,30010,35012,4403,3503,9204,4404,9606,7109,26010,30011,35013,440
202,7503,3203,8404,3605,9108,2609,30010,35012,4403,3503,9204,4404,9606,7109,26010,30011,35013,440
253,3404,1705,0105,8408,00010,94012,62014,27017,6003,9404,7705,6106,4408,80011,94013,62015,27018,600
303,6004,5905,5806,5609,04012,31014,28016,26020,2004,2005,1906,1807,1609,84013,31015,28017,26021,200
354,3605,9207,5009,08011,72015,15017,58020,01025,4704,9606,5208,1009,68012,52016,15018,58021,01026,470
405,1007,0408,98010,92014,04017,94020,97023,98030,7205,7007,6409,58011,52014,84018,94021,97024,98031,720
506,9409,80012,69015,54019,27023,79027,96032,15042,0107,54010,40013,29016,14020,07024,79028,96033,15043,010
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFUFSH-PSSFUF
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
82,7303,0403,3403,6204,6606,4907,0107,5308,5903,3303,6403,9404,2205,4607,4908,0108,5309,590
102,7803,1203,4303,7304,7906,6507,2107,7508,8803,3803,7204,0304,3305,5907,6508,2108,7509,880
122,9003,2903,6604,0105,1807,1607,8408,5109,8503,5003,8904,2604,6105,9808,1608,8409,51010,850
132,9303,3503,7204,0705,2707,2607,9608,64010,0503,5303,9504,3204,6706,0708,2608,9609,64011,050
153,0703,5503,9704,4005,7307,8908,7409,58011,2503,6704,1504,5705,0006,5308,8909,74010,58012,250
163,1203,6004,0504,4905,8608,0408,9109,78011,5303,7204,2004,6505,0906,6609,0409,91010,78012,530
183,2803,8904,4404,9806,5808,98010,08011,18013,3703,8804,4905,0405,5807,3809,98011,08012,18014,370
203,2803,8904,4404,9806,5808,98010,08011,18013,3703,8804,4905,0405,5807,3809,98011,08012,18014,370
253,8204,6605,4806,3108,48011,43013,09014,76018,0704,4205,2606,0806,9109,28012,43014,09015,76019,070
304,0905,0606,0507,0409,52012,79014,77016,73020,6704,6905,6606,6507,64010,32013,79015,77017,73021,670
354,8306,4107,9809,55012,19015,64018,06020,49025,9405,4307,0108,58010,15012,99016,64019,06021,49026,940
405,5807,5109,47011,40014,51018,43021,44024,45031,1906,1808,11010,07012,00015,31019,43022,44025,45032,190
507,43010,28013,16016,02019,75024,27028,44032,63042,4908,03010,88013,76016,62020,55025,27029,44033,63043,490
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFAFSH-RSFAF
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049050100150200300400490
82,5902,8803,2103,5604,4006,1006,7003,1903,4803,8104,1605,2007,1007,700
102,6102,9503,2903,7004,6606,3706,7903,2103,5503,8904,3005,4607,3707,790
122,6903,1103,5203,9204,9206,7807,3103,2903,7104,1204,5205,7207,7808,310
132,7003,1203,5304,0105,0706,9307,4903,3003,7204,1304,6105,8707,9308,490
153,2003,8004,4605,1906,3208,3209,0003,8004,4005,0605,7907,1209,32010,000
163,2003,8704,5105,3106,5708,5509,2403,8004,4705,1105,9107,3709,55010,240
183,2704,0104,7505,5906,9209,0609,6703,8704,6105,3506,1907,72010,06010,670
203,3504,1804,9805,9007,3409,32010,0203,9504,7805,5806,5008,14010,32011,020
253,9605,0906,1907,3008,97011,33012,3404,5605,6906,7907,9009,77012,33013,340
304,3605,7106,8308,1909,91012,60014,2004,9606,3107,4308,79010,71013,60015,200
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFAFSH-RSSFAF
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049050100150200300400490
82,7403,1603,6304,0905,1607,0607,8803,3403,7604,2304,6905,9608,0608,880
102,7703,2503,7404,2705,4807,4008,0703,3703,8504,3404,8706,2808,4009,070
122,8903,5104,1004,6705,9708,1509,0003,4904,1104,7005,2706,7709,15010,000
132,9003,5104,1204,7306,0708,2409,1103,5004,1104,7205,3306,8709,24010,110
153,4304,2505,1106,0207,4909,86010,9304,0304,8505,7106,6208,29010,86011,930
163,4604,3505,2206,2307,87010,28011,3904,0604,9505,8206,8308,67011,28012,390
183,5504,5205,4806,5308,30010,86011,9404,1505,1206,0807,1309,10011,86012,940
203,5904,6705,6806,8108,69011,14012,2904,1905,2706,2807,4109,49012,14013,290
254,4305,9907,5009,01011,53014,76016,6105,0306,5908,1009,61012,33015,76017,610
304,8406,7808,39010,26013,03016,74019,4005,4407,3808,99010,86013,83017,74020,400
■両端おねじ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFGXSH-PSSFGX
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600780100200400600780
82,9504,1205,3207,6609,7103,5504,7206,2809,16011,210
102,9504,1205,1907,1909,0703,5504,7206,1508,69010,570
123,1204,4005,4307,3308,9903,7205,0006,3908,83010,490
133,1204,4005,4307,3308,9903,7205,0006,3908,83010,490
15・163,3304,7505,6007,6409,3503,9305,3506,5609,14010,850
18・203,8005,5306,4708,73010,6204,4006,1307,43010,23012,120
254,1606,1207,2909,93012,2604,5406,3607,80010,81012,960
304,3606,4607,81010,81013,4104,7306,6708,28011,62014,030
355,5308,41011,32014,96018,7005,8108,48011,53015,46018,930
406,48010,01013,63018,03022,6706,6909,96013,67018,31022,600
508,85013,92018,33024,39031,1208,88013,58018,02024,19030,430
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス  D公差g6
D¥基準単価
SL-SSFAXSH-SSFAX
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060078050100150200300400500600780
82,7102,9303,1603,3704,2805,9706,3906,8007,6203,3103,5303,7603,9705,0806,9707,3907,8008,620
102,7903,0303,2603,4704,4006,1306,5606,9907,8503,3903,6303,8604,0705,2007,1307,5607,9908,850
122,9203,2003,4503,7104,7306,5207,0307,5408,5703,5203,8004,0504,3105,5307,5208,0308,5409,570
132,9803,2603,5303,8104,8406,6907,2307,7708,8603,5803,8604,1304,4105,6407,6908,2308,7709,860
153,1003,4203,7404,0605,1907,1407,7608,4009,6703,7004,0204,3404,6605,9908,1408,7609,40010,670
163,1603,4803,8204,1505,3207,2807,9408,6109,9403,7604,0804,4204,7506,1208,2808,9409,61010,940
183,2603,6304,0004,3605,6107,6408,3809,11010,5803,8604,2304,6004,9606,4108,6409,38010,11011,580
203,3003,6504,0004,3605,6107,6408,3809,11010,5803,9004,2504,6004,9606,4108,6409,38010,11011,580
253,9704,6205,2805,9007,71010,29011,59012,89015,4804,5705,2205,8806,5008,51011,29012,59013,89016,480
304,0705,1005,8906,6908,77011,66013,24014,83018,0104,6705,7006,4907,2909,57012,66014,24015,83019,010
354,0805,5106,9308,35010,32013,07014,72016,40020,1004,6806,1107,5308,95011,12014,07015,72017,40021,100
404,7106,4508,2209,97012,26015,35017,40019,45024,0505,3107,0508,82010,57013,06016,35018,40020,45025,050
506,2808,79011,31013,86016,55020,05022,90025,75032,4606,8809,39011,91014,46017,35021,05023,90026,75033,460
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス  D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFUXSH-SSFUX
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060078050100150200300400500600780
83,2403,4703,7103,9304,8606,5807,0107,4508,3003,8404,0704,3104,5305,6607,5808,0108,4509,300
103,3403,5803,8204,0504,9906,7507,1907,6508,5503,9404,1804,4204,6505,7907,7508,1908,6509,550
123,4603,7504,0204,2905,3307,1607,6908,2209,3004,0604,3504,6204,8906,1308,1608,6909,22010,300
133,5203,8204,1004,4005,4607,3307,9008,4709,6104,1204,4204,7005,0006,2608,3308,9009,47010,610
153,6503,9904,3204,6605,8307,8108,4609,13010,4704,2504,5904,9205,2606,6308,8109,46010,13011,470
163,7104,0604,4104,7605,9607,9408,6409,35010,7404,3104,6605,0105,3606,7608,9409,64010,35011,740
183,8204,2204,6004,9806,2508,3309,1009,87011,4204,4204,8205,2005,5807,0509,33010,10010,87012,420
203,8704,2404,6004,9806,2508,3309,1009,87011,4204,4704,8405,2005,5807,0509,33010,10010,87012,420
254,4405,1005,7506,3908,18010,77012,07013,36015,9505,0405,7006,3506,9908,98011,77013,07014,36016,950
304,5405,5806,3707,1709,25012,14013,73015,31018,4805,1406,1806,9707,77010,05013,14014,73016,31019,480
354,5505,9907,4108,83010,80013,55015,21016,87020,5905,1506,5908,0109,43011,60014,55016,21017,87021,590
405,1906,9308,70010,45012,74015,82017,88019,93024,5405,7907,5309,30011,05013,54016,82018,88020,93025,540
506,7609,26011,80014,34017,03020,52023,38026,22032,9307,3609,86012,40014,94017,83021,52024,38027,22033,930
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSFAXSH-PSSFAX
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060078050100150200300400500600780
82,7603,0303,2903,5604,5606,3506,8507,3608,3603,3603,6303,8904,1605,3607,3507,8508,3609,360
102,8503,1403,4103,6704,7206,5507,0607,6108,6503,4503,7404,0104,2705,5207,5508,0608,6109,650
122,9903,3403,6403,9605,1107,0507,6908,3409,6203,5903,9404,2404,5605,9108,0508,6909,34010,620
133,0403,3903,7104,0505,2107,1707,8408,5009,8303,6403,9904,3104,6506,0108,1708,8409,50010,830
153,1903,5903,9904,3805,6907,8008,5909,40011,0003,7904,1904,5904,9806,4908,8009,59010,40012,000
163,2403,6504,0804,4905,8307,9408,7809,62011,2703,8404,2504,6805,0906,6308,9409,78010,62012,270
183,4203,9404,4704,9906,5408,8809,93010,98013,0604,0204,5405,0705,5907,3409,88010,93011,98014,060
203,4203,9404,4704,9906,5408,8809,93010,98013,0604,0204,5405,0705,5907,3409,88010,93011,98014,060
254,1504,9805,8306,6408,81011,76013,44015,08018,4204,7505,5806,4307,2409,61012,76014,44016,08019,420
304,5005,4906,4807,4709,93013,21015,19017,15021,0905,1006,0907,0808,07010,73014,21016,19018,15022,090
355,4107,5009,61011,70014,34017,75020,20022,64028,0806,0108,10010,21012,30015,14018,75021,20023,64029,080
406,3508,93011,48014,05017,17021,09024,11027,11033,8606,9509,53012,08014,65017,97022,09025,11028,11034,860
508,62012,32016,04019,74023,46027,96032,16036,36046,1909,22012,92016,64020,34024,26028,96033,16037,36047,190
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFUXSH-PSSFUX
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060078050100150200300400500600780
83,2903,5803,8504,1305,1606,9807,5008,0409,0803,8904,1804,4504,7305,9607,9808,5009,04010,080
103,3903,7003,9704,2605,3207,1807,7208,2909,4003,9904,3004,5704,8606,1208,1808,7209,29010,400
123,5303,9004,2304,5505,7307,7108,3809,06010,4004,1304,5004,8305,1506,5308,7109,38010,06011,400
133,5903,9504,2904,6405,8507,8408,5409,23010,6304,1904,5504,8905,2406,6508,8409,54010,23011,630
153,7404,1604,5905,0006,3508,5009,32010,17011,8604,3404,7605,1905,6007,1509,50010,32011,17012,860
163,8004,2404,6805,1206,5008,6409,52010,40012,1404,4004,8405,2805,7207,3009,64010,52011,40013,140
183,9904,5305,0805,6407,2409,63010,73011,83014,0304,5905,1305,6806,2408,04010,63011,73012,83015,030
203,9904,5305,0805,6407,2409,63010,73011,83014,0304,5905,1305,6806,2408,04010,63011,73012,83015,030
254,6405,4606,3007,1209,29012,24013,91015,55018,8905,2406,0606,9007,72010,09013,24014,91016,55019,890
304,9705,9806,9507,94010,42013,69015,66017,63021,5705,5706,5807,5508,54011,22014,69016,66018,63022,570
355,8807,98010,08012,18014,82018,22020,67023,11028,5606,4808,58010,68012,78015,62019,22021,67024,11029,560
406,8309,40011,96014,52017,65021,57024,58027,60034,3407,43010,00012,56015,12018,45022,57025,58028,60035,340
509,10012,80016,52020,21023,93028,44032,64036,83046,6809,70013,40017,12020,81024,73029,44033,64037,83047,680
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFAXSH-RSFAX
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040048050100150200300400480
82,9303,3903,9404,3705,2806,9907,7703,5303,9904,5404,9706,0807,9908,770
102,9403,5103,9504,6405,5407,2607,6603,5404,1104,5505,2406,3408,2608,660
123,0703,6604,2404,8005,8607,7008,2603,6704,2604,8405,4006,6608,7009,260
133,0803,6704,2604,9506,0207,8808,4403,6804,2704,8605,5506,8208,8809,440
153,4004,0604,8405,6406,8408,8209,5204,0004,6605,4406,2407,6409,82010,520
163,4004,1604,8405,8807,0809,0709,7704,0004,7605,4406,4807,88010,07010,770
183,5604,3305,1506,1907,5209,65010,0504,1604,9305,7506,7908,32010,65011,050
203,6604,5905,3806,5508,0109,70010,6704,2605,1905,9807,1508,81010,70011,670
254,3905,5806,7607,8909,78012,09012,8304,9906,1807,3608,49010,58013,09013,830
304,8306,3207,2209,14010,57013,48015,0805,4306,9207,8209,74011,37014,48016,080
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFAXSH-RSSFAX
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040048050100150200300400480
83,0603,6304,3204,8605,9907,9108,9403,6604,2304,9205,4606,7908,9109,940
103,0703,7904,3605,1706,3108,2709,1803,6704,3904,9605,7707,1109,27010,180
123,2604,0404,7605,4906,8709,0409,9303,8604,6405,3606,0907,67010,04010,930
133,2604,0404,7605,6106,9909,18010,0803,8604,6405,3606,2107,79010,18011,080
153,6504,4605,4206,4007,98010,37011,4504,2505,0606,0207,0008,78011,37012,450
163,7004,6105,4906,7408,37010,79011,9204,3005,2106,0907,3409,17011,79012,920
183,9504,7905,8307,0908,88011,45012,3204,5505,3906,4307,6909,68012,45013,320
204,1005,0006,0107,4009,33011,47012,9204,7005,6006,6108,00010,13012,47013,920
255,3106,4308,0409,60012,34015,51017,1205,9107,0308,64010,20013,14016,51018,120
305,8307,4408,78011,24013,68017,64020,2706,4308,0409,38011,84014,48018,64021,270
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじタイプ/両端段付おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付おねじ・片端めねじ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
軸端形状(左)おねじおねじ-おねじおねじおねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト