17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2,042型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝 スパナ溝付きタイプ・キリ穴付タイプ

【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝 スパナ溝付きタイプ・キリ穴付タイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が2,042型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

スパナ溝付きタイプ

キリ穴付きタイプ(D≦30、L≦500)

[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L、F、T、SC、H寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
スパナ溝付きキリ穴付き
D公差f8D公差g6D公差h5洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSAGU−−−SUS304−硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSAGU精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-SSAFUSL-SSFFUSL-SSHAMSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さ
>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
−脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSAFUSH-SSFFUSH-SSHAM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-PSSAFUSL-PSSFFUSL-PSSHAMSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSAFUSH-PSSFFUSH-PSSHAM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSAFU−SL-RSHAMSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSAFUSH-RSHAM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSSAFU−SL-RSSHAMSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSAFUSH-RSSHAM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]L寸公差・ 真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 [ >> ]こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]スパナ溝・キリ穴加工部・軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
[ ! ]キリ穴加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。
[ ! ]低温黒色クロムメッキの特長>>こちら
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式−L−F−M−T−N−SC
SL-PSSAGU15−300−F18−M6−T17−N12−SC8
D公差
Df8g6h5
8−0.013
−0.035
−0.005
−0.014
  0
−0.006
10
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
  0
−0.008
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
  0
−0.009
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
  0
−0.011
40
50
■スパナ溝付き
型式 指定1mm単位選択指定1mm単位Wℓ1(Y)
Max.
C
TypeDLF・TM・N(並目)SC
D公差f8
SL-PSSAGU
SH-PSSAGU


D公差g6
SL-SSAFU
SH-SSAFU

SL-PSSAFU
SH-PSSAFU

SL-RSAFU
SH-RSAFU

SL-RSSAFU
SH-RSSAFU


D公差h5
SL-SSFFU
SH-SSFFU

SL-PSSFFU
SH-PSSFFU


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
825〜7905≦F≦M×3
5≦T≦N×3



[ ! ]F−(g)≧Pitch×3
[ ! ]T−(g)≧Pitch×3
56       [ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0
[ ! ]スパナ溝詳細
こちら
788000.5
以下
1025〜790568      8800
1225〜79056810     1010800
1325〜7905681012    11800
1525〜7905681012    13800
1625〜7905681012    14800
1825〜790568101216   16800
2025〜790568101216   178001.0
以下
2525〜7905681012162024 22800
3025〜790 681012162024 2715800
3525〜790   10121620243030800
4025〜790    12162024303620800
5025〜790     1620243041800
●低温黒色クロムメッキ品 [ ! ]L(Y)≧501の場合、F(T)-g≧10が必要です。
■キリ穴付き
型式 指定1mm単位選択指定1mm単位d(Y)
Max.
C
TypeDLF・TM・N(並目)H
SL-SSHAM
SH-SSHAM

SL-PSSHAM
SH-PSSHAM

SL-RSHAM
SH-RSHAM

SL-RSSHAM
SH-RSSHAM
825〜4905≦F≦M×3
5≦T≦N×3



[ ! ]F−(g)≧Pitch×3
[ ! ]T−(g)≧Pitch×3
56       [ ! ]L≧H+d/2+2
[ ! ]H≧d/2+2
35000.5
以下
1025〜490568      500
1225〜49056810     500
1325〜4905681012    4500
1525〜4905681012    500
1625〜4905681012    500
1825〜490568101216   6500
2025〜490568101216   5001.0
以下
2525〜4905681012162024 7500
3025〜490 681012162024 500
並目ねじ逃げ寸法
M
N
PitchMC
NC
(g)
50.84.12
61.04.4
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0

■おねじ部C面取り詳細

ねじの
呼びM
ピッチ
P
面取りC
(参考値)
30.500.50
40.700.75
50.800.75
61.001.00
81.251.25
101.501.50
121.751.75
162.002.00
202.502.50
243.003.00
303.503.50
おねじ先端C面取り

追加工詳細

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像1_追加工詳細

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可SAFU30-300.5-F40-M20-T48-N16-SC20-LKC400
SX

SCのスパナ溝の他に
スパナ溝を追加

P側

シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像2_追加工詳細

DWℓ1 DWℓ1
878 201710
108 2522
121010 302715
1311 3530
1513 403620
1614 5041
1816    
[ ! ]スパナ溝付のみ選択可
[ ! ]SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L
[ ! ]SX≧0

[ NG ]同一平面上での加工不可
SAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-SX15400
FC

平面取り1箇所追加
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像3_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
  D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-FC10-E8200
WFC

平面取り2箇所追加
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像4_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
  D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]FCとの併用不可
SAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-WFC8-A8-E4400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像5_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-RC15 500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像6_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]RCとの併用不可
SAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-WRC10-Y101,000
MMC
MMS
NMC
NMS

おねじを細目ねじに変更
シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像7_追加工詳細

 

DMMC・NMCMMS・NMS
834568           
10 456810      10   
12  5681012     1012  
13  5681012     10   
15  568101215    1012  
16  568101215    101214 
18  56810121517   10121418
20   681012151720  10121418
25    8101215172025 10121418
30    81012151720253010121418
35     1012151720253010121418
40      121517202530 121418
50       1517202530  1418
ピッチ0.350.50.751.01.51.251.5
 
細目ねじ逃げ寸法① 細目ねじ逃げ寸法②
MMC
NMC
PitchMC
NC
g MMS
NMS
PitchMC
NC
g
60.754.82.0 101.2583.0
81.06.4 121.59.7
108.4 1411.7
1210.4 1815.7
1513.4     
1715.4     
2018.4     

 

【ベアリングナット 細目追加工】
・左端を「MMC」、右端を「NMC」と指定

【シリンダ 細目追加工】
・左端を「MMS」、右側を「NMS」と指定
SAFU30-300-F40-MMC15-T45-NMC15-SC20300

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

■真直度測定方法

シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ :関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
7100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
2430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■同軸度・直角度

 

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ 関連画像1_メッキ層について
 

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
  https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

特性・用途

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

1箇所スパナ溝追加 [SC]

(mm)

おねじ逃げ溝付き(並目) [M]

(mm)

おねじ逃げ溝付き(並目) [N]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMC]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMS]

(mm)

おねじNを細目ねじ変更 [NMC]

(mm)

おねじNを細目ねじ変更 [NMS]

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
5 ~ 6
5 ~ 6
-
-
-
-
5 ~ 18
-
5 ~ 18
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
5 ~ 6
-
-
-
6
-
5 ~ 18
-
5 ~ 18
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
-
5 ~ 6
6
-
-
-
5 ~ 18
-
5 ~ 18
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1090
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
-
-
6
-
6
-
5 ~ 18
-
5 ~ 18
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
5 ~ 8
5 ~ 8
-
-
-
-
5 ~ 24
-
5 ~ 24
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
5 ~ 8
-
-
-
6 ~ 8
-
5 ~ 24
-
5 ~ 24
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
-
5 ~ 8
6 ~ 8
-
-
-
5 ~ 24
-
5 ~ 24
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1190
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 782
-
-
6 ~ 8
-
6 ~ 8
-
5 ~ 24
-
5 ~ 24
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 10
5 ~ 10
-
-
-
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 10
-
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 10
-
-
-
-
10
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 10
6 ~ 10
-
-
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 10
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 10
-
-
10
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 10
-
10
-
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10
6 ~ 10
-
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10
-
10
5 ~ 30
-
5 ~ 30
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
5 ~ 12
-
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
-
-
-
-
10
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 12
6 ~ 10
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 10
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 10
-
-
10
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 12
-
10
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10
-
10
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
5 ~ 12
-
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
5 ~ 12
-
-
-
-
10 ~ 12
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 12
6 ~ 12
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 12
-
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
6 ~ 12
-
-
10 ~ 12
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
5 ~ 12
-
10 ~ 12
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10 ~ 12
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 980
-
-
-
10 ~ 12
-
10 ~ 12
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 12
5 ~ 12
-
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 12
-
-
-
-
10 ~ 14
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 12
6 ~ 12
-
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 12
-
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 12
-
-
10 ~ 14
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 12
-
10 ~ 14
-
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
-
10 ~ 14
6 ~ 12
-
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
-
10 ~ 14
-
10 ~ 14
5 ~ 36
-
5 ~ 36
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
5 ~ 16
-
-
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
-
-
-
6 ~ 15
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
-
-
-
-
10 ~ 14
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 16
6 ~ 15
-
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 15
-
6 ~ 15
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 15
-
-
10 ~ 14
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 16
-
10 ~ 14
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
-
10 ~ 14
6 ~ 15
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
-
10 ~ 14
-
10 ~ 14
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
5 ~ 16
-
-
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
-
-
-
6 ~ 17
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
5 ~ 16
-
-
-
-
10 ~ 18
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 16
6 ~ 17
-
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 17
-
6 ~ 17
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
-
6 ~ 17
-
-
10 ~ 18
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
クリーン洗浄
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1390
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1180
-
5 ~ 16
-
10 ~ 18
-
-
5 ~ 48
-
5 ~ 48
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!

シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■スパナ溝付タイプ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSAGUSH-PSSAGU
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600790100200400600790
82,9103,7704,6506,4807,9903,5104,3705,6107,9809,490
102,9103,7704,5706,1307,5203,5104,3705,5307,6309,020
12・133,0403,9804,7406,2307,4503,6404,5805,7007,7308,950
15・163,2004,2304,8806,4707,7303,8004,8305,8407,9709,230
18・203,5404,8105,5207,2608,6704,1405,4106,4808,76010,170
253,8505,2806,1608,1709,9004,2505,5806,7509,18010,780
303,9905,5406,5508,83010,7604,3805,8207,1109,79011,570
354,3406,1107,93010,29012,6104,7106,3508,39011,14013,290
404,9207,1209,35012,20015,0805,2407,2809,71012,91015,570
506,3909,54012,27016,13020,3006,6109,52012,41016,55020,410
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差g6
D¥基準単価
SL-SSAFUSH-SSAFU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,7202,9003,0603,2303,9104,0805,5405,7105,8806,0603,3203,5003,6603,8304,7104,8806,5406,7106,8807,060
102,8303,0103,1903,3704,0504,2205,7005,8806,0606,2403,4303,6103,7903,9704,8505,0206,7006,8807,0607,240
122,9603,1803,3903,6004,3104,5206,0406,2506,4606,6603,5603,7803,9904,2005,1105,3207,0407,2507,4607,660
133,0303,2503,4703,7104,4304,6506,1706,4006,6206,8503,6303,8504,0704,3105,2305,4507,1707,4007,6207,850
153,1703,4303,7003,9504,7304,9906,5506,8107,0807,3303,7704,0304,3004,5505,5305,7907,5507,8108,0808,330
163,2303,5103,7804,0604,8305,1106,6806,9607,2307,5103,8304,1104,3804,6605,6305,9107,6807,9608,2308,510
183,3703,6603,9704,2805,0805,3906,9907,3007,6107,9003,9704,2604,5704,8805,8806,1907,9908,3008,6108,900
203,4403,7304,0204,3105,1005,3906,9907,3007,6107,9004,0404,3304,6204,9105,9006,1907,9908,3008,6108,900
253,7204,6905,2305,7606,8007,3409,1709,70010,25010,7804,3205,2905,8306,3607,6008,14010,17010,70011,25011,780
303,7304,7905,8206,5207,6808,35010,01010,01011,08011,0804,3305,3906,4207,1208,4809,15011,01011,01012,08012,080
353,7404,8005,8306,8508,4008,40010,02010,02011,10011,1004,3405,4006,4307,4509,2009,20011,02011,02012,10012,100
404,2305,4906,7608,0209,8009,80011,49011,49012,82012,8204,8306,0907,3608,62010,60010,60012,49012,49013,82013,820
505,3407,1608,99010,81012,90012,90014,55014,55016,41016,4105,9407,7609,59011,41013,70013,70015,55015,55017,41017,410
D¥基準単価
SL-SSAFUSH-SSAFU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750790550600650700750790
86,2206,3906,5606,7306,8807,0607,2207,3907,5607,7307,8808,060
106,4106,5906,7706,9507,1307,3007,4107,5907,7707,9508,1308,300
126,8707,0907,3007,5107,7207,9307,8708,0908,3008,5108,7208,930
137,0807,3007,5207,7507,9808,2008,0808,3008,5208,7508,9809,200
157,6107,8608,1208,3908,6408,9208,6108,8609,1209,3909,6409,920
167,8008,0608,3408,6108,8809,1608,8009,0609,3409,6109,88010,160
188,2108,5208,8209,1309,4409,7409,2109,5209,82010,13010,44010,740
208,2108,5208,8209,1309,4409,7409,2109,5209,82010,13010,44010,740
2511,32011,85012,38012,93013,46013,99012,32012,85013,38013,93014,46014,990
3012,16012,16014,24014,57014,57014,57013,16013,16015,24015,57015,57015,570
3512,17012,17014,58014,58014,58014,58013,17013,17015,58015,58015,58015,580
4014,17014,17017,15017,15017,15017,15015,17015,17018,15018,15018,15018,150
5018,25018,25022,61022,61022,61022,61019,25019,25023,61023,61023,61023,610
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFFUSH-SSFFU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,2503,4403,6103,7904,4704,6506,1206,3006,4806,6603,8504,0404,2104,3905,2705,4507,1207,3007,4807,660
103,3703,5603,7403,9304,6204,8006,2906,4806,6606,8503,9704,1604,3404,5305,4205,6007,2907,4807,6607,850
123,5103,7303,9504,1704,9005,1206,6406,8607,0907,3004,1104,3304,5504,7705,7005,9207,6407,8608,0908,300
133,5803,8104,0504,2905,0205,2606,7907,0207,2607,5004,1804,4104,6504,8905,8206,0607,7908,0208,2608,500
153,7204,0004,2804,5405,3305,6207,1807,4607,7308,0004,3204,6004,8805,1406,1306,4208,1808,4608,7309,000
163,7904,0804,3604,6605,4505,7307,3207,6207,9008,1904,3904,6804,9605,2606,2506,5308,3208,6208,9009,190
183,9304,2504,5704,8905,7006,0307,6507,9708,2908,6004,5304,8505,1705,4906,5006,8308,6508,9709,2909,600
204,0104,3104,6204,9305,7206,0307,6507,9708,2908,6004,6104,9105,2205,5306,5206,8308,6508,9709,2909,600
254,2105,1705,7106,2507,2807,8209,66010,18010,73011,2704,8105,7706,3106,8508,0808,62010,66011,18011,73012,270
304,2205,2706,2907,0008,1508,82010,49010,49011,57011,5704,8205,8706,8907,6008,9509,62011,49011,49012,57012,570
354,2305,2806,3007,3308,8808,88010,50010,50011,58011,5804,8305,8806,9007,9309,6809,68011,50011,50012,58012,580
404,7005,9807,2308,49010,28010,28011,98011,98013,31013,3105,3006,5807,8309,09011,08011,08012,98012,98014,31014,310
505,8307,6309,48011,28013,38013,38015,03015,03016,88016,8806,4308,23010,08011,88014,18014,18016,03016,03017,88017,880
D¥基準単価
SL-SSFFUSH-SSFFU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750790550600650700750790
86,8307,0107,1907,3707,5307,7207,8308,0108,1908,3708,5308,720
107,0307,2207,4107,6107,8007,9708,0308,2208,4108,6108,8008,970
127,5207,7407,9708,1908,4108,6308,5208,7408,9709,1909,4109,630
137,7307,9708,2008,4408,6908,9208,7308,9709,2009,4409,6909,920
158,2908,5608,8309,1109,3909,6709,2909,5609,83010,11010,39010,670
168,5008,7709,0609,3509,6309,9309,5009,77010,06010,35010,63010,930
188,9309,2509,5809,89010,21010,5309,93010,25010,58010,89011,21011,530
208,9309,2509,5809,89010,21010,5309,93010,25010,58010,89011,21011,530
2511,80012,33012,87013,41013,93014,47012,80013,33013,87014,41014,93015,470
3012,64012,64014,71015,06015,06015,06013,64013,64015,71016,06016,06016,060
3512,65012,65015,07015,07015,07015,07013,65013,65016,07016,07016,07016,070
4014,65014,65017,63017,63017,63017,63015,65015,65018,63018,63018,63018,630
5018,73018,73023,09023,09023,09023,09019,73019,73024,09024,09024,09024,090
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSAFUSH-PSSAFU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,7502,9803,1803,3904,1004,3005,8106,0306,2206,4303,3503,5803,7803,9904,9005,1006,8107,0307,2207,430
102,8803,1003,3203,5304,2504,4705,9906,2106,4306,6503,4803,7003,9204,1305,0505,2706,9907,2107,4307,650
123,0203,2803,5603,8204,5904,8506,4206,6806,9507,2103,6203,8804,1604,4205,3905,6507,4207,6807,9508,210
133,0803,3603,6303,9004,6704,9606,5206,8007,0807,3603,6803,9604,2304,5005,4705,7607,5207,8008,0808,360
153,2403,5703,9004,2405,0705,4007,0307,3607,6908,0303,8404,1704,5004,8405,8706,2008,0308,3608,6909,030
163,2903,6403,9904,3305,1805,5207,1707,5107,8608,2003,8904,2404,5904,9305,9806,3208,1708,5108,8609,200
183,4803,9204,3504,7905,7206,1607,8908,3308,7609,2004,0804,5204,9505,3906,5206,9608,8909,3309,76010,200
203,5503,9204,3504,7905,7206,1607,8908,3308,7609,2004,1504,5204,9505,3906,5206,9608,8909,3309,76010,200
254,3205,0105,6906,3707,5608,25010,25010,92011,61012,3004,9205,6106,2906,9708,3609,05011,25011,92012,61013,300
304,6105,5406,3507,1708,4809,30011,42012,24013,05013,8605,2106,1406,9507,7709,28010,10012,42013,24014,05014,860
354,6206,0807,5609,01010,99010,99012,75012,75014,27014,2705,2206,6808,1609,61011,79011,79013,75013,75015,27015,270
405,2907,0708,85010,67012,97012,97014,84014,84016,74016,7405,8907,6709,45011,27013,77013,77015,84015,84017,74017,740
506,8609,46012,03014,62017,35017,35019,16019,16021,80021,8007,46010,06012,63015,22018,15018,15020,16020,16022,80022,800
D¥基準単価
SL-PSSAFUSH-PSSAFU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750790550600650700750790
86,6406,8407,0507,2707,4707,6807,6407,8408,0508,2708,4708,680
106,8707,0907,3107,5307,7507,9707,8708,0908,3108,5308,7508,970
127,4807,7408,0208,2808,5408,8008,4808,7409,0209,2809,5409,800
137,6307,9008,1708,4408,7309,0008,6308,9009,1709,4409,73010,000
158,3608,7009,0309,3509,68010,0209,3609,70010,03010,35010,68011,020
168,5508,8909,2409,5909,93010,2809,5509,89010,24010,59010,93011,280
189,63010,06010,50010,93011,37011,80010,63011,06011,50011,93012,37012,800
209,63010,06010,50010,93011,37011,80010,63011,06011,50011,93012,37012,800
2512,98013,68014,36015,06015,74016,43013,98014,68015,36016,06016,74017,430
3014,69015,51016,31017,14017,96018,77015,69016,51017,31018,14018,96019,770
3515,80015,80019,22019,22019,22019,22016,80016,80020,22020,22020,22020,220
4018,63018,63022,84022,84022,84022,84019,63019,63023,84023,84023,84023,840
5024,41024,41030,60030,60030,60030,60025,41025,41031,60031,60031,60031,600
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFFUSH-PSSFFU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,2803,5203,7303,9504,6704,8806,4106,6306,8307,0503,8804,1204,3304,5505,4705,6807,4107,6307,8308,050
103,4203,6503,8904,1004,8305,0706,6006,8207,0507,2904,0204,2504,4904,7005,6305,8707,6007,8208,0508,290
123,5703,8404,1304,4105,1905,4707,0407,3207,6107,8804,1704,4404,7305,0105,9906,2708,0408,3208,6108,880
133,6303,9204,2204,4905,2805,5707,1607,4507,7308,0404,2304,5204,8205,0906,0806,3708,1608,4508,7309,040
153,8004,1404,4904,8405,6906,0507,6908,0408,3808,7404,4004,7405,0905,4406,4906,8508,6909,0409,3809,740
163,8504,2304,5904,9505,8106,1707,8408,1908,5608,9204,4504,8305,1905,5506,6106,9708,8409,1909,5609,920
184,0604,5104,9705,4206,3806,8408,5909,0509,5009,9604,6605,1105,5706,0207,1807,6409,59010,05010,50010,960
204,1204,5104,9705,4206,3806,8408,5909,0509,5009,9604,7205,1105,5706,0207,1807,6409,59010,05010,50010,960
254,8005,4806,1606,8508,0308,72010,73011,41012,09012,7805,4006,0806,7607,4508,8309,52011,73012,41013,09013,780
305,0906,0106,8307,6408,9609,77011,89012,72013,52014,3405,6906,6107,4308,2409,76010,57012,89013,72014,52015,340
355,1006,5608,0309,49011,47011,47013,22013,22014,76014,7605,7007,1608,63010,09012,27012,27014,22014,22015,76015,760
405,7607,5609,34011,14013,46013,46015,32015,32017,23017,2306,3608,1609,94011,74014,26014,26016,32016,32018,23018,230
507,3409,93012,51015,09017,84017,84019,64019,64022,27022,2707,94010,53013,11015,69018,64018,64020,64020,64023,27023,270
D¥基準単価
SL-PSSFFUSH-PSSFFU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750790550600650700750790
87,2807,4907,7107,9308,1508,3708,2808,4908,7108,9309,1509,370
107,5207,7407,9808,2108,4408,6708,5208,7408,9809,2109,4409,670
128,1608,4308,7309,0009,2709,5509,1609,4309,73010,00010,27010,550
138,3208,6008,8809,1709,4709,7609,3209,6009,88010,17010,47010,760
159,0809,4409,78010,13010,48010,83010,08010,44010,78011,13011,48011,830
169,2809,64010,00010,37010,73011,09010,28010,64011,00011,37011,73012,090
1810,41010,87011,33011,78012,25012,70011,41011,87012,33012,78013,25013,700
2010,41010,87011,33011,78012,25012,70011,41011,87012,33012,78013,25013,700
2513,47014,15014,83015,53016,22016,90014,47015,15015,83016,53017,22017,900
3015,17015,99016,80017,62018,44019,25016,17016,99017,80018,62019,44020,250
3516,28016,28019,69019,69019,69019,69017,28017,28020,69020,69020,69020,690
4019,11019,11023,32023,32023,32023,32020,11020,11024,32024,32024,32024,320
5024,89024,89031,08031,08031,08031,08025,89025,89032,08032,08032,08032,080
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSAFUSH-RSAFU
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
83,1303,4703,9404,2805,1006,5208,1308,5108,6903,7304,0704,5404,8805,9007,5208,1308,5108,690
103,1403,6003,9404,5305,3606,7908,1108,6908,9903,7404,2004,5405,1306,1607,7908,1108,6908,990
123,2703,7504,2304,6805,6607,2108,6809,0709,5003,8704,3504,8305,2806,4608,2108,6809,0709,500
133,2803,7704,2304,8105,8107,3708,8409,0709,5003,8804,3704,8305,4106,6108,3708,8409,0709,500
153,5604,0904,7305,4106,5308,1709,78010,40010,5904,1604,6905,3306,0107,3309,1709,78010,40010,590
163,5504,1904,7305,6506,7708,42010,03010,40010,5904,1504,7905,3306,2507,5709,42010,03010,40010,590
183,6904,3405,0205,9307,1908,97010,27011,05011,7904,2904,9405,6206,5307,9909,97010,27011,05011,790
203,8104,5905,2606,3007,6709,03010,67011,05011,7904,4105,1905,8606,9008,47010,03010,67011,05011,790
254,5305,5606,5907,5809,10011,22012,81013,71015,6905,1306,1607,1908,1809,90012,22012,81013,71015,690
304,9606,2907,0408,54010,10012,53014,95016,36019,0305,5606,8907,6409,14010,90013,53014,95016,36019,030
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSAFUSH-RSSAFU
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079050100150200300400500600790
83,3603,7004,2604,6905,6107,2008,9909,5709,9403,9604,3004,8605,2906,4108,2008,9909,5709,940
103,4303,8304,2804,9705,9007,5209,0509,83010,3504,0304,4304,8805,5706,7008,5209,0509,83010,350
123,6504,0604,6705,2406,3608,1809,93010,60011,3004,2504,6605,2705,8407,1609,1809,93010,60011,300
133,6504,0604,6705,2406,3608,1809,93010,60011,3004,2504,6605,2705,8407,1609,1809,93010,60011,300
154,0504,4205,2106,0507,3209,28011,20012,16012,6504,6505,0205,8106,6508,12010,28011,20012,16012,650
164,0504,4205,2106,0507,3209,28011,20012,16012,6504,6505,0205,8106,6508,12010,28011,20012,16012,650
184,3104,7505,5906,6908,13010,29011,95013,11014,2204,9105,3506,1907,2908,93011,29011,95013,11014,220
204,3104,7505,5906,6908,13010,29011,95013,11014,2204,9105,3506,1907,2908,93011,29011,95013,11014,220
255,4106,5907,6508,99010,86013,71015,99017,60020,3006,0107,1908,2509,59011,66014,71015,99017,60020,300
305,8507,6308,54010,26012,25015,54018,64020,68024,6206,4508,2309,14010,86013,05016,54018,64020,68024,620
■キリ穴付タイプ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSHAMSH-SSHAM
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045049050100150200250300350400450490
82,7002,8803,0403,2103,8904,0605,5205,6905,8606,0403,3003,4803,6403,8104,6904,8606,5206,6906,8607,040
102,8102,9903,1703,3504,0304,2005,6805,8606,0406,2203,4103,5903,7703,9504,8305,0006,6806,8607,0407,220
122,9403,1603,3703,5804,2904,5006,0206,2306,4406,6403,5403,7603,9704,1805,0905,3007,0207,2307,4407,640
133,0103,2303,4503,6904,4104,6306,1506,3806,6006,8303,6103,8304,0504,2905,2105,4307,1507,3807,6007,830
153,1403,4103,6703,9304,7004,9706,5206,7907,0507,3103,7404,0104,2704,5305,5005,7707,5207,7908,0508,310
163,2103,4803,7604,0404,8105,0906,6606,9407,2107,4903,8104,0804,3604,6405,6105,8907,6607,9408,2108,490
183,3503,6403,9504,2605,0505,3706,9707,2807,5807,8803,9504,2404,5504,8605,8506,1707,9708,2808,5808,880
203,4203,7104,0004,2905,0805,3706,9707,2807,5807,8804,0204,3104,6004,8905,8806,1707,9708,2808,5808,880
253,7004,6705,2105,7406,7807,3209,1509,68010,23010,7604,3005,2705,8106,3407,5808,12010,15010,68011,23011,760
303,7104,7705,7906,5007,6608,3309,9909,99011,06011,0604,3105,3706,3907,1008,4609,13010,99010,99012,06012,060
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSHAMSH-PSSHAM
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045049050100150200250300350400450490
82,7302,9503,1603,3704,0804,2805,7906,0006,2006,4103,3303,5503,7603,9704,8805,0806,7907,0007,2007,410
102,8603,0803,3003,5104,2304,4505,9706,1806,4106,6303,4603,6803,9004,1105,0305,2506,9707,1807,4107,630
123,0003,2603,5403,8004,5704,8306,4006,6606,9307,1903,6003,8604,1404,4005,3705,6307,4007,6607,9308,190
133,0603,3403,6103,8804,6504,9406,5006,7807,0507,3403,6603,9404,2104,4805,4505,7407,5007,7808,0508,340
153,2203,5503,8804,2205,0405,3807,0107,3407,6708,0103,8204,1504,4804,8205,8406,1808,0108,3408,6709,010
163,2703,6203,9704,3105,1605,5007,1507,4907,8408,1803,8704,2204,5704,9105,9606,3008,1508,4908,8409,180
183,4603,9004,3304,7705,7006,1407,8708,3008,7409,1704,0604,5004,9305,3706,5006,9408,8709,3009,74010,170
203,5303,9004,3304,7705,7006,1407,8708,3008,7409,1704,1304,5004,9305,3706,5006,9408,8709,3009,74010,170
254,2904,9805,6706,3507,5408,23010,23010,90011,59012,2804,8905,5806,2706,9508,3409,03011,23011,90012,59013,280
304,5905,5106,3207,1408,4509,28011,40012,22013,03013,8405,1906,1106,9207,7409,25010,08012,40013,22014,03014,840
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSHAMSH-RSHAM
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049050100150200300400490
83,1103,4503,9204,2605,0806,5007,1103,7104,0504,5204,8605,8807,5008,110
103,1203,5803,9204,5105,3406,7707,0903,7204,1804,5205,1106,1407,7708,090
123,2503,7304,2004,6605,6407,1907,6603,8504,3304,8005,2606,4408,1908,660
133,2603,7504,2004,7905,7907,3507,8203,8604,3504,8005,3906,5908,3508,820
153,5404,0704,7105,3906,5108,1508,7604,1404,6705,3105,9907,3109,1509,760
163,5304,1704,7105,6306,7508,4009,0004,1304,7705,3106,2307,5509,40010,000
183,6604,3205,0005,9107,1608,9509,2504,2604,9205,6006,5107,9609,95010,250
203,7904,5705,2406,2807,6509,0009,6504,3905,1705,8406,8808,45010,00010,650
254,5105,5406,5707,5609,08011,20011,7905,1106,1407,1708,1609,88012,20012,790
304,9406,2707,0208,52010,07012,51013,9205,5406,8707,6209,12010,87013,51014,920
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSHAMSH-RSSHAM
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049050100150200300400490
83,3403,6704,2404,6705,5807,1807,9703,9404,2704,8405,2706,3808,1808,970
103,4103,8104,2604,9505,8807,5008,0304,0104,4104,8605,5506,6808,5009,030
123,6304,0404,6505,2206,3408,1608,9104,2304,6405,2505,8207,1409,1609,910
133,6304,0404,6505,2206,3408,1608,9104,2304,6405,2505,8207,1409,1609,910
154,0204,4005,1906,0307,3009,26010,1804,6205,0005,7906,6308,10010,26011,180
164,0204,4005,1906,0307,3009,26010,1804,6205,0005,7906,6308,10010,26011,180
184,2904,7205,5706,6608,11010,27010,9304,8905,3206,1707,2608,91011,27011,930
204,2904,7205,5706,6608,11010,27010,9304,8905,3206,1707,2608,91011,27011,930
255,3806,5707,6308,97010,84013,69014,9705,9807,1708,2309,57011,64014,69015,970
305,8307,6108,52010,23012,22015,52017,6206,4308,2109,12010,83013,02016,52018,620
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

シャフト 両端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ:関連画像
・キリ穴付きタイプは作業スペースの狭いところに有効です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝 スパナ溝付きタイプ・キリ穴付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝 スパナ溝付きタイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ逃げ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜5日目〜
基本形状ストレートストレート-ストレートストレートストレート
軸端形状(左)おねじおねじおねじおねじおねじめねじ
軸端形状(右)おねじおねじ加工なしめねじおねじめねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト