17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,896型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き・キリ穴付タイプ

【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き・キリ穴付タイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が1,896型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

スパナ溝付タイプ
キリ穴付タイプ(D≦30、L≦500)

[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L、F、SC、H寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
スパナ溝付きキリ穴付き
D公差f8D公差g6D公差h5D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSSAGZ−−−SUS304−硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSAGZ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-SSAFZSL-SSFBUSL-SSAHDSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さ
>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
−脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSAFZSH-SSFBUSH-SSAHD精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-PSSAFZSL-PSSFBUSL-PSSAHD硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSAFZSH-PSSFBUSH-PSSAHD精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSAFZ−SL-RSAHDSUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSAFZSH-RSAHD精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSSAFZ−SL-RSSAHDSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSAFZSH-RSSAHD 精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式−L−F−M−N−SC
SL-PSSAGZ20−277−F25−M10−N12−SC10
D公差
Df8g6h5
8−0.013
−0.035
−0.005
−0.014
  0
−0.006
10
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
  0
−0.008
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
  0
−0.009
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
  0
−0.011
40
50
■スパナ溝付き
型式指定1mm単位M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位Wℓ1(Y)
Max.
C
TypeDLFSC
D公差f8
SL-PSSAGZ
SH-PSSAGZ


D公差g6
SL-SSAFZ
SH-SSAFZ

SL-PSSAFZ
SH-PSSAFZ

SL-RSAFZ
SH-RSAFZ

SL-RSSAFZ
SH-RSSAFZ


D公差h5
SL-SSFBU
SH-SSFBU

SL-PSSFBU
SH-PSSFBU


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
825〜7955≦F≦M×3


[ ! ]F−g≧Pitch×3
56       345        [ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

[ ! ]スパナ溝詳細
こちら
788000.5
以下
1025〜795568      3456       8800
1225〜79556810     (3)4568      1010800
1325〜7955681012    (3)4568      11800
1525〜7955681012    (3)456810     13800
1625〜7955681012     456810     14800
1825〜795568101216    45681012    16800
2025〜795568101216    45681012    178001.0
以下
2525〜7955681012162024  4568101216   22800
3025〜795 681012162024    6810121620  2715800
3525〜795   101216202430    81012162024 30800
4040〜795    1216202430     1012162024303620800
5050〜795     16202430      121620243041800
[ ! ]N()寸法はD公差g6のみご選択いただけます。[ ! ]全長Lは、N×2.5+4≦Lが必要です。
■キリ穴付き
型式指定1mm単位M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位d(Y)
Max.
C
TypeDLFH
D公差g6
SL-SSAHD
SH-SSAHD

SL-PSSAHD
SH-PSSAHD

SL-RSAHD
SH-RSAHD

SL-RSSAHD
SH-RSSAHD


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
825〜4955≦F≦M×3


[ ! ]F−g≧Pitch×3
56       345      [ ! ]L≧H+d/2+6+N×2.5
[ ! ]H≧d/2+2
35000.5
以下
1025〜495568      3456     500
1225〜49556810     34568    500
1325〜4955681012    34568    4500
1525〜4955681012    3456810   500
1625〜4955681012     456810   500
1825〜495568101216    45681012  6500
2025〜495568101216    45681012  5001.0
以下
2525〜4955681012162024  4568101216 7500
3025〜495 681012162024    6810121620500
[ ! ]全長Lは、N×2.5+4≦Lが必要です。
並目ねじ逃げ寸法
MPitchMC(g)
50.84.12
61.04.4
81.256.03
101.57.7
121.759.44
162.013.0
202.516.45
243.019.6
303.525.0

■おねじ部C面取り詳細

ねじの
呼びM
ピッチ
P
面取りC
(参考値)
30.500.50
40.700.75
50.800.75
61.001.00
81.251.25
101.501.50
121.751.75
162.002.00
202.502.50
243.003.00
303.503.50
おねじ先端C面取り

追加工詳細

・追加工詳細は下記タブよりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像1_追加工詳細

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可SL-PSSAGZ30-250.5-F40-M20-N20-SC10-LKC400
SX

SCのスパナ溝の他に
スパナ溝を追加
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像2_追加工詳細

DWℓ1 DWℓ1
878 201710
108 2522
121010 302715
1311 3530
1513 403620
1614 5041
1816    
[ ! ]SX=指定1mm単位
[ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L
[ ! ]SX≧0

[ NG ]同一平面上での加工不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-N20-SC10-SX15400
FC

平面取り1箇所追加
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像3_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
  D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-N20-SC10-FC10-E8200
WFC

平面取り2箇所追加
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像4_追加工詳細

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
  D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]FCとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-N20-SC10-WFC10-A8-E20400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像5_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-N20-SC10-RC15 500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像6_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]RCとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-N20-SC10-WRC10-Y101,000
NSC

めねじを細目ねじにするシャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像7_追加工詳細

DNSC
12・138    
15・16810   
1881012  
208101214 
25~35810121418
40 10121418
50  121418
ピッチ1.01.251.5
[ ! ]D=12以上適用
[ NG ]NDとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-NSC14-SC10300
ND

めねじ有効長を
N×3に変更
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像8_追加工詳細

ー[ ! ]D=10~30かつ、N=6~20適用
[ ! ]片端めねじ:ND×3.5+7≦L

[ NG ]NSCとの併用不可
SL-PSSAGZ30-250-F40-M20-ND8-SC5200
MMC
MMS

おねじ細目ねじに変更シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像9_追加工詳細

 

DMMCMMS
834568           
10 456810      10   
12  5681012     1012  
13  5681012     10   
15  568101215    1012  
16  568101215    101214 
18  56810121517   10121418
20   681012151720  10121418
25    8101215172025 10121418
30    81012151720253010121418
35     1012151720253010121418
40      121517202530 121418
50       1517202530  1418
ピッチ0.350.50.751.01.51.251.5
 
細目ねじ逃げ寸法① 細目ねじ逃げ寸法②
MMCピッチMCg MMSピッチMCg
60.754.82.0 101.2583
81.06.4 121.59.7
108.4 1411.7
1210.4 1815.7
1513.4     
1715.4     
2018.4     
251.522.73.0     
3027.7     
【ベアリングナット 細目追加工】
・「MMC」と指定

【シリンダ 細目追加工】
・「MMS」と指定
SL-PSSAGZ30-250-F40-MMC20-N20-SC10300

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

■真直度測定方法
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
7100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
2430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■同軸度・直角度

 

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き 関連画像1_メッキ層について
 

関連リンク

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

1箇所スパナ溝追加 [SC]

(mm)

おねじ逃げ溝付き(並目) [M]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMC]

(mm)

おねじMを細目ねじ変更 [MMS]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [N]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [ND]

(mm)

めねじNを細目ねじ変更 [NSC]

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1095
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 790
5 ~ 6
-
-
3 ~ 5
-
-
5 ~ 18
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1095
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 790
-
5 ~ 6
-
3 ~ 5
-
-
5 ~ 18
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1195
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 780
5 ~ 8
-
-
3 ~ 6
-
-
5 ~ 24
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1195
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 780
5 ~ 8
-
-
-
6
-
5 ~ 24
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1195
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 780
-
5 ~ 8
-
3 ~ 6
-
-
5 ~ 24
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1195
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 780
-
5 ~ 8
-
-
6
-
5 ~ 24
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 10
-
-
3 ~ 8
-
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 10
-
-
-
6 ~ 8
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 10
-
-
-
-
8
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 10
-
3 ~ 8
-
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 10
-
-
6 ~ 8
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 10
-
-
-
8
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
3 ~ 8
-
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
-
6 ~ 8
-
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
-
-
8
5 ~ 30
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
3 ~ 8
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 8
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
-
-
8
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
3 ~ 8
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
-
6 ~ 8
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
-
-
8
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
3 ~ 8
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
-
6 ~ 8
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10
-
-
8
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
3 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
5 ~ 12
-
-
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
3 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
5 ~ 12
-
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10 ~ 12
3 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10 ~ 12
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 988
-
-
10 ~ 12
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 12
-
-
4 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 12
-
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 12
-
-
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 15
-
4 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 15
-
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 15
-
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
4 ~ 10
-
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
-
6 ~ 10
-
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
-
-
8 ~ 10
5 ~ 36
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
-
-
8 ~ 12
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 17
-
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 17
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
5 ~ 17
-
-
-
8 ~ 12
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 14
-
-
8 ~ 12
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
5 ~ 16
-
-
-
-
8 ~ 14
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
6 ~ 17
-
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
6 ~ 17
-
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
6 ~ 17
-
-
-
8 ~ 14
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 18
4 ~ 12
-
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 18
-
6 ~ 12
-
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1395
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1188
-
-
10 ~ 18
-
-
8 ~ 14
5 ~ 48
-
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■スパナ溝付タイプ
SUS304 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSAGZSH-PSSAGZ
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600795100200400600795
82,7303,4804,3806,0507,4303,3304,0805,3407,5508,930
102,7303,4804,3005,8507,1603,3304,0805,2607,3508,660
12・132,8403,6504,4005,8907,1203,4404,2505,3607,3908,620
15・163,0403,9804,6206,2507,5003,6404,5805,5807,7509,000
18・203,2604,3405,0506,7408,2003,8604,9406,0108,2409,700
253,5904,8705,7307,7209,4504,0105,2006,3508,76010,360
303,7305,1106,1108,37010,3604,1405,4206,7109,36011,200
354,0005,5607,3709,73012,0604,3905,8407,87010,62012,780
404,4906,3908,63011,48014,3504,8506,6109,04012,24014,900
505,6808,36011,10014,96019,1505,9508,43011,33015,46019,340
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差g6
D¥基準単価
SL-SSAFZSH-SSAFZ
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,5902,7702,9503,1203,7803,9505,4205,5905,7605,9303,1903,3703,5503,7204,5804,7506,4206,5906,7606,930
102,7002,8903,0603,2403,9104,0905,5705,7405,9206,0903,3003,4903,6603,8404,7104,8906,5706,7406,9207,090
122,8203,0303,2403,4504,1604,3805,8906,0906,3006,5103,4203,6303,8404,0504,9605,1806,8907,0907,3007,510
132,8803,1003,3203,5504,2704,4906,0206,2406,4606,6903,4803,7003,9204,1505,0705,2907,0207,2407,4607,690
153,0003,2603,5203,7804,5504,8006,3706,6206,8807,1503,6003,8604,1204,3805,3505,6007,3707,6207,8808,150
163,0503,3403,6003,8804,6404,9206,4906,7707,0307,3103,6503,9404,2004,4805,4405,7207,4907,7708,0308,310
183,1703,4603,7704,0804,8705,1806,7807,0807,3907,6903,7704,0604,3704,6805,6705,9807,7808,0808,3908,690
203,2303,5103,8004,0904,8705,1806,7807,0807,3907,6903,8304,1104,4004,6905,6705,9807,7808,0808,3908,690
253,4804,3804,9405,4606,5007,0408,8609,4009,92010,4504,0804,9805,5406,0607,3007,8409,86010,40010,92011,450
303,4904,3905,3006,1707,3307,7609,4309,43010,52010,5204,0904,9905,9006,7708,1308,56010,43010,43011,52011,520
353,5104,4005,3106,2107,7707,7709,4409,44010,53010,5304,1105,0005,9106,8108,5708,57010,44010,44011,53011,530
403,8804,9706,0807,1708,9808,98010,76010,76012,08012,0804,4805,5706,6807,7709,7809,78011,76011,76013,08013,080
504,8106,3507,9009,47011,53011,53013,33013,33015,19015,1905,4106,9508,50010,07012,33012,33014,33014,33016,19016,190
D¥基準単価
SL-SSAFZSH-SSAFZ
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750795550600650700750795
86,1006,2706,4306,6006,7706,9407,1007,2707,4307,6007,7707,940
106,2706,4406,6206,8006,9807,1507,2707,4407,6207,8007,9808,150
126,7306,9407,1507,3507,5507,7607,7307,9408,1508,3508,5508,760
136,9207,1407,3507,5807,8108,0307,9208,1408,3508,5808,8109,030
157,4107,6707,9208,1908,4408,7208,4108,6708,9209,1909,4409,720
167,5807,8608,1208,4008,6708,9508,5808,8609,1209,4009,6709,950
187,9908,2908,5908,9109,2109,5008,9909,2909,5909,91010,21010,500
207,9908,2908,5908,9109,2109,5008,9909,2909,5909,91010,21010,500
2511,00011,52012,04012,58013,10013,63012,00012,52013,04013,58014,10014,630
3011,59011,59013,84014,02014,02014,02012,59012,59014,84015,02015,02015,020
3511,60011,60014,03014,03014,03014,03012,60012,60015,03015,03015,03015,030
4013,42013,42016,41016,41016,41016,41014,42014,42017,41017,41017,41017,410
5017,03017,03021,41021,41021,41021,41018,03018,03022,41022,41022,41022,410
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス D公差h5
D¥基準単価
SL-SSFBUSH-SSFBU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,1203,3003,4903,6704,3404,5205,9906,1706,3506,5303,7203,9004,0904,2705,1405,3206,9907,1707,3507,530
103,2303,4303,6103,8004,4704,6606,1506,3306,5206,7003,8304,0304,2104,4005,2705,4607,1507,3307,5207,700
123,3603,5803,8004,0204,7504,9706,4906,7006,9307,1503,9604,1804,4004,6205,5505,7707,4907,7007,9308,150
133,4203,6503,8904,1204,8505,0906,6206,8507,0907,3304,0204,2504,4904,7205,6505,8907,6207,8508,0908,330
153,5503,8204,0904,3605,1405,4106,9907,2607,5307,8204,1504,4204,6904,9605,9406,2107,9908,2608,5308,820
163,6003,9004,1704,4705,2505,5307,1307,4107,6907,9804,2004,5004,7705,0706,0506,3308,1308,4108,6908,980
183,7204,0404,3504,6805,4905,8107,4307,7308,0708,3804,3204,6404,9505,2806,2906,6108,4308,7309,0709,380
203,7904,0804,3804,6905,4905,8107,4307,7308,0708,3804,3904,6804,9805,2906,2906,6108,4308,7309,0709,380
253,9604,8605,4205,9406,9807,5209,3309,87010,40010,9204,5605,4606,0206,5407,7808,32010,33010,87011,40011,920
303,9704,8705,7706,6507,8108,2409,9109,91011,00011,0004,5705,4706,3707,2508,6109,04010,91010,91012,00012,000
353,9804,8805,7806,6908,2508,2509,9209,92011,01011,0104,5805,4806,3807,2909,0509,05010,92010,92012,01012,010
404,3705,4506,5607,6409,4609,46011,23011,23012,56012,5604,9706,0507,1608,24010,26010,26012,23012,23013,56013,560
505,2906,8308,3809,94012,02012,02013,80013,80015,66015,6605,8907,4308,98010,54012,82012,82014,80014,80016,66016,660
D¥基準単価
SL-SSFBUSH-SSFBU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750795550600650700750795
86,7106,8807,0507,2307,4107,5907,7107,8808,0508,2308,4108,590
106,8807,0607,2607,4507,6407,8207,8808,0608,2608,4508,6408,820
127,3707,5907,8208,0308,2408,4608,3708,5908,8209,0309,2409,460
137,5707,8108,0308,2708,5108,7408,5708,8109,0309,2709,5109,740
158,0908,3608,6208,9109,1709,4609,0909,3609,6209,91010,17010,460
168,2708,5608,8309,1309,4109,7009,2709,5609,83010,13010,41010,700
188,7009,0209,3209,6609,97010,2909,70010,02010,32010,66010,97011,290
208,7009,0209,3209,6609,97010,2909,70010,02010,32010,66010,97011,290
2511,47012,00012,52013,06013,59014,11012,47013,00013,52014,06014,59015,110
3012,07012,07014,32014,50014,50014,50013,07013,07015,32015,50015,50015,500
3512,08012,08014,51014,51014,51014,51013,08013,08015,51015,51015,51015,510
4013,90013,90016,88016,88016,88016,88014,90014,90017,88017,88017,88017,880
5017,52017,52021,89021,89021,89021,89018,52018,52022,89022,89022,89022,890
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差g6
D¥基準単価
SL-PSSAFZSH-PSSAFZ
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,6402,8603,0603,2703,9704,1905,6905,9006,1006,3103,2403,4603,6603,8704,7704,9906,6906,9007,1007,310
102,7402,9603,1903,4104,1204,3405,8606,0806,3006,5103,3403,5603,7904,0104,9205,1406,8607,0807,3007,510
122,8803,1403,4103,6604,4304,6906,2606,5206,7907,0403,4803,7404,0104,2605,2305,4907,2607,5207,7908,040
132,9303,2003,4703,7404,5204,7906,3706,6306,9107,1803,5303,8004,0704,3405,3205,5907,3707,6307,9108,180
153,0603,4003,7304,0604,8805,2106,8407,1707,5007,8403,6604,0004,3304,6605,6806,0107,8408,1708,5008,840
163,1203,4603,8104,1404,9905,3306,9707,3107,6607,9903,7204,0604,4104,7405,7906,1307,9708,3108,6608,990
183,2803,7204,1504,5805,5105,9407,6708,1008,5408,9603,8804,3204,7505,1806,3106,7408,6709,1009,5409,960
203,3403,7204,1504,5805,5105,9407,6708,1008,5408,9603,9404,3204,7505,1806,3106,7408,6709,1009,5409,960
254,0204,7005,4006,0607,2607,9409,91010,60011,29011,9604,6205,3006,0006,6608,0608,74010,91011,60012,29012,960
304,2405,1806,0106,8108,1208,94011,04011,85012,66013,4604,8405,7806,6107,4108,9209,74012,04012,85013,66014,460
354,2505,5406,8108,10010,07010,07011,93011,93013,47013,4704,8506,1407,4108,70010,87010,87012,93012,93014,47014,470
404,8106,3507,9009,47011,78011,78013,78013,78015,67015,6705,4106,9508,50010,07012,58012,58014,78014,78016,67016,670
506,1008,30010,48012,69015,44015,44017,44017,44020,07020,0706,7008,90011,08013,29016,24016,24018,44018,44021,07021,070
D¥基準単価
SL-PSSAFZSH-PSSAFZ
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750795550600650700750795
86,5106,7306,9307,1407,3307,5407,5107,7307,9308,1408,3308,540
106,7406,9507,1707,3807,6107,8307,7407,9508,1708,3808,6108,830
127,3107,5807,8408,1008,3708,6208,3108,5808,8409,1009,3709,620
137,4507,7207,9908,2708,5408,8108,4508,7208,9909,2709,5409,810
158,1608,5008,8109,1509,4709,8109,1609,5009,81010,15010,47010,810
168,3408,6909,0209,3609,70010,0509,3409,69010,02010,36010,70011,050
189,4009,83010,26010,69011,10011,54010,40010,83011,26011,69012,10012,540
209,4009,83010,26010,69011,10011,54010,40010,83011,26011,69012,10012,540
2512,64013,33014,00014,69015,38016,04013,64014,33015,00015,69016,38017,040
3014,28014,97015,90016,71017,52018,34015,28015,97016,90017,71018,52019,340
3514,98014,98018,43018,43018,43018,43015,98015,98019,43019,43019,43019,430
4017,55017,55021,79021,79021,79021,79018,55018,55022,79022,79022,79022,790
5022,69022,69028,87028,87028,87028,87023,69023,69029,87029,87029,87029,870
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ D公差h5
D¥基準単価
SL-PSSFBUSH-PSSFBU
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,1703,4003,6103,8304,5504,7706,2806,5006,7106,9403,7704,0004,2104,4305,3505,5707,2807,5007,7107,940
103,2703,5103,7403,9704,6904,9406,4606,6906,9307,1503,8704,1104,3404,5705,4905,7407,4607,6907,9308,150
123,4203,7003,9704,2505,0205,3006,8707,1607,4407,7004,0204,3004,5704,8505,8206,1007,8708,1608,4408,700
133,4703,7504,0504,3205,1205,4006,9907,2707,5507,8504,0704,3504,6504,9205,9206,2007,9908,2708,5508,850
153,6103,9604,3104,6605,5005,8507,4907,8408,1808,5404,2104,5604,9105,2606,3006,6508,4908,8409,1809,540
163,6704,0404,4004,7505,6205,9707,6307,9808,3508,7004,2704,6405,0005,3506,4206,7708,6308,9809,3509,700
183,8404,3004,7605,2006,1606,6108,3608,8109,2709,7104,4404,9005,3605,8006,9607,4109,3609,81010,27010,710
203,9004,3004,7605,2006,1606,6108,3608,8109,2709,7104,5004,9005,3605,8006,9607,4109,3609,81010,27010,710
254,5105,1805,8706,5507,7308,41010,39011,07011,76012,4405,1105,7806,4707,1508,5309,21011,39012,07012,76013,440
304,7105,6706,4907,3008,6009,42011,52012,33013,15013,9305,3106,2707,0907,9009,40010,22012,52013,33014,15014,930
354,7306,0107,3008,58010,56010,56012,40012,40013,95013,9505,3306,6107,9009,18011,36011,36013,40013,40014,95014,950
405,2906,8308,3809,94012,26012,26014,26014,26016,15016,1505,8907,4308,98010,54013,06013,06015,26015,26017,15017,150
506,5708,78010,96013,16015,93015,93017,92017,92020,54020,5407,1709,38011,56013,76016,73016,73018,92018,92021,54021,540
D¥基準単価
SL-PSSFBUSH-PSSFBU
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750795550600650700750795
87,1507,3707,5807,8108,0008,2208,1508,3708,5808,8109,0009,220
107,3807,6107,8408,0608,2908,5308,3808,6108,8409,0609,2909,530
127,9808,2708,5408,8109,0909,3608,9809,2709,5409,81010,09010,360
138,1208,4108,7008,9909,2709,5609,1209,4109,7009,99010,27010,560
158,8709,2309,5609,92010,26010,6109,87010,23010,56010,92011,26011,610
169,0609,4309,77010,14010,50010,86010,06010,43010,77011,14011,50011,860
1810,17010,63011,07011,53011,96012,42011,17011,63012,07012,53012,96013,420
2010,17010,63011,07011,53011,96012,42011,17011,63012,07012,53012,96013,420
2513,11013,80014,49015,17015,86016,53014,11014,80015,49016,17016,86017,530
3014,77015,45016,39017,19018,00018,82015,77016,45017,39018,19019,00019,820
3515,46015,46018,90018,90018,90018,90016,46016,46019,90019,90019,90019,900
4018,03018,03022,26022,26022,26022,26019,03019,03023,26023,26023,26023,260
5023,17023,17029,36029,36029,36029,36024,17024,17030,36030,36030,36030,360
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSAFZSH-RSAFZ
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079550100150200300400500600795
83,0103,2603,6103,9404,7206,1706,7007,0307,3203,6103,8604,2104,5405,5207,1707,7008,0308,320
103,0103,3503,6704,0804,9806,4406,7607,1807,5203,6103,9504,2704,6805,7807,4407,7608,1808,520
123,0803,4803,9004,2905,2106,8107,2607,4008,3503,6804,0804,5004,8906,0107,8108,2608,4009,350
133,0803,4903,9004,3505,3506,9607,4007,7008,6203,6804,0904,5004,9506,1507,9608,4008,7009,620
153,4403,9904,5705,2106,2907,9808,5908,7709,5004,0404,5905,1705,8107,0908,9809,5909,77010,500
163,4404,0604,6305,3406,5508,2108,8309,2109,8504,0404,6605,2305,9407,3509,2109,83010,21010,850
183,5304,1604,8305,6106,8808,7109,2409,64010,9304,1304,7605,4306,2107,6809,71010,24010,64011,930
203,5904,3505,0605,9107,3008,9709,59010,32011,6904,1904,9505,6606,5108,1009,97010,59011,32012,690
254,2405,2506,2807,2908,87010,85011,73012,94014,9804,8405,8506,8807,8909,67011,85012,73013,94015,980
304,6105,8606,8708,1409,78012,03013,50015,68018,4405,2106,4607,4708,74010,58013,03014,50016,68019,440
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSAFZSH-RSSAFZ
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079550100150200300400500600795
83,1203,4803,9304,3505,2106,8607,5708,0808,5603,7204,0804,5304,9506,0107,8608,5709,0809,560
103,1803,5804,0204,5205,5207,1807,6908,3308,8703,7804,1804,6205,1206,3208,1808,6909,3309,870
123,3403,8004,3404,8605,9207,7708,5008,92010,1303,9404,4004,9405,4606,7208,7709,5009,92011,130
133,3603,8204,3604,9106,0307,8908,6009,17010,3603,9604,4204,9605,5106,8308,8909,60010,17011,360
153,7904,3205,0505,8607,0809,08010,02010,51011,5504,3904,9205,6506,4607,88010,08011,02011,51012,550
163,8104,4505,1806,0607,4309,45010,42011,16012,1404,4105,0505,7806,6608,23010,45011,42012,16013,140
183,9604,5705,4006,3507,81010,00010,91011,69013,3404,5605,1706,0006,9508,61011,00011,91012,69014,340
204,0404,7105,6006,6208,21010,26011,24012,36014,1004,6405,3106,2007,2209,01011,26012,24013,36015,100
254,9006,0307,3308,69010,61013,31014,86016,80019,5605,5006,6307,9309,29011,41014,31015,86017,80020,560
305,2806,8408,1509,83011,92014,85016,97019,77023,9905,8807,4408,75010,43012,72015,85017,97020,77024,990
■キリ穴付タイプ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSAHDSH-SSAHD
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045049550100150200250300350400450495
82,5702,7502,9303,1003,7603,9305,4005,5705,7405,9103,1703,3503,5303,7004,5604,7306,4006,5706,7406,910
102,6802,8703,0403,2203,8904,0705,5505,7205,9006,0703,2803,4703,6403,8204,6904,8706,5506,7206,9007,070
122,7903,0103,2203,4304,1404,3505,8706,0706,2806,4903,3903,6103,8204,0304,9405,1506,8707,0707,2807,490
132,8603,0803,3003,5304,2504,4705,9906,2206,4406,6703,4603,6803,9004,1305,0505,2706,9907,2207,4407,670
152,9803,2403,4903,7604,5204,7806,3406,6006,8607,1303,5803,8404,0904,3605,3205,5807,3407,6007,8608,130
163,0303,3103,5803,8504,6204,9006,4706,7507,0107,2903,6303,9104,1804,4505,4205,7007,4707,7508,0108,290
183,1403,4403,7504,0604,8505,1606,7607,0507,3707,6703,7404,0404,3504,6605,6505,9607,7608,0508,3708,670
203,2103,4803,7804,0704,8505,1606,7607,0507,3707,6703,8104,0804,3804,6705,6505,9607,7608,0508,3708,670
253,4604,3604,9205,4406,4807,0208,8409,3809,90010,4204,0604,9605,5206,0407,2807,8209,84010,38010,90011,420
303,4704,3705,2806,1507,3107,7409,4109,41010,50010,5004,0704,9705,8806,7508,1108,54010,41010,41011,50011,500
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSAHDSH-PSSAHD
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045049550100150200250300350400450495
82,6102,8403,0403,2503,9504,1605,6705,8806,0806,2903,2103,4403,6403,8504,7504,9606,6706,8807,0807,290
102,7202,9403,1703,3904,1004,3205,8406,0606,2806,4903,3203,5403,7703,9904,9005,1206,8407,0607,2807,490
122,8603,1203,3903,6404,4104,6706,2406,5006,7707,0203,4603,7203,9904,2405,2105,4707,2407,5007,7708,020
132,9103,1803,4503,7204,5004,7706,3406,6106,8807,1603,5103,7804,0504,3205,3005,5707,3407,6107,8808,160
153,0403,3803,7104,0404,8605,1906,8207,1507,4807,8203,6403,9804,3104,6405,6605,9907,8208,1508,4808,820
163,1003,4403,7904,1204,9705,3106,9507,2907,6407,9703,7004,0404,3904,7205,7706,1107,9508,2908,6408,970
183,2603,7004,1304,5505,4905,9207,6508,0808,5208,9403,8604,3004,7305,1506,2906,7208,6509,0809,5209,940
203,3103,7004,1304,5505,4905,9207,6508,0808,5208,9403,9104,3004,7305,1506,2906,7208,6509,0809,5209,940
254,0004,6805,3706,0407,2307,9109,88010,58011,27011,9404,6005,2805,9706,6408,0308,71010,88011,58012,27012,940
304,2205,1605,9906,7908,1008,92011,02011,83012,64013,4404,8205,7606,5907,3908,9009,72012,02012,83013,64014,440
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSAHDSH-RSAHD
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049550100150200300400495
82,9903,2403,5903,9204,6906,1506,6803,5903,8404,1904,5205,4907,1507,680
102,9903,3203,6504,0604,9606,4206,7403,5903,9204,2504,6605,7607,4207,740
123,0603,4603,8804,2705,1906,7907,2303,6604,0604,4804,8705,9907,7908,230
133,0603,4703,8804,3305,3306,9407,3803,6604,0704,4804,9306,1307,9408,380
153,4203,9704,5405,1906,2707,9608,5704,0204,5705,1405,7907,0708,9609,570
163,4204,0404,6105,3206,5308,1908,8104,0204,6405,2105,9207,3309,1909,810
183,5104,1404,8105,5906,8608,6909,2204,1104,7405,4106,1907,6609,69010,220
203,5704,3305,0405,8907,2808,9509,5704,1704,9305,6406,4908,0809,95010,570
254,2205,2306,2607,2608,84010,82011,7104,8205,8306,8607,8609,64011,82012,710
304,5905,8406,8508,1209,76012,01013,4805,1906,4407,4508,72010,56013,01014,480
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSAHDSH-RSSAHD
最短LL51L101L151L201L301L401最短LL51L101L151L201L301L401
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040049550100150200300400495
83,1003,4603,9104,3305,1906,8407,5503,7004,0604,5104,9305,9907,8408,550
103,1603,5604,0004,5005,5007,1607,6703,7604,1604,6005,1006,3008,1608,670
123,3103,7804,3204,8405,9007,7508,4703,9104,3804,9205,4406,7008,7509,470
133,3403,8004,3404,8906,0107,8708,5803,9404,4004,9405,4906,8108,8709,580
153,7704,3005,0305,8407,0609,06010,0004,3704,9005,6306,4407,86010,06011,000
163,7904,4305,1606,0407,4109,43010,4004,3905,0305,7606,6408,21010,43011,400
183,9404,5405,3806,3207,7909,98010,8904,5405,1405,9806,9208,59010,98011,890
204,0104,6905,5806,6008,19010,23011,2204,6105,2906,1807,2008,99011,23012,220
254,8806,0107,3108,67010,59013,29014,8405,4806,6107,9109,27011,39014,29015,840
305,2506,8208,1309,81011,90014,83016,9505,8507,4208,73010,41012,70015,83017,950
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き・キリ穴付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ逃げ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝 スパナ溝付きタイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端おねじ・片端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端おねじ逃げ溝付き
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄--クリーン洗浄
基本形状ストレートストレート-ストレートストレートストレート
軸端形状(左)おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
軸端形状(右)めねじめねじ加工なしおねじめねじおねじ
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト