17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が888型番あります。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじスパナ溝付き

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじスパナ溝付き
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目~11日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
詳細を確認
未確定:候補が888型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

片端段付・両端めねじタイプ
片端段付・片端めねじタイプ

[ ! ]D部面粗度はメッキ品メッキ無し品はです。
[ ! ]L寸公差変更について下部追加工LKCご検討ください。
L、F、SC寸公差表
寸法区分公差
を超え以下(㎜)
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
400800±0.8
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理洗浄方法
片端段付・両端めねじ片端段付・片端めねじ
D公差f8D公差g6D公差h5D公差g6洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PSFPGA−−−SUS304−硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSFPGA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-SSFPASL-SSFUPSL-SSFNNASUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
高周波焼入
有効硬化層深さ>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
−脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SSFPASH-SSFUPSH-SSFNNA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-PSSFPASL-PSSFUPSL-PSSFNNA硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上〜
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PSSFPASH-PSSFUPSH-PSSFNNA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSFPA−−SUJ2相当低温黒色クロムメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSFPA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
−SL-RSSFPA−−SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-RSSFPA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照。
[ ! ]締付トルク、降伏応力データのご用意がございません。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式−L−F−P−M−N−SC
SL-PSFPGA20−400−F25−P16−M10−N10−SC10
SH-PSFPGA20−400−F25−P16−M10−N10−SC10
D公差
Df8g6h5
8−0.013
−0.035
−0.005
−0.014
  0
−0.006
10
12−0.016
−0.043
−0.006
−0.017
  0
−0.008
13
15
16
18
20−0.020
−0.053
−0.007
−0.020
  0
−0.009
25
30
35−0.025
−0.064
−0.009
−0.025
  0
−0.011
40
50
■片端段付・両端めねじタイプ
型式指定1mm単位M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位(Y)
Max.
RC
TypeDLFPSCWℓ1
D公差f8
SL-PSFPGA
SH-PSFPGA


D公差g6
SL-SSFPA
SH-SSFPA

SL-PSSFPA
SH-PSSFPA

SL-RSFPA
SH-RSFPA

SL-RSSFPA
SH-RSSFPA


D公差h5
SL-SSFUP
SH-SSFUP

SL-PSSFUP
SH-PSSFUP


[ ! ]低温黒色クロムメッキ品
D≦30
825~7988≦D≦30
2≦F≦P×5

D≧35
2≦F≦P×4







[ ! ]但しF+L≦Y
3~63          345        [ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

[ ! ]スパナ溝詳細
>>こちら
788000.3
以下
0.5
以下
1025~7983~8345        3456       8800
1225~7983~103456       (3)4568      1010800
1325~7984~1134568      (3)4568      11800
1525~7984~133456810     (3)456810     13800
1625~7984~143456810      456810     14800
1825~7985~16 45681012     45681012    16800
2025~7985~17 45681012     45681012    178001.0
以下
2525~7986~22 4568101216    4568101216   22800
3025~7988~27  5681012162024    6810121620  2715800
3525~7989~32  5681012162024     81012162024 308000.5
以下
4025~79811~37   68101216202430     1012162024303620800
5025~79811~47   68101216202430      121620243041800
[ ! ]M×2.5+4+N×2.5+4≧(Y)の場合、タップ下穴が貫通及び大きいタップ有効長を優先するため小さいタップ有効長が短くなります。
[ ! ]P寸法はM+3≦Pが必要です。
[ ! ]N()寸法はD公差g6のみご選択いただけます。[ ! ]全長(Y)は、M×2+N×2≧(Y)が必要です。
■片端段付・片端めねじタイプ
型式指定1mm単位N(並目)指定1mm単位(Y)RC
TypeDLFP選択SCWℓ1Max.
D公差g6
SL-SSFNNA
SH-SSFNNA

SL-PSSFNNA
SH-PSSFNNA
825~7988≦D≦30
2≦F≦P×5

D≧35
2≦F≦P×4







[ ! ]但しF+L≦Y
3~6345        [ ! ]SC+ℓ1≦L
[ ! ]SC≧0

[ ! ]スパナ溝詳細
>>こちら
788000.3
以下
0.5
以下
1025~7983~83456       8800
1225~7983~1034568      1010800
1325~7984~1134568      11800
1525~7984~133456810     13800
1625~7984~14 456810     14800
1825~7985~16 45681012    16800
2025~7985~17 45681012    178001.0
以下
2525~7986~22 4568101216   22800
3025~7988~27   6810121620  2715800
3525~7989~32    81012162024 308000.5
以下
4025~79811~37     1012162024303620800
5025~79811~47      121620243041800
[ ! ]M×2.5+4+N×2.5+4≧(Y)の場合、タップ下穴が貫通及び大きいタップ有効長を優先するため小さいタップ有効長が短くなります。
[ ! ]L寸はN×3≦Lが必要です。
[ ! ]全長(Y)は、M×2+N×2≧(Y)が必要です。

追加工詳細

・追加工詳細は下記タブよりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工コード追加工内容固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を
精密に変更
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可SL-PSFPGA30-400.5-F25-P16-M10-N10-SC10-LKC400
SX

SCのスパナ溝の他に
スパナ溝を追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像



 
DWℓ1 DWℓ1
878 201710
108 2522
121010 302715
1311 3530
1513 403620
1614 5041
1816    


 
[ ! ]SX=指定1mm単位
[ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L
[ ! ]SX≧0

[ NG ]同一平面上での加工不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-SX15400
FC

平面取り1箇所追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
  D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-FC10-E8200
WFC

平面取り2箇所追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

Dh
8~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
  D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]FCとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-WFC8-A8-E4400
RC

90度平面取り1箇所追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-RC10500
WRC

90度平面取り2箇所追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]同一平面上での加工不可
[ NG ]RCとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-WRC10-Y101,000
NSC

めねじを細めねじに変更シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

DNSC
12・138    
15・16810   
1881012  
208101214 
25~35810121418
40 10121418
50  121418
ピッチ1.01.251.5
[ ! ]D=12以上適用
[ NG ]NDとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-NSC14-SC10
※D30、細目ねじピッチ1.5のM14のとき
300
MD
ND

めねじ有効長を
M(N)×3に変更
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

ー[ ! ]D=10~30かつ、M=6~20適用
[ ! ]両端めねじ:
   MD×3.5+4+ND×3.5+4≦L

[ NG ]NSCとの併用不可
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-MD6-ND6-SC10MD:200
ND:200
LFC

段部平面取り追加
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像

PH
6~191
20~2
[ ! ]LFC+A≦F
[ ! ]D-M(N)≧1
SL-PSFPGA30-400-F25-P16-M10-N10-SC10-LFC10-A0200

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

■真直度測定方法
シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き 関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
7100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
2430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■同軸度・直角度

 

硬度・表面処理の注意点

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
 

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 片端段付・両端めねじスパナ溝付き:関連画像
 

関連リンク

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数
型番

軸端形状(左)

材質

詳細材質

熱処理

表面処理

軸径 D

(φ)

長さ L

(mm)

軸はめあい公差

洗浄方法

硬度

1箇所スパナ溝追加 [SC]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [N]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD]

(mm)

めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [ND]

(mm)

めねじNを細目ねじ変更 [NSC]

(mm)

F

(mm)

P

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS2(10物質)?最小発注数量
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1098
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 790
3
3 ~ 5
-
-
-
2 ~ 24
6
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1198
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 790
3 ~ 5
3 ~ 6
-
-
-
2 ~ 32
6 ~ 8
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 6
4 ~ 8
-
-
-
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 6
-
-
6
-
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 6
-
-
-
8
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
4 ~ 8
6
-
-
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6
6
-
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6
-
8
2 ~ 40
6 ~ 10
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 8
4 ~ 8
-
-
-
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 8
-
-
6 ~ 8
-
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 8
-
-
-
8
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
4 ~ 8
6 ~ 8
-
-
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6 ~ 8
6 ~ 8
-
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
13
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6 ~ 8
-
8
2 ~ 44
6 ~ 11
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 10
4 ~ 10
-
-
-
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 10
-
-
6 ~ 10
-
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
3 ~ 10
-
-
-
8 ~ 10
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
4 ~ 10
6 ~ 10
-
-
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6 ~ 10
6 ~ 10
-
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
15
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 988
-
-
6 ~ 10
-
8 ~ 10
2 ~ 52
6 ~ 13
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
3 ~ 10
4 ~ 10
-
-
-
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
3 ~ 10
-
-
6 ~ 10
-
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
3 ~ 10
-
-
-
8 ~ 10
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
4 ~ 10
6 ~ 10
-
-
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 10
6 ~ 10
-
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
16
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 10
-
8 ~ 10
2 ~ 56
6 ~ 14
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
4 ~ 12
-
-
-
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
-
-
6 ~ 12
-
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
-
-
-
8 ~ 12
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
4 ~ 12
6 ~ 12
-
-
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 12
6 ~ 12
-
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
18
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 12
-
8 ~ 12
2 ~ 60
7 ~ 16
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
4 ~ 12
-
-
-
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
-
-
6 ~ 12
-
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 12
-
-
-
8 ~ 14
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
4 ~ 12
6 ~ 12
-
-
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 12
6 ~ 12
-
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
20
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 12
-
8 ~ 14
2 ~ 68
7 ~ 17
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 16
4 ~ 16
-
-
-
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 16
-
-
6 ~ 16
-
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
4 ~ 16
-
-
-
8 ~ 18
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
4 ~ 16
6 ~ 16
-
-
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 16
6 ~ 16
-
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
25
25 ~ 1398
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1188
-
-
6 ~ 16
-
8 ~ 18
2 ~ 88
7 ~ 22
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
5 ~ 24
6 ~ 20
-
-
-
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
5 ~ 24
-
-
6 ~ 20
-
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
5 ~ 24
-
-
-
8 ~ 18
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
-
6 ~ 20
6 ~ 20
-
-
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
-
-
6 ~ 20
6 ~ 20
-
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
30
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
-
-
6 ~ 20
-
8 ~ 18
2 ~ 108
8 ~ 27
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
5 ~ 24
8 ~ 24
-
-
-
2 ~ 128
9 ~ 32
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
35
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1483
5 ~ 24
-
-
-
8 ~ 18
2 ~ 128
9 ~ 32
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1478
6 ~ 30
10 ~ 30
-
-
-
2 ~ 148
11 ~ 37
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
40
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1478
6 ~ 30
-
-
-
10 ~ 18
2 ~ 148
11 ~ 37
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1478
6 ~ 30
12 ~ 30
-
-
-
2 ~ 188
11 ~ 47
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
めねじ
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
硬質クロムメッキ
50
25 ~ 1498
f8
精密洗浄
高周波焼入なし
0 ~ 1478
6 ~ 30
-
-
-
12 ~ 18
2 ~ 188
11 ~ 47
SUS304
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
25 ~ 1098
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1090
-
3 ~ 5
-
-
-
2 ~ 30
3 ~ 6
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
25 ~ 1198
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1190
-
3 ~ 6
-
-
-
2 ~ 40
3 ~ 8
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1388
-
3 ~ 8
-
-
-
2 ~ 50
3 ~ 10
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
-
[ステンレス] SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
25 ~ 1398
g6
精密洗浄
高周波焼入(56HRC~)
0 ~ 1388
-
-
-
6
-
2 ~ 50
3 ~ 10
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
硬質クロムメッキ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。


【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!

シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

ご注意

  • 【Price Down】価格改定(値下げ)を行いました。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■片端段付・両端めねじタイプ
SUS304
D¥基準単価
SL-PSFPGASH-PSFPGA
最短LL101L201L401L601最短LL101L201L401L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
100200400600798100200400600798
82,8403,6504,5105,9006,1303,4404,2505,4707,4007,630
102,8103,5704,3605,6807,1203,4104,1705,3207,1808,620
122,9103,7604,5105,7506,7403,5104,3605,4707,2508,240
132,9103,7704,5305,7706,7703,5104,3705,4907,2708,270
15・163,0904,0404,7506,1407,2203,6904,6405,7107,6408,720
18・203,3704,5605,2606,8008,0103,9705,1606,2208,3009,510
253,6404,9805,7607,5408,9704,0605,3006,3808,5909,920
304,2105,5106,4108,55010,3804,5905,7906,9809,53011,220
354,6306,6408,85011,34013,5404,9806,8409,24012,11014,150
405,2307,64010,43013,53016,3205,5307,76010,71014,14016,720
506,69010,14014,65019,45023,9506,88010,08014,61019,62023,790
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス Dg6
D¥基準単価
SL-SSFPASH-SSFPA
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,5602,7302,8903,0403,7003,8605,3105,4605,6105,7603,1603,3303,4903,6404,5004,6606,3106,4606,6106,760
102,6702,8302,9903,1603,8203,9705,4405,6005,7605,9303,2703,4303,5903,7604,6204,7706,4406,6006,7606,930
122,7702,9803,1703,3604,0604,2405,7305,9306,1206,3203,3703,5803,7703,9604,8605,0406,7306,9307,1207,320
132,8303,0303,2403,4404,1504,3505,8706,0706,2806,4803,4303,6303,8404,0404,9505,1506,8707,0707,2807,480
152,9403,1903,4303,6604,4104,6506,1806,4306,6606,9203,5403,7904,0304,2605,2105,4507,1807,4307,6607,920
163,0003,2503,4903,7504,5104,7606,3106,5606,8107,0603,6003,8504,0904,3505,3105,5607,3107,5607,8108,060
183,1103,3903,6603,9404,7305,0006,5806,8507,1407,4303,7103,9904,2604,5405,5305,8007,5807,8508,1408,430
203,1803,4303,7003,9604,7305,0006,5806,8507,1407,4303,7804,0304,3004,5605,5305,8007,5807,8508,1408,430
253,5604,2804,7705,2706,2506,7508,5309,0209,52010,0004,1604,8805,3705,8707,0507,5509,53010,02010,52011,000
303,5704,5205,3305,9207,0407,6309,54010,13010,74011,2104,1705,1205,9306,5207,8408,43010,54011,13011,74012,210
353,5804,5305,4706,4107,9107,91010,21010,21011,22011,2204,1805,1306,0707,0108,7108,71011,21011,21012,22012,220
403,9605,0906,2107,3609,1109,11011,69011,69012,97012,9704,5605,6906,8107,9609,9109,91012,69012,69013,97013,970
504,7306,2607,7609,27011,63011,63014,77014,77016,58016,5805,3306,8608,3609,87012,43012,43015,77015,77017,58017,580
D¥基準単価
SL-SSFPASH-SSFPA
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
85,9206,0806,2406,3906,5506,7006,9207,0807,2407,3907,5507,700
106,0906,2606,4106,5806,7406,9107,0907,2607,4107,5807,7407,910
126,5106,7006,9107,0907,2807,4807,5107,7007,9108,0908,2808,480
136,6906,8807,1007,3007,5007,7107,6907,8808,1008,3008,5008,710
157,1507,3907,6407,8708,1108,3508,1508,3908,6408,8709,1109,350
167,3107,5707,8208,0708,3308,5708,3108,5708,8209,0709,3309,570
187,7007,9808,2608,5408,8109,0908,7008,9809,2609,5409,81010,090
207,7007,9808,2608,5408,8109,0908,7008,9809,2609,5409,81010,090
2510,49010,99011,47011,96012,45012,94011,49011,99012,47012,96013,45013,940
3011,93012,21013,12013,74014,20014,20012,93013,21014,12014,74015,20015,200
3512,22012,22014,22014,22014,22014,22013,22013,22015,22015,22015,22015,220
4014,24014,24016,76016,76016,76016,76015,24015,24017,76017,76017,76017,760
5018,44018,44022,11022,11022,11022,11019,44019,44023,11023,11023,11023,110
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス Dh5
D¥基準単価
SL-SSFUPSH-SSFUP
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,0803,2603,4303,5904,2504,4205,8806,0506,2006,3503,6803,8604,0304,1905,0505,2206,8807,0507,2007,350
103,2003,3703,5303,7104,3904,5506,0306,1806,3506,5303,8003,9704,1304,3105,1905,3507,0307,1807,3507,530
123,3003,5203,7203,9204,6304,8206,3206,5306,7406,9503,9004,1204,3204,5205,4305,6207,3207,5307,7407,950
133,3703,5803,8004,0104,7404,9506,4706,6806,9107,1103,9704,1804,4004,6105,5405,7507,4707,6807,9108,110
153,4803,7404,0004,2505,0005,2606,8007,0507,3007,5704,0804,3404,6004,8505,8006,0607,8008,0508,3008,570
163,5503,8104,0704,3305,1105,3606,9407,1907,4607,7204,1504,4104,6704,9305,9106,1607,9408,1908,4608,720
183,6603,9504,2504,5305,3305,6307,2107,5007,8108,1004,2604,5504,8505,1306,1306,4308,2108,5008,8109,100
203,7304,0004,2804,5505,3305,6307,2107,5007,8108,1004,3304,6004,8805,1506,1306,4308,2108,5008,8109,100
254,0304,7605,2505,7406,7307,2209,0109,5109,99010,4804,6305,3605,8506,3407,5308,02010,01010,51010,99011,480
304,0605,0005,8206,4107,5208,11010,01010,61011,21011,7004,6605,6006,4207,0108,3208,91011,01011,61012,21012,700
354,0705,0105,9606,8908,3908,39010,69010,69011,71011,7104,6705,6106,5607,4909,1909,19011,69011,69012,71012,710
404,4305,5706,6907,8509,5909,59012,16012,16013,46013,4605,0306,1707,2908,45010,39010,39013,16013,16014,46014,460
505,2006,7308,2409,76012,11012,11015,24015,24017,06017,0605,8007,3308,84010,36012,91012,91016,24016,24018,06018,060
D¥基準単価
SL-SSFUPSH-SSFUP
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
86,5206,6906,8507,0107,1807,3507,5207,6907,8508,0108,1808,350
106,7006,8707,0307,2107,3807,5507,7007,8708,0308,2108,3808,550
127,1507,3507,5507,7407,9408,1608,1508,3508,5508,7408,9409,160
137,3307,5307,7507,9708,1808,4008,3308,5308,7508,9709,1809,400
157,8208,0708,3308,5708,8209,0708,8209,0709,3309,5709,82010,070
167,9808,2608,5208,7809,0509,3008,9809,2609,5209,78010,05010,300
188,3908,6908,9809,2709,5609,8509,3909,6909,98010,27010,56010,850
208,3908,6908,9809,2709,5609,8509,3909,6909,98010,27010,56010,850
2510,98011,46011,95012,44012,93013,42011,98012,46012,95013,44013,93014,420
3012,40012,68013,61014,22014,68014,68013,40013,68014,61015,22015,68015,680
3512,69012,69014,69014,69014,69014,69013,69013,69015,69015,69015,69015,690
4014,71014,71017,25017,25017,25017,25015,71015,71018,25018,25018,25018,250
5018,91018,91022,59022,59022,59022,59019,91019,91023,59023,59023,59023,590
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ Dg6
D¥基準単価
SL-PSSFPASH-PSSFPA
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,6002,8102,9903,1903,8804,0705,5505,7405,9306,1203,2003,4103,5903,7904,6804,8706,5506,7406,9307,120
102,7102,9103,1103,3004,0104,2105,7105,9106,1106,3103,3103,5103,7103,9004,8105,0106,7106,9107,1107,310
122,8303,0703,3003,5604,3004,5506,0906,3306,5706,8103,4303,6703,9004,1605,1005,3507,0907,3307,5707,810
132,8803,1303,3803,6304,3804,6306,1706,4306,6906,9403,4803,7303,9804,2305,1805,4307,1707,4307,6907,940
153,0103,3003,6203,9204,7305,0206,6306,9407,2307,5303,6103,9004,2204,5205,5305,8207,6307,9408,2308,530
163,0603,3803,6904,0104,8205,1306,7607,0607,3807,6903,6603,9804,2904,6105,6205,9307,7608,0608,3808,690
183,2203,6204,0204,4105,3105,7007,4007,8108,1908,5903,8204,2204,6205,0106,1106,5008,4008,8109,1909,590
203,2603,6204,0204,4105,3105,7007,4007,8108,1908,5903,8604,2204,6205,0106,1106,5008,4008,8109,1909,590
253,9404,5605,1805,8306,9407,5709,51010,13010,76011,3704,5405,1605,7806,4307,7408,37010,51011,13011,76012,370
304,2705,0205,7606,5107,7608,51010,55011,30012,04012,7904,8705,6206,3607,1108,5609,31011,55012,30013,04013,790
354,3805,7207,0508,39010,31010,31013,02013,02014,44014,4404,9806,3207,6508,99011,11011,11014,02014,02015,44015,440
404,9006,5108,1009,70012,02012,02015,13015,13016,92016,9205,5007,1108,70010,30012,82012,82016,13016,13017,92017,920
506,0008,15010,28012,44015,56015,56019,44019,44022,07022,0706,6008,75010,88013,04016,36016,36020,44020,44023,07023,070
D¥基準単価
SL-PSSFPASH-PSSFPA
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
86,3106,5006,6906,8707,0607,2607,3107,5007,6907,8708,0608,260
106,5106,7106,9207,1107,3107,5107,5107,7107,9208,1108,3108,510
127,0507,3007,5407,7708,0308,2708,0508,3008,5408,7709,0309,270
137,1907,4407,6907,9308,1908,4308,1908,4408,6908,9309,1909,430
157,8508,1508,4408,7609,0609,3608,8509,1509,4409,76010,06010,360
168,0208,3308,6308,9609,2709,5909,0209,3309,6309,96010,27010,590
188,9909,3909,78010,17010,57010,9809,99010,39010,78011,17011,57011,980
208,9909,3909,78010,17010,57010,9809,99010,39010,78011,17011,57011,980
2512,02012,64013,26013,91014,53015,15013,02013,64014,26014,91015,53016,150
3013,53014,28015,03015,78016,53017,27014,53015,28016,03016,78017,53018,270
3515,85015,85018,69018,69018,69018,69016,85016,85019,69019,69019,69019,690
4018,73018,73022,30022,30022,30022,30019,73019,73023,30023,30023,30023,300
5024,67024,67029,89029,89029,89029,89025,67025,67030,89030,89030,89030,890
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス Dh5
D¥基準単価
SL-PSSFUPSH-PSSFUP
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
83,1303,3503,5303,7404,4404,6406,1306,3306,5306,7403,7303,9504,1304,3405,2405,4407,1307,3307,5307,740
103,2403,4503,6603,8704,5804,7906,3006,5106,7306,9403,8404,0504,2604,4705,3805,5907,3007,5107,7307,940
123,3703,6203,8704,1304,8805,1406,7006,9607,2007,4603,9704,2204,4704,7305,6805,9407,7007,9608,2008,460
133,4203,6903,9404,2204,9705,2306,7907,0507,3307,5904,0204,2904,5404,8205,7706,0307,7908,0508,3308,590
153,5603,8704,1904,5105,3305,6507,2707,5907,9008,2104,1604,4704,7905,1106,1306,4508,2708,5908,9009,210
163,6103,9404,2704,6105,4405,7507,4007,7208,0608,3804,2104,5404,8705,2106,2406,5508,4008,7209,0609,380
183,7804,1904,6205,0205,9406,3608,0808,5108,9109,3204,3804,7905,2205,6206,7407,1609,0809,5109,91010,320
203,8204,1904,6205,0205,9406,3608,0808,5108,9109,3204,4204,7905,2205,6206,7407,1609,0809,5109,91010,320
254,4105,0405,6706,3007,4208,0609,98010,61011,23011,8605,0105,6406,2706,9008,2208,86010,98011,61012,23012,860
304,7505,4906,2506,9908,2408,98011,03011,77012,52013,2605,3506,0906,8507,5909,0409,78012,03012,77013,52014,260
354,8606,1907,5208,87010,79010,79013,49013,49014,93014,9305,4606,7908,1209,47011,59011,59014,49014,49015,93015,930
405,3806,9908,58010,19012,49012,49015,61015,61017,40017,4005,9807,5909,18010,79013,29013,29016,61016,61018,40018,400
506,4808,62010,76012,91016,04016,04019,92019,92022,54022,5407,0809,22011,36013,51016,84016,84020,92020,92023,54023,540
D¥基準単価
SL-PSSFUPSH-PSSFUP
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
86,9407,1407,3307,5207,7207,9207,9408,1408,3308,5208,7208,920
107,1507,3607,5707,7607,9808,1908,1508,3608,5708,7608,9809,190
127,7107,9708,2208,4708,7408,9908,7108,9709,2209,4709,7409,990
137,8608,1108,3808,6308,9109,1608,8609,1109,3809,6309,91010,160
158,5508,8609,1709,5009,82010,1409,5509,86010,17010,50010,82011,140
168,7309,0509,3809,71010,04010,3709,73010,05010,38010,71011,04011,370
189,75010,16010,57010,99011,41011,83010,75011,16011,57011,99012,41012,830
209,75010,16010,57010,99011,41011,83010,75011,16011,57011,99012,41012,830
2512,50013,11013,75014,39015,00015,64013,50014,11014,75015,39016,00016,640
3014,02014,77015,51016,26017,00017,75015,02015,77016,51017,26018,00018,750
3516,32016,32019,16019,16019,16019,16017,32017,32020,16020,16020,16020,160
4019,20019,20022,79022,79022,79022,79020,20020,20023,79023,79023,79023,790
5025,14025,14030,37030,37030,37030,37026,14026,14031,37031,37031,37031,370
SUJ2相当 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSFPASH-RSFPA
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
83,0703,3903,7404,1204,8206,4006,6806,9307,2103,6703,9904,3404,7205,6207,4007,6807,9308,210
103,0703,4403,8104,2505,0806,6306,9207,0607,3803,6704,0404,4104,8505,8807,6307,9208,0608,380
123,1403,5704,0104,4505,2806,9907,4007,5307,9703,7404,1704,6105,0506,0807,9908,4008,5308,970
133,1403,5804,0204,5005,4307,1407,5407,6908,2603,7404,1804,6205,1006,2308,1408,5408,6909,260
153,3203,7804,3004,8805,8507,6808,2208,3608,7103,9204,3804,9005,4806,6508,6809,2209,3609,710
163,3203,8404,3505,0006,1007,9108,4708,5609,0403,9204,4404,9505,6006,9008,9109,4709,56010,040
183,4003,9604,5505,2506,4308,4008,8508,93010,0404,0004,5605,1505,8507,2309,4009,8509,93011,040
203,4504,1504,7905,5706,8708,6709,2009,56010,7304,0504,7505,3906,1707,6709,67010,20010,56011,730
254,3505,4206,5107,5609,01011,14011,90012,39014,1304,9506,0207,1108,1609,81012,14012,90013,39015,130
304,7106,0007,0608,3709,84012,28013,60014,90017,2505,3106,6007,6608,97010,64013,28014,60015,90018,250
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 低温黒色クロムメッキ
D¥基準単価
SL-RSSFPASH-RSSFPA
最短LL51L101L151L201L301L401L501L601最短LL51L101L151L201L301L401L501L601
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020030040050060079850100150200300400500600798
83,1803,5804,0204,5005,2807,0107,4607,8808,3503,7804,1804,6205,1006,0808,0108,4608,8809,350
103,1903,6504,1204,6405,5507,3107,7608,1108,6103,7904,2504,7205,2406,3508,3108,7609,1109,610
123,2703,8304,4004,9605,9207,8808,5508,9309,6203,8704,4305,0005,5606,7208,8809,5509,93010,620
133,3203,8404,4105,0006,0507,9808,6409,0509,8603,9204,4405,0105,6006,8508,9809,64010,05010,860
153,5704,0904,7305,4606,5708,7009,5309,96010,5904,1704,6905,3306,0607,3709,70010,53010,96011,590
163,5904,1704,8505,6506,9109,0509,93010,35011,1604,1904,7705,4506,2507,71010,05010,93011,35012,160
183,7204,3205,0605,9307,2909,61010,39010,82012,2704,3204,9205,6606,5308,09010,61011,39011,82013,270
203,8104,4705,2606,2207,6809,85010,71011,44012,9604,4105,0705,8606,8208,48010,85011,71012,44013,960
254,9706,0407,4808,83010,60013,39014,82015,96018,3505,5706,6408,0809,43011,40014,39015,82016,96019,350
305,3506,8908,2409,94011,79015,01017,14019,20022,3705,9507,4908,84010,54012,59016,01018,14020,20023,370
■片端段付・片端めねじタイプ
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
D¥基準単価
SL-SSFNNASH-SSFNNA
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,4802,6502,8102,9503,6103,7705,2205,3805,5305,6803,0803,2503,4103,5504,4104,5706,2206,3806,5306,680
102,5802,7402,9003,0703,7403,8905,3605,5205,6805,8503,1803,3403,5003,6704,5404,6906,3606,5206,6806,850
122,6902,8903,0803,2703,9704,1505,6405,8506,0406,2403,2903,4903,6803,8704,7704,9506,6406,8507,0407,240
132,7402,9403,1603,3604,0704,2705,7805,9806,2006,4003,3403,5403,7603,9604,8705,0706,7806,9807,2007,400
152,8603,1003,3503,5804,3204,5706,1006,3406,5806,8303,4603,7003,9504,1805,1205,3707,1007,3407,5807,830
162,9103,1703,4103,6604,4304,6706,2306,4706,7306,9803,5103,7704,0104,2605,2305,4707,2307,4707,7307,980
183,0303,3003,5803,8504,6404,9206,4906,7707,0507,3403,6303,9004,1804,4505,4405,7207,4907,7708,0508,340
203,0903,3503,6103,8804,6404,9206,4906,7707,0507,3403,6903,9504,2104,4805,4405,7207,4907,7708,0508,340
253,4704,2004,6805,1806,1706,6608,4508,9309,4309,9204,0704,8005,2805,7806,9707,4609,4509,93010,43010,920
303,4804,4305,2405,8406,9507,5509,45010,05010,65011,1304,0805,0305,8406,4407,7508,35010,45011,05011,65012,130
353,4904,4405,3806,3207,8307,83010,12010,12011,14011,1404,0905,0405,9806,9208,6308,63011,12011,12012,14012,140
403,8705,0106,1207,2709,0309,03011,60011,60012,89012,8904,4705,6106,7207,8709,8309,83012,60012,60013,89013,890
504,6406,1707,6709,19011,54011,54014,68014,68016,49016,4905,2406,7708,2709,79012,34012,34015,68015,68017,49017,490
D¥基準単価
SL-SSFNNASH-SSFNNA
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
85,8405,9906,1506,3006,4606,6206,8406,9907,1507,3007,4607,620
106,0006,1706,3206,4906,6506,8207,0007,1707,3207,4907,6507,820
126,4306,6206,8207,0007,1907,3907,4307,6207,8208,0008,1908,390
136,6106,8007,0107,2107,4107,6307,6107,8008,0108,2108,4108,630
157,0607,3107,5507,7908,0308,2608,0608,3108,5508,7909,0309,260
167,2207,4907,7307,9908,2408,4908,2208,4908,7308,9909,2409,490
187,6207,8908,1808,4508,7309,0008,6208,8909,1809,4509,73010,000
207,6207,8908,1808,4508,7309,0008,6208,8909,1809,4509,73010,000
2510,40010,90011,39011,87012,37012,85011,40011,90012,39012,87013,37013,850
3011,84012,12013,04013,65014,12014,12012,84013,12014,04014,65015,12015,120
3512,13012,13014,13014,13014,13014,13013,13013,13015,13015,13015,13015,130
4014,15014,15016,68016,68016,68016,68015,15015,15017,68017,68017,68017,680
5018,35018,35022,02022,02022,02022,02019,35019,35023,02023,02023,02023,020
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス 硬質クロムメッキ
D¥基準単価
SL-PSSFNNASH-PSSFNNA
最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451最短LL51L101L151L201L251L301L351L401L451
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
5010015020025030035040045050050100150200250300350400450500
82,5202,7202,9003,1003,7903,9805,4605,6505,8506,0403,1203,3203,5003,7004,5904,7806,4606,6506,8507,040
102,6302,8303,0303,2203,9204,1205,6205,8206,0306,2303,2303,4303,6303,8204,7204,9206,6206,8207,0307,230
122,7402,9903,2203,4704,2204,4606,0006,2506,4806,7303,3403,5903,8204,0705,0205,2607,0007,2507,4807,730
132,7903,0503,2903,5504,2904,5506,0906,3406,6106,8503,3903,6503,8904,1505,0905,3507,0907,3407,6107,850
152,9203,2203,5403,8304,6404,9406,5506,8507,1507,4503,5203,8204,1404,4305,4405,7407,5507,8508,1508,450
162,9803,2903,6003,9304,7405,0406,6706,9807,3007,6103,5803,8904,2004,5305,5405,8407,6707,9808,3008,610
183,1303,5403,9404,3205,2205,6207,3207,7208,1008,5103,7304,1404,5404,9206,0206,4208,3208,7209,1009,510
203,1803,5403,9404,3205,2205,6207,3207,7208,1008,5103,7804,1404,5404,9206,0206,4208,3208,7209,1009,510
253,8504,4805,0905,7406,8607,4809,42010,05010,67011,2904,4505,0805,6906,3407,6608,28010,42011,05011,67012,290
304,1904,9305,6806,4207,6808,42010,47011,21011,96012,7004,7905,5306,2807,0208,4809,22011,47012,21012,96013,700
354,2905,6306,9608,30010,23010,23012,93012,93014,36014,3604,8906,2307,5608,90011,03011,03013,93013,93015,36015,360
404,8106,4208,0109,62011,93011,93015,05015,05016,83016,8305,4107,0208,61010,22012,73012,73016,05016,05017,83017,830
505,9108,06010,19012,35015,47015,47019,36019,36021,98021,9806,5108,66010,79012,95016,27016,27020,36020,36022,98022,980
D¥基準単価
SL-PSSFNNASH-PSSFNNA
L501L551L601L651L701L751L501L551L601L651L701L751
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
550600650700750798550600650700750798
86,2306,4206,6106,7906,9807,1707,2307,4207,6107,7907,9808,170
106,4306,6306,8307,0207,2207,4307,4307,6307,8308,0208,2208,430
126,9707,2107,4607,6907,9408,1907,9708,2108,4608,6908,9409,190
137,1107,3507,6107,8508,1008,3508,1108,3508,6108,8509,1009,350
157,7608,0608,3608,6808,9709,2808,7609,0609,3609,6809,97010,280
167,9308,2408,5508,8809,1809,5008,9309,2409,5509,88010,18010,500
188,9109,3009,69010,09010,49010,8909,91010,30010,69011,09011,49011,890
208,9109,3009,69010,09010,49010,8909,91010,30010,69011,09011,49011,890
2511,94012,55013,18013,83014,44015,07012,94013,55014,18014,83015,44016,070
3013,45014,19014,94015,69016,44017,19014,45015,19015,94016,69017,44018,190
3515,76015,76018,60018,60018,60018,60016,76016,76019,60019,60019,60019,600
4018,64018,64022,22022,22022,22022,22019,64019,64023,22023,22023,22023,220
5024,58024,58029,80029,80029,80029,80025,58025,58030,80030,80030,80030,800
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積になります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●低温黒色クロムメッキ品以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●低温黒色クロムメッキ品
 12 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじスパナ溝付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじスパナ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 両端段付めねじスパナ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付めねじスパナ溝付き
【クリーン洗浄品】シャフト 片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじ
【クリーン洗浄品】シャフト 両端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
【クリーン洗浄品】シャフト 片端めねじ スパナ溝付タイプ・キリ穴付タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜5日目〜5日目〜
特性・用途クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
基本形状片端段付両端段付片端段付片端段付ストレートストレート
軸端形状(右)めねじめねじ加工なしめねじめねじ加工なし
軸端部直角度直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)直角度(0.2)
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト