メカニカル部品技術窓口

| ショート | ![]() | ロング | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| ショート | ロング | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-NRSSR | SL-NRLSR | SUS303 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NRSSR | SH-NRLSR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SHD-NRSSR | SHD-NRLSR | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-NRSSR4 | − | 10 |
| SH-NRLSR6 | − | 35 |
| SHD-NRLSR8 | − | 40 |
| 型式 | L | L1 | D | D1 | H | SR | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||
| Type | M(並目) | SL-NRSSR | SH-NRSSR | SHD-NRSSR | |||||||
| SL-NRSSR SH-NRSSR SHD-NRSSR | 4 | 10 | 20 | 15 | 10 | 8 | 4 | 12 | 730 | 960 | 1,090 |
| 15 | 25 | 4 | 13 | 760 | 990 | 1,120 | |||||
| 5 | 10 | 20 | 12 | 5 | 14 | 760 | 990 | 1,120 | |||
| 15 | 25 | 5 | 15 | 760 | 990 | 1,120 | |||||
| 6 | 10 | 22 | 18 | 10 | 6 | 24 | 830 | 1,060 | 1,190 | ||
| 15 | 27 | 6 | 25 | 850 | 1,080 | 1,210 | |||||
| 型式 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | SR | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||
| Type | M(並目) | SL-NRLSR | SH-NRLSR | SHD-NRLSR | |||||||||
| SL-NRLSR SH-NRLSR SHD-NRLSR | 4 | 20 | 30 | 12 | 15 | 10 | 3 | 8 | 4 | 14 | 830 | 830 | 1,060 |
| 25 | 35 | 4 | 14 | 870 | 870 | 1,100 | |||||||
| 30 | 40 | 15 | 4 | 14 | 870 | 870 | 1,100 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 12 | 12 | 3.8 | 5 | 15 | 860 | 860 | 1,090 | |||
| 25 | 35 | 15 | 5 | 16 | 870 | 870 | 1,100 | ||||||
| 30 | 40 | 5 | 16 | 870 | 870 | 1,100 | |||||||
| 40 | 50 | 5 | 17 | 930 | 930 | 1,160 | |||||||
| 6 | 30 | 42 | 18 | 4.5 | 10 | 6 | 27 | 930 | 930 | 1,160 | |||
| 35 | 47 | 6 | 27 | 930 | 930 | 1,160 | |||||||
| 40 | 52 | 6 | 28 | 1,100 | 1,100 | 1,330 | |||||||
| 50 | 62 | 6 | 29 | 1,120 | 1,120 | 1,350 | |||||||
| 8 | 40 | 52 | 24 | 14 | 6 | 8 | 50 | 1,260 | 1,260 | 1,490 | |||
| 50 | 62 | 8 | 53 | 1,340 | 1,340 | 1,570 | |||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):173円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):318円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):304円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):232円~