メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ A ]付属品 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | ||||
| 本体 | [ A ]付属品 ボルト・ナット | ||||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-NKOSJ | ボルト・ナット | SUS303 | SUS304相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NKOSJ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-NKOSJ | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-NKOSJN | 無し | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-NKOSJN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-NKOSJN | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-NKOSJ4 | − | 12 |
| SH-NKOSJN5 | ||
| SHD-NKOSJN6 |
| 型式 | L ボルト・ナット付 のみ選択 | (L1) | D | D1 | B | d1 | (d2) | A | S | t | ¥基準単価 | ||||||
| Type | M | SL-NKOSJ | SH-NKOSJ | SDH-NKOSJ | SL-NKOSJN | SH-NKOSJN | SHD-NKOSJN | ||||||||||
| ボルト・ナット付 SL-NKOSJ SH-NKOSJ SHD-NKOSJ ボルト・ナット無し SL-NKOSJN SH-NKOSJN SHD-NKOSJN | 4 | 12 | 6.6 | 16 | 7.5 | 11 | 9 | 8.1 | 8 | 2.4 | 5 | 1,150 | 1,380 | 1,510 | 1,030 | 1,260 | 1,390 |
| 15 | 9.6 | ||||||||||||||||
| 20 | 14.6 | ||||||||||||||||
| 25 | 19.6 | ||||||||||||||||
| 30 | 24.6 | 1,200 | 1,430 | 1,560 | |||||||||||||
| 5 | 15 | 8.8 | 20 | 9 | 12 | 10 | 9.2 | 9 | 3.2 | 6 | 1,350 | 1,580 | 1,710 | 1,220 | 1,450 | 1,580 | |
| 20 | 13.8 | ||||||||||||||||
| 25 | 18.8 | ||||||||||||||||
| 30 | 23.8 | 1,390 | 1,620 | 1,750 | |||||||||||||
| 35 | 28.8 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | 8.4 | 24 | 11 | 14 | 12 | 11.5 | 10 | 3.6 | 7 | 1,530 | 1,760 | 1,890 | 1,400 | 1,630 | 1,760 | |
| 20 | 13.4 | ||||||||||||||||
| 25 | 18.4 | ||||||||||||||||
| 30 | 23.4 | ||||||||||||||||
| 35 | 28.4 | 1,560 | 1,790 | 1,920 | |||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):166円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):318円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):173円~

ミスミ
脱落防止ローレットノブ
4.4通常価格(税別):304円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):158円~