メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]
(穴加工)
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| Type | 材質記号 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HFMCA | SU | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFMCA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFMCA | AM | A5052 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-HFMCA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-HFMCA | AMW | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFMCA | AMB | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-HFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-HFMCA | SCM | S50C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFMCA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 穴指定① | − | L | − | H | − | D | − | F | − | G | − | 穴指定② | ||
| Code・ | Code・ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | 呼び径 | 呼び径 | ||||||||||||||||||||||||||
| SH-HFMCA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | G50 | − | MA6 |
| 型式 | 指定0.1mm単位 | X | V | Y | W | 穴指定① | L | H | D | F | G | 穴指定② | |||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||
| SL-HFMCA SH-HFMCA SHD-HFMCA | SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 25.0 | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm 単位 | 3~30(0.5mm単位) 31~100(1mm単位) | 指定 0.1mm 単位 | 0 (穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | |||||||
| N[ ! ] | NA[ ! ] | ||||||||||||||||
| M | MA | ||||||||||||||||
| Z[ ! ] | ZF[ ! ] | ||||||||||||||||
| ZB[ ! ] | |||||||||||||||||
| [ ! ]加工寸法は | |||||||||||||||||
| 穴種選択表参照 | [ ! ]加工寸法は | ||||||||||||||||
| 穴種選択表参照 | |||||||||||||||||
| AM AMW AMB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | ||||||||||||||
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 穴指定① | − | L | − | H | − | D (DC) | − | F | − | G | − | 穴指定② | − | (CC) | ||
| Code・ | Code・ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | − | 材質記号 | 呼び径 | 呼び径 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SL-HFMCA | − | SU | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | G50 | − | MA6 | − | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 板厚(T寸)公差変更 | センターD穴H7変更 | ||||||||||||||||||||
![]() | TKCTHC ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Code | CC | TKC・THC | DC | ||||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50
(例)~-CC10 | 板厚(T寸)の公差を変更します。 TKC:公差±0.05 THC:公差±0.02 [ ! ]材質記号SCMのみ適用 [ NG ]TKC・THCは同時指定不可
(例)~-TKC、~-THC | センターD穴を精度穴(H7)に変更します。 DC=指定1mm単位 [ ! ]3≦DC≦100
(例)~-DC30 | ||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
|
|
|
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
6面フライス加工のブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。板圧も寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||||
| SL-HFMCA | SH-HFMCA | SHD-HFMCA | |||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 6,420 | 6,750 | 7,140 | 7,280 | 7,420 | 7,750 | 8,140 | 8,280 | 8,020 | 8,350 | 8,740 | 8,880 |
| 50.1~100.0 | 6,820 | 7,470 | 7,900 | 8,430 | 7,820 | 8,470 | 8,900 | 9,430 | 8,420 | 9,070 | 9,500 | 10,030 | |
| 100.1~150.0 | 7,200 | 7,760 | 8,790 | 9,520 | 8,200 | 8,760 | 9,790 | 10,520 | 8,800 | 9,360 | 10,390 | 11,120 | |
| 150.1~200.0 | 7,630 | 8,250 | 9,360 | 10,460 | 8,630 | 9,250 | 10,360 | 11,460 | 9,230 | 9,850 | 10,960 | 12,060 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 6,820 | 7,150 | 8,170 | 8,750 | 7,820 | 8,150 | 9,170 | 9,750 | 8,420 | 8,750 | 9,770 | 10,350 |
| 50.1~100.0 | 7,610 | 8,250 | 9,360 | 10,460 | 8,610 | 9,250 | 10,360 | 11,460 | 9,210 | 9,850 | 10,960 | 12,060 | |
| 100.1~150.0 | 8,370 | 9,360 | 11,020 | 12,660 | 9,370 | 10,360 | 12,020 | 13,660 | 9,970 | 10,960 | 12,620 | 14,260 | |
| 150.1~200.0 | 9,190 | 10,460 | 11,970 | 13,830 | 10,190 | 11,460 | 12,970 | 14,830 | 10,790 | 12,060 | 13,570 | 15,430 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 7,200 | 7,710 | 9,000 | 9,770 | 8,200 | 8,710 | 10,000 | 10,770 | 8,800 | 9,310 | 10,600 | 11,370 |
| 50.1~100.0 | 8,370 | 9,360 | 11,020 | 12,660 | 9,370 | 10,360 | 12,020 | 13,660 | 9,970 | 10,960 | 12,620 | 14,260 | |
| 100.1~150.0 | 9,530 | 11,020 | 13,490 | 15,970 | 10,530 | 12,020 | 14,490 | 16,970 | 11,130 | 12,620 | 15,090 | 17,570 | |
| 150.1~200.0 | 10,760 | 12,670 | 15,990 | 19,270 | 11,760 | 13,670 | 16,990 | 20,270 | 12,360 | 14,270 | 17,590 | 20,870 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 7,630 | 8,250 | 9,930 | 11,000 | 8,630 | 9,250 | 10,930 | 12,000 | 9,230 | 9,850 | 11,530 | 12,600 |
| 50.1~100.0 | 9,190 | 10,460 | 11,970 | 13,830 | 10,190 | 11,460 | 12,970 | 14,830 | 10,790 | 12,060 | 13,570 | 15,430 | |
| 100.1~150.0 | 10,760 | 12,670 | 15,990 | 19,270 | 11,760 | 13,670 | 16,990 | 20,270 | 12,360 | 14,270 | 17,590 | 20,870 | |
| 150.1~200.0 | 11,970 | 13,720 | 16,650 | 20,040 | 12,970 | 14,720 | 17,650 | 21,040 | 13,570 | 15,320 | 18,250 | 21,640 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||||||||
| SL-HFMCA | SH-HFMCA | SHD-HFMCA | ||||||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 4,870 | 5,060 | 5,150 | 5,230 | 5,300 | 5,870 | 6,060 | 6,150 | 6,230 | 6,300 | 6,470 | 6,660 | 6,750 | 6,830 | 6,900 |
| 50.1~100.0 | 5,060 | 5,100 | 5,410 | 5,590 | 5,840 | 6,060 | 6,100 | 6,410 | 6,590 | 6,840 | 6,660 | 6,700 | 7,010 | 7,190 | 7,440 | |
| 100.1~150.0 | 5,250 | 5,410 | 5,700 | 5,980 | 6,390 | 6,250 | 6,410 | 6,700 | 6,980 | 7,390 | 6,850 | 7,010 | 7,300 | 7,580 | 7,990 | |
| 150.1~200.0 | 5,400 | 5,600 | 5,980 | 6,320 | 6,920 | 6,400 | 6,600 | 6,980 | 7,320 | 7,920 | 7,000 | 7,200 | 7,580 | 7,920 | 8,520 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 4,930 | 5,100 | 5,410 | 5,590 | 5,840 | 5,930 | 6,100 | 6,410 | 6,590 | 6,840 | 6,530 | 6,700 | 7,010 | 7,190 | 7,440 |
| 50.1~100.0 | 5,370 | 5,550 | 5,980 | 6,320 | 6,920 | 6,370 | 6,550 | 6,980 | 7,320 | 7,920 | 6,970 | 7,150 | 7,580 | 7,920 | 8,520 | |
| 100.1~150.0 | 5,480 | 5,980 | 6,520 | 7,080 | 8,010 | 6,480 | 6,980 | 7,520 | 8,080 | 9,010 | 7,080 | 7,580 | 8,120 | 8,680 | 9,610 | |
| 150.1~200.0 | 5,930 | 6,320 | 7,090 | 7,820 | 9,080 | 6,930 | 7,320 | 8,090 | 8,820 | 10,080 | 7,530 | 7,920 | 8,690 | 9,420 | 10,680 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,250 | 5,410 | 5,700 | 5,980 | 6,390 | 6,250 | 6,410 | 6,700 | 6,980 | 7,390 | 6,850 | 7,010 | 7,300 | 7,580 | 7,990 |
| 50.1~100.0 | 5,400 | 5,980 | 6,520 | 7,080 | 8,010 | 6,400 | 6,980 | 7,520 | 8,080 | 9,010 | 7,000 | 7,580 | 8,120 | 8,680 | 9,610 | |
| 100.1~150.0 | 6,020 | 6,520 | 7,350 | 8,180 | 9,620 | 7,020 | 7,520 | 8,350 | 9,180 | 10,620 | 7,620 | 8,120 | 8,950 | 9,780 | 11,220 | |
| 150.1~200.0 | 6,450 | 7,090 | 8,180 | 9,280 | 11,250 | 7,450 | 8,090 | 9,180 | 10,280 | 12,250 | 8,050 | 8,690 | 9,780 | 10,880 | 12,850 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,400 | 5,600 | 5,980 | 6,320 | 6,920 | 6,400 | 6,600 | 6,980 | 7,320 | 7,920 | 7,000 | 7,200 | 7,580 | 7,920 | 8,520 |
| 50.1~100.0 | 5,810 | 6,320 | 7,090 | 7,820 | 9,080 | 6,810 | 7,320 | 8,090 | 8,820 | 10,080 | 7,410 | 7,920 | 8,690 | 9,420 | 10,680 | |
| 100.1~150.0 | 6,450 | 7,090 | 8,180 | 9,280 | 11,250 | 7,450 | 8,090 | 9,180 | 10,280 | 12,250 | 8,050 | 8,690 | 9,780 | 10,880 | 12,850 | |
| 150.1~200.0 | 6,970 | 7,820 | 9,290 | 10,760 | 13,400 | 7,970 | 8,820 | 10,290 | 11,760 | 14,400 | 8,570 | 9,420 | 10,890 | 12,360 | 15,000 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFMCA | SH-HFMCA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,040 | 5,320 | 5,410 | 5,540 | 5,650 | 6,040 | 6,320 | 6,410 | 6,540 | 6,650 |
| 50.1~100.0 | 5,230 | 5,350 | 5,690 | 5,910 | 6,200 | 6,230 | 6,350 | 6,690 | 6,910 | 7,200 | |
| 100.1~150.0 | 5,480 | 5,690 | 6,080 | 6,420 | 6,890 | 6,480 | 6,690 | 7,080 | 7,420 | 7,890 | |
| 150.1~200.0 | 5,680 | 5,900 | 6,490 | 6,930 | 7,610 | 6,680 | 6,900 | 7,490 | 7,930 | 8,610 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,120 | 5,380 | 5,860 | 6,130 | 6,470 | 6,120 | 6,380 | 6,860 | 7,130 | 7,470 |
| 50.1~100.0 | 5,560 | 5,840 | 6,420 | 6,870 | 7,550 | 6,560 | 6,840 | 7,420 | 7,870 | 8,550 | |
| 100.1~150.0 | 5,760 | 6,420 | 7,170 | 7,850 | 8,930 | 6,760 | 7,420 | 8,170 | 8,850 | 9,930 | |
| 150.1~200.0 | 6,280 | 6,910 | 7,970 | 8,870 | 10,310 | 7,280 | 7,910 | 8,970 | 9,870 | 11,310 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,540 | 5,860 | 6,360 | 6,750 | 7,310 | 6,540 | 6,860 | 7,360 | 7,750 | 8,310 |
| 50.1~100.0 | 5,700 | 6,420 | 7,170 | 7,850 | 8,930 | 6,700 | 7,420 | 8,170 | 8,850 | 9,930 | |
| 100.1~150.0 | 6,430 | 7,170 | 8,330 | 9,350 | 11,020 | 7,430 | 8,170 | 9,330 | 10,350 | 12,020 | |
| 150.1~200.0 | 6,990 | 7,970 | 9,480 | 10,830 | 13,090 | 7,990 | 8,970 | 10,480 | 11,830 | 14,090 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,760 | 6,190 | 6,850 | 7,370 | 8,160 | 6,760 | 7,190 | 7,850 | 8,370 | 9,160 |
| 50.1~100.0 | 6,170 | 6,910 | 7,970 | 8,870 | 10,310 | 7,170 | 7,910 | 8,970 | 9,870 | 11,310 | |
| 100.1~150.0 | 6,990 | 7,970 | 9,480 | 10,830 | 13,090 | 7,990 | 8,970 | 10,480 | 11,830 | 14,090 | |
| 150.1~200.0 | 7,660 | 8,990 | 11,030 | 12,830 | 15,850 | 8,660 | 9,990 | 12,030 | 13,830 | 16,850 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFMCA | SH-HFMCA | ||||||||||
| T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T5.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,040 | 5,320 | 5,410 | 5,540 | 5,650 | 6,040 | 6,320 | 6,410 | 6,540 | 6,650 |
| 50.1~100.0 | 5,230 | 5,350 | 5,690 | 5,910 | 6,200 | 6,230 | 6,350 | 6,690 | 6,910 | 7,200 | |
| 100.1~150.0 | 5,480 | 5,690 | 6,080 | 6,420 | 6,890 | 6,480 | 6,690 | 7,080 | 7,420 | 7,890 | |
| 150.1~200.0 | 5,680 | 5,900 | 6,490 | 6,930 | 7,610 | 6,680 | 6,900 | 7,490 | 7,930 | 8,610 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,120 | 5,380 | 5,860 | 6,130 | 6,470 | 6,120 | 6,380 | 6,860 | 7,130 | 7,470 |
| 50.1~100.0 | 5,560 | 5,840 | 6,420 | 6,870 | 7,550 | 6,560 | 6,840 | 7,420 | 7,870 | 8,550 | |
| 100.1~150.0 | 5,760 | 6,420 | 7,170 | 7,850 | 8,930 | 6,760 | 7,420 | 8,170 | 8,850 | 9,930 | |
| 150.1~200.0 | 6,280 | 6,910 | 7,970 | 8,870 | 10,310 | 7,280 | 7,910 | 8,970 | 9,870 | 11,310 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,540 | 5,860 | 6,360 | 6,750 | 7,310 | 6,540 | 6,860 | 7,360 | 7,750 | 8,310 |
| 50.1~100.0 | 5,700 | 6,420 | 7,170 | 7,850 | 8,930 | 6,700 | 7,420 | 8,170 | 8,850 | 9,930 | |
| 100.1~150.0 | 6,430 | 7,170 | 8,330 | 9,350 | 11,020 | 7,430 | 8,170 | 9,330 | 10,350 | 12,020 | |
| 150.1~200.0 | 6,990 | 7,970 | 9,480 | 10,830 | 13,090 | 7,990 | 8,970 | 10,480 | 11,830 | 14,090 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 5,760 | 6,190 | 6,850 | 7,370 | 8,160 | 6,760 | 7,190 | 7,850 | 8,370 | 9,160 |
| 50.1~100.0 | 6,170 | 6,910 | 7,970 | 8,870 | 10,310 | 7,170 | 7,910 | 8,970 | 9,870 | 11,310 | |
| 100.1~150.0 | 6,990 | 7,970 | 9,480 | 10,830 | 13,090 | 7,990 | 8,970 | 10,480 | 11,830 | 14,090 | |
| 150.1~200.0 | 7,660 | 8,990 | 11,030 | 12,830 | 15,850 | 8,660 | 9,990 | 12,030 | 13,830 | 16,850 | |
| A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | |||||||||
| SL-HFMCA | SH-HFMCA | ||||||||||
| T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | T3.0~7.0 | T7.1~10.0 | T10.1~15.0 | T15.1~25.0 | T25.1~30.0 | ||
| 25.0~50.0 | 10.0~50.0 | 5,240 | 5,470 | 5,580 | 5,770 | 5,880 | 6,240 | 6,470 | 6,580 | 6,770 | 6,880 |
| 50.1~100.0 | 5,400 | 5,570 | 5,700 | 5,880 | 6,240 | 6,400 | 6,570 | 6,700 | 6,880 | 7,240 | |
| 100.1~150.0 | 5,550 | 5,710 | 6,030 | 6,230 | 6,730 | 6,550 | 6,710 | 7,030 | 7,230 | 7,730 | |
| 150.1~200.0 | 5,850 | 6,050 | 6,530 | 6,870 | 7,320 | 6,850 | 7,050 | 7,530 | 7,870 | 8,320 | |
| 50.1~100.0 | 10.0~50.0 | 5,260 | 5,690 | 6,090 | 6,320 | 6,540 | 6,260 | 6,690 | 7,090 | 7,320 | 7,540 |
| 50.1~100.0 | 5,630 | 5,900 | 6,390 | 6,620 | 7,250 | 6,630 | 6,900 | 7,390 | 7,620 | 8,250 | |
| 100.1~150.0 | 6,200 | 6,530 | 7,130 | 7,440 | 8,290 | 7,200 | 7,530 | 8,130 | 8,440 | 9,290 | |
| 150.1~200.0 | 6,320 | 6,870 | 7,690 | 8,330 | 9,350 | 7,320 | 7,870 | 8,690 | 9,330 | 10,350 | |
| 100.1~150.0 | 10.0~50.0 | 5,820 | 6,090 | 6,550 | 6,880 | 7,270 | 6,820 | 7,090 | 7,550 | 7,880 | 8,270 |
| 50.1~100.0 | 6,270 | 6,540 | 7,020 | 7,320 | 8,290 | 7,270 | 7,540 | 8,020 | 8,320 | 9,290 | |
| 100.1~150.0 | 6,750 | 7,180 | 7,980 | 8,700 | 9,840 | 7,750 | 8,180 | 8,980 | 9,700 | 10,840 | |
| 150.1~200.0 | 6,930 | 7,690 | 8,880 | 9,870 | 11,420 | 7,930 | 8,690 | 9,880 | 10,870 | 12,420 | |
| 150.1~200.0 | 10.0~50.0 | 6,030 | 6,410 | 6,920 | 7,420 | 8,100 | 7,030 | 7,410 | 7,920 | 8,420 | 9,100 |
| 50.1~100.0 | 6,460 | 6,870 | 7,690 | 8,330 | 9,350 | 7,460 | 7,870 | 8,690 | 9,330 | 10,350 | |
| 100.1~150.0 | 7,550 | 8,030 | 8,880 | 9,870 | 11,420 | 8,550 | 9,030 | 9,880 | 10,870 | 12,420 | |
| 150.1~200.0 | 7,870 | 8,480 | 10,110 | 11,420 | 13,510 | 8,870 | 9,480 | 11,110 | 12,420 | 14,510 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~3 | 4~7 | 8~10 | 11~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8